BQ27Z561

アクティブ

1 個の直列向け、Impedance Track™ IC バッテリ残量系ソリューション

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
BQ27Z561-R2 アクティブ 1 シリーズ (1 個の直列) セル リチウムイオン バッテリ パック向け、Impedance Track バッテリ残量計ソリューション SHA-256 authentication, low-voltage (2.0 V), black box recorder, enhanced charging algorithm

製品詳細

Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Number of series cells Single Cell Communication interface HDQ, I2C Battery capacity (min) (mAh) 100 Battery capacity (max) (mAh) 32000 Implementation Pack External capacity indication None Features Impedance Track™ algorithm, SHA-256 Authentication Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer Number of series cells Single Cell Communication interface HDQ, I2C Battery capacity (min) (mAh) 100 Battery capacity (max) (mAh) 32000 Implementation Pack External capacity indication None Features Impedance Track™ algorithm, SHA-256 Authentication Operating temperature range (°C) -40 to 85 Rating Catalog
DSBGA (YPH) 12 2.8896 mm² 2.064 x 1.4
  • 最小 1mΩ のハイサイドおよびローサイド電流検出抵抗をサポートします
  • SHA-256 認証レスポンダによるバッテリ パックのセキュリティ強化
  • 2 つの独立した ADC
    • 電流と電圧の同時サンプリングに対応
    • 入力オフセット誤差を持つ高精度クーロンカウンタ:1µV (標準値)
  • 低電圧範囲:2V
  • パック側の残量測定をサポートします
  • 広範囲の電流アプリケーション:1mA ~ > 5A
  • アクティブ ハイまたはロー割り込みピン
  • 低消費電力モード (一般的なバッテリ パックの動作範囲の条件)
    • スリープ モード (標準値):< 11µA
    • ディープ スリープ モード (標準値):< 9µA
    • オフ モード (標準値):< 1.9µA
  • 内部および外部温度検出機能
  • 400kHz の I2C バス通信インターフェイスによる高速なプログラミングとデータ アクセス
  • ホストとの通信用の HDQ 一線式
  • 小型の 12-ピン DSBGA パッケージ (YPH)
  • 最小 1mΩ のハイサイドおよびローサイド電流検出抵抗をサポートします
  • SHA-256 認証レスポンダによるバッテリ パックのセキュリティ強化
  • 2 つの独立した ADC
    • 電流と電圧の同時サンプリングに対応
    • 入力オフセット誤差を持つ高精度クーロンカウンタ:1µV (標準値)
  • 低電圧範囲:2V
  • パック側の残量測定をサポートします
  • 広範囲の電流アプリケーション:1mA ~ > 5A
  • アクティブ ハイまたはロー割り込みピン
  • 低消費電力モード (一般的なバッテリ パックの動作範囲の条件)
    • スリープ モード (標準値):< 11µA
    • ディープ スリープ モード (標準値):< 9µA
    • オフ モード (標準値):< 1.9µA
  • 内部および外部温度検出機能
  • 400kHz の I2C バス通信インターフェイスによる高速なプログラミングとデータ アクセス
  • ホストとの通信用の HDQ 一線式
  • 小型の 12-ピン DSBGA パッケージ (YPH)

テキサス インスツルメンツのBQ27Z561インピーダンス トラック™ガスゲージ ソリューションは、高度に統合された正確な 1 シリーズ セルのバッテリ残量計で、フラッシュ プログラム可能なカスタム CPU (RISC) とリチウム イオンおよびリチウム ポリマー バッテリー パック用の SHA-256 認証機能を搭載しています。1 シリーズ セル機能には、容量を増やすための並列セルも含まれています。

BQ27Z561 ガスゲージは、I2C 互換および HDQ One-Wire インターフェイスを使用して通信を行います。また、高精度残量測定アプリケーションに役立つ複数の重要な機能を搭載しています。温度検出機能 (内部および外部のオプション) が内蔵されており、システムとバッテリの温度を測定できます。内蔵の SHA-256 機能は、システムとパックとの間でセキュアな識別を行うため役立ちます。割り込み機能により、BQ27Z561 デバイスは、充電状態 (SOC) 、電圧、または温度フォルトが発生したときにシステムに通知します。低電圧動作により、システムは深く放電された状態でもバッテリーの監視を続けることができます。アクティビティの少ない状況では、デバイスを低消費電力のクーロン カウント (CC) モードに設定できます。このモードでは、デバイスの動作電流が大幅に減少しながら、クーロン カウントを続行できます。

テキサス インスツルメンツのBQ27Z561インピーダンス トラック™ガスゲージ ソリューションは、高度に統合された正確な 1 シリーズ セルのバッテリ残量計で、フラッシュ プログラム可能なカスタム CPU (RISC) とリチウム イオンおよびリチウム ポリマー バッテリー パック用の SHA-256 認証機能を搭載しています。1 シリーズ セル機能には、容量を増やすための並列セルも含まれています。

BQ27Z561 ガスゲージは、I2C 互換および HDQ One-Wire インターフェイスを使用して通信を行います。また、高精度残量測定アプリケーションに役立つ複数の重要な機能を搭載しています。温度検出機能 (内部および外部のオプション) が内蔵されており、システムとバッテリの温度を測定できます。内蔵の SHA-256 機能は、システムとパックとの間でセキュアな識別を行うため役立ちます。割り込み機能により、BQ27Z561 デバイスは、充電状態 (SOC) 、電圧、または温度フォルトが発生したときにシステムに通知します。低電圧動作により、システムは深く放電された状態でもバッテリーの監視を続けることができます。アクティビティの少ない状況では、デバイスを低消費電力のクーロン カウント (CC) モードに設定できます。このモードでは、デバイスの動作電流が大幅に減少しながら、クーロン カウントを続行できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
13 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート BQ27Z561 Impedance Track™ バッテリ残量計ソリューション1 シリーズ セル リチウムイオン バッテリ パック向け データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 10月 23日
アプリケーション・ノート Chem ID の準備完了からパック サンプル製造までの時間を節約 する方法 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 10月 15日
アプリケーション・ノート How to Create and Program Authentication Keys into TI Battery Fuel Gauges PDF | HTML 2025年 3月 5日
ユーザー・ガイド BQ27Z561-R2 and BQ27Z558 Technical Reference Manual (Rev. C) PDF | HTML 2024年 3月 3日
アプリケーション・ノート Battery Gauging Algorithm Comparison PDF | HTML 2023年 12月 4日
証明書 BQ27Z561EVM-011 EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) (Rev. A) 2022年 7月 12日
EVM ユーザー ガイド (英語) BQ27Z561EVM-011 Single-Cell Impedance Track Technology (Rev. A) PDF | HTML 2022年 7月 12日
アプリケーション・ノート End of Discharge SOC Jump Elimination PDF | HTML 2020年 4月 6日
アプリケーション・ノート BQ27Z561-R1 to BQ27Z561-R2 Change List 2020年 2月 26日
アプリケーション・ノート Impedance Track Optimization for Applications Without Significant Rest Periods 2019年 10月 15日
ユーザー・ガイド bq27z561 Technical Reference Manual 2018年 6月 26日
アプリケーション・ノート Simple Guide to Chemical ID Selection Tool (GPC) (Rev. A) 2018年 6月 5日
アプリケーション・ノート Gauge Communication 2017年 1月 12日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BQ27Z561EVM-011 — BQ27Z561 1S (1 個の直列) セル向け、プログラマブル バッテリ マネージャの評価基板

この評価基板 (EVM) は、BQ27Z561 バッテリ管理システム向けの包括的な評価システムです。この評価基板は、BQ27Z561 IC と、1 個の直列リチウムイオンまたはリチウムポリマ バッテリ パックの容量や他のパラメータに関する監視と予測を行うために必要なすべてのコンポーネントを搭載しています。この評価基板 (EVM) には、Windows ベースの PC ソフトウェアや Battery Management Studio (bqStudio) へのリンクも付属しています。開発ユーザーが実行できるのは、I2C 通信プロトコルと bqStudio ソフトウェア GUI (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

BQSTUDIO-STABLE バッテリ・マネジメント・スタジオ(bqStudio)ソフトウェア:TI バッテリ残量計 bq シリーズ向け安定バージョンのダウンロード

Battery Management Studio (bqStudio) offers a full suite of robust tools to assist with the process of evaluating, designing with, configuring, testing, or otherwise utilizing TI Battery management products. This includes features that provide full access to registers and data memory including (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

BQSTUDIO-TEST バッテリ管理スタジオ(bqStudio)ソフトウェア:未テスト版のダウンロード

Battery Management Studio (bqStudio) offers a full suite of robust tools to assist with the process of evaluating, designing with, configuring, testing, or otherwise utilizing TI Battery management products. This includes features that provide full access to registers and data memory including (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
ソフトウェア・プログラミング・ツール

BQ-BMS-PROGRAMMER-SW Command line programmers for BQ products

BQ-BATTERY-PROGRAMMER-SW software development kit (SDK) is a collection of robust software command line tools that assist with the process of programming, testing, or assembling packs that use TI Battery management products. The executables in this software work with the MKST-3P-ALT-EV2300 MKS (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
ソフトウェア・プログラミング・ツール

BQ-PRODUCTION-SINGLE-CELL-SW Production software for single cell battery fuel (gas) gauges

SingleCellbqProduction offers a full suite of robust tools to assist with the process of configuring, calibrating, manufacturing and tracking printed circuit boards utilizing TI's battery battery management products. This includes features that allow writing a golden image followed by different (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
ソフトウェア・プログラミング・ツール

BQKEYPROGRAMMER — バッテリ残量計向けプログラム・キー・ソフトウェア

TI のいくつかのバッテリ残量計製品は、バッテリ・パックの偽造防止保護対策として認証をサポートしています。バッテリ認証方式として SHA と ECC のどれを選択するかは、開発ユーザーが決定できます。bqKeyPackager を使用して鍵をパッケージ化し、bqKeyProgrammer を使用して、選択した残量計に鍵をプログラム (書き込み) します。これら 2 つのスタンドアロン・ツールの目的は、OEM (バッテリ・パックの製造元) が認証鍵をファイル内で暗号化し、パッケージ・メーカーに送信できるようにすることです。次いで、パッケージ・メーカーはこのファイルを (...)
サポート・ソフトウェア

BQ27Z561-R2-DEVICE-FW BQ27Z561 Firmware

The BQ27Z561-R2-DEVICE-FW is a firmware (FW) release that can be flashed onto any existing hardware such as the BQ27Z561 or BQ27Z561-R1 product. The firmware incorporates the patented Impedance Track™ technology to create a pack-based solution that provides a rich array of features for gas (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YPH) 12 Ultra Librarian