ホーム パワー マネージメント 電圧リファレンス 電流リファレンスとソース

0℃ ~ 70℃、3 ピン、調整可能な電流源

製品詳細

Rating Catalog Iout/Iz (max) (mA) 10 Vin (min) (V) 0.8 Vin (max) (V) 40 Initial accuracy (max) (%) 6 Operating temperature range (°C) -40 to 85
Rating Catalog Iout/Iz (max) (mA) 10 Vin (min) (V) 0.8 Vin (max) (V) 40 Initial accuracy (max) (%) 6 Operating temperature range (°C) -40 to 85
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 TO-92 (LP) 3 19.136 mm² 5.2 x 3.68 WAFERSALE (YS) See data sheet
  • 1V ~ 40V の動作範囲
  • 0.02%/V の電流レギュレーション
  • 1μA ~ 10mA の範囲でプログラム可能
  • 真の2 端子動作
  • 完全に規定された温度センサとして使用可能
  • ±3%の初期精度

  • 1V ~ 40V の動作範囲
  • 0.02%/V の電流レギュレーション
  • 1μA ~ 10mA の範囲でプログラム可能
  • 真の2 端子動作
  • 完全に規定された温度センサとして使用可能
  • ±3%の初期精度

LM234/LM334 は、動作電流として10,000 対1 の電流調整範囲と1V ~ 40V の広いダイナミック電圧範囲を特長とする3 端子 の可変電流源です。設定電流は外部抵抗1 本で決まり、他の部品を必要としません。初期電流精度は± 3%です。LM234/ LM334 は別個の電源接続を必要としない真のフローティング電流源です。さらに最高20V の逆方向印加電圧に対して数10 マ イクロアンペアの電流しか流れないので、デバイスをACアプリケーションで整流器および電流源の双方として使用できます。

LM234 の動作電流を決めるために使用する検出電圧は、25 °Cで64mV で絶対温度(°K) に正比例します。最も簡単な方法とし て1 本の外部抵抗を接続すると、約+ 0.33%/ ℃の温度依存電流が発生します。抵抗とダイオードをそれぞれ1 つずつ追加すれ ば、ゼロ・ドリフト動作が可能になります。

この電流源のアプリケーション例として、バイアス・ネットワーク、サージ保護、低電力基準、ランプ電流発生、LEDドライバ、温 度検出などが挙げられます。LM234-3 は± 3 °、LM234-6 は± 6 °Cの保証された初期精度をもつ温度センサとして規定されて います。これらのデバイスは、PCBレイアウトの長い配線による直列抵抗が精度に影響を与えないので、リモート温度検出アプリ ケーションに理想的です。それに、必要なのは2 本のワイヤだけです。

LM234 は– 25 °C~+ 100 °C、そしてLM334 は0 °C~+ 70 °Cの温度範囲にわたって保証されます。これらのデバイスには、 TO-92 またはSO-8 プラスチック・パッケージによる供給が可能です。

LM234/LM334 は、動作電流として10,000 対1 の電流調整範囲と1V ~ 40V の広いダイナミック電圧範囲を特長とする3 端子 の可変電流源です。設定電流は外部抵抗1 本で決まり、他の部品を必要としません。初期電流精度は± 3%です。LM234/ LM334 は別個の電源接続を必要としない真のフローティング電流源です。さらに最高20V の逆方向印加電圧に対して数10 マ イクロアンペアの電流しか流れないので、デバイスをACアプリケーションで整流器および電流源の双方として使用できます。

LM234 の動作電流を決めるために使用する検出電圧は、25 °Cで64mV で絶対温度(°K) に正比例します。最も簡単な方法とし て1 本の外部抵抗を接続すると、約+ 0.33%/ ℃の温度依存電流が発生します。抵抗とダイオードをそれぞれ1 つずつ追加すれ ば、ゼロ・ドリフト動作が可能になります。

この電流源のアプリケーション例として、バイアス・ネットワーク、サージ保護、低電力基準、ランプ電流発生、LEDドライバ、温 度検出などが挙げられます。LM234-3 は± 3 °、LM234-6 は± 6 °Cの保証された初期精度をもつ温度センサとして規定されて います。これらのデバイスは、PCBレイアウトの長い配線による直列抵抗が精度に影響を与えないので、リモート温度検出アプリ ケーションに理想的です。それに、必要なのは2 本のワイヤだけです。

LM234 は– 25 °C~+ 100 °C、そしてLM334 は0 °C~+ 70 °Cの温度範囲にわたって保証されます。これらのデバイスには、 TO-92 またはSO-8 プラスチック・パッケージによる供給が可能です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
11 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM134/LM234/LM334 3 端子可変電流源 データシート (Rev. C 翻訳版) 最新英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2005年 3月 16日
e-Book(PDF) Tips and tricks for designing with voltage references (Rev. A) 2021年 5月 7日
その他の技術資料 電圧リファレンスを使用した設計のヒントとコツ (Rev. A 翻訳版) 2021年 5月 4日
アプリケーション・ノート Precision Current Sources and Sinks Using Voltage References 2020年 6月 30日
e-Book(PDF) Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics 2019年 6月 28日
アプリケーション・ノート AN-256 Circuitry for Inexpensive Relative Humidity Measurement (Rev. B) 2013年 5月 6日
アプリケーション・ノート AN-240 Wide-Range Current-to-Frequency Converters (Rev. B) 2013年 4月 29日
アプリケーション・ノート AN-C V/F Converter ICs Handle Frequency-to-Voltage Needs (Rev. B) 2013年 4月 23日
その他の技術資料 Die D/S LM334 MWC 3-Terminal Adj Current Source 2012年 9月 21日
アプリケーション・ノート TO-92 Packing Options / Ordering Instructions (Rev. A) 2010年 6月 23日
アプリケーション・ノート Applying a New Precision Op Amp 2004年 10月 4日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

計算ツール

SHUNT_VOLTAGE_REFERENCE_RESISTOR_CALCULATOR Shunt Voltage Reference External Resistor Quick Start Calculator

This external resistor quick-start calculator tool lets you easily calculate valid external resistor values relative to voltage reference, supply and load-current bounds. With these inputs, you can instantly view the resulting calculations and use the color-coded indications to understand (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
リファレンス・デザイン

TIDA-00500 — PLC モジュール用静電容量ベース バックアップ電源のリファレンス デザイン

TIDA-00500 は、停電が発生した後、短時間、負荷に電力を供給するためのリファレンス デザインです。従来は、プログラマブル ロジック コントローラとともに、再充電型バッテリによる代替電源が使用されていました。このバッテリ電源には、複雑な充電回路構成、長い充電時間、定期的なメンテナンス、環境への影響といった欠点があることが多いです。停電が発生した後でも短時間、PLC を機能させる必要がある場合に、コンデンサ ベースのバックアップの方が標準的なバッテリ ベース ソリューションに比べ電力密度が高いことから、簡潔で、より効果的なアプローチを提供します。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
TO-92 (LP) 3 Ultra Librarian
WAFERSALE (YS)