LM4050-N-Q1
- SOT-23 のスモール・パッケージで供給
- 出力コンデンサが不要
- 容量性負荷に対して安定
- 固定逆ブレークダウン電圧2.500V、4.096V、5.000V、8.192V、
10.000Vを用意
LM4050 は、省スペース・アプリケーションに最適な高精度の基準電圧で、超小型(3mm × 1.3mm) SOT-23 表面実装パッケー ジで供給されます。 LM4050 は優れた設計により、動作安定のための外付けコンデンサが不要で、容量性負荷に対しても安定性 が得られユーザにとって使いやすくなっています。そのうえ、ユーザの設計を簡素化するために、以下の固定逆ブレークダウン電圧 バージョンを用意しています。2.500V、4.096V、5.000V、8.192V、10.000V。最小動作電流は、60µA(LM4050-2.5) から100µA (LM4050-10.0) まで各バージョンごとに増加します。すべてのバージョンの最大動作電流は15mA です。
LM4050 は、ウェハーソート時の固定逆ブレークダウンをヒューズやツェナー・ザップ・トリムにより調整して、最高グレード・パーツ の誤差を25 ℃で± 0.1%(A グレード) 以内におさえています。バンドギャップ基準電圧の温度ドリフト曲線補正や低ダイナミック・イ ンピーダンスによって、広範囲にわたる動作温度や電流に対して安定した逆ブレークダウン電圧精度を維持しています。
LM4050 の全グレードと電圧オプションは、工業温度範囲( 40°C~+85°C )と拡張温度範囲(40°C~+125℃°C) で供給されます。
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM4050/LM4050Q 高精度マイクロパワ-・シャント型基準電圧 データシート (Rev. D 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.G) | PDF | HTML | 2011年 11月 10日 | |
機能安全情報 | LM4050-N-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA (Rev. A) | PDF | HTML | 2024年 4月 9日 | |||
ホワイト・ペーパー | Simplifying Signal Chain Design for High Performance in Small Systems | 2020年 10月 22日 | ||||
e-Book(PDF) | Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics | 2019年 6月 28日 | ||||
技術記事 | Speeding through the ADAS market 0-60 | PDF | HTML | 2015年 12月 7日 | |||
アプリケーション・ノート | 絶縁境界をまたいで帰還信号を渡す回路テクニック | 2007年 3月 22日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
SHUNT_VOLTAGE_REFERENCE_RESISTOR_CALCULATOR — Shunt Voltage Reference External Resistor Quick Start Calculator
This external resistor quick-start calculator tool lets you easily calculate valid external resistor values relative to voltage reference, supply and load-current bounds. With these inputs, you can instantly view the resulting calculations and use the color-coded indications to understand (...)
サポート対象の製品とハードウェア
製品
ダイ / ウェハー・サービス
シャント電圧リファレンス
電流リファレンス
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOT-23 (DBZ) | 3 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点