ホーム パワー マネージメント 電圧リファレンス シャント電圧リファレンス

LM4051-N

アクティブ

固定と調整可能、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス

製品詳細

Rating Catalog VO (V) 1.225 Initial accuracy (max) (%) 0.1, 0.2, 0.5 Iz for regulation (min) (µA) 60 VO adj (min) (V) 1.24 VO adj (max) (V) 10 Reference voltage (V) Fixed, adjustable Temp coeff (max) (ppm/°C) 50 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout/Iz (max) (mA) 12
Rating Catalog VO (V) 1.225 Initial accuracy (max) (%) 0.1, 0.2, 0.5 Iz for regulation (min) (µA) 60 VO adj (min) (V) 1.24 VO adj (max) (V) 10 Reference voltage (V) Fixed, adjustable Temp coeff (max) (ppm/°C) 50 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout/Iz (max) (mA) 12
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² 2.92 x 2.37
  • 出力コンデンサ不要
  • 容量性負荷に強い
  • 1.225Vと可変を選択できる逆方向降伏電圧
  • 主な仕様:
    • 出力電圧許容誤差(Aグレード、25°C):±0.1%(最大値)
    • 出力ノイズ(10Hz~10kHz)20µVrms
    • 動作電流範囲:60µA~12mA
    • 産業用温度範囲:–40°C~+85°C
    • 拡張温度範囲:–40°C~+125°C
    • 温度ドリフト係数:50ppm/°C(最大値)
  • 出力コンデンサ不要
  • 容量性負荷に強い
  • 1.225Vと可変を選択できる逆方向降伏電圧
  • 主な仕様:
    • 出力電圧許容誤差(Aグレード、25°C):±0.1%(最大値)
    • 出力ノイズ(10Hz~10kHz)20µVrms
    • 動作電流範囲:60µA~12mA
    • 産業用温度範囲:–40°C~+85°C
    • 拡張温度範囲:–40°C~+125°C
    • 温度ドリフト係数:50ppm/°C(最大値)

LM4051-N高精度電圧リファレンスは、超小型(3mm×1.30mm)のSOT-23表面実装パッケージで供給され、LM4051-Nの先進設計では、外付けの安定化コンデンサが不要である一方、どのような容量性負荷でも安定性を維持できる使いやすい製品になっています。固定 (1.225V) および可変の逆方向降伏電圧を利用することで、さらに設計の労力が軽減されます。LM4051-1.2とLM4051-ADJの場合の最小動作電流は60µAです。どちらのバージョンも最大動作電流は12mAです。

LM4051-Nには、A、B、Cの3つのグレードがあります。最良グレードのデバイス(A)は初期精度が0.1%、Bグレードは0.2%、Cグレードは0.5%で、いずれも−40°C~125°Cに設計された温度係数は50ppm/°Cです

LM4051-Nは、ウェハー ソート時に基準電圧のヒューズとツェナーザップ トリムを使用して、最高グレード パーツ の誤差を25 ℃で± 0.1% (A グレード) 以内におさえています。

LM4051-N高精度電圧リファレンスは、超小型(3mm×1.30mm)のSOT-23表面実装パッケージで供給され、LM4051-Nの先進設計では、外付けの安定化コンデンサが不要である一方、どのような容量性負荷でも安定性を維持できる使いやすい製品になっています。固定 (1.225V) および可変の逆方向降伏電圧を利用することで、さらに設計の労力が軽減されます。LM4051-1.2とLM4051-ADJの場合の最小動作電流は60µAです。どちらのバージョンも最大動作電流は12mAです。

LM4051-Nには、A、B、Cの3つのグレードがあります。最良グレードのデバイス(A)は初期精度が0.1%、Bグレードは0.2%、Cグレードは0.5%で、いずれも−40°C~125°Cに設計された温度係数は50ppm/°Cです

LM4051-Nは、ウェハー ソート時に基準電圧のヒューズとツェナーザップ トリムを使用して、最高グレード パーツ の誤差を25 ℃で± 0.1% (A グレード) 以内におさえています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
LM4050-N アクティブ 50ppm/℃、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス Higher (2 V to 10 V), fixed output voltage

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM4051-N 高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス データシート (Rev. E 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.E) PDF | HTML 2025年 3月 16日
アプリケーション・ノート Precision Current Sources and Sinks Using Voltage References 2020年 6月 30日
e-Book(PDF) Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics 2019年 6月 28日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

LM4051_A1P2 PSpice Transient Model

SNOM473.ZIP (26 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4051_A1P2 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM522.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4051_ADJA1P212 PSpice Transient Model

SNOM474.ZIP (28 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4051_ADJA1P212 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM524.ZIP (1 KB) - PSpice Model
計算ツール

SHUNT-REFERENCE-CALC Shunt Reference Selector and Design Calculator

This tool guides the user through the design process for the TLx431 and LM40x0 family of shunt voltage references. This calculator will recommend resistance and capacitance values to optimally meet the user's desired specifications.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SHUNT_VOLTAGE_REFERENCE_RESISTOR_CALCULATOR Shunt Voltage Reference External Resistor Quick Start Calculator

This external resistor quick-start calculator tool lets you easily calculate valid external resistor values relative to voltage reference, supply and load-current bounds. With these inputs, you can instantly view the resulting calculations and use the color-coded indications to understand (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ