ホーム パワー・マネージメント 電圧リファレンス シャント電圧リファレンス

LM285-2.5

アクティブ

2.5V、–40℃ ~ 85℃、マイクロパワー、電圧リファレンス

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
LM285-2.5-N アクティブ 2.5V、–40℃ ~ 85℃、マイクロパワー、電圧リファレンス ダイオード Improved maximum reverse breakdown voltage change with current (20 mV)

製品詳細

VO (V) 2.5 Initial accuracy (max) (%) 1.5 VO adj (min) (V) 2.5 VO adj (max) (V) 2.5 Iz for regulation (min) (µA) 8 Reference voltage (V) Fixed Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iout/Iz (max) (mA) 20
VO (V) 2.5 Initial accuracy (max) (%) 1.5 VO adj (min) (V) 2.5 VO adj (max) (V) 2.5 Iz for regulation (min) (µA) 8 Reference voltage (V) Fixed Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iout/Iz (max) (mA) 20
SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 TO-92 (LP) 3 19.136 mm² 5.2 x 3.68
  • 動作電流範囲 20µA~20mA
  • 1.5%および3%の初期電圧許容誤差
  • 基準インピーダンス
    • LM385: 25℃で最大1Ω
    • すべてのデバイス: 温度範囲全体にわたって最大1.5Ω
  • 非常に低い消費電力
  • 動作電流範囲 20µA~20mA
  • 1.5%および3%の初期電圧許容誤差
  • 基準インピーダンス
    • LM385: 25℃で最大1Ω
    • すべてのデバイス: 温度範囲全体にわたって最大1.5Ω
  • 非常に低い消費電力

LMx85-2.5およびLM385Bはマイクロパワー、2端子、バンドギャップの基準電圧で、20µA~20mAの電流範囲で動作し、動的インピーダンスが非常に低く、温度に対する安定性が優れています。オンチップのトリムにより、電圧の許容誤差が小さくなっています。これらのデバイスのバンドギャップ基準は低ノイズで、長期的に安定しています。

これらのデバイスは設計上、容量性負荷に対する許容性が非常に高いため、ほとんどの基準アプリケーションで簡単に使用できます。動的な動作温度範囲が広いため、各種の電流源に適合でき、レギュレーションに優れています。

このシリーズは消費電力が非常に小さいため、マイクロパワー回路で有用です。これらの基準電圧は携帯型のメータ、レギュレータ、汎用アナログ回路に使用でき、製品寿命に近いバッテリ寿命を実現します。動作電流範囲が広いため、古い基準電圧を、より許容誤差の小さい部品に交換できます。

LMx85-2.5およびLM385Bはマイクロパワー、2端子、バンドギャップの基準電圧で、20µA~20mAの電流範囲で動作し、動的インピーダンスが非常に低く、温度に対する安定性が優れています。オンチップのトリムにより、電圧の許容誤差が小さくなっています。これらのデバイスのバンドギャップ基準は低ノイズで、長期的に安定しています。

これらのデバイスは設計上、容量性負荷に対する許容性が非常に高いため、ほとんどの基準アプリケーションで簡単に使用できます。動的な動作温度範囲が広いため、各種の電流源に適合でき、レギュレーションに優れています。

このシリーズは消費電力が非常に小さいため、マイクロパワー回路で有用です。これらの基準電圧は携帯型のメータ、レギュレータ、汎用アナログ回路に使用でき、製品寿命に近いバッテリ寿命を実現します。動作電流範囲が広いため、古い基準電圧を、より許容誤差の小さい部品に交換できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMx85-2.5、LM385B-2.5マイクロパワー基準電圧 データシート (Rev. L 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.L) PDF | HTML 2018年 5月 18日
e-Book(PDF) Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics 2019年 6月 28日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

計算ツール

SHUNT_VOLTAGE_REFERENCE_RESISTOR_CALCULATOR Shunt Voltage Reference External Resistor Quick Start Calculator

This external resistor quick-start calculator tool lets you easily calculate valid external resistor values relative to voltage reference, supply and load-current bounds. With these inputs, you can instantly view the resulting calculations and use the color-coded indications to understand (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
ダイ / ウェハー・サービス
LM336-2.5-MIL シャント電圧リファレンス
シャント電圧リファレンス
ATL431 2.5V、低静止電流 (IQ)、調整可能な高精度シャント・レギュレータ LM136-2.5-N 電圧リファレンス・ダイオード LM136-5.0 5.0V リファレンス・ダイオード LM136-5.0QML 5.0V リファレンス・ダイオード LM136A-2.5QML 2.5V リファレンス・ダイオード LM136A-2.5QML-SP 耐放射線特性 QMLV、2.5V、シャント電圧リファレンス LM136A-5.0QML 5.0V リファレンス・ダイオード LM185-1.2-N マイクロパワー、電圧リファレンス・ダイオード LM185-1.2QML マイクロパワー、電圧リファレンス・ダイオード LM185-1.2QML-SP 耐放射線特性 QMLV、1.2V、シャント電圧リファレンス LM185-2.5-N マイクロパワー、電圧リファレンス・ダイオード LM185-2.5QML マイクロパワー、電圧リファレンス・ダイオード LM185-2.5QML-SP 宇宙グレード、QMLV、2.5V、シャント電圧リファレンス LM185-ADJ 調整可能なマイクロパワー電圧リファレンス LM185QML 調整可能なマイクロパワー電圧リファレンス LM285-1.2 1.235V、–40℃ ~ 85℃、マイクロパワー、電圧リファレンス LM285-1.2-N 1.235V、-40℃ ~ +85℃、マイクロパワー、電圧リファレンス ダイオード LM285-2.5 2.5V、–40℃ ~ 85℃、マイクロパワー、電圧リファレンス LM285-2.5-N 2.5V、–40℃ ~ 85℃、マイクロパワー、電圧リファレンス ダイオード LM285-ADJ 調整可能、85℃ 対応、マイクロパワー電圧リファレンス LM336-2.5 0℃ ~ 70℃、2.5V 統合型リファレンス回路 LM336-2.5-N 電圧リファレンス ダイオード LM336-5.0 5V リファレンス・ダイオード LM385-1.2 1.235V、2%、0℃ ~ 70℃、マイクロパワー、電圧リファレンス LM385-1.2-MIL マイクロパワー・電圧リファレンス LM385-1.2-N 1.235V、0℃ ~ 70℃、マイクロパワー、電圧リファレンス ダイオード LM385-2.5 2.5V、2%、70℃、マイクロパワー、電圧リファレンス LM385-2.5-N 2.5V、0℃ ~ 70℃、マイクロパワー、電圧リファレンス ダイオード LM385-ADJ 調整可能、70℃ 対応、マイクロパワー電圧リファレンス LM4030 超高精度シャント電圧リファレンス LM4040 固定電圧、45μA、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス LM4040-N 100ppm/℃、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス LM4040-N-Q1 車載、100ppm/℃ の高精度マイクロパワー・シャント電圧リファレンス LM4041-N 固定と調整可能、45μA、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス LM4041-N-Q1 車載、高精度マイクロパワー・シャント電圧リファレンス LM4050-N 50ppm/℃、高精度マイクロパワー・シャント電圧リファレンス LM4050-N-Q1 車載、50ppm/℃ の高精度マイクロパワー・シャント電圧リファレンス LM4050QML-SP 耐放射線特性 QMLV、2.5V または 5V、シャント電圧リファレンス LM4051-N 固定と調整可能、高精度マイクロパワー・シャント電圧リファレンス LM431 2%、1%、0.5% いずれかの精度、調整可能な高精度ツェナー・シャント・レギュレータ LM4431 マイクロパワー・シャント電圧リファレンス LMV431 1.5%、低電圧 (1.24V)、調整可能な高精度シャント・レギュレータ LMV431A 1%、低電圧 (1.24V)、調整可能な高精度シャント・レギュレータ LMV431B 0.5%、低電圧 (1.24V)、調整可能な高精度シャント・レギュレータ
電流リファレンス
LM134 3 端子、調整可能な電流源 LM234 100℃、3 ピン、調整可能な電流源 LM334 0℃ ~ 70℃、3 ピン、調整可能な電流源
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
TO-92 (LP) 3 Ultra Librarian