ホーム パワー・マネージメント 電圧リファレンス シャント電圧リファレンス

LM4050-N

アクティブ

50ppm/℃、高精度マイクロパワー・シャント電圧リファレンス

製品詳細

VO (V) 2.048, 2.5, 4.096, 4.1, 5, 8.192, 10 Initial accuracy (max) (%) 0.1, 0.2, 0.5 VO adj (min) (V) 2.048 VO adj (max) (V) 10 Iz for regulation (min) (µA) 45 Reference voltage (V) Fixed Rating Catalog Temp coeff (max) (ppm/°C) 50 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout/Iz (max) (mA) 15
VO (V) 2.048, 2.5, 4.096, 4.1, 5, 8.192, 10 Initial accuracy (max) (%) 0.1, 0.2, 0.5 VO adj (min) (V) 2.048 VO adj (max) (V) 10 Iz for regulation (min) (µA) 45 Reference voltage (V) Fixed Rating Catalog Temp coeff (max) (ppm/°C) 50 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout/Iz (max) (mA) 15
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² 2.92 x 2.37
  • SOT-23 のスモール・パッケージで供給
  • 出力コンデンサが不要
  • 容量性負荷に対して安定
  • 固定逆ブレークダウン電圧2.500V、4.096V、5.000V、8.192V、
    10.000Vを用意
  • SOT-23 のスモール・パッケージで供給
  • 出力コンデンサが不要
  • 容量性負荷に対して安定
  • 固定逆ブレークダウン電圧2.500V、4.096V、5.000V、8.192V、
    10.000Vを用意

LM4050 は、省スペース・アプリケーションに最適な高精度の基準電圧で、超小型(3mm × 1.3mm) SOT-23 表面実装パッケー ジで供給されます。 LM4050 は優れた設計により、動作安定のための外付けコンデンサが不要で、容量性負荷に対しても安定性 が得られユーザにとって使いやすくなっています。そのうえ、ユーザの設計を簡素化するために、以下の固定逆ブレークダウン電圧 バージョンを用意しています。2.500V、4.096V、5.000V、8.192V、10.000V。最小動作電流は、60µA(LM4050-2.5) から100µA (LM4050-10.0) まで各バージョンごとに増加します。すべてのバージョンの最大動作電流は15mA です。

LM4050 は、ウェハーソート時の固定逆ブレークダウンをヒューズやツェナー・ザップ・トリムにより調整して、最高グレード・パーツ の誤差を25 ℃で± 0.1%(A グレード) 以内におさえています。バンドギャップ基準電圧の温度ドリフト曲線補正や低ダイナミック・イ ンピーダンスによって、広範囲にわたる動作温度や電流に対して安定した逆ブレークダウン電圧精度を維持しています。

LM4050 の全グレードと電圧オプションは、工業温度範囲( – 40°C~+85°C )と拡張温度範囲(–40°C~+125℃°C) で供給されます。

LM4050 は、省スペース・アプリケーションに最適な高精度の基準電圧で、超小型(3mm × 1.3mm) SOT-23 表面実装パッケー ジで供給されます。 LM4050 は優れた設計により、動作安定のための外付けコンデンサが不要で、容量性負荷に対しても安定性 が得られユーザにとって使いやすくなっています。そのうえ、ユーザの設計を簡素化するために、以下の固定逆ブレークダウン電圧 バージョンを用意しています。2.500V、4.096V、5.000V、8.192V、10.000V。最小動作電流は、60µA(LM4050-2.5) から100µA (LM4050-10.0) まで各バージョンごとに増加します。すべてのバージョンの最大動作電流は15mA です。

LM4050 は、ウェハーソート時の固定逆ブレークダウンをヒューズやツェナー・ザップ・トリムにより調整して、最高グレード・パーツ の誤差を25 ℃で± 0.1%(A グレード) 以内におさえています。バンドギャップ基準電圧の温度ドリフト曲線補正や低ダイナミック・イ ンピーダンスによって、広範囲にわたる動作温度や電流に対して安定した逆ブレークダウン電圧精度を維持しています。

LM4050 の全グレードと電圧オプションは、工業温度範囲( – 40°C~+85°C )と拡張温度範囲(–40°C~+125℃°C) で供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
LM4030 アクティブ 超高精度シャント電圧リファレンス Enhanced accuracy (0.05%) with lower temperature drift (10 ppm/°C)

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM4050/LM4050Q 高精度マイクロパワ-・シャント型基準電圧 データシート (Rev. D 翻訳版) 最新英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2011年 11月 10日
アプリケーション・ノート Voltage Reference Selection and Design Tips For Data Converters (Rev. B) PDF | HTML 2024年 1月 9日
e-Book(PDF) Voltage Supervisor and Reset ICs: Tips, Tricks and Basics 2019年 6月 28日
アプリケーション・ノート 絶縁境界をまたいで帰還信号を渡す回路テクニック 2007年 3月 22日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

LM4050-NA10P0 PSpice Transient Model

SNOM381.ZIP (25 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4050-NA10P0 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM510.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4050-NA2P048 PSpice Transient Model

SNOM374.ZIP (25 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4050-NA2P048 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM537.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4050-NA2P5 PSpice Transient Model (Rev. A)

SNOM376A.ZIP (130 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4050-NA2P5 Unencrypted PSpice Transient Model (Rev. A)

SNOM521A.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4050-NA4P096 PSpice Transient Model

SNOM387.ZIP (25 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4050-NA4P096 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM535.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4050-NA5P0 PSpice Transient Model

SNOM388.ZIP (25 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4050-NA5P0 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM516.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4050-NA8P192 PSpice Transient Model

SNOM383.ZIP (25 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4050-NA8P192 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM512.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4050-NB10P0 PSpice Transient Model

SNOM386.ZIP (25 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4050-NB10P0 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM515.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4050-NB2P048 PSpice Transient Model

SNOM377.ZIP (25 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4050-NB2P048 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM538.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4050-NB2P5 PSpice Transient Model

SNOM375.ZIP (25 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4050-NB2P5 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM519.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4050-NB4P096 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SNOM385A.ZIP (23 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4050-NB5P0 PSpice Transient Model

SNOM382.ZIP (25 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4050-NB5P0 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM511.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4050-NB8P192 PSpice Transient Model

SNOM384.ZIP (25 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4050-NB8P192 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM513.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4050-NC10P0 PSpice Transient Model

SNOM379.ZIP (25 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4050-NC10P0 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM518.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4050-NC2P048 PSpice Transient Model

SNOM373.ZIP (25 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4050-NC2P048 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM536.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4050-NC2P5 PSpice Transient Model

SNOM372.ZIP (25 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4050-NC2P5 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM517.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4050-NC4P096 PSpice Transient Model

SNOM378.ZIP (25 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4050-NC4P096 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM534.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4050-NC5P0 PSpice Transient Model

SNOM389.ZIP (25 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4050-NC5P0 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM520.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4050-NC8P192 PSpice Transient Model

SNOM380.ZIP (25 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4050-NC8P192 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM509.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4050A25 PSpice Transient Model

SNOM326.ZIP (51 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4050A25 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM666.ZIP (1 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

LM4050_NA10P0 TINA-TI Reference Design

SNOM439.TSC (71 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LM4050_NA10P0 TINA-TI Transient Spice Model

SNOM438.ZIP (8 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

LM4050_NA2P048 TINA-TI Transient Reference Design

SNOM441.TSC (72 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LM4050_NA2P048 TINA-TI Transient Spice Model

SNOM440.ZIP (8 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

LM4050_NA2P5 TINA-TI Reference Design

SNOM437.TSC (72 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LM4050_NA2P5 TINA-TI Transient Spice Model

SNOM436.ZIP (8 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

LM4050_NA4P096 TINA-TI Transient Reference Design

SNOM435.TSC (72 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LM4050_NA4P096 TINA-TI Transient Spice Model

SNOM434.ZIP (8 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

LM4050_NA5P0 TINA-TI Reference Design

SNOM432.TSC (72 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LM4050_NA5P0 TINA-TI Transient Spice Model

SNOM433.ZIP (8 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

LM4050_NA8P192 TINA-TI Transient Reference Design

SNOM443.TSC (73 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

LM4050_NA8P192 TINA-TI Transient Spice Model

SNOM442.ZIP (8 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

LM4050_NB4P096 Unencrypted PSpice Transient Model

SNOM514.ZIP (1 KB) - PSpice Model
計算ツール

SHUNT-REFERENCE-CALC Shunt Reference Selector and Design Calculator

This tool guides the user through the design process for the TLx431 and LM40x0 family of shunt voltage references. This calculator will recommend resistance and capacitance values to optimally meet the user's desired specifications.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
シャント電圧リファレンス
ATL431 2.5V、低静止電流 (IQ)、調整可能な高精度シャント・レギュレータ ATL431LI 低静止電流 (IQ) プログラマブル・シャント・レギュレータ、超小型 DQN パッケージ封止 ATL431LI-Q1 車載、高帯域、低静止電流 (IQ) プログラマブル シャント レギュレータ (ピン配置:KRA) ATL432 2.5V、高精度プログラマブル・シャント・レギュレータ ATL432LI 広帯域、低静止電流 (IQ)、プログラマブル・シャント・レギュレータ (ピン配置:RKA) ATL432LI-Q1 車載対応、高帯域、低静止電流 (IQ) プログラマブル・シャント・レギュレータ (ピン配置:RKA) LM4030 超高精度シャント電圧リファレンス LM4040 固定電圧、45μA、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス LM4040-N 100ppm/℃、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス LM4040-N-Q1 車載、100ppm/℃ の高精度マイクロパワー・シャント電圧リファレンス LM4040C25-EP エンハンスド製品、精度 0.5%、2.5V、高精度マイクロパワー・シャント電圧リファレンス LM4041-N 固定と調整可能、45μA、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス LM4041-N-Q1 車載、高精度マイクロパワー・シャント電圧リファレンス LM4041A12 1.2V、精度 0.1%、高精度マイクロパワー・シャント電圧リファレンス LM4041B 調整可能、精度 0.2%、高精度マイクロパワー・シャント電圧リファレンス LM4041B12 1.2V、精度 0.2%、高精度マイクロパワー・シャント電圧リファレンス LM4041C 調整可能、精度 0.5%、高精度マイクロパワー・シャント電圧リファレンス LM4041C12 1.2V、精度 0.5%、高精度マイクロパワー・シャント電圧リファレンス LM4041D 調整可能、精度 1%、高精度マイクロパワー・シャント電圧リファレンス LM4041D12 1.2V、精度 1%、高精度マイクロパワー・シャント電圧リファレンス LM4050-N 50ppm/℃、高精度マイクロパワー・シャント電圧リファレンス LM4050-N-Q1 車載、50ppm/℃ の高精度マイクロパワー・シャント電圧リファレンス LM4050QML-SP 耐放射線特性 QMLV、2.5V または 5V、シャント電圧リファレンス LM4051-N 固定と調整可能、高精度マイクロパワー・シャント電圧リファレンス LMV431 1.5%、低電圧 (1.24V)、調整可能な高精度シャント・レギュレータ LMV431A 1%、低電圧 (1.24V)、調整可能な高精度シャント・レギュレータ LMV431B 0.5%、低電圧 (1.24V)、調整可能な高精度シャント・レギュレータ TL431 調整可能な高精度シャント・レギュレータ TL431-Q1 車載向け、調整可能な高精度シャント・レギュレータ (ピン配置:KRA) TL431C 2%、調整可能な精度、シャント・レギュレータ TL431LI リファレンス電流最適化済み、調整可能な高精度シャント・レギュレータ (ピン配置:KRA) TL431LI-Q1 車載対応、リファレンス電流最適化済み、調整可能、高精度シャント・レギュレータ TL432 調整可能、高精度シャント・レギュレータ (反転型ピン配置) TL432-Q1 車載、調整可能な高精度シャント レギュレータ (ピン配置:RKA) TL432LI リファレンス電流最適化済み、調整可能な高精度シャント・レギュレータ (ピン配置:RKA) TL432LI-Q1 車載対応、リファレンス電流最適化済み、調整可能、高精度シャント・レギュレータ TLA431 KRA ピン採用のレイアウト、全体がコンデンサ (静電容量性負荷) の場合でも安定動作、高精度プログラマブル リファレンス TLA432 RKA ピン採用のレイアウト、全体がコンデンサ (静電容量性負荷) の場合でも安定動作、高精度プログラマブル リファレンス TLV431 1.5% 精度、低電圧、調整可能な高精度シャント レギュレータ TLV431A 1% 精度、低電圧、調整可能な高精度シャント レギュレータ TLV431A-Q1 車載、低電圧、高精度、調整可能なシャント・レギュレータ TLV431B 0.5% 精度、低電圧、調整可能な高精度シャント・レギュレータ TLV431B-Q1 車載、低電圧、高精度、調整可能なシャント レギュレータ TLVH431 1.5%、低電圧、広い動作電流範囲、調整可能な精度、シャント・レギュレータ TLVH431A 1%、低電圧、広い動作電流範囲、調整可能な精度、シャント・レギュレータ TLVH431A-Q1 車載、低電圧、高精度、調整可能なシャント レギュレータ TLVH431B 0.5%、低電圧、広い動作電流範囲、調整可能な精度、シャント・レギュレータ TLVH431B-EP 強化プラスチック、0.5%、低電圧、広い動作電流範囲、調整可能な精度、シャント・レギュレータ TLVH431B-Q1 車載、低電圧、高精度、調整可能なシャント レギュレータ (反転型ピン配置) TLVH432 1.5%、低電圧、広い動作電流範囲、調整可能な精度、シャント・レギュレータ (反転型ピン配置) TLVH432A 1%、低電圧、広い動作電流範囲、調整可能な精度、シャント・レギュレータ (反転型ピン配置) TLVH432B 0.5%、低電圧、広い動作電流範囲、調整可能な精度、シャント・レギュレータ (反転型ピン配置)
汎用オペアンプ
TLV4313 クワッド、5.5V、1MHz、低静止電流 (65μA)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TLV4314 クワッド、5.5V、3MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TLV4314-Q1 車載グレード、クワッド、5.5V、3MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TLV4316 クワッド、5.5V、10MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TLV4316-Q1 車載グレード、クワッド、5.5V、10MHz、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ TLV4379 クワッド、5.5V、90kHz、低静止電流 (4μA)、RRIO (レール ツー レール入出力) オペアンプ
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
TLV4333 コスト重視システム向け、クワッド、350kHz、低ノイズ、RRIO (レール ツー レール入出力)、CMOS オペアンプ TLV4376 クワッド、5.5MHz、100μV のオフセット、8nV/√Hz のノイズ、815μA の電力、高精度オペアンプ TLV4387 クワッド、超高精度 (10μV)、ゼロドリフト (0.01μV/℃)、入力バイアス電流の小さいオペアンプ
計算ツール

SHUNT_VOLTAGE_REFERENCE_RESISTOR_CALCULATOR Shunt Voltage Reference External Resistor Quick Start Calculator

This external resistor quick-start calculator tool lets you easily calculate valid external resistor values relative to voltage reference, supply and load-current bounds. With these inputs, you can instantly view the resulting calculations and use the color-coded indications to understand (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
ダイ / ウェハー・サービス
LM336-2.5-MIL シャント電圧リファレンス
シャント電圧リファレンス
ATL431 2.5V、低静止電流 (IQ)、調整可能な高精度シャント・レギュレータ LM136-2.5-N 電圧リファレンス・ダイオード LM136-5.0 5.0V リファレンス・ダイオード LM136-5.0QML 5.0V リファレンス・ダイオード LM136A-2.5QML 2.5V リファレンス・ダイオード LM136A-2.5QML-SP 耐放射線特性 QMLV、2.5V、シャント電圧リファレンス LM136A-5.0QML 5.0V リファレンス・ダイオード LM185-1.2-N マイクロパワー、電圧リファレンス・ダイオード LM185-1.2QML マイクロパワー、電圧リファレンス・ダイオード LM185-1.2QML-SP 耐放射線特性 QMLV、1.2V、シャント電圧リファレンス LM185-2.5-N マイクロパワー、電圧リファレンス・ダイオード LM185-2.5QML マイクロパワー、電圧リファレンス・ダイオード LM185-2.5QML-SP 宇宙グレード、QMLV、2.5V、シャント電圧リファレンス LM185-ADJ 調整可能なマイクロパワー電圧リファレンス LM185QML 調整可能なマイクロパワー電圧リファレンス LM285-1.2 1.235V、–40℃ ~ 85℃、マイクロパワー、電圧リファレンス LM285-1.2-N 1.235V、-40℃ ~ +85℃、マイクロパワー、電圧リファレンス ダイオード LM285-2.5 2.5V、–40℃ ~ 85℃、マイクロパワー、電圧リファレンス LM285-2.5-N 2.5V、–40℃ ~ 85℃、マイクロパワー、電圧リファレンス ダイオード LM285-ADJ 調整可能、85℃ 対応、マイクロパワー電圧リファレンス LM336-2.5 0℃ ~ 70℃、2.5V 統合型リファレンス回路 LM336-2.5-N 電圧リファレンス ダイオード LM336-5.0 5V リファレンス・ダイオード LM385-1.2 1.235V、2%、0℃ ~ 70℃、マイクロパワー、電圧リファレンス LM385-1.2-MIL マイクロパワー・電圧リファレンス LM385-1.2-N 1.235V、0℃ ~ 70℃、マイクロパワー、電圧リファレンス ダイオード LM385-2.5 2.5V、2%、70℃、マイクロパワー、電圧リファレンス LM385-2.5-N 2.5V、0℃ ~ 70℃、マイクロパワー、電圧リファレンス ダイオード LM385-ADJ 調整可能、70℃ 対応、マイクロパワー電圧リファレンス LM4030 超高精度シャント電圧リファレンス LM4040 固定電圧、45μA、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス LM4040-N 100ppm/℃、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス LM4040-N-Q1 車載、100ppm/℃ の高精度マイクロパワー・シャント電圧リファレンス LM4041-N 固定と調整可能、45μA、高精度マイクロパワー シャント電圧リファレンス LM4041-N-Q1 車載、高精度マイクロパワー・シャント電圧リファレンス LM4050-N 50ppm/℃、高精度マイクロパワー・シャント電圧リファレンス LM4050-N-Q1 車載、50ppm/℃ の高精度マイクロパワー・シャント電圧リファレンス LM4050QML-SP 耐放射線特性 QMLV、2.5V または 5V、シャント電圧リファレンス LM4051-N 固定と調整可能、高精度マイクロパワー・シャント電圧リファレンス LM431 2%、1%、0.5% いずれかの精度、調整可能な高精度ツェナー・シャント・レギュレータ LM4431 マイクロパワー・シャント電圧リファレンス LMV431 1.5%、低電圧 (1.24V)、調整可能な高精度シャント・レギュレータ LMV431A 1%、低電圧 (1.24V)、調整可能な高精度シャント・レギュレータ LMV431B 0.5%、低電圧 (1.24V)、調整可能な高精度シャント・レギュレータ
電流リファレンス
LM134 3 端子、調整可能な電流源 LM234 100℃、3 ピン、調整可能な電流源 LM334 0℃ ~ 70℃、3 ピン、調整可能な電流源
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian