TMUXHS4412

アクティブ

4 チャネル、20Gbps、2:1/1:2、差動マルチプレクサ / デマルチプレクサ

製品詳細

Protocols PCIe1, PCIe2, PCIe3, PCIe4, SAS1, SAS2, SAS3, SATA1, SATA2, SATA3, UPI, USB 4.0 Gen 2x2 Configuration 2:1 Number of channels 4 Bandwidth (MHz) 13000 Supply voltage (max) (V) 4 Supply voltage (min) (V) 1.71, 3 Ron (typ) (mΩ) 5000 Supply current (typ) (µA) 300 ESD HBM (typ) (kV) 2 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Ron (max) (mΩ) 8000 Rating Catalog
Protocols PCIe1, PCIe2, PCIe3, PCIe4, SAS1, SAS2, SAS3, SATA1, SATA2, SATA3, UPI, USB 4.0 Gen 2x2 Configuration 2:1 Number of channels 4 Bandwidth (MHz) 13000 Supply voltage (max) (V) 4 Supply voltage (min) (V) 1.71, 3 Ron (typ) (mΩ) 5000 Supply current (typ) (µA) 300 ESD HBM (typ) (kV) 2 Operating temperature range (°C) -40 to 105 Ron (max) (mΩ) 8000 Rating Catalog
WQFN (RUA) 42 31.5 mm² 9 x 3.5
  • 4 つの差動チャネルに対して、双方向パッシブ 2:1 マルチプレクサ / 1:2 デマルチプレクサを実現します
  • 最大 20Gbps のデータ伝送能力
  • 最大 16Gbps の PCI Express 4.0 をサポート
  • USB 3.2、USB 4.0、TBT 3.0、DP 2.0、SATA、SAS、MIPI DSI/CSI、FPD-Link III、LVDS、SFI、イーサネットの各インターフェイスもサポート
  • -3dB で 13GHz の広い差動帯域幅
  • PCIe 4.0 信号処理に適した優れた動的特性
    • 挿入損失:-1.3dB (8GHz)
    • 反射損失:–22dB (8GHz)
    • クロストーク:-58dB (8GHz)
  • 適応型同相電圧トラッキング
  • 0~1.8V の同相電圧をサポート
  • 3.3V または 1.8V の単一電源電圧 VCC
  • 超低消費電力のアクティブ モード (320µA) とスタンバイ モード (0.1µA)
  • 産業用温度範囲 (–40℃~105℃) のオプション
  • DS160PR421DS160PR412 を搭載したピン互換 PCIe 4.0 リニア リドライバ オプション
  • 3.5mm × 9mm の QFN パッケージで供給
  • 4 つの差動チャネルに対して、双方向パッシブ 2:1 マルチプレクサ / 1:2 デマルチプレクサを実現します
  • 最大 20Gbps のデータ伝送能力
  • 最大 16Gbps の PCI Express 4.0 をサポート
  • USB 3.2、USB 4.0、TBT 3.0、DP 2.0、SATA、SAS、MIPI DSI/CSI、FPD-Link III、LVDS、SFI、イーサネットの各インターフェイスもサポート
  • -3dB で 13GHz の広い差動帯域幅
  • PCIe 4.0 信号処理に適した優れた動的特性
    • 挿入損失:-1.3dB (8GHz)
    • 反射損失:–22dB (8GHz)
    • クロストーク:-58dB (8GHz)
  • 適応型同相電圧トラッキング
  • 0~1.8V の同相電圧をサポート
  • 3.3V または 1.8V の単一電源電圧 VCC
  • 超低消費電力のアクティブ モード (320µA) とスタンバイ モード (0.1µA)
  • 産業用温度範囲 (–40℃~105℃) のオプション
  • DS160PR421DS160PR412 を搭載したピン互換 PCIe 4.0 リニア リドライバ オプション
  • 3.5mm × 9mm の QFN パッケージで供給

TMUXHS4412 は高速双方向パッシブ スイッチで、マルチプレクサ (mux) とデマルチプレクサ (demux) 両方の構成に使用できます。TMUXHS4412 は、PCI Express 4.0 など最高 20Gbps のデータ レートの多数の高速差動インターフェイスに使用できるアナログ差動パッシブ マルチプレクサ / デマルチプレクサです。電気的チャネルのシグナル インテグリティに余裕がある場合には、さらに高いデータ レートで使用できます。TMUXHS4412 は、同相電圧範囲 (CMV) が 0V~1.8V、差動振幅が最大 1800mVpp の差動信号をサポートしています。適応型 CMV トラッキングにより、デバイスを通るチャネルが同相電圧範囲全体にわたって変化しないようにしています。

TMUXHS4412 の優れた動的特性は、信号アイ ダイアグラムの減衰の最小化、超低ジッタを可能にしています。このデバイスのシリコン設計は、高い周波数の信号帯域でも優れた周波数応答が得られるように最適化されています。このデバイスのシリコン信号トレースとスイッチ ネットワークは、最良のペア内スキュー性能が得られるように整合されています。

TMUXHS4412 は、産業用および高信頼性用途などの多数の堅牢なアプリケーションに適した拡張産業用温度範囲で動作します。

TMUXHS4412 は高速双方向パッシブ スイッチで、マルチプレクサ (mux) とデマルチプレクサ (demux) 両方の構成に使用できます。TMUXHS4412 は、PCI Express 4.0 など最高 20Gbps のデータ レートの多数の高速差動インターフェイスに使用できるアナログ差動パッシブ マルチプレクサ / デマルチプレクサです。電気的チャネルのシグナル インテグリティに余裕がある場合には、さらに高いデータ レートで使用できます。TMUXHS4412 は、同相電圧範囲 (CMV) が 0V~1.8V、差動振幅が最大 1800mVpp の差動信号をサポートしています。適応型 CMV トラッキングにより、デバイスを通るチャネルが同相電圧範囲全体にわたって変化しないようにしています。

TMUXHS4412 の優れた動的特性は、信号アイ ダイアグラムの減衰の最小化、超低ジッタを可能にしています。このデバイスのシリコン設計は、高い周波数の信号帯域でも優れた周波数応答が得られるように最適化されています。このデバイスのシリコン信号トレースとスイッチ ネットワークは、最良のペア内スキュー性能が得られるように整合されています。

TMUXHS4412 は、産業用および高信頼性用途などの多数の堅牢なアプリケーションに適した拡張産業用温度範囲で動作します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
DS160PR412 アクティブ 1:2 デマルチプレクサ内蔵、PCIe® 4.0、16Gbps、4 チャネルのリニア リドライバ Pin-to-pin redriver with intergrated mux upgrade
DS160PR421 アクティブ 2:1 マルチプレクサ内蔵、PCIe® 4.0、16Gbps、4 チャネルのリニア リドライバ Pin-to-pin redriver with intergrated mux upgrade
比較対象デバイスと類似の機能
DS160PR410 アクティブ 4 チャネル PCI Express Gen-4 リニア リドライバ Commercial redriver version
SN75LVPE4410 アクティブ 4 チャネル、16Gbps リニア リドライバ Industrial redriver version

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TMUXHS4412 4 チャネル、20Gbps、2:1/1:2、差動マルチプレクサ / デマルチプレクサ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 10月 31日
* 放射線と信頼性レポート PCI-e Reference Clock Measurement with Multiplexers PDF | HTML 2022年 6月 29日
試験報告書 CISPR 25, Class 5, 400-kHz Rated 15-W Automotive USB Type-C® Charger Ref. Design (Rev. A) PDF | HTML 2023年 3月 13日
アプリケーション・ノート TMUXHS4212 MUX vs DS160PR421 or DS160PR412 Redriver in PCIe GEN 4 Applications PDF | HTML 2022年 10月 3日
アプリケーション・ノート Layout Guidelines of PCIe® Gen 4.0 Application With the TMUXHS4412 Multiplexer PDF | HTML 2021年 9月 27日
試験報告書 PCI Express® Generation 4 Compliance Test Report With TMUXHS4412 PDF | HTML 2021年 8月 5日
アプリケーション・ノート Schematic Checklist of TMUXHS4212EVM and TMUXHS4412EVM PDF | HTML 2021年 3月 16日
証明書 TMUXHS4412EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2020年 11月 30日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TMUXHS4412EVM — TMUXHS4412 4 チャネル、20Gbps、2:1 / 1:2 マルチプレクサ / デマルチプレクサの評価基板

TMUXHS4412 評価基板 (EVM) を使用すると、USB 3.1 の Gen 1 と Gen 2 の各データをサポートする USB Type-C™ のマルチプレクスまたはデマルチプレクス アプリケーションで、高速双方向受動スイッチング性能を評価できます。
ユーザー ガイド: PDF
サポート・ソフトウェア

SIGCONARCHITECT SigCon Architect v2.0.0.8

Our SigCon Architect utility tool provides a simple-to-use and robust system for interaction with several different high-speed signal conditioning TI devices. This software provides an interactive GUI for supported devices to access device features through SMBus and SPI communications.

SigCon (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
PCIe、SAS、SATA IC
  • DS125BR111 入力イコライゼーション機能搭載、12.5Gbps、2 チャネル リドライバ
  • DS125BR401 イコライゼーション機能とディエンファシス機能搭載、2.5/5.0/8.0Gbps、4 レーン、PCI Express リドライバ
  • DS125BR401A イコライゼーション機能搭載、12Gbps、4 レーン リドライバ
  • DS125BR800A 入力 CTLE と出力ディエンファシス機能搭載、12.5Gbps、8 チャネル リドライバ
  • DS125BR820 イコライゼーション機能搭載、12Gbps、8 チャネル リニア リドライバ
  • DS160PR412 1:2 デマルチプレクサ内蔵、PCIe® 4.0、16Gbps、4 チャネルのリニア リドライバ
  • DS160PR421 2:1 マルチプレクサ内蔵、PCIe® 4.0、16Gbps、4 チャネルのリニア リドライバ
  • DS160PR810 PCIe® 4.0、16Gbps、8 チャネル リニア リドライバ
  • DS160PR822 4 個の 2x2 クロスポイント マルチプレクサ搭載、PCIe® 4.0、16Gbps、8 チャネルのリニア リドライバ
  • DS160PT801 PCIe® 4.0、16Gbps、8 レーン (16 チャネル) リタイマ
  • DS160UP822 4 個の 2x2 クロスポイント マルチプレクサ搭載、UPI 2.0、16Gbps、8 チャネルのリニア リドライバ
  • DS320PR810 PCIe® 5.0、32Gbps、8 チャネル、リニア リドライバ
  • DS320PR822 2x2 クロスポイント マルチプレクサ 4 個搭載、PCIe® 5.0 32Gbps、8 チャネルのリニア リドライバ
  • DS80PCI102 イコライザ機能とディエンファシス機能搭載、2.5/5.0/8.0Gbps、1 レーン PCI Express リドライバ
  • DS80PCI800 イコライゼーション機能とディエンファシス機能搭載、2.5/5.0/8.0Gbps、8 チャネル PCI Express リドライバ
  • DS80PCI810 イコライゼーション機能搭載、2.5/5.0/8.0Gbps、8 チャネル リニア リドライバ
  • SN75LVPE3410 PCIe® 3.0、8Gbps、4 チャネル リニア リドライバ
イーサネット リタイマ、リドライバ、マルチプレクサ、バッファ
  • DS100BR111 入力イコライゼーション機能と出力ディエンファシス機能搭載、10.3Gbps、超低消費電力、2 チャネル リドライバ
  • DS100BR111A 入力イコライゼーション機能搭載、10.3Gbps、超低消費電力、2 チャネル リドライバ
  • DS100BR210 入力イコライゼーション機能と出力ディエンファシス機能搭載、10.3Gbps、低消費電力、2 チャネル リドライバ
  • DS100KR800 EQ (イコライザ) と DE (ディエンファシス) 搭載、10.3Gbps、8 チャネル (単方向) リドライバ
  • DS125BR800 ディエンファシス機能搭載、2.5/5.0/8.0Gbps、8 チャネル PCIe リドライバ
  • DS125MB203 12.5Gbps、デュアル ポート マルチプレクサ / ファンアウト バッファ
  • DS64BR111 入力イコライゼーション機能と出力ディエンファシス機能搭載、6.4Gbps、超低消費電力、2 チャネル リドライバ
シリアル デジタル インターフェイス (SDI) IC
  • LMH0318 ケーブル ドライバ内蔵、3G HD/SD SDI リクロッカ
  • LMH1218 リクロッカ内蔵、12G SDI ケーブル ドライバ
プロトコル / バス スイッチ / マルチプレクサ
  • TMUXHS4412 4 チャネル、20Gbps、2:1/1:2、差動マルチプレクサ / デマルチプレクサ
ハードウェア開発
評価ボード
  • DS100BR111EVK DS100BR111EVK 評価モジュール
  • DS100DF410EVK DS100DF410EVK 評価ボード
  • DS110DF111EVM DS110DF111EVM: 8.5-11.3 Gbps リタイマ評価モジュール
  • DS110DF410EVM DS110DF410EVM: 8.5 ~ 11.3 Gbps 4 チャネル・リタイマ評価モジュール、アダプティブ EQ、CDR、および DFE 付き
  • DS125BR111EVM DS125BR111EVM 12 Gbps 2 チャネル・リピータ、イコライザ評価モジュール付き
  • DS125BR401AEVM DS125BR401AEVM:入力 CTLE および出力ディエンファシス付き 12.5 Gbps 4 レーン・リピータの評価モジュール
  • DS125BR820EVM DS125BR820EVM:12.4Gbps 8 チャネル・リピータ、イコライザ付き評価モジュール
  • DS125DF111EVM DS125DF111EVM - 2 チャネル・リタイマ、統合型信号調節機能付き
  • DS125DF410EVM DS125DF410EVM: アダプティブ EQ、CDR、および DFE 付き 9.8 ~ 12.5 Gbps 4 チャネル・リタイマ評価モジュール
  • DS80PCI102EVK DS80PCI102 SMA 評価キット
  • DS80PCI800EVK DS80PCI800EVK 評価モジュール
  • DS80PCI810EVM DS80PCI810 評価モジュール
  • LMH1218EVM LMH1218 の評価基板
  • USB2ANY USB2ANY インターフェイス アダプタ
インターフェイス・アダプタ
  • DPS-DONGLE-EVM DPS-DONGLE-EVM インターフェイス・アダプタ・ボード、リピータ、リタイマおよび SDI 製品用
サポート・ソフトウェア

SIGCONARCHITECT-REPEATER-PROFILES SigCon Architect Repeater Profiles v1.1

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
PCIe、SAS、SATA IC
  • DS160PR412 1:2 デマルチプレクサ内蔵、PCIe® 4.0、16Gbps、4 チャネルのリニア リドライバ
  • DS160PR421 2:1 マルチプレクサ内蔵、PCIe® 4.0、16Gbps、4 チャネルのリニア リドライバ
  • DS160PR810 PCIe® 4.0、16Gbps、8 チャネル リニア リドライバ
  • DS160PR822 4 個の 2x2 クロスポイント マルチプレクサ搭載、PCIe® 4.0、16Gbps、8 チャネルのリニア リドライバ
  • DS160PT801 PCIe® 4.0、16Gbps、8 レーン (16 チャネル) リタイマ
  • DS160UP822 4 個の 2x2 クロスポイント マルチプレクサ搭載、UPI 2.0、16Gbps、8 チャネルのリニア リドライバ
  • DS320PR810 PCIe® 5.0、32Gbps、8 チャネル、リニア リドライバ
  • DS320PR822 2x2 クロスポイント マルチプレクサ 4 個搭載、PCIe® 5.0 32Gbps、8 チャネルのリニア リドライバ
  • SN75LVPE3410 PCIe® 3.0、8Gbps、4 チャネル リニア リドライバ
プロトコル / バス スイッチ / マルチプレクサ
  • TMUXHS4412 4 チャネル、20Gbps、2:1/1:2、差動マルチプレクサ / デマルチプレクサ
ハードウェア開発
評価基板 (EVM) 向けの GUI
サポート・ソフトウェア

SIGCONARCHITECT-RETIMER-PROFILES SigCon Architect Retimer Profiles v1.3

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
PCIe、SAS、SATA IC
  • DS160PR412 1:2 デマルチプレクサ内蔵、PCIe® 4.0、16Gbps、4 チャネルのリニア リドライバ
  • DS160PR421 2:1 マルチプレクサ内蔵、PCIe® 4.0、16Gbps、4 チャネルのリニア リドライバ
  • DS160PR810 PCIe® 4.0、16Gbps、8 チャネル リニア リドライバ
  • DS160PR822 4 個の 2x2 クロスポイント マルチプレクサ搭載、PCIe® 4.0、16Gbps、8 チャネルのリニア リドライバ
  • DS160PT801 PCIe® 4.0、16Gbps、8 レーン (16 チャネル) リタイマ
  • DS160UP822 4 個の 2x2 クロスポイント マルチプレクサ搭載、UPI 2.0、16Gbps、8 チャネルのリニア リドライバ
  • DS320PR810 PCIe® 5.0、32Gbps、8 チャネル、リニア リドライバ
  • DS320PR822 2x2 クロスポイント マルチプレクサ 4 個搭載、PCIe® 5.0 32Gbps、8 チャネルのリニア リドライバ
  • SN75LVPE3410 PCIe® 3.0、8Gbps、4 チャネル リニア リドライバ
プロトコル / バス スイッチ / マルチプレクサ
  • TMUXHS4412 4 チャネル、20Gbps、2:1/1:2、差動マルチプレクサ / デマルチプレクサ
ハードウェア開発
評価基板 (EVM) 向けの GUI
サポート・ソフトウェア

SIGCONARCHITECT-WRTE SigCon Architect With RTE v2.0.0.8

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
PCIe、SAS、SATA IC
  • DS125BR111 入力イコライゼーション機能搭載、12.5Gbps、2 チャネル リドライバ
  • DS125BR401 イコライゼーション機能とディエンファシス機能搭載、2.5/5.0/8.0Gbps、4 レーン、PCI Express リドライバ
  • DS125BR401A イコライゼーション機能搭載、12Gbps、4 レーン リドライバ
  • DS125BR800A 入力 CTLE と出力ディエンファシス機能搭載、12.5Gbps、8 チャネル リドライバ
  • DS125BR820 イコライゼーション機能搭載、12Gbps、8 チャネル リニア リドライバ
  • DS160PR412 1:2 デマルチプレクサ内蔵、PCIe® 4.0、16Gbps、4 チャネルのリニア リドライバ
  • DS160PR421 2:1 マルチプレクサ内蔵、PCIe® 4.0、16Gbps、4 チャネルのリニア リドライバ
  • DS160PR810 PCIe® 4.0、16Gbps、8 チャネル リニア リドライバ
  • DS160PR822 4 個の 2x2 クロスポイント マルチプレクサ搭載、PCIe® 4.0、16Gbps、8 チャネルのリニア リドライバ
  • DS160PT801 PCIe® 4.0、16Gbps、8 レーン (16 チャネル) リタイマ
  • DS160UP822 4 個の 2x2 クロスポイント マルチプレクサ搭載、UPI 2.0、16Gbps、8 チャネルのリニア リドライバ
  • DS320PR810 PCIe® 5.0、32Gbps、8 チャネル、リニア リドライバ
  • DS320PR822 2x2 クロスポイント マルチプレクサ 4 個搭載、PCIe® 5.0 32Gbps、8 チャネルのリニア リドライバ
  • DS80PCI102 イコライザ機能とディエンファシス機能搭載、2.5/5.0/8.0Gbps、1 レーン PCI Express リドライバ
  • DS80PCI800 イコライゼーション機能とディエンファシス機能搭載、2.5/5.0/8.0Gbps、8 チャネル PCI Express リドライバ
  • DS80PCI810 イコライゼーション機能搭載、2.5/5.0/8.0Gbps、8 チャネル リニア リドライバ
  • SN75LVPE3410 PCIe® 3.0、8Gbps、4 チャネル リニア リドライバ
イーサネット リタイマ、リドライバ、マルチプレクサ、バッファ
  • DS100BR111 入力イコライゼーション機能と出力ディエンファシス機能搭載、10.3Gbps、超低消費電力、2 チャネル リドライバ
  • DS100BR111A 入力イコライゼーション機能搭載、10.3Gbps、超低消費電力、2 チャネル リドライバ
  • DS100BR210 入力イコライゼーション機能と出力ディエンファシス機能搭載、10.3Gbps、低消費電力、2 チャネル リドライバ
  • DS100KR800 EQ (イコライザ) と DE (ディエンファシス) 搭載、10.3Gbps、8 チャネル (単方向) リドライバ
  • DS125BR800 ディエンファシス機能搭載、2.5/5.0/8.0Gbps、8 チャネル PCIe リドライバ
  • DS125MB203 12.5Gbps、デュアル ポート マルチプレクサ / ファンアウト バッファ
  • DS64BR111 入力イコライゼーション機能と出力ディエンファシス機能搭載、6.4Gbps、超低消費電力、2 チャネル リドライバ
シリアル デジタル インターフェイス (SDI) IC
  • LMH0318 ケーブル ドライバ内蔵、3G HD/SD SDI リクロッカ
  • LMH1218 リクロッカ内蔵、12G SDI ケーブル ドライバ
プロトコル / バス スイッチ / マルチプレクサ
  • TMUXHS4412 4 チャネル、20Gbps、2:1/1:2、差動マルチプレクサ / デマルチプレクサ
ハードウェア開発
評価基板 (EVM) 向けの GUI
評価ボード
  • DS100BR111EVK DS100BR111EVK 評価モジュール
  • DS100DF410EVK DS100DF410EVK 評価ボード
  • DS110DF410EVM DS110DF410EVM: 8.5 ~ 11.3 Gbps 4 チャネル・リタイマ評価モジュール、アダプティブ EQ、CDR、および DFE 付き
  • DS125BR111EVM DS125BR111EVM 12 Gbps 2 チャネル・リピータ、イコライザ評価モジュール付き
  • DS125BR401AEVM DS125BR401AEVM:入力 CTLE および出力ディエンファシス付き 12.5 Gbps 4 レーン・リピータの評価モジュール
  • DS125BR820EVM DS125BR820EVM:12.4Gbps 8 チャネル・リピータ、イコライザ付き評価モジュール
  • DS125DF410EVM DS125DF410EVM: アダプティブ EQ、CDR、および DFE 付き 9.8 ~ 12.5 Gbps 4 チャネル・リタイマ評価モジュール
  • DS250DF810EVM DS250DF810EVM 25 Gbps マルチレート 8 チャネル・リタイマ評価モジュール
  • DS280BR820EVM DS280BR820 28Gbps 8 チャネル リニア リピータ評価基板
  • DS280MB810EVM DS280MB810 クロスポイント機能搭載 28Gbps、8 チャネル リニア リピータの評価基板
  • DS80PCI102EVK DS80PCI102 SMA 評価キット
  • DS80PCI800EVK DS80PCI800EVK 評価モジュール
  • DS80PCI810EVM DS80PCI810 評価モジュール
  • LMH1218EVM LMH1218 の評価基板
インターフェイス・アダプタ
  • DPS-DONGLE-EVM DPS-DONGLE-EVM インターフェイス・アダプタ・ボード、リピータ、リタイマおよび SDI 製品用
シミュレーション・モデル

TMUXHS4412 S-Parameter Model

SLAM352.ZIP (451 KB) - S-Parameter Model
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RUA) 42 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ