ホーム インターフェイス イーサネット IC イーサネット リタイマ、リドライバ、マルチプレクサ、バッファ

DS100BR111A

アクティブ

入力イコライゼーション機能搭載、10.3Gbps、超低消費電力、2 チャネル リドライバ

製品詳細

Type Redriver Number of channels 2 Speed (max) (Gbpp) 10.3 Input compatibility AC-coupling, CML Protocols 10G-CR, 10G-KR, 10G-SR/LR, CPRI, Fibre Channel, General purpose, Infiniband, Interlaken, OBSAI, SAS1, SAS2, SATA1, SATA2, SATA3, sRIO Operating temperature range (°C) -40 to 85
Type Redriver Number of channels 2 Speed (max) (Gbpp) 10.3 Input compatibility AC-coupling, CML Protocols 10G-CR, 10G-KR, 10G-SR/LR, CPRI, Fibre Channel, General purpose, Infiniband, Interlaken, OBSAI, SAS1, SAS2, SATA1, SATA2, SATA3, sRIO Operating temperature range (°C) -40 to 85
WQFN (RTW) 24 16 mm² 4 x 4
  • 最大10.3Gbps の2 チャネル・リピータ
    • DS100BR210A : 2 ×単方向チャネル
    • DS100BR111A : 1 ×双方向レーン
  • 10G-KR 双方向インタフェースとの互換性- バック・チャネル通信やトレーニングに対応
  • 使用していないチャネルをパワーダウンするためのオプション付き低消費電力65mW/ チャネル(typ)
  • 高度の信号調整機能
    • 最大+ 36dB の受信イコライジング
    • 最大– 12dB の送信デエンファシス
    • 送信VOD 制御: 600 ~ 1200mVp-p
    • < 10Gbps での0.25 UI の残留DJ
  • ピン選択、EEPROM、またはSMBus インタフェースを介してプログラム可能
  • 単一電源動作: 2.5V または3.3V
  • 高速信号伝送ピン配置パッケージ: 24 ピンLLP (4mm ×4mm)
  • HBM ESD 耐圧: > 5kV
  • –40 ~ 85°C 動作温度
  • 最大10.3Gbps の2 チャネル・リピータ
    • DS100BR210A : 2 ×単方向チャネル
    • DS100BR111A : 1 ×双方向レーン
  • 10G-KR 双方向インタフェースとの互換性- バック・チャネル通信やトレーニングに対応
  • 使用していないチャネルをパワーダウンするためのオプション付き低消費電力65mW/ チャネル(typ)
  • 高度の信号調整機能
    • 最大+ 36dB の受信イコライジング
    • 最大– 12dB の送信デエンファシス
    • 送信VOD 制御: 600 ~ 1200mVp-p
    • < 10Gbps での0.25 UI の残留DJ
  • ピン選択、EEPROM、またはSMBus インタフェースを介してプログラム可能
  • 単一電源動作: 2.5V または3.3V
  • 高速信号伝送ピン配置パッケージ: 24 ピンLLP (4mm ×4mm)
  • HBM ESD 耐圧: > 5kV
  • –40 ~ 85°C 動作温度

DS100BR111A は、最大10.3Gbps のシリアル通信用の超低消費電力、高性能デュアル・チャネル・リピータです。 DS100BR111A は1 つの双方向レーンとして構成されます。

DS100BR111A は、強力な4 ステップ受信イコライザ(CTLE) を備え、5GHz で最大+ 36dB のブーストを提供し、FR-4 バック プレーンやAWG-30 ケーブルなどの伝送路で生じる符号間干渉(ISI) により閉じられた入力アイを開きます。 トランスミッタは、 最大– 12dB のプログラム可能な出力デエンファシス・ドライバを備え、振幅電圧レベルを700mVp-p ~ 1200mVp-p から選択 でき、複数の高速I / F に対応できます。

10G-KR リピータとして構成されている場合、KR ホストとエンド・ポイントは、802.3ap 規格で指定されているバック・チャネル通 信手法を使用して送受信イコライザ係数を調整することにより、フルリンクを最適化できます。

ピン制御、SMBus (I2C) または外部EEPROM を介して、設定をプログラム可能です。 EEPROM モードでの動作時は、電源 投入時に自動的に構成情報がロードされ、外部マイクロプロセッサやソフトウェア・ドライバは必要ありません。

DS100BR111A はテキサス・インスツルメンツのエネルギー効率の高いPowerWise ファミリ製品です。消費電力はわずか65mW/ チャネル(typ) で、使用していないチャネルをオフにするオプションを備えています。 この超低消費電力により、外部のヒー ト・シンクは必要なくなり、アクティブ・ケーブル・アプリケーションでのサーマル・マネジメントが容易になります。

注意: 本書は完全なデータシートではありません。 本製品の詳細やサンプルのご注文は、テキサス・インスツルメンツの最寄 りの販売代理店までお問い合わせいただくか、 http://www.ti.com をご覧ください。

DS100BR111A は、最大10.3Gbps のシリアル通信用の超低消費電力、高性能デュアル・チャネル・リピータです。 DS100BR111A は1 つの双方向レーンとして構成されます。

DS100BR111A は、強力な4 ステップ受信イコライザ(CTLE) を備え、5GHz で最大+ 36dB のブーストを提供し、FR-4 バック プレーンやAWG-30 ケーブルなどの伝送路で生じる符号間干渉(ISI) により閉じられた入力アイを開きます。 トランスミッタは、 最大– 12dB のプログラム可能な出力デエンファシス・ドライバを備え、振幅電圧レベルを700mVp-p ~ 1200mVp-p から選択 でき、複数の高速I / F に対応できます。

10G-KR リピータとして構成されている場合、KR ホストとエンド・ポイントは、802.3ap 規格で指定されているバック・チャネル通 信手法を使用して送受信イコライザ係数を調整することにより、フルリンクを最適化できます。

ピン制御、SMBus (I2C) または外部EEPROM を介して、設定をプログラム可能です。 EEPROM モードでの動作時は、電源 投入時に自動的に構成情報がロードされ、外部マイクロプロセッサやソフトウェア・ドライバは必要ありません。

DS100BR111A はテキサス・インスツルメンツのエネルギー効率の高いPowerWise ファミリ製品です。消費電力はわずか65mW/ チャネル(typ) で、使用していないチャネルをオフにするオプションを備えています。 この超低消費電力により、外部のヒー ト・シンクは必要なくなり、アクティブ・ケーブル・アプリケーションでのサーマル・マネジメントが容易になります。

注意: 本書は完全なデータシートではありません。 本製品の詳細やサンプルのご注文は、テキサス・インスツルメンツの最寄 りの販売代理店までお問い合わせいただくか、 http://www.ti.com をご覧ください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DS100BR111A 10.3Gbpsイコライザ/デエンファシス・ドライバ内蔵、低消費電力 デュアル・チャネル・リピータ データシート 最新英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2012年 4月 20日
アプリケーション・ノート Understanding EEPROM Programming for High Speed Repeaters and Mux Buffers 2014年 10月 9日
ユーザー・ガイド DS100BR111AEVK User Guide SMA Evaluation Kit 2014年 4月 9日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

サポート・ソフトウェア

SIGCONARCHITECT SigCon Architect v2.0.0.8

Our SigCon Architect utility tool provides a simple-to-use and robust system for interaction with several different high-speed signal conditioning TI devices. This software provides an interactive GUI for supported devices to access device features through SMBus and SPI communications.

SigCon (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

サポート・ソフトウェア

SIGCONARCHITECT-WRTE SigCon Architect With RTE v2.0.0.8

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RTW) 24 Ultra Librarian