ホーム インターフェイス PCIe、SAS、SATA IC

DS80PCI102

アクティブ

イコライザ機能とディエンファシス機能搭載、2.5/5.0/8.0Gbps、1 レーン PCI Express リドライバ

製品詳細

Type Redriver Protocols General purpose, PCIe1, PCIe2, PCIe3, sRIO Applications PCIe, SAS, SATA Number of channels 2 Speed (max) (Gbpp) 8 Supply voltage (V) 2.5, 3.3 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
Type Redriver Protocols General purpose, PCIe1, PCIe2, PCIe3, sRIO Applications PCIe, SAS, SATA Number of channels 2 Speed (max) (Gbpp) 8 Supply voltage (V) 2.5, 3.3 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
WQFN (RTW) 24 16 mm² 4 x 4
  • 包括的なファミリ、実績のあるシステムの相互運用性
    • DS80PCI102 : ×1 PCIe Gen-1/2/3
    • DS80PCI402 : ×4 PCIe Gen-1/2/3
    • DS80PCI800 : ×8/×16 PCIe Gen-1/2/3
  • Gen-1/2/3 の自動レート検出
  • Gen-3 送信FIR ハンドシェイクのシームレスなサポート
  • レート・アダプティブな受信EQ ( 最大36dB)、送信デエンファシス( 最大- 12dB) Gen-1/2 のみ
  • 調整可能な送信VOD: 0.7 ~ 1.3Vp-p ( ピン・モード)
  • 40 インチのFR4 後または10m 30awg PCIe ケーブルでの8Gbps の0.2 UI 残留DJ
  • 未使用チャネルをオフにするための機能付き低消費電力:65mW/ チャネル
  • レシーバの自動検出( ホットプラグ)
  • 複数の構成モード: ピン/SMBus/EEPROM の直接ロード
  • 単一電源動作: 2.5V または3.3V ( 選択可能)
  • 高速信号伝送ピン配置パッケージ: 24 ピンLLP (4mm × 4mm)
  • HBM ESD 耐圧: > 4kV
  • –10 ~ 85°C 動作温度

  • 包括的なファミリ、実績のあるシステムの相互運用性
    • DS80PCI102 : ×1 PCIe Gen-1/2/3
    • DS80PCI402 : ×4 PCIe Gen-1/2/3
    • DS80PCI800 : ×8/×16 PCIe Gen-1/2/3
  • Gen-1/2/3 の自動レート検出
  • Gen-3 送信FIR ハンドシェイクのシームレスなサポート
  • レート・アダプティブな受信EQ ( 最大36dB)、送信デエンファシス( 最大- 12dB) Gen-1/2 のみ
  • 調整可能な送信VOD: 0.7 ~ 1.3Vp-p ( ピン・モード)
  • 40 インチのFR4 後または10m 30awg PCIe ケーブルでの8Gbps の0.2 UI 残留DJ
  • 未使用チャネルをオフにするための機能付き低消費電力:65mW/ チャネル
  • レシーバの自動検出( ホットプラグ)
  • 複数の構成モード: ピン/SMBus/EEPROM の直接ロード
  • 単一電源動作: 2.5V または3.3V ( 選択可能)
  • 高速信号伝送ピン配置パッケージ: 24 ピンLLP (4mm × 4mm)
  • HBM ESD 耐圧: > 4kV
  • –10 ~ 85°C 動作温度

DS80PCI102 は、4 ステップの受信イコライザと送信デエンファシス・ドライバを内蔵した低消費電力の1 レーン・リピータで、ボード間やケーブルの相互接続におけるPCI express シリアル・リンクの到達度を向上できます。 DS80PCI102 は×1 PCI express構成に最適で、Gen-1、Gen-2、Gen-3 データレートを自動的に検出し適応できるため、システムのアップグレードが簡単です。

各チャネルは、外部からのシステムの介入なしで、新しいGen-3送信イコライザ係数(FIR タップ) ハンドシェイク・プロトコル、送信アイドルやビーコンなどのPCIe 制御信号のシームレスな検出と管理をサポートします。 自動受信検出回路が、エンドポイント挿入( ホットプラグ・イベント) に基づき、入力終端インピーダンスを制御します。 これらの機能により、設計の複雑さを抑えながら、電気レベルとシステム・レベルの両方でPCIe 相互運用性が保証されます。

DS80PCI102 はテキサス・インスツルメンツのSiGe BiCMOS プロセスによって駆動され、プログラム可能な送信デエンファシス( 最大12dB)、送信VOD ( 最大1300mVp-p)、受信イコライジング ( 最大36dB) を実現し、損失の多いケーブル (10m + ) やコネクタが複数あるバックプレーン (40 インチ+ ) での長距離伝送が可能です。 レシーバは、伝送路で生じる符号間干渉 (ISI) により閉じられた入力アイを開きます。

ピン制御、SMBus (I2C) または外部EEPROM を介して設定をプログラム可能です。 EEPROM モードでの動作時は、電源投入時に自動的に構成情報がロードされ、外部マイクロプロセッサやソフトウェア・ドライバは必要ありません。

DS80PCI102 は低消費電力で、使用していないチャネルをオフにするための制御を備えたエネルギー効率の高いPowerWiseファミリ製品です。

注意: 本書は完全なデータシートではありません。 本製品の詳細やサンプルのご注文は、テキサス・インスツルメンツの最寄りの販売代理店までお問い合わせいただくか、http://www.ti.com をご覧ください。

DS80PCI102 は、4 ステップの受信イコライザと送信デエンファシス・ドライバを内蔵した低消費電力の1 レーン・リピータで、ボード間やケーブルの相互接続におけるPCI express シリアル・リンクの到達度を向上できます。 DS80PCI102 は×1 PCI express構成に最適で、Gen-1、Gen-2、Gen-3 データレートを自動的に検出し適応できるため、システムのアップグレードが簡単です。

各チャネルは、外部からのシステムの介入なしで、新しいGen-3送信イコライザ係数(FIR タップ) ハンドシェイク・プロトコル、送信アイドルやビーコンなどのPCIe 制御信号のシームレスな検出と管理をサポートします。 自動受信検出回路が、エンドポイント挿入( ホットプラグ・イベント) に基づき、入力終端インピーダンスを制御します。 これらの機能により、設計の複雑さを抑えながら、電気レベルとシステム・レベルの両方でPCIe 相互運用性が保証されます。

DS80PCI102 はテキサス・インスツルメンツのSiGe BiCMOS プロセスによって駆動され、プログラム可能な送信デエンファシス( 最大12dB)、送信VOD ( 最大1300mVp-p)、受信イコライジング ( 最大36dB) を実現し、損失の多いケーブル (10m + ) やコネクタが複数あるバックプレーン (40 インチ+ ) での長距離伝送が可能です。 レシーバは、伝送路で生じる符号間干渉 (ISI) により閉じられた入力アイを開きます。

ピン制御、SMBus (I2C) または外部EEPROM を介して設定をプログラム可能です。 EEPROM モードでの動作時は、電源投入時に自動的に構成情報がロードされ、外部マイクロプロセッサやソフトウェア・ドライバは必要ありません。

DS80PCI102 は低消費電力で、使用していないチャネルをオフにするための制御を備えたエネルギー効率の高いPowerWiseファミリ製品です。

注意: 本書は完全なデータシートではありません。 本製品の詳細やサンプルのご注文は、テキサス・インスツルメンツの最寄りの販売代理店までお問い合わせいただくか、http://www.ti.com をご覧ください。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
DS125BR111 アクティブ 入力イコライゼーション機能搭載、12.5Gbps、2 チャネル・リドライバ Ultra Low Power 12.5 Gbps 2-Ch Repeaters with Input Equalization and Output De-Emphasis

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DS80PCI102 2.5Gbps/5.0Gbps/8.0Gbpsイコライザ/デエンファシス・ドライバ内蔵 低消費電力1レーンPCI Expressリピータ データシート (Rev. C 翻訳版) 最新英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2012年 4月 20日
アプリケーション・ノート Understanding EEPROM Programming for High Speed Repeaters and Mux Buffers 2014年 10月 9日
ユーザー・ガイド DS80PCI102EVK User Guide SMA Evaluation Kit 2012年 9月 17日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DS80PCI102EVK — DS80PCI102 SMA 評価キット

The DS80PCI102EVK – SMA evaluation kit provides a complete high band-width platform to evaluate thesignal integrity and signal conditioning features of the Texas Instruments signal conditioning products – with Equalization and De-emphasis.

SMA edge launch connectors are used as the input and the (...)

ユーザー ガイド: PDF
サポート・ソフトウェア

SIGCONARCHITECT SigCon Architect v2.0.0.8

Our SigCon Architect utility tool provides a simple-to-use and robust system for interaction with several different high-speed signal conditioning TI devices. This software provides an interactive GUI for supported devices to access device features through SMBus and SPI communications.

SigCon (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
PCIe、SAS、SATA IC
DS125BR111 入力イコライゼーション機能搭載、12.5Gbps、2 チャネル・リドライバ DS125BR401 イコライゼーション機能とディエンファシス機能搭載、2.5/5.0/8.0Gbps、4 レーン、PCI Express リドライバ DS125BR401A イコライゼーション機能搭載、12Gbps、4 レーン・リドライバ DS125BR800A 入力 CTLE と出力ディエンファシス機能搭載、12.5Gbps、8 チャネル・リドライバ DS125BR820 イコライゼーション機能搭載、12Gbps、8 チャネル・リニア・リドライバ DS160PR412 1:2 デマルチプレクサ内蔵、PCIe® 4.0、16Gbps、4 チャネルのリニア・リドライバ DS160PR421 2:1 マルチプレクサ内蔵、PCIe® 4.0、16Gbps、4 チャネルのリニア・リドライバ DS160PR810 PCIe® 4.0、16Gbps、8 チャネル リニア リドライバ DS160PR822 4 個の 2 x 2 クロスポイント マルチプレクサ搭載、PCIe® 4.0、16Gbps、8 チャネル、リニア リドライバ DS160PT801 PCIe® 4.0、16Gbps、8 レーン (16 チャネル) リタイマ   DS160UP822 4 個の 2 x 2 クロスポイント マルチプレクサ搭載、UPI 2.0、16Gbps、8 チャネル、リニア リドライバ DS320PR810 PCIe® 5.0、32Gbps、8 チャネル、リニア リドライバ DS320PR822 2x2 クロスポイント・マルチプレクサ 4 個搭載、PCIe® 5.0 32Gbps、8 チャネルのリニア・リドライバ DS80PCI102 イコライザ機能とディエンファシス機能搭載、2.5/5.0/8.0Gbps、1 レーン PCI Express リドライバ DS80PCI800 イコライゼーション機能とディエンファシス機能搭載、2.5/5.0/8.0Gbps、8 チャネル PCI Express リドライバ DS80PCI810 イコライゼーション機能搭載、2.5/5.0/8.0Gbps、8 チャネル・リニア・リドライバ SN75LVPE3410 PCIe® 3.0、8Gbps、4 チャネル リニア リドライバ TMUXHS4412 4 チャネル、20Gbps、2:1/1:2、差動マルチプレクサ / デマルチプレクサ
イーサネット・リタイマ、リドライバ、マルチプレクサ、バッファ
DS100BR111 入力イコライゼーション機能と出力ディエンファシス機能搭載、10.3Gbps、超低消費電力、2 チャネル・リドライバ DS100BR111A 入力イコライゼーション機能搭載、10.3Gbps、超低消費電力、2 チャネル・リドライバ DS100BR210 入力イコライゼーション機能と出力ディエンファシス機能搭載、10.3Gbps、低消費電力、2 チャネル・リドライバ DS100KR800 EQ (イコライザ) と DE (ディエンファシス) 搭載、10.3Gbps、8 チャネル (単方向) リドライバ DS125BR800 ディエンファシス機能搭載、2.5/5.0/8.0Gbps、8 チャネル PCIe リドライバ DS125MB203 12.5Gbps、デュアル・ポート・マルチプレクサ / ファンアウト・バッファ DS64BR111 入力イコライゼーション機能と出力ディエンファシス機能搭載、6.4Gbps、超低消費電力、2 チャネル・リドライバ
シリアル・デジタル・インターフェイス (SDI) IC
LMH0318 ケーブル ドライバ内蔵、3G HD/SD SDI リクロッカ LMH1218 リクロッカ内蔵、12G SDI ケーブル ドライバ
ハードウェア開発
評価ボード
DS100BR111EVK DS100BR111EVK 評価モジュール DS100BR210EVK DS100BR210EVK 評価モジュール DS100DF410EVK DS100DF410EVK 評価ボード DS100KR800EVK DS100KR800EVK 評価ボード DS110DF111EVM DS110DF111EVM: 8.5-11.3 Gbps リタイマ評価モジュール DS110DF410EVM DS110DF410EVM: 8.5 ~ 11.3 Gbps 4 チャネル・リタイマ評価モジュール、アダプティブ EQ、CDR、および DFE 付き DS125BR111EVM DS125BR111EVM 12 Gbps 2 チャネル・リピータ、イコライザ評価モジュール付き DS125BR401AEVM DS125BR401AEVM:入力 CTLE および出力ディエンファシス付き 12.5 Gbps 4 レーン・リピータの評価モジュール DS125BR820EVM DS125BR820EVM:12.4Gbps 8 チャネル・リピータ、イコライザ付き評価モジュール DS125DF111EVM DS125DF111EVM - 2 チャネル・リタイマ、統合型信号調節機能付き DS125DF410EVM DS125DF410EVM: アダプティブ EQ、CDR、および DFE 付き 9.8 ~ 12.5 Gbps 4 チャネル・リタイマ評価モジュール DS80PCI102EVK DS80PCI102 SMA 評価キット DS80PCI800EVK DS80PCI800EVK 評価モジュール DS80PCI810EVM DS80PCI810 評価モジュール LMH1218EVM LMH1218 の評価基板 USB2ANY USB2ANYインターフェイス・アダプタ
インターフェイス・アダプタ
DPS-DONGLE-EVM DPS-DONGLE-EVM インターフェイス・アダプタ・ボード、リピータ、リタイマおよび SDI 製品用
サポート・ソフトウェア

SIGCONARCHITECT-WRTE SigCon Architect With RTE v2.0.0.8

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
PCIe、SAS、SATA IC
DS125BR111 入力イコライゼーション機能搭載、12.5Gbps、2 チャネル・リドライバ DS125BR401 イコライゼーション機能とディエンファシス機能搭載、2.5/5.0/8.0Gbps、4 レーン、PCI Express リドライバ DS125BR401A イコライゼーション機能搭載、12Gbps、4 レーン・リドライバ DS125BR800A 入力 CTLE と出力ディエンファシス機能搭載、12.5Gbps、8 チャネル・リドライバ DS125BR820 イコライゼーション機能搭載、12Gbps、8 チャネル・リニア・リドライバ DS160PR412 1:2 デマルチプレクサ内蔵、PCIe® 4.0、16Gbps、4 チャネルのリニア・リドライバ DS160PR421 2:1 マルチプレクサ内蔵、PCIe® 4.0、16Gbps、4 チャネルのリニア・リドライバ DS160PR810 PCIe® 4.0、16Gbps、8 チャネル リニア リドライバ DS160PR822 4 個の 2 x 2 クロスポイント マルチプレクサ搭載、PCIe® 4.0、16Gbps、8 チャネル、リニア リドライバ DS160PT801 PCIe® 4.0、16Gbps、8 レーン (16 チャネル) リタイマ   DS160UP822 4 個の 2 x 2 クロスポイント マルチプレクサ搭載、UPI 2.0、16Gbps、8 チャネル、リニア リドライバ DS320PR810 PCIe® 5.0、32Gbps、8 チャネル、リニア リドライバ DS320PR822 2x2 クロスポイント・マルチプレクサ 4 個搭載、PCIe® 5.0 32Gbps、8 チャネルのリニア・リドライバ DS80PCI102 イコライザ機能とディエンファシス機能搭載、2.5/5.0/8.0Gbps、1 レーン PCI Express リドライバ DS80PCI800 イコライゼーション機能とディエンファシス機能搭載、2.5/5.0/8.0Gbps、8 チャネル PCI Express リドライバ DS80PCI810 イコライゼーション機能搭載、2.5/5.0/8.0Gbps、8 チャネル・リニア・リドライバ SN75LVPE3410 PCIe® 3.0、8Gbps、4 チャネル リニア リドライバ TMUXHS4412 4 チャネル、20Gbps、2:1/1:2、差動マルチプレクサ / デマルチプレクサ
イーサネット・リタイマ、リドライバ、マルチプレクサ、バッファ
DS100BR111 入力イコライゼーション機能と出力ディエンファシス機能搭載、10.3Gbps、超低消費電力、2 チャネル・リドライバ DS100BR111A 入力イコライゼーション機能搭載、10.3Gbps、超低消費電力、2 チャネル・リドライバ DS100BR210 入力イコライゼーション機能と出力ディエンファシス機能搭載、10.3Gbps、低消費電力、2 チャネル・リドライバ DS100KR800 EQ (イコライザ) と DE (ディエンファシス) 搭載、10.3Gbps、8 チャネル (単方向) リドライバ DS125BR800 ディエンファシス機能搭載、2.5/5.0/8.0Gbps、8 チャネル PCIe リドライバ DS125MB203 12.5Gbps、デュアル・ポート・マルチプレクサ / ファンアウト・バッファ DS64BR111 入力イコライゼーション機能と出力ディエンファシス機能搭載、6.4Gbps、超低消費電力、2 チャネル・リドライバ
シリアル・デジタル・インターフェイス (SDI) IC
LMH0318 ケーブル ドライバ内蔵、3G HD/SD SDI リクロッカ LMH1218 リクロッカ内蔵、12G SDI ケーブル ドライバ
ハードウェア開発
評価基板 (EVM) 向けの GUI
SIGCONARCHITECT SIGCON ARCHITECT
評価ボード
DS100BR111EVK DS100BR111EVK 評価モジュール DS100BR210EVK DS100BR210EVK 評価モジュール DS100DF410EVK DS100DF410EVK 評価ボード DS100KR800EVK DS100KR800EVK 評価ボード DS110DF410EVM DS110DF410EVM: 8.5 ~ 11.3 Gbps 4 チャネル・リタイマ評価モジュール、アダプティブ EQ、CDR、および DFE 付き DS125BR111EVM DS125BR111EVM 12 Gbps 2 チャネル・リピータ、イコライザ評価モジュール付き DS125BR401AEVM DS125BR401AEVM:入力 CTLE および出力ディエンファシス付き 12.5 Gbps 4 レーン・リピータの評価モジュール DS125BR820EVM DS125BR820EVM:12.4Gbps 8 チャネル・リピータ、イコライザ付き評価モジュール DS125DF410EVM DS125DF410EVM: アダプティブ EQ、CDR、および DFE 付き 9.8 ~ 12.5 Gbps 4 チャネル・リタイマ評価モジュール DS250DF810EVM DS250DF810EVM 25 Gbps マルチレート 8 チャネル・リタイマ評価モジュール DS280BR820EVM DS280BR820 28Gbps 8 チャネル・リニア・リピータの評価モジュール DS280MB810EVM DS280MB810 クロスポイント付き 28Gbps 8 チャネル・リニア・リピータの評価モジュール DS80PCI102EVK DS80PCI102 SMA 評価キット DS80PCI800EVK DS80PCI800EVK 評価モジュール DS80PCI810EVM DS80PCI810 評価モジュール LMH1218EVM LMH1218 の評価基板
インターフェイス・アダプタ
DPS-DONGLE-EVM DPS-DONGLE-EVM インターフェイス・アダプタ・ボード、リピータ、リタイマおよび SDI 製品用
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RTW) 24 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ