ホーム インターフェイス イーサネット IC イーサネット リタイマ、リドライバ、マルチプレクサ、バッファ

DS125BR800

アクティブ

ディエンファシス機能搭載、2.5/5.0/8.0Gbps、8 チャネル PCIe リドライバ

製品詳細

Type Redriver Number of channels 8 Speed (max) (Gbpp) 12.5 Input compatibility AC-coupling, CML Protocols 10G-KR, CPRI, General purpose, Infiniband, Interlaken, OBSAI, PCIe1, PCIe2, PCIe3, sRIO Operating temperature range (°C) -40 to 85
Type Redriver Number of channels 8 Speed (max) (Gbpp) 12.5 Input compatibility AC-coupling, CML Protocols 10G-KR, CPRI, General purpose, Infiniband, Interlaken, OBSAI, PCIe1, PCIe2, PCIe3, sRIO Operating temperature range (°C) -40 to 85
WQFN (NJY) 54 55 mm² 10 x 5.5
  • システムの相互運用性が確認された総合的なファミリ
    • DS125BR111:1レーンのリピーター
    • DS125BR401:4レーンのリピーター
    • DS125BR800:8チャネルのリピーター
    • DS125MB203:2ポートの2:1/1:2 MUX/スイッチ
    • DS125DF410:CDR付きの4チャネル・リタイマ
  • 65mW/チャネル(標準値)の低消費電力で、未使用のチャネルは電源オフ可能
  • PCIeおよび10G-KRのリンク・トレーニング・サポート用の「制限なし」出力
  • 先進の信号コンディショニング機能
    • 6.25GHzにおいて最高30dBの受信イコライゼーション
    • 最大-12dBの送信ディエンファシス
    • 送信出力電圧制御:700mV~1300mV
  • ピン選択、EEPROM、SMBusインターフェイスによりプログラム可能
  • 単一電源:2.5Vまたは3.3V (選択可能)
  • 動作温度範囲:-40°C~85°C
  • HBM ESD定格:3kV
  • フロースルーのピン配置:54ピンのWQFN (10mm×5.5mm、0.5mmピッチ)
  • サポート・プロトコル
    • sRIO、Infiniband、Interlaken、CPRI、OBSAI
    • その他の専用インターフェイス(最高12.5Gbps)
  • システムの相互運用性が確認された総合的なファミリ
    • DS125BR111:1レーンのリピーター
    • DS125BR401:4レーンのリピーター
    • DS125BR800:8チャネルのリピーター
    • DS125MB203:2ポートの2:1/1:2 MUX/スイッチ
    • DS125DF410:CDR付きの4チャネル・リタイマ
  • 65mW/チャネル(標準値)の低消費電力で、未使用のチャネルは電源オフ可能
  • PCIeおよび10G-KRのリンク・トレーニング・サポート用の「制限なし」出力
  • 先進の信号コンディショニング機能
    • 6.25GHzにおいて最高30dBの受信イコライゼーション
    • 最大-12dBの送信ディエンファシス
    • 送信出力電圧制御:700mV~1300mV
  • ピン選択、EEPROM、SMBusインターフェイスによりプログラム可能
  • 単一電源:2.5Vまたは3.3V (選択可能)
  • 動作温度範囲:-40°C~85°C
  • HBM ESD定格:3kV
  • フロースルーのピン配置:54ピンのWQFN (10mm×5.5mm、0.5mmピッチ)
  • サポート・プロトコル
    • sRIO、Infiniband、Interlaken、CPRI、OBSAI
    • その他の専用インターフェイス(最高12.5Gbps)

DS125BR800デバイスは、超低消費電力高性能マルチプロトコル・リピータ/リドライバであり、8チャネルのPCIe Gen-3/2/1、10G-KR、および最大12.5Gbpsのその他の高速インターフェイス・シリアル・プロトコルをサポートするように設計されています。
レシーバのCTLE(連続時間リニア・イコライザ)は、8つのチャネルのそれぞれについて、6.25GHz (12.5Gbps)で最大+30dBのブーストを行い、30インチ以上のバックプレーン配線や8m以上の銅線などの相互接続によって引き起こされるISI(シンボル間干渉)により完全に閉じている入力アイを開くことができるため、ホスト・コントローラはエンド・ツー・エンド・リンクにエラーがないことを保証できます。トランスミッタは最大-12dBのディエンファシスと、700mW~1300mWの出力電圧振幅制御機能を備えているため、相互接続チャネル内での物理的配置を最大限に柔軟に行えます。

DS125BR800を10G-KRおよびPCIe Gen-3モードで動作させると、ホスト・コントローラとエンドポイントは、ユーザに意識させないで、フルリンクを最適化し、送信イコライザ係数を取り決めることができます。このリンク・トレーニング・プロトコルのシームレスな管理により、最小のレイテンシでシステム・レベルの相互運用性を保証できます。DS125BR800は、消費電力がチャネルごとに65mW(標準値)と低く、未使用チャネルをオフにすることもできるため、エネルギー効率の高いシステム設計が可能です。デバイスは、3.3Vまたは2.5Vの単一電源で動作します。

ピン、ソフトウェア(SMBusまたはI2C)、または外部EEPROM経由の読み込みで、設定を簡単にプログラムできます。EEPROMモードで動作している場合、構成情報は電源オン時に自動的に読み込まれるため、外部のマイクロプロセッサやソフトウェア・ドライバは不要です。

DS125BR800デバイスは、超低消費電力高性能マルチプロトコル・リピータ/リドライバであり、8チャネルのPCIe Gen-3/2/1、10G-KR、および最大12.5Gbpsのその他の高速インターフェイス・シリアル・プロトコルをサポートするように設計されています。
レシーバのCTLE(連続時間リニア・イコライザ)は、8つのチャネルのそれぞれについて、6.25GHz (12.5Gbps)で最大+30dBのブーストを行い、30インチ以上のバックプレーン配線や8m以上の銅線などの相互接続によって引き起こされるISI(シンボル間干渉)により完全に閉じている入力アイを開くことができるため、ホスト・コントローラはエンド・ツー・エンド・リンクにエラーがないことを保証できます。トランスミッタは最大-12dBのディエンファシスと、700mW~1300mWの出力電圧振幅制御機能を備えているため、相互接続チャネル内での物理的配置を最大限に柔軟に行えます。

DS125BR800を10G-KRおよびPCIe Gen-3モードで動作させると、ホスト・コントローラとエンドポイントは、ユーザに意識させないで、フルリンクを最適化し、送信イコライザ係数を取り決めることができます。このリンク・トレーニング・プロトコルのシームレスな管理により、最小のレイテンシでシステム・レベルの相互運用性を保証できます。DS125BR800は、消費電力がチャネルごとに65mW(標準値)と低く、未使用チャネルをオフにすることもできるため、エネルギー効率の高いシステム設計が可能です。デバイスは、3.3Vまたは2.5Vの単一電源で動作します。

ピン、ソフトウェア(SMBusまたはI2C)、または外部EEPROM経由の読み込みで、設定を簡単にプログラムできます。EEPROMモードで動作している場合、構成情報は電源オン時に自動的に読み込まれるため、外部のマイクロプロセッサやソフトウェア・ドライバは不要です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DS125BR800 低消費電力、12.5Gbps、8チャネル・リピータ、入力イコライゼーションおよび出力ディエンファシス付き データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.F) PDF | HTML 2018年 11月 19日
アプリケーション・ノート Understanding EEPROM Programming for High Speed Repeaters and Mux Buffers 2014年 10月 9日
ユーザー・ガイド DS125BR800EVK User's Guide 2012年 11月 12日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

サポート・ソフトウェア

SIGCONARCHITECT SigCon Architect v2.0.0.8

Our SigCon Architect utility tool provides a simple-to-use and robust system for interaction with several different high-speed signal conditioning TI devices. This software provides an interactive GUI for supported devices to access device features through SMBus and SPI communications.

SigCon (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
PCIe、SAS、SATA IC
  • DS125BR111 入力イコライゼーション機能搭載、12.5Gbps、2 チャネル リドライバ
  • DS125BR401 イコライゼーション機能とディエンファシス機能搭載、2.5/5.0/8.0Gbps、4 レーン、PCI Express リドライバ
  • DS125BR401A イコライゼーション機能搭載、12Gbps、4 レーン リドライバ
  • DS125BR800A 入力 CTLE と出力ディエンファシス機能搭載、12.5Gbps、8 チャネル リドライバ
  • DS125BR820 イコライゼーション機能搭載、12Gbps、8 チャネル リニア リドライバ
  • DS160PR412 1:2 デマルチプレクサ内蔵、PCIe® 4.0、16Gbps、4 チャネルのリニア リドライバ
  • DS160PR421 2:1 マルチプレクサ内蔵、PCIe® 4.0、16Gbps、4 チャネルのリニア リドライバ
  • DS160PR810 PCIe® 4.0、16Gbps、8 チャネル リニア リドライバ
  • DS160PR822 4 個の 2x2 クロスポイント マルチプレクサ搭載、PCIe® 4.0、16Gbps、8 チャネルのリニア リドライバ
  • DS160PT801 PCIe® 4.0、16Gbps、8 レーン (16 チャネル) リタイマ
  • DS160UP822 4 個の 2x2 クロスポイント マルチプレクサ搭載、UPI 2.0、16Gbps、8 チャネルのリニア リドライバ
  • DS320PR810 PCIe® 5.0、32Gbps、8 チャネル、リニア リドライバ
  • DS320PR822 2x2 クロスポイント マルチプレクサ 4 個搭載、PCIe® 5.0 32Gbps、8 チャネルのリニア リドライバ
  • DS80PCI102 イコライザ機能とディエンファシス機能搭載、2.5/5.0/8.0Gbps、1 レーン PCI Express リドライバ
  • DS80PCI800 イコライゼーション機能とディエンファシス機能搭載、2.5/5.0/8.0Gbps、8 チャネル PCI Express リドライバ
  • DS80PCI810 イコライゼーション機能搭載、2.5/5.0/8.0Gbps、8 チャネル リニア リドライバ
  • SN75LVPE3410 PCIe® 3.0、8Gbps、4 チャネル リニア リドライバ
イーサネット リタイマ、リドライバ、マルチプレクサ、バッファ
  • DS100BR111 入力イコライゼーション機能と出力ディエンファシス機能搭載、10.3Gbps、超低消費電力、2 チャネル リドライバ
  • DS100BR111A 入力イコライゼーション機能搭載、10.3Gbps、超低消費電力、2 チャネル リドライバ
  • DS100BR210 入力イコライゼーション機能と出力ディエンファシス機能搭載、10.3Gbps、低消費電力、2 チャネル リドライバ
  • DS100KR800 EQ (イコライザ) と DE (ディエンファシス) 搭載、10.3Gbps、8 チャネル (単方向) リドライバ
  • DS125BR800 ディエンファシス機能搭載、2.5/5.0/8.0Gbps、8 チャネル PCIe リドライバ
  • DS125MB203 12.5Gbps、デュアル ポート マルチプレクサ / ファンアウト バッファ
  • DS64BR111 入力イコライゼーション機能と出力ディエンファシス機能搭載、6.4Gbps、超低消費電力、2 チャネル リドライバ
シリアル デジタル インターフェイス (SDI) IC
  • LMH0318 ケーブル ドライバ内蔵、3G HD/SD SDI リクロッカ
  • LMH1218 リクロッカ内蔵、12G SDI ケーブル ドライバ
プロトコル / バス スイッチ / マルチプレクサ
  • TMUXHS4412 4 チャネル、20Gbps、2:1/1:2、差動マルチプレクサ / デマルチプレクサ
ハードウェア開発
評価ボード
  • DS100BR111EVK DS100BR111EVK 評価モジュール
  • DS100DF410EVK DS100DF410EVK 評価ボード
  • DS110DF111EVM DS110DF111EVM: 8.5-11.3 Gbps リタイマ評価モジュール
  • DS110DF410EVM DS110DF410EVM: 8.5 ~ 11.3 Gbps 4 チャネル・リタイマ評価モジュール、アダプティブ EQ、CDR、および DFE 付き
  • DS125BR111EVM DS125BR111EVM 12 Gbps 2 チャネル・リピータ、イコライザ評価モジュール付き
  • DS125BR401AEVM DS125BR401AEVM:入力 CTLE および出力ディエンファシス付き 12.5 Gbps 4 レーン・リピータの評価モジュール
  • DS125BR820EVM DS125BR820EVM:12.4Gbps 8 チャネル・リピータ、イコライザ付き評価モジュール
  • DS125DF111EVM DS125DF111EVM - 2 チャネル・リタイマ、統合型信号調節機能付き
  • DS125DF410EVM DS125DF410EVM: アダプティブ EQ、CDR、および DFE 付き 9.8 ~ 12.5 Gbps 4 チャネル・リタイマ評価モジュール
  • DS80PCI102EVK DS80PCI102 SMA 評価キット
  • DS80PCI800EVK DS80PCI800EVK 評価モジュール
  • DS80PCI810EVM DS80PCI810 評価モジュール
  • LMH1218EVM LMH1218 の評価基板
  • USB2ANY USB2ANY インターフェイス アダプタ
インターフェイス・アダプタ
  • DPS-DONGLE-EVM DPS-DONGLE-EVM インターフェイス・アダプタ・ボード、リピータ、リタイマおよび SDI 製品用
サポート・ソフトウェア

SIGCONARCHITECT-WRTE SigCon Architect With RTE v2.0.0.8

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
PCIe、SAS、SATA IC
  • DS125BR111 入力イコライゼーション機能搭載、12.5Gbps、2 チャネル リドライバ
  • DS125BR401 イコライゼーション機能とディエンファシス機能搭載、2.5/5.0/8.0Gbps、4 レーン、PCI Express リドライバ
  • DS125BR401A イコライゼーション機能搭載、12Gbps、4 レーン リドライバ
  • DS125BR800A 入力 CTLE と出力ディエンファシス機能搭載、12.5Gbps、8 チャネル リドライバ
  • DS125BR820 イコライゼーション機能搭載、12Gbps、8 チャネル リニア リドライバ
  • DS160PR412 1:2 デマルチプレクサ内蔵、PCIe® 4.0、16Gbps、4 チャネルのリニア リドライバ
  • DS160PR421 2:1 マルチプレクサ内蔵、PCIe® 4.0、16Gbps、4 チャネルのリニア リドライバ
  • DS160PR810 PCIe® 4.0、16Gbps、8 チャネル リニア リドライバ
  • DS160PR822 4 個の 2x2 クロスポイント マルチプレクサ搭載、PCIe® 4.0、16Gbps、8 チャネルのリニア リドライバ
  • DS160PT801 PCIe® 4.0、16Gbps、8 レーン (16 チャネル) リタイマ
  • DS160UP822 4 個の 2x2 クロスポイント マルチプレクサ搭載、UPI 2.0、16Gbps、8 チャネルのリニア リドライバ
  • DS320PR810 PCIe® 5.0、32Gbps、8 チャネル、リニア リドライバ
  • DS320PR822 2x2 クロスポイント マルチプレクサ 4 個搭載、PCIe® 5.0 32Gbps、8 チャネルのリニア リドライバ
  • DS80PCI102 イコライザ機能とディエンファシス機能搭載、2.5/5.0/8.0Gbps、1 レーン PCI Express リドライバ
  • DS80PCI800 イコライゼーション機能とディエンファシス機能搭載、2.5/5.0/8.0Gbps、8 チャネル PCI Express リドライバ
  • DS80PCI810 イコライゼーション機能搭載、2.5/5.0/8.0Gbps、8 チャネル リニア リドライバ
  • SN75LVPE3410 PCIe® 3.0、8Gbps、4 チャネル リニア リドライバ
イーサネット リタイマ、リドライバ、マルチプレクサ、バッファ
  • DS100BR111 入力イコライゼーション機能と出力ディエンファシス機能搭載、10.3Gbps、超低消費電力、2 チャネル リドライバ
  • DS100BR111A 入力イコライゼーション機能搭載、10.3Gbps、超低消費電力、2 チャネル リドライバ
  • DS100BR210 入力イコライゼーション機能と出力ディエンファシス機能搭載、10.3Gbps、低消費電力、2 チャネル リドライバ
  • DS100KR800 EQ (イコライザ) と DE (ディエンファシス) 搭載、10.3Gbps、8 チャネル (単方向) リドライバ
  • DS125BR800 ディエンファシス機能搭載、2.5/5.0/8.0Gbps、8 チャネル PCIe リドライバ
  • DS125MB203 12.5Gbps、デュアル ポート マルチプレクサ / ファンアウト バッファ
  • DS64BR111 入力イコライゼーション機能と出力ディエンファシス機能搭載、6.4Gbps、超低消費電力、2 チャネル リドライバ
シリアル デジタル インターフェイス (SDI) IC
  • LMH0318 ケーブル ドライバ内蔵、3G HD/SD SDI リクロッカ
  • LMH1218 リクロッカ内蔵、12G SDI ケーブル ドライバ
プロトコル / バス スイッチ / マルチプレクサ
  • TMUXHS4412 4 チャネル、20Gbps、2:1/1:2、差動マルチプレクサ / デマルチプレクサ
ハードウェア開発
評価基板 (EVM) 向けの GUI
評価ボード
  • DS100BR111EVK DS100BR111EVK 評価モジュール
  • DS100DF410EVK DS100DF410EVK 評価ボード
  • DS110DF410EVM DS110DF410EVM: 8.5 ~ 11.3 Gbps 4 チャネル・リタイマ評価モジュール、アダプティブ EQ、CDR、および DFE 付き
  • DS125BR111EVM DS125BR111EVM 12 Gbps 2 チャネル・リピータ、イコライザ評価モジュール付き
  • DS125BR401AEVM DS125BR401AEVM:入力 CTLE および出力ディエンファシス付き 12.5 Gbps 4 レーン・リピータの評価モジュール
  • DS125BR820EVM DS125BR820EVM:12.4Gbps 8 チャネル・リピータ、イコライザ付き評価モジュール
  • DS125DF410EVM DS125DF410EVM: アダプティブ EQ、CDR、および DFE 付き 9.8 ~ 12.5 Gbps 4 チャネル・リタイマ評価モジュール
  • DS250DF810EVM DS250DF810EVM 25 Gbps マルチレート 8 チャネル・リタイマ評価モジュール
  • DS280BR820EVM DS280BR820 28Gbps 8 チャネル リニア リピータ評価基板
  • DS280MB810EVM DS280MB810 クロスポイント機能搭載 28Gbps、8 チャネル リニア リピータの評価基板
  • DS80PCI102EVK DS80PCI102 SMA 評価キット
  • DS80PCI800EVK DS80PCI800EVK 評価モジュール
  • DS80PCI810EVM DS80PCI810 評価モジュール
  • LMH1218EVM LMH1218 の評価基板
インターフェイス・アダプタ
  • DPS-DONGLE-EVM DPS-DONGLE-EVM インターフェイス・アダプタ・ボード、リピータ、リタイマおよび SDI 製品用
シミュレーション・モデル

DS125BR800 IBIS-AMI Model

SNLM279.ZIP (6384 KB) - IBIS-AMI Model
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (NJY) 54 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ