Home
Design resources
バージョンを選択
バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
SBOR022
TI FDA Calculator
バージョンを選択
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアして、もう一度検索を行ってください。
最新バージョン
バージョン: 01.00.00.00
リリース日: 26 1 2022
download
TI FDA Calculator (zip)
— 1640 K
MD5 チェックサム
製品
完全差動アンプ
LMH6550
—
400MHz、差動、高速オペアンプ
LMH6551
—
370MHz、差動、高速オペアンプ
LMH6552
—
1.5GHz 完全差動アンプ
LMH6553
—
出力制限クランプ採用、900MHz、完全差動アンプ
LMH6554
—
2.8GHz、超高直線性、完全差動アンプ
LMP8350
—
電源モードが選択可能、超低歪み、高精度、完全差動 ADC ドライバ
OPA862
—
12.6V、低ノイズ、シングルエンドから差動への変換を行う高入力インピーダンス・アンプ
THS4120
—
シャットダウン機能搭載、3.3V、100MHz、43V/μs、完全差動 CMOS アンプ
THS4121
—
3.3V、100MHz、43V/μs、完全差動 CMOS アンプ
THS4130
—
シャットダウン機能搭載、150MHz、完全差動入出力、低ノイズのアンプ
THS4131
—
完全差動入出力、低ノイズアンプ
THS4140
—
シャットダウン機能搭載、160MHz、完全差動入出力、高いスルーレートのアンプ
THS4141
—
160MHz、完全差動入出力、高いスルーレートのアンプ
THS4150
—
シャットダウン機能搭載、150MHz、完全差動入出力、高いスルーレートのアンプ
THS4151
—
150MHz、完全差動入出力、高いスルーレートのアンプ
THS4500
—
パワーダウン機能搭載、15V、高速、完全差動アンプ
THS4501
—
±5V、高速、完全差動アンプ
THS4503
—
高速、完全差動アンプ
THS4504
—
シャットダウン機能搭載、広帯域、低歪み、完全差動アンプ
THS4505
—
広帯域、低歪み、完全差動アンプ
THS4508
—
広帯域、完全差動アンプ
THS4509
—
1.9GHz、広帯域、低ノイズ、低歪みの完全差動アンプ
THS4511
—
1.6GHz、ユニティ ゲイン安定、広帯域、低ノイズ、低歪みの完全差動アンプ
THS4513
—
1.6GHz、最小ゲイン 1V/V、低ノイズ、低歪みの完全差動アンプ
THS4520
—
レール・ツー・レール出力、広帯域、完全差動アンプ
THS4521
—
超低消費電力、レール・ツー・レール出力、完全差動アンプ
THS4522
—
超低消費電力、2 チャネル、レール・ツー・レール出力、完全差動アンプ
THS4524
—
超低消費電力、4 チャネル、レール・ツー・レール出力、完全差動アンプ
THS4531
—
超低消費電力 0.25mA、RRO、完全差動アンプ
THS4531A
—
超低消費電力、RRO、完全差動アンプ
THS4532
—
デュアル、超低消費電力 0.25mA、RRO、完全差動アンプ
THS4541
—
高速差動 I/O アンプ
THS4551
—
低ノイズ、高精度、150MHz 完全差動アンプ
THS4552
—
デュアル・チャネル、低ノイズ、高精度、150MHz、完全差動アンプ
THS4561
—
超低消費電力、60MHz、広い電源電圧範囲、完全差動アンプ
THS4567
—
VICM と VOCM の制御機能搭載、220MHz、CMOS 入力、完全差動アンプ
THS770006
—
ゲイン +6dB 固定、高速、完全差動 ADC ドライバ アンプ
オーディオ・オペアンプ
OPA1637
—
ハイファイ、高電圧 (36V)、低ノイズ (3.7nV/rtHz)、Burr-Brown™ オーディオ完全差動アンプ
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
THP210
—
高精度 (40μV、0.1μV/℃)、高電圧 (36V)、低ノイズ (3.7nV/√Hz)、完全差動アンプ
RF FDA
LMH3401
—
7GHz、超広帯域、完全差動アンプ
LMH5401
—
8GHz、超広帯域、完全差動アンプ
問題が発生しました
この情報は現在ご利用になれません。しばらくたってから再度お試しください。
OK