THS770006
- 2.4GHz Bandwidth
- 3100V/µs Slew Rate, VOUT =2V Step
- Fixed Voltage Gain: +6dB
- IMD3: –107dBc, VOUT = 2VPP, RL = 400Ω,
f = 100MHz - OIP3: 48dBm, f = 100MHz
- Noise Figure: 11dB, f = 100MHz
The THS770006 is a fixed-gain of +6dB, wideband, fully-differential amplifier designed and optimized specifically for driving 16-bit analog-to-digital converters (ADCs) at input frequencies up to 130MHz, and 14-bit ADCs at input frequencies up to 200MHz. This device provides high bandwidth, high-voltage output with low distortion and low noise, critical in high-speed data acquisition systems that require very high dynamic range, such as wireless base stations and test and measurement applications. This device also makes an excellent differential amplifier for general-purpose, high-speed differential signal chain and short line driver applications.
The THS770006 operates on a nominal +5V single supply, offers very fast, 7.5ns maximum recovery time from overdrive conditions, and has a power-down mode for power saving. The THS770006 is offered in a Pb-free (RoHS compliant) and green, QFN-24 thermally-enhanced package. It is characterized for operation over the industrial temperature range of –40°C to +85°C.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | Broadband, Fully-Differential, 14-/16-Bit, ADC DRIVER AMPLIFIER データシート (Rev. B) | 2012年 1月 12日 | |||
| e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 | |||
| アプリケーション・ノート | Driving High-Speed ADCs: Circuit Topologies and System-Level Parameters (英語) (Rev. A) | 2010年 9月 10日 | ||||
| アプリケーション・ノート | 高速オペアンプのノイズ解析 (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | 2007年 12月 5日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
TIDA-00093 — 高速 ADC 駆動用に最適化された THS4509、リファレンス・デザイン
TIDA-00092 — 高速 ADC 駆動用に最適化された LMH6554
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VQFN (RGE) | 24 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点