THS4524
- Fully Differential Architecture
- Bandwidth: 145 MHz (AV = 1 V/V)
- Slew Rate: 490 V/µs
- HD2: –133 dBc at 10 kHz (1 VRMS,
RL = 1 kΩ) - HD3: –141 dBc at 10 kHz (1 VRMS,
RL = 1 kΩ) - Input Voltage Noise: 4.6 nV/√Hz
(f = 100 kHz) - THD+N: –112dBc (0.00025%) at
1 kHz (22-kHz BW, G = 1, 5 VPP) - Open-Loop Gain: 119 dB (DC)
- NRI–Negative Rail Input
- RRO–Rail-to-Rail Output
- Output Common-Mode Control
(with Low Offset) - Power Supply:
- Voltage: +2.5 V (±1.25 V) to
+5.5 V (±2.75 V) - Current: 1.14 mA/ch
- Voltage: +2.5 V (±1.25 V) to
- Power-Down Capability: 20 µA (typical)
The THS4521, THS4522, and THS4524 family of devices are very low-power, fully differential amplifiers with rail-to-rail output and an input common-mode range that includes the negative rail. These amplifiers are designed for low-power data acquisition systems and high-density applications where power dissipation is a critical parameter, and provide exceptional performance in audio applications.
The family includes single FDA (THS4521), dual FDA (THS4522), and quad FDA (THS4524) versions.
These fully differential amplifiers feature accurate output common-mode control that allows for dc-coupling when driving analog-to-digital converters (ADCs). This control, coupled with an input common-mode range below the negative rail as well as rail-to-rail output, allows for easy interfacing between single-ended, ground-referenced signal sources. Additionally, these devices are ideally suited for driving both successive-approximation register (SAR) and delta-sigma (ΔΣ) ADCs using only a single +2.5V to +5V and ground power supply.
The THS4521, THS4522, and THS4524 family of fully differential amplifiers is characterized for operation over the full industrial temperature range from 40°C to +85°C.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | THS452x Very Low Power, Negative Rail Input, Rail-To-Rail Output, Fully Differential Amplifier データシート (Rev. H) | PDF | HTML | 2015年 6月 18日 | ||
| アプリケーション概要 | 差動 ADC 駆動のオペアンプと完全差動アンプの比較 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2026年 1月 13日 | |
| e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 | |||
| アプリケーション・ノート | Fully-Differential Amplifiers (Rev. E) | 2016年 9月 19日 | ||||
| Analog Design Journal | Using fully differential op amps as attenuators, Part 3 | 2009年 10月 4日 | ||||
| Analog Design Journal | Using fully differential op amps as attenuators, Part 2 | 2009年 7月 14日 | ||||
| アプリケーション・ノート | 高速オペアンプのノイズ解析 (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | 2007年 12月 5日 | |||
| Analog Design Journal | Analysis of fully differential amplifiers | 2005年 3月 11日 | ||||
| Analog Design Journal | Designing for low distortion with high-speed op amps | 2005年 3月 2日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
THS4524EVM — THS4524 evaluation module
The THS4524EVM is an evaluation module for the quad, THS4524 in the DBT (38-lead TSSOP) package.
The THS4524EVM is designed to quickly and easily demonstrate the functionality and versatility of the amplifier. The EVM is ready to connect to power, signal source, and test instruments through the use (...)
THS4524 TINA-TI Reference Design (Rev. A)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| TSSOP (DBT) | 38 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点