THS4130

アクティブ

シャットダウン機能搭載、150MHz、完全差動入出力、低ノイズのアンプ

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
THS2630 アクティブ 35V、180MHz、高速、低ノイズ、完全差動アンプ Lower power (8.9 mA), lower noise (3.8 nV/rtHz) and wider supply (35 V)

製品詳細

Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 4 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 33 BW at Acl (MHz) 150 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 52 Architecture Bipolar, Fully Differential ADC Driver Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 1.3 Iq per channel (typ) (mA) 12.3 Rail-to-rail No Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 2 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iout (typ) (mA) 85 2nd harmonic (dBc) 88 3rd harmonic (dBc) 84 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 1 GBW (typ) (MHz) 170 Input bias current (max) (pA) 15400000 Features Shutdown CMRR (typ) (dB) 95 Rating Catalog
Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 4 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 33 BW at Acl (MHz) 150 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 52 Architecture Bipolar, Fully Differential ADC Driver Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 1.3 Iq per channel (typ) (mA) 12.3 Rail-to-rail No Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 2 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iout (typ) (mA) 85 2nd harmonic (dBc) 88 3rd harmonic (dBc) 84 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 1 GBW (typ) (MHz) 170 Input bias current (max) (pA) 15400000 Features Shutdown CMRR (typ) (dB) 95 Rating Catalog
HVSSOP (DGN) 8 14.7 mm² 3 x 4.9 SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 高性能
    • 帯域幅:170MHz (V CC = ±15V、G = 1V/V)
    • スルーレート:51V/µs
    • ゲイン帯域幅積:215MHz
    • 歪み:2V PP、250kHz において –102dBc THD
  • 電圧ノイズ
    • 1/f 電圧ノイズ・コーナー:350Hz
    • 入力換算ノイズ:1.25nV/√Hz
  • 単一電源動作電圧範囲:5V~30V
  • 待機時消費電流 (シャットダウン):860µA (THS4130)
  • 温度範囲:–40℃~+85℃
  • パッケージ:PowerPAD™ HVSSOP-8、SOIC-8、VSSOP-8
  • 高性能
    • 帯域幅:170MHz (V CC = ±15V、G = 1V/V)
    • スルーレート:51V/µs
    • ゲイン帯域幅積:215MHz
    • 歪み:2V PP、250kHz において –102dBc THD
  • 電圧ノイズ
    • 1/f 電圧ノイズ・コーナー:350Hz
    • 入力換算ノイズ:1.25nV/√Hz
  • 単一電源動作電圧範囲:5V~30V
  • 待機時消費電流 (シャットダウン):860µA (THS4130)
  • 温度範囲:–40℃~+85℃
  • パッケージ:PowerPAD™ HVSSOP-8、SOIC-8、VSSOP-8

THS4130 および THS4131 デバイス (THS413x) は、テキサス・インスツルメンツの最新の高電圧相補型バイポーラ・プロセスで製造された完全差動入力 / 出力アンプ・ファミリです。

THS413x は、入力から出力への真の完全差動信号路を使用し、最大 ±15V の広い電源電圧範囲を備えています。この設計により、優れた同相モード・ノイズ除去性能 (800kHz で 95dB) と、全高調波歪み性能 (2V PP、250kHz で -102dBc) を実現しています。電源電圧範囲が広いため、差動信号の各極性のために個別のアンプを追加しなくても、高電圧差動信号チェーンのヘッドルームとダイナミック・レンジを改善できます。

THS413x は -40℃~+85℃の広い温度範囲で動作します。

THS4130 および THS4131 デバイス (THS413x) は、テキサス・インスツルメンツの最新の高電圧相補型バイポーラ・プロセスで製造された完全差動入力 / 出力アンプ・ファミリです。

THS413x は、入力から出力への真の完全差動信号路を使用し、最大 ±15V の広い電源電圧範囲を備えています。この設計により、優れた同相モード・ノイズ除去性能 (800kHz で 95dB) と、全高調波歪み性能 (2V PP、250kHz で -102dBc) を実現しています。電源電圧範囲が広いため、差動信号の各極性のために個別のアンプを追加しなくても、高電圧差動信号チェーンのヘッドルームとダイナミック・レンジを改善できます。

THS413x は -40℃~+85℃の広い温度範囲で動作します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
11 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート THS413x 高速、低ノイズ、完全差動 I/O アンプ データシート (Rev. L 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.L) PDF | HTML 2023年 11月 8日
アプリケーション・ノート Analog Time Gain Control (ATGC) Solutions for TI’s Ultrasound AFE PDF | HTML 2023年 5月 18日
e-Book(PDF) The Signal - オペアンプ設計ブログ集 英語版 2018年 3月 23日
アプリケーション・ノート Precision Sum Circuit Support Hi Output Current Multiple AFEs in Ultasound App 2017年 11月 20日
Analog Design Journal Design and analysis of a TGC circuit to drive the control voltage 2017年 4月 26日
アプリケーション・ノート Fully-Differential Amplifiers (Rev. E) 2016年 9月 19日
Analog Design Journal 完全差動アンプのアプリケーション:ライン終端、高速 ADC の駆動、および差動伝送ライン 英語版 2010年 7月 30日
アプリケーション・ノート 完全差動アンプ (Rev. D 翻訳版) 最新英語版 (Rev.E) 2007年 12月 13日
アプリケーション・ノート 高速オペアンプのノイズ解析 (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2007年 12月 5日
Analog Design Journal Analysis of fully differential amplifiers 2005年 3月 11日
Analog Design Journal Designing for low distortion with high-speed op amps 2005年 3月 2日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DEM-FDA-DGN-EVM — DGN パッケージの完全差動アンプの評価基板

DEM-FDA-DGN-EVM は、DGN (HVSSOP) パッケージに封止した完全差動アンプ (FDA) 向け未実装評価基板 (EVM) です。この評価基板は、ラボ機器との組み合わせで使用できる 50Ω の SMA コネクタを活用する高速 FDA のラボ テストを迅速かつ効率的に実施できる設計を採用しています。この回路図は、電源や信号の接続を含め、ラボでの測定を実行するために必要なすべてのコネクタを考慮に入れています。この評価基板 (EVM) は、回路図に基づいて実装する場合、シングルエンド入力、シングルエンド出力を想定した構成を採用しています。適切な構成を実施すると、この評価基板 (...)

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

DEM-FDA-SOIC-EVM — SOIC パッケージ封止、完全差動アンプの評価基板

DEM-FDA-SOIC-EVM は、D (SOIC) パッケージに封止した完全差動アンプ (FDA) 向け未実装評価基板 (EVM) です。この評価基板 (EVM) は、ラボ機器との組み合わせで使用できる 50Ω の SMA コネクタを活用する高速 FDA のラボ テストを迅速かつ効率的に実施できる設計を採用しています。この回路図は、電源や信号の接続を含め、ラボでの測定を実行するために必要なすべてのコネクタを考慮に入れています。この評価基板 (EVM) (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

THS4130EVM — THS4130 evaluation module

The THS4130EVM is a good example of PCB design and layout for high-speed operational amplifier applications. It is a complete circuit for the high-speed operational amplifier. The EVM is mad eof the THS4130 high-speed operational amplifier, a number of passive components, and various featues and (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

Example Electrosurgery Reference Design

SLOM512.ZIP (58 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

THS4130 PSpice Model (Rev. B)

SLOM146B.ZIP (59 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

THS4130 TINA-TI Reference Design (Rev. B)

SLOM148B.TSC (89 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

THS4130 TINA-TI Spice Model (Rev. B)

SLOM147B.ZIP (6 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

Ultra-Low-Noise Time Gain Control (TGC) Circuit Using Different DAC Devices (Rev. A)

SBAM480A.ZIP (274 KB) - PSpice Model
計算ツール

SBOR022 TI FDA Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
完全差動アンプ
  • LMH6550 400MHz、差動、高速オペアンプ
  • LMH6551 370MHz、差動、高速オペアンプ
  • LMH6552 1.5GHz 完全差動アンプ
  • LMH6553 出力制限クランプ採用、900MHz、完全差動アンプ
  • LMH6554 2.8GHz、超高直線性、完全差動アンプ
  • LMP8350 電源モードが選択可能、超低歪み、高精度、完全差動 ADC ドライバ
  • OPA862 12.6V、低ノイズ、シングルエンドから差動への変換を行う高入力インピーダンス アンプ
  • THS4120 シャットダウン機能搭載、3.3V、100MHz、43V/μs、完全差動 CMOS アンプ
  • THS4121 3.3V、100MHz、43V/μs、完全差動 CMOS アンプ
  • THS4130 シャットダウン機能搭載、150MHz、完全差動入出力、低ノイズのアンプ
  • THS4131 完全差動入出力、低ノイズアンプ
  • THS4140 シャットダウン機能搭載、160MHz、完全差動入出力、高いスルーレートのアンプ
  • THS4141 160MHz、完全差動入出力、高いスルーレートのアンプ
  • THS4150 シャットダウン機能搭載、150MHz、完全差動入出力、高いスルーレートのアンプ
  • THS4151 150MHz、完全差動入出力、高いスルーレートのアンプ
  • THS4500 パワーダウン機能搭載、15V、高速、完全差動アンプ
  • THS4501 ±5V、高速、完全差動アンプ
  • THS4503 高速、完全差動アンプ
  • THS4504 シャットダウン機能搭載、広帯域、低歪み、完全差動アンプ
  • THS4505 広帯域、低歪み、完全差動アンプ
  • THS4508 広帯域、完全差動アンプ
  • THS4509 1.9GHz、広帯域、低ノイズ、低歪みの完全差動アンプ
  • THS4511 1.6GHz、ユニティ ゲイン安定、広帯域、低ノイズ、低歪みの完全差動アンプ
  • THS4513 1.6GHz、最小ゲイン 1V/V、低ノイズ、低歪みの完全差動アンプ
  • THS4520 レール ツー レール出力、広帯域、完全差動アンプ
  • THS4521 超低消費電力、レール ツー レール出力、完全差動アンプ
  • THS4522 超低消費電力、2 チャネル、レール ツー レール出力、完全差動アンプ
  • THS4524 超低消費電力、4 チャネル、レール ツー レール出力、完全差動アンプ
  • THS4531 超低消費電力の 0.25mA、RRO、完全差動アンプ
  • THS4531A 超低消費電力、RRO、完全差動アンプ
  • THS4532 デュアル、超低消費電力、0.25mA、RRO、完全差動アンプ
  • THS4541 高速差動 I/O アンプ
  • THS4551 低ノイズ、高精度、150MHz 完全差動アンプ
  • THS4552 デュアル チャネル、低ノイズ、高精度、150MHz、完全差動アンプ
  • THS4561 超低消費電力、60MHz、広い電源電圧範囲、完全差動アンプ
  • THS4567 VICM と VOCM の制御機能搭載、220MHz、CMOS 入力、完全差動アンプ
  • THS770006 ゲイン +6dB 固定、高速、完全差動 ADC ドライバ アンプ
オーディオ オペアンプ
  • OPA1637 ハイファイ、高電圧 (36V)、低ノイズ (3.7nV/rtHz)、Burr-Brown™ オーディオ完全差動アンプ
高精度オペアンプ (Vos が 1mV 未満)
  • THP210 高精度 (40μV、0.1μV/℃)、高電圧 (36V)、低ノイズ (3.7nV/√Hz)、完全差動アンプ
RF 完全差動アンプ (FDA)
  • LMH3401 7GHz、超広帯域、完全差動アンプ
  • LMH5401 8GHz、超広帯域、完全差動アンプ
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-01427 — 超音波向け、2.3nV/√Hz、差動、タイム ゲイン制御 (TGC) DAC のリファレンス デザイン

TIDA-01427 リファレンス デザインは、並列構成で複数の AFE デバイスを駆動する時変制御電圧(VCNTL)の生成に使用される差動シグナル チェーン向けソリューションを実現します。TI の医療用超音波向け低ノイズ アナログ フロント エンド(AFE)は、超音波アプリケーション向けに考えられる最高の信号対雑音比(SNR)を可能にするタイム ゲイン制御(TGC)制御機能を備えています。このリファレンス デザインでは、デュアルのマルチプライDAC (DAC8802)に続けて電流/電圧コンバータ(OPA2209)を使用し、20Vのスイングを生成します。この 20V スイングをマルチ (...)
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HVSSOP (DGN) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ