THS4503

アクティブ

高速、完全差動アンプ

製品詳細

Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 4.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 15 BW at Acl (MHz) 370 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 2800 Architecture Bipolar, Fully Differential ADC Driver Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 6.8 Iq per channel (typ) (mA) 23 Rail-to-rail No Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 4 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iout (typ) (mA) 120 2nd harmonic (dBc) 83 3rd harmonic (dBc) 97 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 8 GBW (typ) (MHz) 300 Input bias current (max) (pA) 4600000 CMRR (typ) (dB) 80 Rating Catalog
Number of channels 1 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 4.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 15 BW at Acl (MHz) 370 Acl, min spec gain (V/V) 1 Slew rate (typ) (V/µs) 2800 Architecture Bipolar, Fully Differential ADC Driver Vn at flatband (typ) (nV√Hz) 6.8 Iq per channel (typ) (mA) 23 Rail-to-rail No Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 4 Operating temperature range (°C) -40 to 85 Iout (typ) (mA) 120 2nd harmonic (dBc) 83 3rd harmonic (dBc) 97 Frequency of harmonic distortion measurement (MHz) 8 GBW (typ) (MHz) 300 Input bias current (max) (pA) 4600000 CMRR (typ) (dB) 80 Rating Catalog
HVSSOP (DGN) 8 14.7 mm² 3 x 4.9 SOIC (D) 8 29.4 mm² 4.9 x 6 VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • Fully Differential Architecture
  • Bandwidth: 370 MHz
  • Slew Rate: 2800 V/µs
  • IMD3: -95 dBc at 30 MHz
  • OIP3: 51 dBm at 30 MHz
  • Output Common-Mode Control
  • Wide Power Supply Voltage Range: 5 V, ±5 V, 12 V, 15 V
  • Centered Input Common-Mode Range
  • Power-Down Capability (THS4502)
  • Evaluation Module Available
  • Fully Differential Architecture
  • Bandwidth: 370 MHz
  • Slew Rate: 2800 V/µs
  • IMD3: -95 dBc at 30 MHz
  • OIP3: 51 dBm at 30 MHz
  • Output Common-Mode Control
  • Wide Power Supply Voltage Range: 5 V, ±5 V, 12 V, 15 V
  • Centered Input Common-Mode Range
  • Power-Down Capability (THS4502)
  • Evaluation Module Available

The THS4502 and THS4503 are high-performance fully differential amplifiers from Texas Instruments. The THS4502, featuring power-down capability, and the THS4503, without power-down capability, set new performance standards for fully differential amplifiers with unsurpassed linearity, supporting 14-bit operation through 40 MHz. Package options include the 8-pin SOIC and the 8-pin MSOP with PowerPAD for a smaller footprint, enhanced ac performance, and improved thermal dissipation capability.

The THS4502 and THS4503 are high-performance fully differential amplifiers from Texas Instruments. The THS4502, featuring power-down capability, and the THS4503, without power-down capability, set new performance standards for fully differential amplifiers with unsurpassed linearity, supporting 14-bit operation through 40 MHz. Package options include the 8-pin SOIC and the 8-pin MSOP with PowerPAD for a smaller footprint, enhanced ac performance, and improved thermal dissipation capability.

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
LMH6551 アクティブ 370MHz、差動、高速オペアンプ Lower power (12.5 mA), lower noise (6 nV/rtHz), wider temperature range (-40 C to 85 C), and lower offset drift (0.8 uV/C)

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート Wideband, Low-Distortion Fully Differential Amplifiers. データシート (Rev. E) 2011年 10月 7日
e-Book(PDF) The Signal - オペアンプ設計ブログ集 英語版 2018年 3月 23日
アプリケーション・ノート 高速オペアンプのノイズ解析 (Rev. A 翻訳版) 英語版 (Rev.A) 2007年 12月 5日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

THS4503EVM — THS4503 評価モジュール

The THS4503 evaluation board is capable of evaluating different gain configurations by changing feedback and gain setting resistors.  This board comes fully populated with all components except transformer.  The default configuration assumes a 50 ohm signal source and contains a (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

THS4503 PSpice Model (Rev. A)

SLOJ157A.ZIP (41 KB) - PSpice Model
シミュレーション・モデル

THS4503 TINA-TI Reference Design (Rev. C)

SLAC096C.TSC (138 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

THS4503 TINA-TI Spice Model (Rev. A)

SLAM025A.ZIP (5 KB) - TINA-TI Spice Model
計算ツール

SBOR022 TI FDA Calculator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
シミュレーション・ツール

TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム

TINA-TI は、DC 解析、過渡解析、周波数ドメイン解析など、SPICE の標準的な機能すべてを搭載しています。TINA には多彩な後処理機能があり、結果を必要なフォーマットにすることができます。仮想計測機能を使用すると、入力波形を選択し、回路ノードの電圧や波形を仮想的に測定することができます。TINA の回路キャプチャ機能は非常に直観的であり、「クイックスタート」を実現できます。

TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)

TINA は DesignSoft (...)

ユーザー ガイド: PDF
英語版 (Rev.A): PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
HVSSOP (DGN) 8 Ultra Librarian
SOIC (D) 8 Ultra Librarian
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ