THS4151
- High Performance
- 150 MHz -3 dB Bandwidth (VCC = ±5 V)
- 650 V/μs Slew Rate (VCC = ±15 V)
- -89 dB Third Harmonic Distortion at 1 MHz
- -83 dB Total Harmonic Distortion at 1 MHz
- 7.6 nV/
Hz Input-Referred Noise
- Differential Input/Differential Output
- Balanced Outputs Reject Common-Mode Noise
- Differential Reduced Second Harmonic Distortion
- Wide Power-Supply Range
- VCC = 5 V Single-Supply to ±15 V Dual Supply
- ICC(SD) = 1 mA (VCC = ±5) in Shutdown Mode (THS4150)
- APPLICATIONS
- Single-Ended to Differential Conversion
- Differential ADC Driver
- Differential Antialiasing
- Differential Transmitter and Receiver
- Output Level Shifter
PowerPAD is a trademark of Texas Instruments.
All other trademarks are the property of their respective owners.
The THS415x is one in a family of fully differential input/differential output devices fabricated using Texas Instruments' state-of-the-art BiComI complementary bipolar process.
The THS415x is made of a true fully-differential signal path from input to output. This design leads to an excellent common-mode noise rejection and improved total harmonic distortion.
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | High-Speed Differential I/O Amplifiers データシート (Rev. G) | 2009年 3月 4日 | |||
| e-Book(PDF) | The Signal - オペアンプ設計ブログ集 | 英語版 | 2018年 3月 23日 | |||
| アプリケーション・ノート | 高速オペアンプのノイズ解析 (Rev. A 翻訳版) | 英語版 (Rev.A) | 2007年 12月 5日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
THS4150EVM — THS4150EVM、 評価モジュール
The THS4150EVM is a good example of PCB design and layout for high-speed operational amplifier applications. It is a complete circuit for the high-speed operational amplifier. The EVM is made of the THS4150 high-speed operational amplifier, a number of passive components, and various features and (...)
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
TINA-TI — SPICE ベースのアナログ・シミュレーション・プログラム
TINA-TI をインストールするには、約 500MB が必要です。インストールは簡単です。必要に応じてアンインストールも可能です。(そのようなことはないと思いますが)
TINA は DesignSoft (...)
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| HVSSOP (DGN) | 8 | Ultra Librarian |
| SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
| VSSOP (DGK) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点