TMAG5123EVM
TMAG5123面内高精度ホール効果スイッチ評価基板
TMAG5123EVM
概要
TMAG5123は、高精度、ワイドVin、面内ホール効果センサのファミリで、より高い磁気精度が必要とされ、設計の柔軟性が求められるシステム課題向けに設計されています。TMAG5123評価基板には、Sensata 499-P36-20テスト ソケットが搭載されており、TMAG5123ファミリの全バリエーションの精密テストが可能です。各装置は異なる感度を示し、それぞれの感度をアプリケーションで使用するためにテストすることができます。TMAG5123は、2.5V~38VのVCC範囲で動作し、標準SOT-23パッケージで提供されます。
特長
- 精密テスト用SOT-23テストソケット内蔵。
- 精密面内試験用の測定システムを備えた精密面内チャネル。
- 迅速なプロトタイピングのためのUSB電源。
ホール エフェクトのラッチとスイッチ
購入と開発の開始
評価ボード
TMAG5123EVM
— TMAG5123 in-plane high-precision Hall effect switch evaluation module
TMAG5123EVM
—
TMAG5123 in-plane high-precision Hall effect switch evaluation module
シミュレーション・ツール
TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR — TI Magnetic sensing simulation tool
サポート対象の製品とハードウェア
製品
ホール エフェクトのラッチとスイッチ
リニア ホール エフェクト センサ
多軸のリニア位置センサと角度位置センサ
ハードウェア開発
評価ボード
TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR — TI Magnetic sensing simulation tool
製品
ホール エフェクトのラッチとスイッチ
リニア ホール エフェクト センサ
多軸のリニア位置センサと角度位置センサ
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
- Original Release
技術資料
=
TI が選定した主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | TMAG5123EVM User's Guide | PDF | HTML | 2020/06/18 | ||
| 証明書 | TMAG5123EVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020/03/06 |