TMAG6181-Q1

アクティブ

車載、回転数カウンタ内蔵、高精度、アナログ AMR (Anisotropic magnetoresistance:異方性磁気抵抗) 角度センサ

製品詳細

Type AMR angle sensor, Differential Outputs Interface type Sin/Cos Bandwidth (typ) (kHz) 100 Supply voltage (min) (V) 2.7 Supply voltage (max) (V) 5.5 Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Compliant Operating temperature range (°C) -40 to 150
Type AMR angle sensor, Differential Outputs Interface type Sin/Cos Bandwidth (typ) (kHz) 100 Supply voltage (min) (V) 2.7 Supply voltage (max) (V) 5.5 Rating Automotive TI functional safety category Functional Safety-Compliant Operating temperature range (°C) -40 to 150
VSSOP (DGK) 8 14.7 mm² 3 x 4.9
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 0:-40℃~150℃
  • 機能安全準拠
    • 機能安全アプリケーション向けに開発
    • ASIL B までの ISO 26262 システム設計を支援するドキュメントを提供
  • 高精度、小さい角度誤差の AMR センサ:
    • 0.1° (標準値)
    • 0.4° (3.3V、全温度範囲での最大値)
    • 0.56° (5.5V、全温度範囲での最大値)
  • 高速 AMR 角度センサ:
    • 非常に低いレイテンシ 2µs 未満で最大 100krpm に対応
    • 角度範囲:180°
  • 角度ドリフトが小さいため、温度範囲全体にわたるキャリブレーションが不要です
  • 広い動作磁界範囲:20mT~1T
  • 正弦波と余弦波の差動レシオメトリック アナログ出力
  • 差動エンドまたはシングルエンドのアプリケーションをサポート
  • 高速起動: < 40µs
  • 内蔵のターン カウンタは、PWM 出力を使用して回転数をカウントします。
    • ターン カウンタをイネーブルにした状態で 50µA の低消費電力モード
    • インテリジェントな回転トラッキング機能により、低消費電力モードで最大 8krpm のトラッキングが可能
  • スリープ モードに移行するための専用ピン:< 5µA
  • 電源電圧範囲:2.7V~5.5V
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 0:-40℃~150℃
  • 機能安全準拠
    • 機能安全アプリケーション向けに開発
    • ASIL B までの ISO 26262 システム設計を支援するドキュメントを提供
  • 高精度、小さい角度誤差の AMR センサ:
    • 0.1° (標準値)
    • 0.4° (3.3V、全温度範囲での最大値)
    • 0.56° (5.5V、全温度範囲での最大値)
  • 高速 AMR 角度センサ:
    • 非常に低いレイテンシ 2µs 未満で最大 100krpm に対応
    • 角度範囲:180°
  • 角度ドリフトが小さいため、温度範囲全体にわたるキャリブレーションが不要です
  • 広い動作磁界範囲:20mT~1T
  • 正弦波と余弦波の差動レシオメトリック アナログ出力
  • 差動エンドまたはシングルエンドのアプリケーションをサポート
  • 高速起動: < 40µs
  • 内蔵のターン カウンタは、PWM 出力を使用して回転数をカウントします。
    • ターン カウンタをイネーブルにした状態で 50µA の低消費電力モード
    • インテリジェントな回転トラッキング機能により、低消費電力モードで最大 8krpm のトラッキングが可能
  • スリープ モードに移行するための専用ピン:< 5µA
  • 電源電圧範囲:2.7V~5.5V

TMAG6181-Q1 は、Anisotropic Magneto Resistive (AMR) テクノロジーをベースとする高精度角度センサです。このデバイスには、信号コンディショニング アンプが内蔵されており、印加される面内磁界の方向に関連する、正弦波と余弦の差動アナログ出力を提供します。また、X 軸と Y 軸に 2 つの独立したホール センサを搭載しており、回転の追跡に使用できます。

TMAG6181-Q1 は、動作磁界 (20mT~1T) の範囲が広いので、柔軟な機械的配置が可能であり、回転子位置センシングなどの高速アプリケーションに適した低レイテンシ (< 2µs) 出力を供給できます。起動時間 (< 40µs) が高速であり、スリープ ピンを使用してデバイスをスリープ モードおよび低消費電力ターン カウント モードの 2 つの低消費電力モードに移行できるため、低消費電力アプリケーションを実現できます。このデバイスには、回転数を追跡するためのターン カウンタが内蔵されており、TURNS ピンで PWM を使用してカウンタ値を送信します。

TMAG6181-Q1 は広範な診断機能を備え、機能安全アプリケーション向けに設計されています。このデバイスは、-40℃~150℃の広い周囲温度範囲で一貫した動作を行い、熱ドリフトと寿命誤差を最小限に抑えます。

TMAG6181-Q1 は、Anisotropic Magneto Resistive (AMR) テクノロジーをベースとする高精度角度センサです。このデバイスには、信号コンディショニング アンプが内蔵されており、印加される面内磁界の方向に関連する、正弦波と余弦の差動アナログ出力を提供します。また、X 軸と Y 軸に 2 つの独立したホール センサを搭載しており、回転の追跡に使用できます。

TMAG6181-Q1 は、動作磁界 (20mT~1T) の範囲が広いので、柔軟な機械的配置が可能であり、回転子位置センシングなどの高速アプリケーションに適した低レイテンシ (< 2µs) 出力を供給できます。起動時間 (< 40µs) が高速であり、スリープ ピンを使用してデバイスをスリープ モードおよび低消費電力ターン カウント モードの 2 つの低消費電力モードに移行できるため、低消費電力アプリケーションを実現できます。このデバイスには、回転数を追跡するためのターン カウンタが内蔵されており、TURNS ピンで PWM を使用してカウンタ値を送信します。

TMAG6181-Q1 は広範な診断機能を備え、機能安全アプリケーション向けに設計されています。このデバイスは、-40℃~150℃の広い周囲温度範囲で一貫した動作を行い、熱ドリフトと寿命誤差を最小限に抑えます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
詳細リクエスト

FMEDA (故障モード、影響、および診断分析)、安全性分析レポート、安全性マニュアルなどの機能安全情報が入手可能です。ご注文

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TMAG6180-Q1 アクティブ 車載、角度範囲 360 度、高精度、アナログ AMR (Anisotropic magnetoresistance:異方性磁気抵抗) 角度センサ Built in Hall effect sensors for 360 degree angle detection

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
9 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TMAG6181-Q1 高精度アナログ AMR 角度センサ、内蔵ターン・カウンタ付き データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 8月 20日
技術記事 AMR 角度センサを使用した位置センシング システムの設計 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2024年 3月 26日
アプリケーション概要 Entwicklung eines Positionserfassungssystems mit einem AMR-Winkelsensor PDF | HTML 2024年 3月 19日
技術記事 AMR 각도 센서로 위치 감지 시스템 설계 PDF | HTML 2024年 3月 13日
アプリケーション概要 利用 AMR 角度感測器設計位置感測系統 PDF | HTML 2024年 3月 13日
アプリケーション概要 Introduction to TI Magnetic Sense Simulator Features PDF | HTML 2023年 12月 5日
ユーザー・ガイド Texas Instruments' Magnetic Sense Simulator User's Guide PDF | HTML 2023年 12月 4日
アプリケーション概要 Benefit of Low-Power Turns Count in AMR Sensing PDF | HTML 2023年 11月 29日
ホワイト・ペーパー Auto Functional Safety and How TI is Helping Customers W/ High-Precision Sensors PDF | HTML 2023年 8月 28日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TMAG6180-6181EVM — TMAG6180 と TMAG6181 サインとコサインの各差動アナログ出力の評価基板

TMAG6180-6181EVM 評価基板 (EVM) は、回転位置センシング向けの AMR センサである TMAG6180 と TMAG6181 の性能を評価するための便利なプラットフォームです。これらのデバイスは、高速な角度測定に使用できる、サインとコサインの各差動アナログ出力を供給します。TMAG6180 デバイスは直交出力を供給するのに対し、TMAG6181 デバイスは PWM 出力を採用し、内蔵巻線カウンタを搭載しています。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価基板 (EVM) 向けの GUI

TMAG6180-6181EVM-GUI GUI for TMAG6180-6181EVM

TMAG6180-6181EVM-GUI allows users to capture and plot output data from either TMAG6180-Q1 or TMAG6181-Q1
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR TI Magnetic sensing simulation tool

The TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR (TIMSS) webtool estimates magnetic flux density and TI magnetic sensor outputs for magnetic position sensing systems. Select from our portfolio of magnetic sensors to thoroughly emulate electro-mechanical performance of your design. The tool supports various magnet (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VSSOP (DGK) 8 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ