DRV5056-Q1

アクティブ

車載向け、アナログ出力、レシオメトリック ユニポーラ リニア ホール エフェクト センサ

製品詳細

Type Ratiometric unipolar Sensitivity (typ) (mV/mT) 25, 50, 100, 200 Sensitivity error (%) 5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 3 Bandwidth (kHz) 20 Output 0.6 V to Vcc Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 150
Type Ratiometric unipolar Sensitivity (typ) (mV/mT) 25, 50, 100, 200 Sensitivity error (%) 5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Supply voltage (min) (V) 3 Bandwidth (kHz) 20 Output 0.6 V to Vcc Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 150
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² 2.92 x 2.37 TO-92 (LPG) 3 6.08 mm² 4 x 1.52
  • 車載アプリケーション認定済み
  • 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 0:動作時周囲温度範囲 -40℃~150℃
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • 機能安全対応
  • ユニポーラのリニア ホール効果磁気センサ
  • 3.3V および 5V の電源で動作
  • 0.6V の静止オフセット付きのアナログ出力
    • 電圧スイングの最大化により高精度
  • 磁気感度オプション (VCC = 5V 時)
    • A1:200mV/mT、20mT 範囲
    • A2:100mV/mT、39mT 範囲
    • A3:50mV/mT、79mT 範囲
    • A4:25mV/mT、158mT 範囲
  • 高速な 20kHz センシング帯域幅
  • ±1mA 駆動の低ノイズ出力
  • 磁石温度ドリフト補償ありの
  • 標準の産業用パッケージ:
    • 表面実装 SOT-23
    • スルーホール TO-92
  • 車載アプリケーション認定済み
  • 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 0:動作時周囲温度範囲 -40℃~150℃
    • デバイス HBM ESD 分類レベル 2
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C4B
  • 機能安全対応
  • ユニポーラのリニア ホール効果磁気センサ
  • 3.3V および 5V の電源で動作
  • 0.6V の静止オフセット付きのアナログ出力
    • 電圧スイングの最大化により高精度
  • 磁気感度オプション (VCC = 5V 時)
    • A1:200mV/mT、20mT 範囲
    • A2:100mV/mT、39mT 範囲
    • A3:50mV/mT、79mT 範囲
    • A4:25mV/mT、158mT 範囲
  • 高速な 20kHz センシング帯域幅
  • ±1mA 駆動の低ノイズ出力
  • 磁石温度ドリフト補償ありの
  • 標準の産業用パッケージ:
    • 表面実装 SOT-23
    • スルーホール TO-92

DRV5056-Q1 はリニア ホール効果センサで、磁界の S 極の磁束密度に比例して応答します。このデバイスは、広範なアプリケーションにおいて、正確な位置センシングに使用できます。

ユニポーラの磁気応答が特徴で、アナログ入力は磁界が存在しないとき0.6Vに駆動され、磁界のS極が印加されると増大します。この応答により、1つの磁極を検出するアプリケーションで、出力のダイナミック レンジが最大化されます。4つの感度オプションにより、必要なセンシング範囲に基づいて、さらに出力スイングを最大化できます。

このデバイスは、3.3V または 5V の電源で動作します。パッケージの上面に垂直な磁束が検出され、2 つのパッケージ オプションでセンシング方向が異なります。

デバイスは、レシオメトリック アーキテクチャを使用し、外部の A/DS コンバータ (ADC) が基準として同じ VCC を使用しているとき、VCC の許容範囲から誤差を最小化できます。さらに、デバイスには磁石温度補償が搭載されており、磁石のドリフトを補償することで、-40℃~+150℃の広い温度範囲にわたって線形性の性能を実現します。

DRV5056-Q1 はリニア ホール効果センサで、磁界の S 極の磁束密度に比例して応答します。このデバイスは、広範なアプリケーションにおいて、正確な位置センシングに使用できます。

ユニポーラの磁気応答が特徴で、アナログ入力は磁界が存在しないとき0.6Vに駆動され、磁界のS極が印加されると増大します。この応答により、1つの磁極を検出するアプリケーションで、出力のダイナミック レンジが最大化されます。4つの感度オプションにより、必要なセンシング範囲に基づいて、さらに出力スイングを最大化できます。

このデバイスは、3.3V または 5V の電源で動作します。パッケージの上面に垂直な磁束が検出され、2 つのパッケージ オプションでセンシング方向が異なります。

デバイスは、レシオメトリック アーキテクチャを使用し、外部の A/DS コンバータ (ADC) が基準として同じ VCC を使用しているとき、VCC の許容範囲から誤差を最小化できます。さらに、デバイスには磁石温度補償が搭載されており、磁石のドリフトを補償することで、-40℃~+150℃の広い温度範囲にわたって線形性の性能を実現します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
DRV5055 アクティブ アナログ出力、レシオメトリック リニア ホール エフェクト センサ Bipolar output
DRV5056 アクティブ アナログ出力、レシオメトリック ユニポーラ リニア ホール エフェクト センサ Industrial version
DRV5057 アクティブ デジタル PWM 出力採用、リニア ホール エフェクト センサ Digital PWM output

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DRV5056-Q1 車載用 ユニポーラ レシオメトリック リニア ホール効果センサ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 1月 15日
機能安全情報 DRV5056-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2024年 12月 17日
アプリケーション概要 Introduction to TI Magnetic Sense Simulator Features PDF | HTML 2023年 12月 5日
ユーザー・ガイド Texas Instruments' Magnetic Sense Simulator User's Guide PDF | HTML 2023年 12月 4日
アプリケーション・ノート Linear Hall-Effect Sensor Angle Measurement Theory, Implementation... (Rev. B) PDF | HTML 2021年 11月 5日
技術記事 Intro to linear Hall effect sensors: Achieve contactless accurate position sensing PDF | HTML 2018年 9月 6日
アプリケーション概要 Overview Using Linear Hall Effect Sensors to Measure (Rev. A) 2018年 8月 22日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

DRV5055-5057EVM — DRV5055、DRV5056、DRV5057 リニア ホール エフェクトセンサの評価基板

DRV505x は、使いやすさと高性能を実現するリニア ホール エフェクト磁気センス ソリューションです。DRV5055-5057EVM は、このデバイス ファミリの基本機能評価のための評価基板です。付属品のレイアウトは、ターゲット回路のモデルや、電磁適合性(EMC)テストに使用することを意図していません。DRV5055-5057EVM は 1 つの PCB で構成され、DRV5055、DRV5056、DRV5057 の各ゲイン バリエーションがあります。
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

HALL-ADAPTER-EVM — ホール センサ ブレークアウト アダプタ評価モジュール

HALL-A-ADAPTER-EVM は、スイッチ、ラッチ、リニアホールセンサのプロトタイプ製作とテストをの迅化に貢献します。小型 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、直接配線により既存の回路へサポートされているホール センサーを接続することができます。サポートしているパッケージの完全なリストには、SOT-23、TO-92、X2SON、5/6、0.4mm ピッチの 2 x 2 WCSP、MSOP-8 があります。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
サンプル・コードまたはデモ

SLIC026 DRV5055-ANGLE-EVM Source Code

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ソフトウェア・プログラミング・ツール

SLIC027 DRV5055-ANGLE-EVM MSP Flasher Batch File

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

HALL-PROXIMITY-DESIGN Magnetic Sensing Proximity Tool

HALL-PROXIMITY-DESIGN is a software tool that facilitates rapid iterative design for magnet and Hall-effect sensor systems.

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SBAC231 DRV5056 Distance Measurement Tool

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR TI Magnetic sensing simulation tool

The TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR (TIMSS) webtool estimates magnetic flux density and TI magnetic sensor outputs for magnetic position sensing systems. Select from our portfolio of magnetic sensors to thoroughly emulate electro-mechanical performance of your design. The tool supports various magnet (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian
TO-92 (LPG) 3 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ