TMAG5134

アクティブ

小さい公差、高感度、面内ホール効果スイッチ

製品詳細

Type Omnipolar switch, Unipolar switch Supply current (µA) 0.405, 0.44, 0.79, 0.944 Bandwidth (kHz) 0.00125, 0.005, 0.01, 0.02 Supply voltage (min) (V) 1.65 Supply voltage (max) (V) 5.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Output Push-Pull output driver
Type Omnipolar switch, Unipolar switch Supply current (µA) 0.405, 0.44, 0.79, 0.944 Bandwidth (kHz) 0.00125, 0.005, 0.01, 0.02 Supply voltage (min) (V) 1.65 Supply voltage (max) (V) 5.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Output Push-Pull output driver
SOT-23 (DBV) 3 8.12 mm² 2.9 x 2.8 X1LGA (ZFC) 4 1.17 mm² 1.3 x 0.9
  • 電源電圧範囲:1.65V ~ 5.5V
  • 動作温度範囲:-40℃ ~ 125℃
  • 同一面内の感度軸
  • 統合型の磁気コンセントレータ
  • 磁気ポール検出オプション:
    • オムニポーラ (両極性)
    • デュアルユニポーラ
  • 出力タイプ:
    • プッシュプル
    • オープン ドレイン
  • アクティブ Low とアクティブ High の両方で利用可能
  • 磁気動作点 (BOP)
    • 0.9mT
    • 1.0mT
    • 1.3mT
    • 1.5mT
    • 2mT
  • 低い平均消費電流 ICCAVG
    • 1.25Hz:0.5µA
    • 5Hz:0.6µA
    • 10Hz:0.9µA
    • 20Hz:1.4µA
  • 業界標準のパッケージとピン配置
    • SOT-23 (DBV)
    • X1LGA (ZFC)
  • 電源電圧範囲:1.65V ~ 5.5V
  • 動作温度範囲:-40℃ ~ 125℃
  • 同一面内の感度軸
  • 統合型の磁気コンセントレータ
  • 磁気ポール検出オプション:
    • オムニポーラ (両極性)
    • デュアルユニポーラ
  • 出力タイプ:
    • プッシュプル
    • オープン ドレイン
  • アクティブ Low とアクティブ High の両方で利用可能
  • 磁気動作点 (BOP)
    • 0.9mT
    • 1.0mT
    • 1.3mT
    • 1.5mT
    • 2mT
  • 低い平均消費電流 ICCAVG
    • 1.25Hz:0.5µA
    • 5Hz:0.6µA
    • 10Hz:0.9µA
    • 20Hz:1.4µA
  • 業界標準のパッケージとピン配置
    • SOT-23 (DBV)
    • X1LGA (ZFC)

TMAG5134 は、TMR、AMR、リード スイッチを置き換えるために設計された、高感度、低消費電力の同一面内ホール エフェクト デジタル スイッチです。TMAG5134 は、磁気コンセントレータを搭載しており、従来のホール エフェクト デバイスに比べて高い感度と低消費電力を実現します。

TMAG5134 製品ファミリは、1 つの全極性出力 (SOT-23) または 2 つの独立したユニポーラ出力 (X1LGA) のいずれかのパッケージで供給されます。このデバイスは、高感度スレッショルドと各種のサンプリング レートの複数の組み合わせをサポートしているため、磁石の選択、感度、電力要件に応じた柔軟なシステム設計が可能です。

消費電力を最小限に抑えるため、TMAG5134 は内部的にデューティ サイクルを実行します。このデバイスにはプッシュプル (CMOS) 出力があるため、外付けプルアップ抵抗が不要です。また、業界標準の SOT-23 および X1LGA パッケージで供給されます。TMAG5134 はオープンドレイン構成でも提供されます。

TMAG5134 は、TMR、AMR、リード スイッチを置き換えるために設計された、高感度、低消費電力の同一面内ホール エフェクト デジタル スイッチです。TMAG5134 は、磁気コンセントレータを搭載しており、従来のホール エフェクト デバイスに比べて高い感度と低消費電力を実現します。

TMAG5134 製品ファミリは、1 つの全極性出力 (SOT-23) または 2 つの独立したユニポーラ出力 (X1LGA) のいずれかのパッケージで供給されます。このデバイスは、高感度スレッショルドと各種のサンプリング レートの複数の組み合わせをサポートしているため、磁石の選択、感度、電力要件に応じた柔軟なシステム設計が可能です。

消費電力を最小限に抑えるため、TMAG5134 は内部的にデューティ サイクルを実行します。このデバイスにはプッシュプル (CMOS) 出力があるため、外付けプルアップ抵抗が不要です。また、業界標準の SOT-23 および X1LGA パッケージで供給されます。TMAG5134 はオープンドレイン構成でも提供されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TMAG5134 コンセントレータ搭載、高感度、同一面内ホールエフェクトスイッチ データシート (Rev. F 翻訳版) PDF | HTML 2026年 4月 1日
アプリケーション・ノート ホール効果センサを使用した電子スマート・ロックの位置センシング (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 9月 29日
アプリケーション概要 接触センサでのホール効果センサの利点 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 9月 29日
アプリケーション概要 電子スマート ロックでホール効果センサを使用する方法 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 9月 29日
アプリケーション・ノート リード スイッチおよび磁気抵抗スイッチを、コスト効率が高く低消費 電力のホール効果スイッチに置き換える (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 9月 23日
技術記事 Der Hall-Effekt: Wie ein Schalter auf gleicher Ebene die Empfindlichkeit erhöht und die Designkosten senkt PDF | HTML 2025年 9月 5日
技術記事 ホール エフェクト:イン プレーン スイッチによる感度の向上と設計コ ストの削減 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 9月 5日
技術記事 霍爾效應:平面內開關如何提高靈敏度並降低設計成本 PDF | HTML 2025年 9月 5日
技術記事 홀 효과: 평면 내 스위치가 감도를 높이고 설계 비용을 절감하는 비결 PDF | HTML 2025年 9月 5日
証明書 TMAG5134EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2025年 7月 1日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

HALL-ADAPTER-EVM — ホール センサ ブレークアウト アダプタ評価モジュール

HALL-A-ADAPTER-EVM は、スイッチ、ラッチ、リニアホールセンサのプロトタイプ製作とテストをの迅化に貢献します。小型 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、直接配線により既存の回路へサポートされているホール センサーを接続することができます。サポートしているパッケージの完全なリストには、SOT-23、TO-92、X2SON、5/6、0.4mm ピッチの 2 x 2 WCSP、MSOP-8 があります。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TMAG5134EVM — TMAG5134 評価基板

TMAG5134EVM は、TMAG5134 ホール効果スイッチを使用した評価またはプロトタイプ製作用の、使いやすいプラットフォームとして利用できます。この評価基板 (EVM) には、TMAG5134EVM に加えて 1 個の磁気素子が搭載されています。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・ツール

TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR TI Magnetic sensing simulation tool

The TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR (TIMSS) webtool estimates magnetic flux density and TI magnetic sensor outputs for magnetic position sensing systems. Select from our portfolio of magnetic sensors to thoroughly emulate electro-mechanical performance of your design. The tool supports various magnet (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 3 Ultra Librarian
X1LGA (ZFC) 4 Ultra Librarian