TMAG5133

アクティブ

小さい公差、高感度、面内ホール効果スイッチ

製品詳細

Type Unipolar switch Operate point (typ) (mT) 3 Operate point (max) (mT) 3.9 Release point (min) (mT) 1.3 Supply current (µA) 1.8 Bandwidth (kHz) 0.02 Supply voltage (min) (V) 1.65 Supply voltage (max) (V) 5.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Output Push-Pull output driver
Type Unipolar switch Operate point (typ) (mT) 3 Operate point (max) (mT) 3.9 Release point (min) (mT) 1.3 Supply current (µA) 1.8 Bandwidth (kHz) 0.02 Supply voltage (min) (V) 1.65 Supply voltage (max) (V) 5.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Output Push-Pull output driver
X1LGA (ZFC) 4 1.17 mm² 1.3 x 0.9
  • 電源電圧範囲:1.65V ~ 5.5V
  • 動作温度範囲:-40℃ ~ 125℃
  • 同一面内の感度軸
  • 磁気ポール検出:
    • デュアルユニポーラ
    • オムニポーラ (プレビュー)
  • 出力タイプ:
    • プッシュプル
    • オープンドレイン (プレビュー)
  • 磁気動作点 (BOP):
    • ±3mT
    • 1.8mT ~ 15mT のオプション
  • 磁気ヒステリシス (BOP - BRP):±0.8mT
  • デューティ サイクル動作
    • 20Hz:1.8µA
    • 1.25Hz ~ 8kHz のオプション
  • 業界標準のパッケージとピン配置
    • 4 ピン X1LGA
    • SOT-23 (プレビュー)
  • 電源電圧範囲:1.65V ~ 5.5V
  • 動作温度範囲:-40℃ ~ 125℃
  • 同一面内の感度軸
  • 磁気ポール検出:
    • デュアルユニポーラ
    • オムニポーラ (プレビュー)
  • 出力タイプ:
    • プッシュプル
    • オープンドレイン (プレビュー)
  • 磁気動作点 (BOP):
    • ±3mT
    • 1.8mT ~ 15mT のオプション
  • 磁気ヒステリシス (BOP - BRP):±0.8mT
  • デューティ サイクル動作
    • 20Hz:1.8µA
    • 1.25Hz ~ 8kHz のオプション
  • 業界標準のパッケージとピン配置
    • 4 ピン X1LGA
    • SOT-23 (プレビュー)

TMAG5133 は、TMR、AMR、リードスイッチを置き換えるために設計されたインプレーンホールエフェクトスイッチです。このデバイスは、超低消費電力で広い電源電圧範囲と温度範囲を実現し、産業用および民生用アプリケーションの小型フォームファクタを実現するよう最適化されています。

TMAG5133 は 2 つのユニポーラ出力または 1 つのオムニポーラを備えており、外部の磁界に反応できます。センサの感度軸に印加されている磁束密度が動作点スレッショルド (BOP) を超えると、デバイスはそれぞれのピンで Low 電圧を出力します。磁束密度が解放点スレッショルド (BRP) を下回るまで、出力は Low 電圧のまま維持され、その後は High 電圧が出力されます。

消費電力を最小限に抑えるため、TMAG5133 は内部的にデューティ サイクルを実行します。このデバイスにはプッシュプル 出力があるため、外付けプルアップ抵抗が不要です。また、業界標準の X1LGA パッケージで供給されます。

TMAG5133 は、TMR、AMR、リードスイッチを置き換えるために設計されたインプレーンホールエフェクトスイッチです。このデバイスは、超低消費電力で広い電源電圧範囲と温度範囲を実現し、産業用および民生用アプリケーションの小型フォームファクタを実現するよう最適化されています。

TMAG5133 は 2 つのユニポーラ出力または 1 つのオムニポーラを備えており、外部の磁界に反応できます。センサの感度軸に印加されている磁束密度が動作点スレッショルド (BOP) を超えると、デバイスはそれぞれのピンで Low 電圧を出力します。磁束密度が解放点スレッショルド (BRP) を下回るまで、出力は Low 電圧のまま維持され、その後は High 電圧が出力されます。

消費電力を最小限に抑えるため、TMAG5133 は内部的にデューティ サイクルを実行します。このデバイスにはプッシュプル 出力があるため、外付けプルアップ抵抗が不要です。また、業界標準の X1LGA パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
5 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TMAG5133 低消費電力、平面内、高感度、ホールエフェクトスイッチ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 9月 9日
アプリケーション・ノート ホール効果センサを使用した電子スマート・ロックの位置センシング (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 9月 29日
アプリケーション概要 接触センサでのホール効果センサの利点 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 9月 29日
アプリケーション概要 電子スマート ロックでホール効果センサを使用する方法 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 9月 29日
アプリケーション・ノート リード スイッチおよび磁気抵抗スイッチを、コスト効率が高く低消費 電力のホール効果スイッチに置き換える (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 9月 23日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

HALL-ADAPTER-EVM — ホール センサ ブレークアウト アダプタ評価モジュール

HALL-A-ADAPTER-EVM は、スイッチ、ラッチ、リニアホールセンサのプロトタイプ製作とテストをの迅化に貢献します。小型 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、直接配線により既存の回路へサポートされているホール センサーを接続することができます。サポートしているパッケージの完全なリストには、SOT-23、TO-92、X2SON、5/6、0.4mm ピッチの 2 x 2 WCSP、MSOP-8 があります。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TMAG5133EVM — TMAG5133 評価基板

TMAG5133EVM は、TMAG5133 ホール効果スイッチを使用した評価またはプロトタイプ製作用の、使いやすいプラットフォームとして利用できます。この評価基板 (EVM) には、TMAG5133EVM に加えて 1 個の磁気素子が搭載されています。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・ツール

TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR TI Magnetic sensing simulation tool

The TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR (TIMSS) webtool estimates magnetic flux density and TI magnetic sensor outputs for magnetic position sensing systems. Select from our portfolio of magnetic sensors to thoroughly emulate electro-mechanical performance of your design. The tool supports various magnet (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
ホール エフェクトのラッチとスイッチ
  • DRV5011 小型サイズ (WCSP と X2SON で入手可能)、低電圧 (最大 5.5V)、ホール エフェクト ラッチ
  • DRV5012 低消費電力 (最小 3.3µA)、低電圧 (最大 5.5V)、ホール エフェクト ラッチ
  • DRV5013 高電圧 (最大 38V)、高帯域 (30kHz)、ホール エフェクト ラッチ
  • DRV5013-Q1 車載向け、高電圧 (最大 38V)、高帯域 (30kHz)、ホール エフェクト ラッチ
  • DRV5015 高感度 (±2mT)、低電圧 (最大 5.5V)、ホール エフェクト ラッチ
  • DRV5015-Q1 車載向け、高感度 (±2mT、ミリテスラ)、低電圧 (最大 5.5V)、ホール エフェクト ラッチ
  • DRV5021 低電圧 (最大 5.5V)、広帯域 (最大 30kHz)、ユニポーラ スイッチ
  • DRV5021-Q1 車載対応、2.5V ~ 5.5V、ホール効果、ユニポーラ スイッチ
  • DRV5023 高電圧 (最大 38V)、広帯域 (最大 30kHz)、ユニポーラ スイッチ
  • DRV5023-Q1 車載向け、2.7V ~ 38V、ホール エフェクト ユニポーラ スイッチ
  • DRV5032 低消費電力 (5Hz 時に 1μA 未満)、低電圧 (最大 5.5V) スイッチ
  • DRV5033 高電圧 (最大 38V)、広帯域 (最大 30kHz)、オムニポーラ スイッチ
  • DRV5033-Q1 車載向け、2.7V ~ 38V、ホール エフェクト ユニポーラ スイッチ
  • TMAG5110 高感度、2D、デュアルチャネル、ホール効果ラッチ
  • TMAG5110-Q1 車載対応、高感度、2D、デュアル チャネルのホール効果ラッチ
  • TMAG5111 高感度、2 次元、デュアルチャネル、速度と方向を出力するホール効果ラッチ
  • TMAG5111-Q1 車載、高感度、2D、デュアルチャネル、速度と方向出力、ホール効果ラッチ
  • TMAG5115 低ジッタの高速ホール効果ラッチ (高速応答)
  • TMAG5123 高電圧 (最大 38V)、平面内、高精度スイッチ
  • TMAG5123-Q1 車載、面内、高精度、高電圧スイッチ
  • TMAG5124 リモート センシング向け、2 線式 (電流出力)、高電圧 (最大 38V)、高精度スイッチ
  • TMAG5124-Q1 車載対応、2 線式、高電圧 (最大 38V)、高精度スイッチ
  • TMAG5131-Q1 車載対応、低消費電力 (10Hz 時に 1μA)、低電圧 (最小 1.65V)、ホール効果スイッチ
  • TMAG5133 小さい公差、高感度、面内ホール効果スイッチ
  • TMAG5134 小さい公差、高感度、面内ホール効果スイッチ
  • TMAG5213 低コスト アプリケーション向け、広帯域 (30kHz)、高電圧 (26V)、ホール効果ラッチ
  • TMAG5230 高性能、小型サイズ (WCSP:ウェハー チップ スケール パッケージ)、ホール効果スイッチ
  • TMAG5231 低消費電力、低電圧 (1.65V ~ 5.5V) のホール エフェクト スイッチ
  • TMAG5233 平面内 (X 軸) ホール効果スイッチ
  • TMAG5328 抵抗で調整可能、低消費電力、ホール効果スイッチ
リニア ホール エフェクト センサ
  • DRV5053 高電圧 (最大 38V)、リニア ホール エフェクト センサ
  • DRV5053-Q1 車載向け、高電圧 (最大 38V)、リニア ホール エフェクト センサ
  • DRV5055 アナログ出力、レシオメトリック リニア ホール エフェクト センサ
  • DRV5055-Q1 車載、アナログ出力、レシオメトリック リニア ホール効果センサ
  • DRV5056 アナログ出力、レシオメトリック ユニポーラ リニア ホール エフェクト センサ
  • DRV5056-Q1 車載向け、アナログ出力、レシオメトリック ユニポーラ リニア ホール エフェクト センサ
  • DRV5057 デジタル PWM 出力採用、リニア ホール エフェクト センサ
  • DRV5057-Q1 車載対応、デジタル PWM 出力採用、リニア ホール エフェクト センサ
  • TMAG5253 超小型 X2SON パッケージ封止、イネーブル ピン搭載、低消費電力リニア ホール効果センサ
多軸のリニア位置センサと角度位置センサ
  • TMAG3001 I²C 対応、プログラマブル スイッチ搭載、ウェハー チップ スケール パッケージ (WCSP) 封止、3 軸リニア ホール効果センサ
  • TMAG5170 シリアル ペリフェラル インターフェイス搭載、高精度、3D、リニア ホール効果センサ
  • TMAG5170-Q1 車載、シリアル ペリフェラル インターフェイス搭載、高精度、3D、リニア ホール効果センサ
  • TMAG5170D-Q1 車載、高精度、3D リニアホール効果デュアルダイセンサ(SPI インターフェース付き)
  • TMAG5173-Q1 車載、I²C インターフェイス搭載、高精度、リニア 3D ホール効果センサ
  • TMAG5273 I²C インターフェイス搭載、低消費電力、リニア 3D ホール効果センサ
  • TMAG6180-Q1 車載、角度範囲 360 度、高精度、アナログ AMR (Anisotropic magnetoresistance:異方性磁気抵抗) 角度センサ
  • TMAG6181-Q1 車載、回転数カウンタ内蔵、高精度、アナログ AMR (Anisotropic magnetoresistance:異方性磁気抵抗) 角度センサ
ハードウェア開発
評価ボード
  • DRV5011-5012EVM DRV5011 / DRV5012 超低消費電力デジタル ラッチ ホール エフェクト センサの評価基板
  • DRV5032-SOLAR-EVM DRV5032 1.65V ~ 5.5V、超低消費電力ホール効果スイッチ センサの評価基板
  • DRV5055-5057EVM DRV5055、DRV5056、DRV5057 リニア ホール エフェクトセンサの評価基板
  • DRV5055-ANGLE-EVM DRV5055 の角度評価基板
  • DRV5055EVM DRV5055 評価基板
  • HALL-ADAPTER-EVM ホール センサ ブレークアウト アダプタ評価モジュール
  • HALL-HINGE-EVM TMAG5231 ホール効果ヒンジの評価基板
  • HALL-HMI-ROCKER-EVM ホール効果スイッチを使用する HMI (ヒューマン マシン インターフェイス) 向けロッカー スイッチ (シーソー スイッチ) の評価基板
  • HALL-TRIGGER-EVM 外部磁界保護機能搭載、非接触型、ホール効果、可変速度トリガの評価基板
  • LDC-HALL-HMI-EVM 誘導式タッチと磁気ダイヤルを採用した非接触型ユーザー インターフェイスのデザイン向けの評価基板
  • TMAG3001EVM TMAG3001 I²C 対応、プログラマブル スイッチ搭載、3 軸リニア ホール効果センサの評価基板
  • TMAG5110-5111EVM TMAG511x 高感度、2D、デュアルチャネル、ホール効果ラッチの評価基板
  • TMAG5115EVM TMAG5115 高感度、低ジッタ、高電圧、ホール効果ラッチの評価基板
  • TMAG5123EVM TMAG5123面内高精度ホール効果スイッチ評価基板
  • TMAG5124EVM TMAG5124 2 線式ホール効果スイッチの評価基板
  • TMAG5133EVM TMAG5133 評価基板
  • TMAG5134EVM TMAG5134 評価基板
  • TMAG5170DEVM TMAG5170DEVM 高精度、デュアル ダイ、3D リニア ホール効果センサの評価基板
  • TMAG5170UEVM TMAG5170 評価基板
  • TMAG5173EVM TMAG5173-Q1 車載対応、I²C インターフェイス搭載、高精度、リニア 3D ホール効果センサの評価基板
  • TMAG5233EVM TMAG5233 評価基板
  • TMAG5253EVM TMAG5253 低消費電力リニア ホール効果センサの評価基板
  • TMAG5273EVM TMAG5273 I²C インターフェイス搭載、低消費電力、3D リニア ホール効果センサの評価基板
  • TMAG5328EVM TMAG5328 抵抗で調整可能、低消費電力のホール効果スイッチの評価基板
  • TMAG6180-6181EVM TMAG6180 と TMAG6181 サインとコサインの各差動アナログ出力の評価基板
ソフトウェア
計算ツール
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
X1LGA (ZFC) 4 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ