DRV5033

アクティブ

高電圧 (最大 38V)、広帯域 (最大 30kHz)、オムニポーラ スイッチ

製品詳細

Type Omnipolar switch Supply current (µA) 2700 Bandwidth (kHz) 30 Supply voltage (min) (V) 2.5 Supply voltage (max) (V) 38 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Output Open drain
Type Omnipolar switch Supply current (µA) 2700 Bandwidth (kHz) 30 Supply voltage (min) (V) 2.5 Supply voltage (max) (V) 38 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Output Open drain
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² 2.92 x 2.37 TO-92 (LPG) 3 6.08 mm² 4 x 1.52
  • デジタル・オムニポーラ・スイッチ・ホール・センサ
  • 優れた温度安定性
    • 温度範囲全体にわたってBOP±10%
  • 複数の感度オプション(BOP / BRP)
    • ±3.5 / ±2 mT (FA、を参照)
    • ±6.9 / ±3.5 mT (AJ、を参照)
  • N極とS極の磁場を検出
  • 広い範囲の電圧をサポート
    • 2.5V~38V
    • 外部レギュレータ不要
  • 広い範囲の温度で動作
    • TA = –40℃~125℃ (Q、を参照)
  • オープン・ドレイン出力(30mAシンク)
  • 高速な電源オン時間: 35µs
  • 小さなパッケージと占有面積
    • 表面実装の3ピンSOT-23 (DBZ)
      • 2.92mm×2.37mm
    • スルーホールの3ピンTO-92 (LPG)
      • 4.00mm×3.15mm
  • 保護機能
    • 逆電圧保護(最大-22V)
    • 40Vまでの負荷ダンプをサポート
    • 出力短絡保護
    • 出力電流制限

アプリケーション

  • ドッキング検出
  • ドアの開閉検出
  • 近接感知
  • バルブの位置決め
  • パルスのカウント

All trademarks are the property of their respective owners.

  • デジタル・オムニポーラ・スイッチ・ホール・センサ
  • 優れた温度安定性
    • 温度範囲全体にわたってBOP±10%
  • 複数の感度オプション(BOP / BRP)
    • ±3.5 / ±2 mT (FA、を参照)
    • ±6.9 / ±3.5 mT (AJ、を参照)
  • N極とS極の磁場を検出
  • 広い範囲の電圧をサポート
    • 2.5V~38V
    • 外部レギュレータ不要
  • 広い範囲の温度で動作
    • TA = –40℃~125℃ (Q、を参照)
  • オープン・ドレイン出力(30mAシンク)
  • 高速な電源オン時間: 35µs
  • 小さなパッケージと占有面積
    • 表面実装の3ピンSOT-23 (DBZ)
      • 2.92mm×2.37mm
    • スルーホールの3ピンTO-92 (LPG)
      • 4.00mm×3.15mm
  • 保護機能
    • 逆電圧保護(最大-22V)
    • 40Vまでの負荷ダンプをサポート
    • 出力短絡保護
    • 出力電流制限

アプリケーション

  • ドッキング検出
  • ドアの開閉検出
  • 近接感知
  • バルブの位置決め
  • パルスのカウント

All trademarks are the property of their respective owners.

DRV5033デバイスはチョッパ安定化されたホール効果センサで、温度範囲全体にわたって優れた感度の安定性を持つ磁気感知ソリューションを提供し、保護機能が内蔵されています。

DRV5033は磁場方向の検出において、両方の極に対して同じように反応します。周囲の磁束密度がBOPスレッショルドを超えると、DRV5033のオープン・ドレイン出力がLOWに変化します。磁場がBRP未満に低下するまで出力はLOWに維持され、その後で出力がハイ・インピーダンスになります。出力電流シンクの容量は30mAです。2.5V~38Vまでの広い範囲の電圧で動作し、-22Vまでは逆極性保護されるため、広範な産業用アプリケーションに適したデバイスです。

逆電圧の状態、負荷ダンプ、および出力短絡や過電流に対して、内部的な保護機能が搭載されています。

DRV5033デバイスはチョッパ安定化されたホール効果センサで、温度範囲全体にわたって優れた感度の安定性を持つ磁気感知ソリューションを提供し、保護機能が内蔵されています。

DRV5033は磁場方向の検出において、両方の極に対して同じように反応します。周囲の磁束密度がBOPスレッショルドを超えると、DRV5033のオープン・ドレイン出力がLOWに変化します。磁場がBRP未満に低下するまで出力はLOWに維持され、その後で出力がハイ・インピーダンスになります。出力電流シンクの容量は30mAです。2.5V~38Vまでの広い範囲の電圧で動作し、-22Vまでは逆極性保護されるため、広範な産業用アプリケーションに適したデバイスです。

逆電圧の状態、負荷ダンプ、および出力短絡や過電流に対して、内部的な保護機能が搭載されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
DRV5023 アクティブ 高電圧 (最大 38V)、広帯域 (最大 30kHz)、ユニポーラ スイッチ Unipolar sensitivity
DRV5033-Q1 アクティブ 車載向け、2.7V ~ 38V、ホール エフェクト ユニポーラ スイッチ Automotive version
比較対象デバイスと類似の機能
TMAG5123 アクティブ 高電圧 (最大 38V)、平面内、高精度スイッチ In-plane version with higher precision

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
18 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DRV5033デジタル・オムニポーラ・スイッチ・ホール効果センサ データシート (Rev. G 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.G) PDF | HTML 2017年 1月 16日
アプリケーション・ノート ホール効果センサを使用した電子スマート・ロックの位置センシング (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 9月 29日
アプリケーション概要 電子スマート ロックでホール効果センサを使用する方法 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 9月 29日
アプリケーション概要 Introduction to TI Magnetic Sense Simulator Features PDF | HTML 2023年 12月 5日
ユーザー・ガイド Texas Instruments' Magnetic Sense Simulator User's Guide PDF | HTML 2023年 12月 4日
アプリケーション・ノート 機械式ホール・エフェクト流量計の設計上の考慮事項と測定結果 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2023年 1月 18日
アプリケーション概要 ホール・エフェクト・センサを使った回転式流量計アプリケーション の設計 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2022年 11月 2日
アプリケーション概要 ロボット掃除機におけるホール・エフェクト・センサ PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2022年 11月 2日
アプリケーション概要 Transition Detection Using Hall-Effect Sensors (Rev. A) PDF | HTML 2022年 6月 9日
アプリケーション・ノート HMI Rocker Switch With Hall-Effect Switches PDF | HTML 2022年 1月 21日
アプリケーション概要 Multi-State Position Selection Using Hall-Effect Sensors PDF | HTML 2022年 1月 13日
アプリケーション・ノート Understanding and Applying Hall Effect Sensor Data Sheets (Rev. A) PDF | HTML 2021年 12月 7日
アプリケーション概要 Two-State Selector Using Hall-Effect Sensors PDF | HTML 2021年 12月 1日
アプリケーション概要 Hall-Effect Sensors in Low-Power Applications (Rev. B) PDF | HTML 2021年 10月 15日
アプリケーション・ノート TI のホール効果センサを使用したシングルおよびマルチ・ポジション・スイッチのリファレンス・デザイン 英語版 2019年 11月 26日
アプリケーション概要 磁気センサ付きの電力ゲーティング・システム (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2018年 3月 12日
ホワイト・ペーパー 統合磁気センシング技術による精度と信頼性の向上 英語版 2017年 7月 27日
ホワイト・ペーパー Sub-microamp, Intelligent Hall-Effect Sensing Delivers 20-year Battery Life (Rev. A) 2016年 7月 7日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

HALL-ADAPTER-EVM — ホール センサ ブレークアウト アダプタ評価モジュール

HALL-A-ADAPTER-EVM は、スイッチ、ラッチ、リニアホールセンサのプロトタイプ製作とテストをの迅化に貢献します。小型 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、直接配線により既存の回路へサポートされているホール センサーを接続することができます。サポートしているパッケージの完全なリストには、SOT-23、TO-92、X2SON、5/6、0.4mm ピッチの 2 x 2 WCSP、MSOP-8 があります。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

HALL-HMI-ROCKER-EVM — ホール効果スイッチを使用する HMI (ヒューマン マシン インターフェイス) 向けロッカー スイッチ (シーソー スイッチ) の評価基板

HALLROCKER-EVM は、ロッカー スイッチ (シーソー スイッチ) を使用する HMI (ヒューマン マシン インターフェイス) モジュール内で、SOT-23 パッケージ封止済みのホール効果スイッチの性能を評価するための設計を採用しています。このモジュールでは、『ホール効果スイッチ搭載 HMI ロッカー スイッチ』 (HMI Rocker Switch With Hall-Effect Switches) アプリケーション ノートに記載済みの設計に従って、3 種類のスイッチを提示します。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
計算ツール

HALL-PROXIMITY-DESIGN Magnetic Sensing Proximity Tool

HALL-PROXIMITY-DESIGN is a software tool that facilitates rapid iterative design for magnet and Hall-effect sensor systems.

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR TI Magnetic sensing simulation tool

The TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR (TIMSS) webtool estimates magnetic flux density and TI magnetic sensor outputs for magnetic position sensing systems. Select from our portfolio of magnetic sensors to thoroughly emulate electro-mechanical performance of your design. The tool supports various magnet (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

リファレンス・デザイン

TIDA-00405 — 3D プリンタ・コントローラ(12V)

この設計は、3 軸、シングル・エクストルーダ(射出成形機)ベースの 3D プリンタを制御するための包括的なシステムです。このシステムは MSP430F5529 ローンチパッドの管理下で、DRV8846 を使用してステッパ・モーターを高精度制御します。CSD18534Q5A は、ホット・ベッド(ヒート・ベッド)ヒーター、エクストルーダー・ヒーター、および冷却ファンのローサイド・スイッチとして使用します。DRV5033 ホール・センサは、非接触型制限スイッチとして機能します。
試験報告書: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-00839 — 低消費電力のホール エフェクト センサを使用した磁気改ざん検出のリファレンス デザイン

磁気を使用して改ざんされた場合、電力測定システムの各種トランスが機能不全に陥り、システムに適切に電力を供給できなくなるか、負荷が消費した電力を正しく登録できなくなる可能性があります。  このリファレンス デザインは、ホール センサを使用し、磁気による改ざんを検出する Class 0.2 の 3 相電力測定システムを実装しています。  メイン電源とバックアップ電源の両方から電力を供給されている場合に磁気による改ざんの検出が可能になります。  バックアップ電源での動作時にバッテリ寿命を延長するため、ホール センサの消費電流を低減する複数の方法を採用しています。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDA-010008 — グリッド用途での過渡保護用、フラット クランプ TVS ベースのリファレンス デザイン

このリファレンス デザインでは、AC または DC アナログ入力、DC アナログ出力、AC または DC バイナリ入力、ハイサイドまたはローサイド ドライバ付きのデジタル出力、LCD バイアス電源、USB インターフェイス(電力およびデータ)、および複数のグリッド アプリケーションで使用される 24、12、5V 入力のオンボード電源を、フラット クランプ サージ保護、ESD デバイス、eFuse、または負荷スイッチを使用して、過電圧、過負荷、過渡電圧 (1.2/50µs、42Ω) から保護するための、複数の手法を紹介します。このデザインは、温度、湿度、磁場、電源を監視して診断を行います。
設計ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian
TO-92 (LPG) 3 Ultra Librarian