TMAG5115

アクティブ

低ジッタの高速ホール効果ラッチ (高速応答)

製品詳細

Type Latch Operate point (typ) (mT) 1, 3 Operate point (max) (mT) 1.7, 4 Release point (min) (mT) -4, -1.7 Supply current (µA) 6000 Bandwidth (kHz) 60 Supply voltage (min) (V) 2.5 Supply voltage (max) (V) 26 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Output Open drain
Type Latch Operate point (typ) (mT) 1, 3 Operate point (max) (mT) 1.7, 4 Release point (min) (mT) -4, -1.7 Supply current (µA) 6000 Bandwidth (kHz) 60 Supply voltage (min) (V) 2.5 Supply voltage (max) (V) 26 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Output Open drain
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² 2.92 x 2.37
  • 高速デジタル双極性ラッチ ホール センサ
    • 小さい伝搬遅延:5µs
    • 低ジッタ:5µs
    • 帯域幅 (BW):60kHz
  • 広い電圧範囲をサポート:
    • 2.5V~26V
    • 外部レギュレータ不要
  • 短いパワーオン時間:62.5µs
  • 高精度スレッショルド:
    • ±3mT (ばらつき ±1mT 以下)
    • ±1mT (ばらつき ±0.7mT 以下)
  • 保護機能:
    • 出力短絡保護
    • 出力電流制限
    • 過熱保護
  • オープン ドレイン出力 (15mA シンク)
  • 広い動作温度範囲:
    • -40℃~125℃
  • 小さなパッケージと占有面積:
    • 表面実装の 3 ピン SOT-23
      • 2.92mm × 2.37 mm
  • 高速デジタル双極性ラッチ ホール センサ
    • 小さい伝搬遅延:5µs
    • 低ジッタ:5µs
    • 帯域幅 (BW):60kHz
  • 広い電圧範囲をサポート:
    • 2.5V~26V
    • 外部レギュレータ不要
  • 短いパワーオン時間:62.5µs
  • 高精度スレッショルド:
    • ±3mT (ばらつき ±1mT 以下)
    • ±1mT (ばらつき ±0.7mT 以下)
  • 保護機能:
    • 出力短絡保護
    • 出力電流制限
    • 過熱保護
  • オープン ドレイン出力 (15mA シンク)
  • 広い動作温度範囲:
    • -40℃~125℃
  • 小さなパッケージと占有面積:
    • 表面実装の 3 ピン SOT-23
      • 2.92mm × 2.37 mm

TMAG5115 デバイスは、高速伝搬遅延と低ジッタを実現する高性能ホール効果ラッチ センサです。このデバイスは温度範囲全体にわたって高い感度安定性を持ち、高い RPM を必要とするアプリケーション向けに設計された統合型保護機能も備えています。低ジッタと低伝搬遅延の組み合わせは、電力効率の向上やシステム レベルの寄生ノイズの低減に役立ちます。

15mA の電流シンク能力を持つオープン ドレイン出力段を備えています。TMAG5115 は 2.5V~26V の広い動作電圧範囲に対応し、産業用および商業用の幅広いアプリケーション向けに設計されています。出力短絡、過電流、過熱状態に対する内部保護機能が搭載されています。

TMAG5115 は業界標準の SOT-23 パッケージで供給されます。

TMAG5115 デバイスは、高速伝搬遅延と低ジッタを実現する高性能ホール効果ラッチ センサです。このデバイスは温度範囲全体にわたって高い感度安定性を持ち、高い RPM を必要とするアプリケーション向けに設計された統合型保護機能も備えています。低ジッタと低伝搬遅延の組み合わせは、電力効率の向上やシステム レベルの寄生ノイズの低減に役立ちます。

15mA の電流シンク能力を持つオープン ドレイン出力段を備えています。TMAG5115 は 2.5V~26V の広い動作電圧範囲に対応し、産業用および商業用の幅広いアプリケーション向けに設計されています。出力短絡、過電流、過熱状態に対する内部保護機能が搭載されています。

TMAG5115 は業界標準の SOT-23 パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
DRV5013 アクティブ 高電圧 (最大 38V)、高帯域 (30kHz)、ホール エフェクト ラッチ Pin-for-pin solution with lower bandwidth and slower response

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
8 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TMAG5115 高速、低ジッタ、ホール効果ラッチ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 8月 26日
ホワイト・ペーパー 位置センサによる車載および産業用アプリケーションの革新 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 3月 22日
ホワイト・ペーパー 位置感測器如何在汽車與工業應用中實現創新 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 3月 22日
ホワイト・ペーパー 위치 센서가 차량용 및 산업용 애플리케이션의 혁신을 구현하는 방법 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 3月 22日
アプリケーション概要 Introduction to TI Magnetic Sense Simulator Features PDF | HTML 2023年 12月 5日
ユーザー・ガイド Texas Instruments' Magnetic Sense Simulator User's Guide PDF | HTML 2023年 12月 4日
アプリケーション概要 ホール効果センサによるブラシレス DC モーターの整流 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 2月 3日
証明書 TMAG5115EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 10月 24日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TMAG5115EVM — TMAG5115 高感度、低ジッタ、高電圧、ホール効果ラッチの評価基板

TMAG5115 は、高性能、広い入力電圧範囲、短い出力遅延、低ジッタのホール効果ラッチ センサのファミリです。より高い磁気精度を必要とするシステムの課題に対応できる設計を採用しており、各デバイス バリエーションは磁気感度が互いに異なります。TMAG5115EVM は、各種 NEMA17 ブラシレス直流 (BLDC) モーター ドライバが搭載しているホール効果センサ ボードの標準フォーム ファクタに準拠しており、センサ制御ボードの直接差し替え可能な代替品として機能するので、デバイスの性能評価に使用できます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・ツール

TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR TI Magnetic sensing simulation tool

The TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR (TIMSS) webtool estimates magnetic flux density and TI magnetic sensor outputs for magnetic position sensing systems. Select from our portfolio of magnetic sensors to thoroughly emulate electro-mechanical performance of your design. The tool supports various magnet (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
ホール エフェクトのラッチとスイッチ
  • DRV5011 小型サイズ (WCSP と X2SON で入手可能)、低電圧 (最大 5.5V)、ホール エフェクト ラッチ
  • DRV5012 低消費電力 (最小 3.3µA)、低電圧 (最大 5.5V)、ホール エフェクト ラッチ
  • DRV5013 高電圧 (最大 38V)、高帯域 (30kHz)、ホール エフェクト ラッチ
  • DRV5013-Q1 車載向け、高電圧 (最大 38V)、高帯域 (30kHz)、ホール エフェクト ラッチ
  • DRV5015 高感度 (±2mT)、低電圧 (最大 5.5V)、ホール エフェクト ラッチ
  • DRV5015-Q1 車載向け、高感度 (±2mT、ミリテスラ)、低電圧 (最大 5.5V)、ホール エフェクト ラッチ
  • DRV5021 低電圧 (最大 5.5V)、広帯域 (最大 30kHz)、ユニポーラ スイッチ
  • DRV5021-Q1 車載対応、2.5V ~ 5.5V、ホール効果、ユニポーラ スイッチ
  • DRV5023 高電圧 (最大 38V)、広帯域 (最大 30kHz)、ユニポーラ スイッチ
  • DRV5023-Q1 車載向け、2.7V ~ 38V、ホール エフェクト ユニポーラ スイッチ
  • DRV5032 低消費電力 (5Hz 時に 1μA 未満)、低電圧 (最大 5.5V) スイッチ
  • DRV5033 高電圧 (最大 38V)、広帯域 (最大 30kHz)、オムニポーラ スイッチ
  • DRV5033-Q1 車載向け、2.7V ~ 38V、ホール エフェクト ユニポーラ スイッチ
  • TMAG5110 高感度、2D、デュアルチャネル、ホール効果ラッチ
  • TMAG5110-Q1 車載対応、高感度、2D、デュアル チャネルのホール効果ラッチ
  • TMAG5111 高感度、2 次元、デュアルチャネル、速度と方向を出力するホール効果ラッチ
  • TMAG5111-Q1 車載、高感度、2D、デュアルチャネル、速度と方向出力、ホール効果ラッチ
  • TMAG5115 低ジッタの高速ホール効果ラッチ (高速応答)
  • TMAG5123 高電圧 (最大 38V)、平面内、高精度スイッチ
  • TMAG5123-Q1 車載、面内、高精度、高電圧スイッチ
  • TMAG5124 リモート センシング向け、2 線式 (電流出力)、高電圧 (最大 38V)、高精度スイッチ
  • TMAG5124-Q1 車載対応、2 線式、高電圧 (最大 38V)、高精度スイッチ
  • TMAG5131-Q1 車載対応、低消費電力 (10Hz 時に 1μA)、低電圧 (最小 1.65V)、ホール効果スイッチ
  • TMAG5133 小さい公差、高感度、面内ホール効果スイッチ
  • TMAG5134 小さい公差、高感度、面内ホール効果スイッチ
  • TMAG5213 低コスト アプリケーション向け、広帯域 (30kHz)、高電圧 (26V)、ホール効果ラッチ
  • TMAG5230 High-performance small-size (WCSP) Hall-effect switch
  • TMAG5231 低消費電力、低電圧 (1.65V ~ 5.5V) のホール エフェクト スイッチ
  • TMAG5233 平面内 (X 軸) ホール効果スイッチ
  • TMAG5328 抵抗で調整可能、低消費電力、ホール効果スイッチ
リニア ホール エフェクト センサ
  • DRV5053 高電圧 (最大 38V)、リニア ホール エフェクト センサ
  • DRV5053-Q1 車載向け、高電圧 (最大 38V)、リニア ホール エフェクト センサ
  • DRV5055 アナログ出力、レシオメトリック リニア ホール エフェクト センサ
  • DRV5055-Q1 車載、アナログ出力、レシオメトリック リニア ホール効果センサ
  • DRV5056 アナログ出力、レシオメトリック ユニポーラ リニア ホール エフェクト センサ
  • DRV5056-Q1 車載向け、アナログ出力、レシオメトリック ユニポーラ リニア ホール エフェクト センサ
  • DRV5057 デジタル PWM 出力採用、リニア ホール エフェクト センサ
  • DRV5057-Q1 車載対応、デジタル PWM 出力採用、リニア ホール エフェクト センサ
  • TMAG5253 超小型 X2SON パッケージ封止、イネーブル ピン搭載、低消費電力リニア ホール効果センサ
多軸のリニア位置センサと角度位置センサ
  • TMAG3001 I²C 対応、プログラマブル スイッチ搭載、ウェハー チップ スケール パッケージ (WCSP) 封止、3 軸リニア ホール効果センサ
  • TMAG5170 シリアル ペリフェラル インターフェイス搭載、高精度、3D、リニア ホール効果センサ
  • TMAG5170-Q1 車載、シリアル ペリフェラル インターフェイス搭載、高精度、3D、リニア ホール効果センサ
  • TMAG5170D-Q1 車載、高精度、3D リニアホール効果デュアルダイセンサ(SPI インターフェース付き)
  • TMAG5173-Q1 車載、I²C インターフェイス搭載、高精度、リニア 3D ホール効果センサ
  • TMAG5273 I²C インターフェイス搭載、低消費電力、リニア 3D ホール効果センサ
  • TMAG6180-Q1 車載、角度範囲 360 度、高精度、アナログ AMR (Anisotropic magnetoresistance:異方性磁気抵抗) 角度センサ
  • TMAG6181-Q1 車載、回転数カウンタ内蔵、高精度、アナログ AMR (Anisotropic magnetoresistance:異方性磁気抵抗) 角度センサ
ハードウェア開発
評価ボード
  • DRV5011-5012EVM DRV5011 / DRV5012 超低消費電力デジタル ラッチ ホール エフェクト センサの評価基板
  • DRV5032-SOLAR-EVM DRV5032 1.65V ~ 5.5V、超低消費電力ホール効果スイッチ センサの評価基板
  • DRV5055-5057EVM DRV5055、DRV5056、DRV5057 リニア ホール エフェクトセンサの評価基板
  • DRV5055-ANGLE-EVM DRV5055 の角度評価基板
  • DRV5055EVM DRV5055 評価基板
  • HALL-ADAPTER-EVM ホール センサ ブレークアウト アダプタ評価モジュール
  • HALL-HINGE-EVM TMAG5231 ホール効果ヒンジの評価基板
  • HALL-HMI-ROCKER-EVM ホール効果スイッチを使用する HMI (ヒューマン マシン インターフェイス) 向けロッカー スイッチ (シーソー スイッチ) の評価基板
  • HALL-TRIGGER-EVM 外部磁界保護機能搭載、非接触型、ホール効果、可変速度トリガの評価基板
  • LDC-HALL-HMI-EVM 誘導式タッチと磁気ダイヤルを採用した非接触型ユーザー インターフェイスのデザイン向けの評価基板
  • TMAG3001EVM TMAG3001 I²C 対応、プログラマブル スイッチ搭載、3 軸リニア ホール効果センサの評価基板
  • TMAG5110-5111EVM TMAG511x 高感度、2D、デュアルチャネル、ホール効果ラッチの評価基板
  • TMAG5115EVM TMAG5115 高感度、低ジッタ、高電圧、ホール効果ラッチの評価基板
  • TMAG5123EVM TMAG5123面内高精度ホール効果スイッチ評価基板
  • TMAG5124EVM TMAG5124 2 線式ホール効果スイッチの評価基板
  • TMAG5133EVM TMAG5133 評価基板
  • TMAG5134EVM TMAG5134 評価基板
  • TMAG5170DEVM TMAG5170DEVM 高精度、デュアル ダイ、3D リニア ホール効果センサの評価基板
  • TMAG5170UEVM TMAG5170 評価基板
  • TMAG5173EVM TMAG5173-Q1 車載対応、I²C インターフェイス搭載、高精度、リニア 3D ホール効果センサの評価基板
  • TMAG5233EVM TMAG5233 評価基板
  • TMAG5253EVM TMAG5253 低消費電力リニア ホール効果センサの評価基板
  • TMAG5273EVM TMAG5273 I²C インターフェイス搭載、低消費電力、3D リニア ホール効果センサの評価基板
  • TMAG5328EVM TMAG5328 抵抗で調整可能、低消費電力のホール効果スイッチの評価基板
  • TMAG6180-6181EVM TMAG6180 と TMAG6181 サインとコサインの各差動アナログ出力の評価基板
ソフトウェア
計算ツール
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ