TMAG3001

アクティブ

I²C 対応、プログラマブル スイッチ搭載、ウェハー チップ スケール パッケージ (WCSP) 封止、3 軸リニア ホール効果センサ

製品詳細

Type 3-Axis linear Interface type I2C Sensitivity error (%) 8 Sample rate (ksps) 20 Supply voltage (min) (V) 1.65 Supply voltage (max) (V) 3.6 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
Type 3-Axis linear Interface type I2C Sensitivity error (%) 8 Sample rate (ksps) 20 Supply voltage (min) (V) 1.65 Supply voltage (max) (V) 3.6 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125
DSBGA (YBG) 6 1.4136 mm² 0.95 x 1.488
  • 次のような電力モードを構成可能:
    • アクティブ モード電流:2.1mA
    • ウェークアップおよびスリープ モード電流:0.45µA
    • スリープ モード電流:40nA
  • X、Y、Z 軸で線形磁気感度範囲を選択可能:
    • TMAG3001A1 サンプル:±40mT、±80mT
    • TMAG3001A2:±120mT、±240mT
  • ゲインおよびオフセット調整付きの角度計算機能を内蔵し、軸外の配置をサポート
  • I2C または専用 INT ピンによる変換トリガ
  • 以下に基づく割り込み信号
    • 磁気または角度スレッショルドの交差
    • 前回の測定からの変化
  • 構成可能な 3 次元または角度スイッチ モード
  • 低ノイズ用に最適化、最大 20kSPS の 1 軸変換レートをサポート
  • 巡回冗長検査 (CRC) 機能を持つ I2C インターフェイス:
    • 最大 1MHz の I2C クロック速度
    • ADDR ピンにより同じバス上で 4 つのデバイスをイネーブル

  • 複数の磁石タイプに対応する温度補償機能を内蔵
  • 温度センサ内蔵
  • 電源電圧 VCC 範囲:1.65V ~ 3.6V
  • 動作温度範囲:-40℃ ~ 125℃
  • 次のような電力モードを構成可能:
    • アクティブ モード電流:2.1mA
    • ウェークアップおよびスリープ モード電流:0.45µA
    • スリープ モード電流:40nA
  • X、Y、Z 軸で線形磁気感度範囲を選択可能:
    • TMAG3001A1 サンプル:±40mT、±80mT
    • TMAG3001A2:±120mT、±240mT
  • ゲインおよびオフセット調整付きの角度計算機能を内蔵し、軸外の配置をサポート
  • I2C または専用 INT ピンによる変換トリガ
  • 以下に基づく割り込み信号
    • 磁気または角度スレッショルドの交差
    • 前回の測定からの変化
  • 構成可能な 3 次元または角度スイッチ モード
  • 低ノイズ用に最適化、最大 20kSPS の 1 軸変換レートをサポート
  • 巡回冗長検査 (CRC) 機能を持つ I2C インターフェイス:
    • 最大 1MHz の I2C クロック速度
    • ADDR ピンにより同じバス上で 4 つのデバイスをイネーブル

  • 複数の磁石タイプに対応する温度補償機能を内蔵
  • 温度センサ内蔵
  • 電源電圧 VCC 範囲:1.65V ~ 3.6V
  • 動作温度範囲:-40℃ ~ 125℃

TMAG3001 は、幅広い産業用およびパーソナル エレクトロニクス アプリケーション向けに設計された 3 軸 (3D) リニア ホール エフェクト センサです。このデバイスは X、Y、Z 軸に 3 つの独立したホール効果センサを内蔵しています。高精度アナログ信号チェーンと内蔵 12 ビット A/D コンバータにより、磁界のアナログ測定値をデジタル値に変換します。I2C インターフェイスは、多様な動作 VCC 範囲に対応すると同時に、低電圧マイクロコントローラとのシームレスなデータ通信を確保します。

TMAG3001 は I2C インターフェイスを通じて構成でき、磁気軸と温度測定を組み合わせて使用できます。さらに、このデバイスは各種の電力オプション (ウェークアップおよびスリープ モードを含む) に構成できるため、設計者はシステム レベルのニーズに基づいてシステムの消費電力を最適化できます。複数のセンサ変換方式と I2C 読み出しフレームにより、スループットと精度を最適化できます。低消費電力のウェークアップおよびスリープ モード時に、専用の INT ピンはシステム割り込みとして機能でき、マイクロコントローラによって新しいセンサ変換をトリガすることもできます。このデバイスは、磁気または角度測定用の構成可能な低消費電力スイッチ モードも備えています。

内蔵の角度計算エンジン (CORDIC) は、軸上と軸外の両方の角度測定トポロジについて、360° の角度位置情報を提供します。角度の計算は、ユーザーが選択した 2 つの磁気軸を使用して行います。このデバイスは磁気ゲインとオフセット補正機能を搭載しており、システムの機械的誤差の原因による影響を緩和します。

TMAG3001 は、4 つの異なる I2C アドレスの利用を可能にする、ADDR ピンを備えています。各発注用部品は、システム キャリブレーション時の磁石の強さおよび部品の配置に対応する 2 つの磁界範囲のうちの 1 つを選択するように構成できます。

このデバイスは、-40℃~125℃の広い周囲温度範囲にわたって安定して動作します。

TMAG3001 は、幅広い産業用およびパーソナル エレクトロニクス アプリケーション向けに設計された 3 軸 (3D) リニア ホール エフェクト センサです。このデバイスは X、Y、Z 軸に 3 つの独立したホール効果センサを内蔵しています。高精度アナログ信号チェーンと内蔵 12 ビット A/D コンバータにより、磁界のアナログ測定値をデジタル値に変換します。I2C インターフェイスは、多様な動作 VCC 範囲に対応すると同時に、低電圧マイクロコントローラとのシームレスなデータ通信を確保します。

TMAG3001 は I2C インターフェイスを通じて構成でき、磁気軸と温度測定を組み合わせて使用できます。さらに、このデバイスは各種の電力オプション (ウェークアップおよびスリープ モードを含む) に構成できるため、設計者はシステム レベルのニーズに基づいてシステムの消費電力を最適化できます。複数のセンサ変換方式と I2C 読み出しフレームにより、スループットと精度を最適化できます。低消費電力のウェークアップおよびスリープ モード時に、専用の INT ピンはシステム割り込みとして機能でき、マイクロコントローラによって新しいセンサ変換をトリガすることもできます。このデバイスは、磁気または角度測定用の構成可能な低消費電力スイッチ モードも備えています。

内蔵の角度計算エンジン (CORDIC) は、軸上と軸外の両方の角度測定トポロジについて、360° の角度位置情報を提供します。角度の計算は、ユーザーが選択した 2 つの磁気軸を使用して行います。このデバイスは磁気ゲインとオフセット補正機能を搭載しており、システムの機械的誤差の原因による影響を緩和します。

TMAG3001 は、4 つの異なる I2C アドレスの利用を可能にする、ADDR ピンを備えています。各発注用部品は、システム キャリブレーション時の磁石の強さおよび部品の配置に対応する 2 つの磁界範囲のうちの 1 つを選択するように構成できます。

このデバイスは、-40℃~125℃の広い周囲温度範囲にわたって安定して動作します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TMAG5173-Q1 アクティブ 車載、I²C インターフェイス搭載、高精度、リニア 3D ホール効果センサ Higher performance
TMAG5273 アクティブ I²C インターフェイス搭載、低消費電力、リニア 3D ホール効果センサ For more cost-optimized applications

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
11 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TMAG3001 WCSP で供給される、I2 C インターフェイスおよびウェイクアップ検出機能搭載、低消費電力、3 次元リニアおよび角度ホール効果センサ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 7月 17日
アプリケーション・ノート キーボード アプリケーションでの位置センシング PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 10月 13日
アプリケーション概要 接触センサでのホール効果センサの利点 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 9月 29日
アプリケーション概要 スマートウォッチや他のウェアラブル機器の位置検出 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 9月 5日
アプリケーション・ノート 3D リニアホール効果センサを使用したジョイスティックボタンの押 下 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2025年 7月 7日
アプリケーション・ノート Gear-Tooth Detection With Back-Biased 3D Hall-Effect Sensors PDF | HTML 2024年 4月 29日
アプリケーション・ノート Joystick and Lever Design With Hall-Effect Sensors (Rev. A) PDF | HTML 2023年 12月 21日
アプリケーション・ノート Low Power Design Using Hall-Effect Sensors (Rev. A) PDF | HTML 2023年 12月 21日
アプリケーション概要 Introduction to TI Magnetic Sense Simulator Features PDF | HTML 2023年 12月 5日
ユーザー・ガイド Texas Instruments' Magnetic Sense Simulator User's Guide PDF | HTML 2023年 12月 4日
証明書 TMAG3001EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2023年 9月 20日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TMAG3001EVM — TMAG3001 I²C 対応、プログラマブル スイッチ搭載、3 軸リニア ホール効果センサの評価基板

TMAG3001 評価基板 (EVM) は、リニア 3D ホール効果センサである TMAG3001 の主な機能と性能を評価するための使いやすいプラットフォームです。TMAG3001EVM には、1 個の磁石と 1 個の TMAG3001 ドーターボードが付属しています。この評価基板 (EVM) は、センサ コントローラ ボードである TI-SCB (別売り) との組み合わせで動作し、付属の GUI を実行することができます。また、3D プリントの Rotate and Push Module (回転と押下モジュール) も付属しているため、角度測定やプッシュ (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
ファームウェア

TMAG3001-CODE-EXAMPLE TMAG3001 code example

Code examples will provide customers ease of use in developing firmware for the TMAG3001
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
多軸のリニア位置センサと角度位置センサ
TMAG3001 I²C 対応、プログラマブル スイッチ搭載、ウェハー チップ スケール パッケージ (WCSP) 封止、3 軸リニア ホール効果センサ
ハードウェア開発
評価ボード
TMAG3001EVM TMAG3001 I²C 対応、プログラマブル スイッチ搭載、3 軸リニア ホール効果センサの評価基板
ダウンロードオプション
評価基板 (EVM) 向けの GUI

TMAG3001EVM-GUI GUI for TMAG3001 evaluation module (EVM)

TMAG3001EVM GUI will allow users to measure and plot the magnetic fields sensed by the device
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
多軸のリニア位置センサと角度位置センサ
TMAG3001 I²C 対応、プログラマブル スイッチ搭載、ウェハー チップ スケール パッケージ (WCSP) 封止、3 軸リニア ホール効果センサ
ハードウェア開発
評価ボード
TMAG3001EVM TMAG3001 I²C 対応、プログラマブル スイッチ搭載、3 軸リニア ホール効果センサの評価基板
サポート・ソフトウェア

TMAG3001EVM-BSL TMAG3001EVM BSL batch file

Provides an executable that can be used by customers to flash their TI-SCB with the firmware needed to interface with the TMAG3001EVM GUI
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
多軸のリニア位置センサと角度位置センサ
TMAG3001 I²C 対応、プログラマブル スイッチ搭載、ウェハー チップ スケール パッケージ (WCSP) 封止、3 軸リニア ホール効果センサ
ハードウェア開発
評価ボード
TMAG3001EVM TMAG3001 I²C 対応、プログラマブル スイッチ搭載、3 軸リニア ホール効果センサの評価基板
ダウンロードオプション
計算ツール

SBAR012 Angle Error Calculator for Linear 3D Hall-effect Sensors

Angle Error Calculator for Linear 3D Hall-effect Sensors
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
多軸のリニア位置センサと角度位置センサ
TMAG5170 シリアル ペリフェラル インターフェイス搭載、高精度、3D、リニア ホール効果センサ TMAG5170-Q1 車載、シリアル ペリフェラル インターフェイス搭載、高精度、3D、リニア ホール効果センサ TMAG5273 I²C インターフェイス搭載、低消費電力、リニア 3D ホール効果センサ TMAG5173-Q1 車載、I²C インターフェイス搭載、高精度、リニア 3D ホール効果センサ TMAG3001 I²C 対応、プログラマブル スイッチ搭載、ウェハー チップ スケール パッケージ (WCSP) 封止、3 軸リニア ホール効果センサ TMAG5170D-Q1 車載、高精度、3D リニアホール効果デュアルダイセンサ(SPI インターフェース付き)
シミュレーション・ツール

TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR TI Magnetic sensing simulation tool

The TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR (TIMSS) webtool estimates magnetic flux density and TI magnetic sensor outputs for magnetic position sensing systems. Select from our portfolio of magnetic sensors to thoroughly emulate electro-mechanical performance of your design. The tool supports various magnet (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
ホール エフェクトのラッチとスイッチ
DRV5011 小型サイズ (WCSP と X2SON で入手可能)、低電圧 (最大 5.5V)、ホール エフェクト ラッチ DRV5012 低消費電力 (最小 3.3µA)、低電圧 (最大 5.5V)、ホール エフェクト ラッチ DRV5013 高電圧 (最大 38V)、高帯域 (30kHz)、ホール エフェクト ラッチ DRV5013-Q1 車載向け、高電圧 (最大 38V)、高帯域 (30kHz)、ホール エフェクト ラッチ DRV5015 高感度 (±2mT)、低電圧 (最大 5.5V)、ホール エフェクト ラッチ DRV5015-Q1 車載向け、高感度 (±2mT、ミリテスラ)、低電圧 (最大 5.5V)、ホール エフェクト ラッチ DRV5021 低電圧 (最大 5.5V)、広帯域 (最大 30kHz)、ユニポーラ スイッチ DRV5021-Q1 車載対応、2.5V ~ 5.5V、ホール効果、ユニポーラ スイッチ DRV5023 高電圧 (最大 38V)、広帯域 (最大 30kHz)、ユニポーラ スイッチ DRV5023-Q1 車載向け、2.7V ~ 38V、ホール エフェクト ユニポーラ スイッチ DRV5032 低消費電力 (5Hz 時に 1μA 未満)、低電圧 (最大 5.5V) スイッチ DRV5033 高電圧 (最大 38V)、広帯域 (最大 30kHz)、オムニポーラ スイッチ DRV5033-Q1 車載向け、2.7V ~ 38V、ホール エフェクト ユニポーラ スイッチ TMAG5110 高感度、2D、デュアルチャネル、ホール効果ラッチ TMAG5110-Q1 車載対応、高感度、2D、デュアル チャネルのホール効果ラッチ TMAG5111 高感度、2 次元、デュアルチャネル、速度と方向を出力するホール効果ラッチ TMAG5111-Q1 車載、高感度、2D、デュアルチャネル、速度と方向出力、ホール効果ラッチ TMAG5115 低ジッタの高速ホール効果ラッチ (高速応答) TMAG5123 高電圧 (最大 38V)、平面内、高精度スイッチ TMAG5123-Q1 車載、面内、高精度、高電圧スイッチ TMAG5124 リモート センシング向け、2 線式 (電流出力)、高電圧 (最大 38V)、高精度スイッチ TMAG5124-Q1 車載対応、2 線式、高電圧 (最大 38V)、高精度スイッチ TMAG5131-Q1 車載対応、低消費電力 (10Hz 時に 1μA)、低電圧 (最小 1.65V)、ホール効果スイッチ TMAG5133 小さい公差、高感度、面内ホール効果スイッチ TMAG5134 小さい公差、高感度、面内ホール効果スイッチ TMAG5213 低コスト アプリケーション向け、広帯域 (30kHz)、高電圧 (26V)、ホール効果ラッチ TMAG5230 High-performance small-size (WCSP) Hall-effect switch TMAG5231 低消費電力、低電圧 (1.65V ~ 5.5V) のホール エフェクト スイッチ TMAG5233 平面内 (X 軸) ホール効果スイッチ TMAG5328 抵抗で調整可能、低消費電力、ホール効果スイッチ
リニア ホール エフェクト センサ
DRV5053 高電圧 (最大 38V)、リニア ホール エフェクト センサ DRV5053-Q1 車載向け、高電圧 (最大 38V)、リニア ホール エフェクト センサ DRV5055 アナログ出力、レシオメトリック リニア ホール エフェクト センサ DRV5055-Q1 車載、アナログ出力、レシオメトリック リニア ホール効果センサ DRV5056 アナログ出力、レシオメトリック ユニポーラ リニア ホール エフェクト センサ DRV5056-Q1 車載向け、アナログ出力、レシオメトリック ユニポーラ リニア ホール エフェクト センサ DRV5057 デジタル PWM 出力採用、リニア ホール エフェクト センサ DRV5057-Q1 車載対応、デジタル PWM 出力採用、リニア ホール エフェクト センサ TMAG5253 超小型 X2SON パッケージ封止、イネーブル ピン搭載、低消費電力リニア ホール効果センサ
多軸のリニア位置センサと角度位置センサ
TMAG3001 I²C 対応、プログラマブル スイッチ搭載、ウェハー チップ スケール パッケージ (WCSP) 封止、3 軸リニア ホール効果センサ TMAG5170 シリアル ペリフェラル インターフェイス搭載、高精度、3D、リニア ホール効果センサ TMAG5170-Q1 車載、シリアル ペリフェラル インターフェイス搭載、高精度、3D、リニア ホール効果センサ TMAG5170D-Q1 車載、高精度、3D リニアホール効果デュアルダイセンサ(SPI インターフェース付き) TMAG5173-Q1 車載、I²C インターフェイス搭載、高精度、リニア 3D ホール効果センサ TMAG5273 I²C インターフェイス搭載、低消費電力、リニア 3D ホール効果センサ TMAG6180-Q1 車載、角度範囲 360 度、高精度、アナログ AMR (Anisotropic magnetoresistance:異方性磁気抵抗) 角度センサ TMAG6181-Q1 車載、回転数カウンタ内蔵、高精度、アナログ AMR (Anisotropic magnetoresistance:異方性磁気抵抗) 角度センサ
ハードウェア開発
評価ボード
DRV5011-5012EVM DRV5011 / DRV5012 超低消費電力デジタル ラッチ ホール エフェクト センサの評価基板 DRV5032-SOLAR-EVM DRV5032 1.65V ~ 5.5V、超低消費電力ホール効果スイッチ センサの評価基板 DRV5055-5057EVM DRV5055、DRV5056、DRV5057 リニア ホール エフェクトセンサの評価基板 DRV5055-ANGLE-EVM DRV5055 の角度評価基板 DRV5055EVM DRV5055 評価基板 HALL-ADAPTER-EVM ホール センサ ブレークアウト アダプタ評価モジュール HALL-HINGE-EVM TMAG5231 ホール効果ヒンジの評価基板 HALL-HMI-ROCKER-EVM ホール効果スイッチを使用する HMI (ヒューマン マシン インターフェイス) 向けロッカー スイッチ (シーソー スイッチ) の評価基板 HALL-TRIGGER-EVM 外部磁界保護機能搭載、非接触型、ホール効果、可変速度トリガの評価基板 LDC-HALL-HMI-EVM 誘導式タッチと磁気ダイヤルを採用した非接触型ユーザー インターフェイスのデザイン向けの評価基板 TMAG3001EVM TMAG3001 I²C 対応、プログラマブル スイッチ搭載、3 軸リニア ホール効果センサの評価基板 TMAG5110-5111EVM TMAG511x 高感度、2D、デュアルチャネル、ホール効果ラッチの評価基板 TMAG5115EVM TMAG5115 高感度、低ジッタ、高電圧、ホール効果ラッチの評価基板 TMAG5123EVM TMAG5123面内高精度ホール効果スイッチ評価基板 TMAG5124EVM TMAG5124 2 線式ホール効果スイッチの評価基板 TMAG5133EVM TMAG5133 評価基板 TMAG5134EVM TMAG5134 評価基板 TMAG5170DEVM TMAG5170DEVM 高精度、デュアル ダイ、3D リニア ホール効果センサの評価基板 TMAG5170UEVM TMAG5170 評価基板 TMAG5173EVM TMAG5173-Q1 車載対応、I²C インターフェイス搭載、高精度、リニア 3D ホール効果センサの評価基板 TMAG5233EVM TMAG5233 評価基板 TMAG5253EVM TMAG5253 低消費電力リニア ホール効果センサの評価基板 TMAG5273EVM TMAG5273 I²C インターフェイス搭載、低消費電力、3D リニア ホール効果センサの評価基板 TMAG5328EVM TMAG5328 抵抗で調整可能、低消費電力のホール効果スイッチの評価基板 TMAG6180-6181EVM TMAG6180 と TMAG6181 サインとコサインの各差動アナログ出力の評価基板
ソフトウェア
計算ツール
HALL-PROXIMITY-DESIGN 近接磁気センシング向けのツール
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YBG) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ