DRV5015

アクティブ

高感度 (±2mT)、低電圧 (最大 5.5V)、ホール エフェクト ラッチ

製品詳細

Type Latch Operate point (typ) (mT) 0.7, 1.8 Operate point (max) (mT) 2, 3.7 Release point (min) (mT) -3.7, -2 Supply current (µA) 2300 Bandwidth (kHz) 30 Supply voltage (min) (V) 2.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Output Open drain
Type Latch Operate point (typ) (mT) 0.7, 1.8 Operate point (max) (mT) 2, 3.7 Release point (min) (mT) -3.7, -2 Supply current (µA) 2300 Bandwidth (kHz) 30 Supply voltage (min) (V) 2.5 Supply voltage (max) (V) 5.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Output Open drain
SOT-23 (DBZ) 3 6.9204 mm² 2.92 x 2.37
  • デジタル・ラッチ・ホール効果センサ
  • 高精度の磁気感度
    • DRV5015A1:±0.7mT (標準値)
    • DRV5015A2:±1.8mT (標準値)
    • DRV5015A3:±1.8mT (反転、標準値)
  • ヒステリシス内蔵
  • 高速な 30kHz センシング帯域幅
  • 2.5V~5.5V の VCC 範囲で動作
  • 20mA の電流を出力可能なオープン・ドレイン出力
  • 動作温度範囲: -40°C~+125°C
  • デジタル・ラッチ・ホール効果センサ
  • 高精度の磁気感度
    • DRV5015A1:±0.7mT (標準値)
    • DRV5015A2:±1.8mT (標準値)
    • DRV5015A3:±1.8mT (反転、標準値)
  • ヒステリシス内蔵
  • 高速な 30kHz センシング帯域幅
  • 2.5V~5.5V の VCC 範囲で動作
  • 20mA の電流を出力可能なオープン・ドレイン出力
  • 動作温度範囲: -40°C~+125°C

DRV5015は低電圧のデジタル・ラッチ・ホール・エフェクト・センサで、高速および高温のモータ・アプリケーション用に設計されています。このデバイスは2.5V~5.5Vの電源で動作し、磁束密度を検出して、事前定義された磁気スレッショルドに基づいてデジタルで出力します。

出力をトグルするにはN極とS極の切り替えが必要で、内蔵のヒステリシスにより堅牢なスイッチングが行われます。

 

 

 

 

このデバイスは2つの磁気スレッショルド・オプションおよび1つの反転出力オプションで供給されます。磁気感度が高いため、低コストの磁石を選択し、コンポーネントを柔軟に配置できます。

このデバイスは、-40°C~+125°Cの広い周囲温度範囲で一貫した動作を行います。

DRV5015は低電圧のデジタル・ラッチ・ホール・エフェクト・センサで、高速および高温のモータ・アプリケーション用に設計されています。このデバイスは2.5V~5.5Vの電源で動作し、磁束密度を検出して、事前定義された磁気スレッショルドに基づいてデジタルで出力します。

出力をトグルするにはN極とS極の切り替えが必要で、内蔵のヒステリシスにより堅牢なスイッチングが行われます。

 

 

 

 

このデバイスは2つの磁気スレッショルド・オプションおよび1つの反転出力オプションで供給されます。磁気感度が高いため、低コストの磁石を選択し、コンポーネントを柔軟に配置できます。

このデバイスは、-40°C~+125°Cの広い周囲温度範囲で一貫した動作を行います。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
DRV5011 アクティブ 小型サイズ (WCSP と X2SON で入手可能)、低電圧 (最大 5.5V)、ホール エフェクト ラッチ Smaller packaging options (WCSP and X2SON)
DRV5015-Q1 アクティブ 車載向け、高感度 (±2mT、ミリテスラ)、低電圧 (最大 5.5V)、ホール エフェクト ラッチ Automotive version
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
DRV5012 アクティブ 低消費電力 (最小 3.3µA)、低電圧 (最大 5.5V)、ホール エフェクト ラッチ Has X2SON package and lower power
比較対象デバイスと類似の機能
TMAG5110 アクティブ 高感度、2D、デュアルチャネル、ホール効果ラッチ 2D latch with independent outputs for a one-chip incremental encoding solution
TMAG5111 アクティブ 高感度、2 次元、デュアルチャネル、速度と方向を出力するホール効果ラッチ 2D latch with speed & direction outputs for a one-chip incremental encoding solution

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート DRV5015 低電圧、高感度のデジタル・ラッチ・ホール・エフェクト・センサ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2020年 2月 7日
アプリケーション概要 Introduction to TI Magnetic Sense Simulator Features PDF | HTML 2023年 12月 5日
ユーザー・ガイド Texas Instruments' Magnetic Sense Simulator User's Guide PDF | HTML 2023年 12月 4日
アプリケーション概要 ホール効果センサによるブラシレス DC モーターの整流 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 2月 3日
アプリケーション概要 インクリメンタル・ロータリー・エンコーダ (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 1月 27日
アプリケーション・ノート 機械式ホール・エフェクト流量計の設計上の考慮事項と測定結果 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2023年 1月 18日
アプリケーション概要 ホール・エフェクト・センサを使った回転式流量計アプリケーション の設計 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2022年 11月 2日
アプリケーション概要 ロボット掃除機におけるホール・エフェクト・センサ PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2022年 11月 2日
アプリケーション概要 Differences Between Optical and Magnetic Incremental Encoders PDF | HTML 2022年 8月 17日
アプリケーション概要 Two-State Selector Using Hall-Effect Sensors PDF | HTML 2021年 12月 1日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

HALL-ADAPTER-EVM — ホール センサ ブレークアウト アダプタ評価モジュール

HALL-A-ADAPTER-EVM は、スイッチ、ラッチ、リニアホールセンサのプロトタイプ製作とテストをの迅化に貢献します。小型 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、直接配線により既存の回路へサポートされているホール センサーを接続することができます。サポートしているパッケージの完全なリストには、SOT-23、TO-92、X2SON、5/6、0.4mm ピッチの 2 x 2 WCSP、MSOP-8 があります。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
計算ツール

HALL-PROXIMITY-DESIGN Magnetic Sensing Proximity Tool

HALL-PROXIMITY-DESIGN is a software tool that facilitates rapid iterative design for magnet and Hall-effect sensor systems.

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

シミュレーション・ツール

TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR TI Magnetic sensing simulation tool

The TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR (TIMSS) webtool estimates magnetic flux density and TI magnetic sensor outputs for magnetic position sensing systems. Select from our portfolio of magnetic sensors to thoroughly emulate electro-mechanical performance of your design. The tool supports various magnet (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBZ) 3 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ