TMAG5253
- 業界をリードする低消費電力
- 電源電圧、VCC:1.65V ~ 3.6V
- シャットダウン電流:20nA 未満 (25°C で 1.8V)
- 動作電流:2mA (25℃で 1.8V)
- 平均電流:100Hz のデューティ サイクルで 10µA 未満
- 個別のイネーブル ピン
- 短いパワーオン時間
- バイポーラ:25µs 未満 (標準値)
- ユニポーラ:60µs 未満 (標準値)
- VCC に比例するレシオメトリック アナログ出力
- シャットダウン モード時のハイ インピーダンス出力
- ±1mA 駆動の低ノイズ出力
- 2 つの感度極性オプション
- TMAG5253Bx:バイポーラ デバイス オプション
- TMAG5253Ux:ユニポーラ デバイス オプション
- バイポーラ磁気感度範囲オプション:
- BA1:±20mT 範囲
- BA2:±40mT 範囲
- BA3:±80mT 範囲
- BA4:±160mT 範囲
- ユニポーラ磁気感度範囲オプション:
- UA5:52mT の範囲
- ネオジム磁石の温度ドリフトに対応する感度補償
- 超小型 X2SON 4ピン パッケージ:1.54mm2
- 広い動作温度範囲:-40℃ ~ 125℃
TMAG5253 は、低消費電力リニア ホール効果センサで、磁束密度に正比例して応答します。このデバイスにはイネーブル ピンがあり、超低消費電力 (nA) シャットダウン モードに移行できます。TMAG5253 の特長は、低消費電力の位置センシング アプリケーション向けに設計された高速スタートアップ時間 (25µs および 60µs 未満) です。このデバイスは、スペースに制約のあるアプリケーション向けに、業界をリードする 1.54mm2 の超小型フットプリントで供給されます。このデバイスは広い電源電圧範囲に対応しており、1.65V ~ 3.6V で動作できます。
パッケージの上面に垂直な磁束はデバイスによって検出され、TMAG5253 はバイポーラとユニポーラの 2 つの感度極性オプションで利用可能です。N 極と S 極はバイポーラ オプションで独自の電圧を生成し、ユニポーラ オプションは S 極または N 極のどちらかを感知できます。出力は印加される磁束密度に対して線形に変化し、バイポーラでは 4 種類、ユニポーラでは 1 種類の感度オプションにより、必要な検出レンジに応じて出力電圧の振れ幅を最大化できます。
デバイスは、レシオメトリック アーキテクチャを使用し、外部の A/D コンバータ (ADC) が基準として同じ VCC を使用しているとき、VCC の許容範囲から誤差を除去できます。さらに、このデバイスには磁石温度補償が搭載されており、–40℃~125℃の広い温度範囲にわたって磁石感度のドリフトを補償します。また、シャットダウン モード時に出力を高インピーダンス状態にする機能も備えています。これにより、複数のデバイスを単一の ADC に接続できます。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | TMAG5253 EN ピン搭載、超小型パッケージ、低消費電力、リニア ホール効果センサ データシート (Rev. D 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.D) | PDF | HTML | 2026年 2月 10日 |
| アプリケーション・ノート | キーボード アプリケーションでの位置センシング | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2025年 10月 13日 | |
| アプリケーション・ノート | Joystick and Lever Design With Hall-Effect Sensors (Rev. A) | PDF | HTML | 2023年 12月 21日 | |||
| アプリケーション・ノート | Low Power Design Using Hall-Effect Sensors (Rev. A) | PDF | HTML | 2023年 12月 21日 | |||
| アプリケーション概要 | Introduction to TI Magnetic Sense Simulator Features | PDF | HTML | 2023年 12月 5日 | |||
| ユーザー・ガイド | Texas Instruments' Magnetic Sense Simulator User's Guide | PDF | HTML | 2023年 12月 4日 | |||
| アプリケーション概要 | Position Sensing in Gaming, AR, and VR Controllers | PDF | HTML | 2023年 6月 6日 | |||
| アプリケーション・ノート | Gaming Trigger With Hall-Effect Sensors | PDF | HTML | 2023年 5月 31日 | |||
| 証明書 | TMAG5253EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) | 2022年 8月 31日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
HALL-ADAPTER-EVM — ホール センサ ブレークアウト アダプタ評価モジュール
TMAG5253EVM — TMAG5253 低消費電力リニア ホール効果センサの評価基板
TMAG5253 評価基板 (EVM) を使用すると、低消費電力リニア ホール効果センサである TMAG5253 の性能を評価できます。TMAG5253EVM は、デバイスをディスエーブルにするためのイネーブル ピン、消費電力を評価するためのオンボード シャント、デバイスが測定した磁束の大きさを視覚的な方法でユーザーにフィードバックするための赤、緑、青 (RGB) LED を搭載しています。
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| X2SON (DMR) | 4 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。