TMAG5230

アクティブ

高性能、小型サイズ (WCSP:ウェハー チップ スケール パッケージ)、ホール効果スイッチ

製品詳細

Type Omnipolar switch, Unipolar switch Supply current (µA) 0.8, 1.4, 1.9, 1.9 Bandwidth (kHz) 0.02 Supply voltage (min) (V) 1.65 Supply voltage (max) (V) 5.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Output Open-drain, Push-Pull output driver
Type Omnipolar switch, Unipolar switch Supply current (µA) 0.8, 1.4, 1.9, 1.9 Bandwidth (kHz) 0.02 Supply voltage (min) (V) 1.65 Supply voltage (max) (V) 5.5 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Output Open-drain, Push-Pull output driver
DSBGA (YBH) 4 0.64 mm² 0.8 x 0.8 DSBGA (YBK) 4 0.847364 mm² 1.142 x 0.742
  • 電源電圧範囲:1.65V ~ 5.5V
  • 周囲温度範囲:–40°C ~ 125°C
  • 磁気ポール検出オプション:
    • オムニポーラ (両極性)
    • デュアルユニポーラ
  • 出力タイプ:
    • プッシュプル
    • オープン ドレイン
  • アクティブ出力状態 (B > BOPのとき):Low (VOL)
  • 磁気動作点 (BOP):
    • 2.4mT~24mT
  • 1.6µA の Low 平均消費電流
  • サンプリング レート:
    • 1.25Hz ~ 2.5kHz
  • 業界標準の 4 ピン DSBGA パッケージ
  • 電源電圧範囲:1.65V ~ 5.5V
  • 周囲温度範囲:–40°C ~ 125°C
  • 磁気ポール検出オプション:
    • オムニポーラ (両極性)
    • デュアルユニポーラ
  • 出力タイプ:
    • プッシュプル
    • オープン ドレイン
  • アクティブ出力状態 (B > BOPのとき):Low (VOL)
  • 磁気動作点 (BOP):
    • 2.4mT~24mT
  • 1.6µA の Low 平均消費電流
  • サンプリング レート:
    • 1.25Hz ~ 2.5kHz
  • 業界標準の 4 ピン DSBGA パッケージ

TMAG5230 は磁気位置センシング アプリケーションで使用されるホール効果スイッチです。TMAG5230 製品ファミリは、オムニポーラとユニポーラの両方の出力に対応する超小型フォームファクタの DSBGA (WCSP) パッケージで供給されます。このデバイスは、高感度スレッショルドと各種のサンプリング レートの複数の組み合わせをサポートしているため、磁石の選択、感度、電力要件に応じた柔軟なシステム設計が可能です。

このデバイスの出力タイプは、外付けプルアップ抵抗が不要なプッシュ プル出力として、または TMAG5230 電源とは異なる IO 電圧を使用できるオープン ドレイン出力として利用可能です。オープン ドレイン出力は VCC より高い電圧をサポートできるため、電源シーケンスが不要です。

TMAG5230 は磁気位置センシング アプリケーションで使用されるホール効果スイッチです。TMAG5230 製品ファミリは、オムニポーラとユニポーラの両方の出力に対応する超小型フォームファクタの DSBGA (WCSP) パッケージで供給されます。このデバイスは、高感度スレッショルドと各種のサンプリング レートの複数の組み合わせをサポートしているため、磁石の選択、感度、電力要件に応じた柔軟なシステム設計が可能です。

このデバイスの出力タイプは、外付けプルアップ抵抗が不要なプッシュ プル出力として、または TMAG5230 電源とは異なる IO 電圧を使用できるオープン ドレイン出力として利用可能です。オープン ドレイン出力は VCC より高い電圧をサポートできるため、電源シーケンスが不要です。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TMAG5230 WCSP 封止、低消費電力、Z 軸、ホール効果スイッチ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 2026年 3月 5日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

HALL-ADAPTER-EVM — ホール センサ ブレークアウト アダプタ評価モジュール

HALL-A-ADAPTER-EVM は、スイッチ、ラッチ、リニアホールセンサのプロトタイプ製作とテストをの迅化に貢献します。小型 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、直接配線により既存の回路へサポートされているホール センサーを接続することができます。サポートしているパッケージの完全なリストには、SOT-23、TO-92、X2SON、5/6、0.4mm ピッチの 2 x 2 WCSP、MSOP-8 があります。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
シミュレーション・ツール

TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR TI Magnetic sensing simulation tool

The TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR (TIMSS) webtool estimates magnetic flux density and TI magnetic sensor outputs for magnetic position sensing systems. Select from our portfolio of magnetic sensors to thoroughly emulate electro-mechanical performance of your design. The tool supports various magnet (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YBH) 4 Ultra Librarian
DSBGA (YBK) 4 Ultra Librarian