TMAG5110-Q1

アクティブ

車載対応、高感度、2D、デュアル チャネルのホール効果ラッチ

製品詳細

Type 2D Latch Operate point (typ) (mT) 1.4, 3 Operate point (max) (mT) 2.6, 5.3 Release point (min) (mT) -5.3, -2.6 Supply current (µA) 6000 Bandwidth (kHz) 40 Supply voltage (min) (V) 2.5 Supply voltage (max) (V) 38 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Output Open drain TI functional safety category Functional Safety-Capable
Type 2D Latch Operate point (typ) (mT) 1.4, 3 Operate point (max) (mT) 2.6, 5.3 Release point (min) (mT) -5.3, -2.6 Supply current (µA) 6000 Bandwidth (kHz) 40 Supply voltage (min) (V) 2.5 Supply voltage (max) (V) 38 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 Output Open drain TI functional safety category Functional Safety-Capable
SOT-23 (DBV) 5 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~125℃
    • デバイス HBM ESD 分類レベル H3A
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C6
  • 機能安全対応
  • 平面型および垂直型ホール センサによる 2D センシング
  • 磁気整列とも磁極ピッチとも無関係な固有の直交性
  • 2 つの機能を選択可能:
    • TMAG5110-Q1:独立した 2D 出力
    • TMAG5111-Q1:速度と方向の出力
  • 非常に高い磁気感度:
    • TMAG511xx2-Q1:±1.4mT (標準値)
    • TMAG511xx4-Q1:±3mT (標準値)
  • 高速な 40kHz センシング帯域幅
  • 動作 VCC 範囲:2.5V~38V
  • オープン ドレイン出力 (10mA シンク)
  • 広い動作時周囲温度範囲:
    • –40℃~+125℃
  • 保護機能
    • 電源逆接続保護 (-20V まで)
    • 最大 40V の電圧耐性
    • 出力短絡保護
    • 出力電流制限
  • 以下の結果で AEC-Q100 認定済み:
    • デバイス温度グレード 1:動作時周囲温度範囲 -40℃~125℃
    • デバイス HBM ESD 分類レベル H3A
    • デバイス CDM ESD 分類レベル C6
  • 機能安全対応
  • 平面型および垂直型ホール センサによる 2D センシング
  • 磁気整列とも磁極ピッチとも無関係な固有の直交性
  • 2 つの機能を選択可能:
    • TMAG5110-Q1:独立した 2D 出力
    • TMAG5111-Q1:速度と方向の出力
  • 非常に高い磁気感度:
    • TMAG511xx2-Q1:±1.4mT (標準値)
    • TMAG511xx4-Q1:±3mT (標準値)
  • 高速な 40kHz センシング帯域幅
  • 動作 VCC 範囲:2.5V~38V
  • オープン ドレイン出力 (10mA シンク)
  • 広い動作時周囲温度範囲:
    • –40℃~+125℃
  • 保護機能
    • 電源逆接続保護 (-20V まで)
    • 最大 40V の電圧耐性
    • 出力短絡保護
    • 出力電流制限

TMAG5110-Q1 と TMAG5111-Q1 は、2.5V~38V の電源で動作する 2 次元のデュアル ホール効果ラッチです。高速高温のモーター アプリケーション向けに設計されたこれらのデバイスは、回転する磁石を利用したアプリケーションに最適化されています。2 つのセンサと 2 つの独立した信号チェーンを統合した TMAG511x-Q1 は、2 つの独立したデジタル出力を備えており、速度と方向の計算値を出力し (TMAG5111-Q1)、または独立した各ラッチのデジタル信号を直接出力します (TMAG5110-Q1)。デバイスが高集積なので、2 つの独立したラッチを使わなくても、TMAG511x-Q1 デバイス 1 つだけですみます。

このデバイスは、動作点 3mT の標準品と動作点 1.4mT の高感度品として提供しています。磁気感度が高いため、低コストの磁石を柔軟に選択し、機械的部品を柔軟に配置できます。また TMAG511x-Q1 では、磁石に対してセンサを柔軟に配置できるように 3 種類の 2 軸組み合わせ (X-Y、Z-X、Z-Y) を選択できます。

このデバイスは、-40℃~+125℃ の広い周囲温度範囲で確実に動作します。

TMAG5110-Q1 と TMAG5111-Q1 は、2.5V~38V の電源で動作する 2 次元のデュアル ホール効果ラッチです。高速高温のモーター アプリケーション向けに設計されたこれらのデバイスは、回転する磁石を利用したアプリケーションに最適化されています。2 つのセンサと 2 つの独立した信号チェーンを統合した TMAG511x-Q1 は、2 つの独立したデジタル出力を備えており、速度と方向の計算値を出力し (TMAG5111-Q1)、または独立した各ラッチのデジタル信号を直接出力します (TMAG5110-Q1)。デバイスが高集積なので、2 つの独立したラッチを使わなくても、TMAG511x-Q1 デバイス 1 つだけですみます。

このデバイスは、動作点 3mT の標準品と動作点 1.4mT の高感度品として提供しています。磁気感度が高いため、低コストの磁石を柔軟に選択し、機械的部品を柔軟に配置できます。また TMAG511x-Q1 では、磁石に対してセンサを柔軟に配置できるように 3 種類の 2 軸組み合わせ (X-Y、Z-X、Z-Y) を選択できます。

このデバイスは、-40℃~+125℃ の広い周囲温度範囲で確実に動作します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TMAG5110 アクティブ 高感度、2D、デュアルチャネル、ホール効果ラッチ Industrial version
TMAG5111-Q1 アクティブ 車載、高感度、2D、デュアルチャネル、速度と方向出力、ホール効果ラッチ 2D latch with speed and direction outputs
比較対象デバイスと類似の機能
DRV5013-Q1 アクティブ 車載向け、高電圧 (最大 38V)、高帯域 (30kHz)、ホール エフェクト ラッチ 3-wire latch for high-voltage (38 V) operation
DRV5015-Q1 アクティブ 車載向け、高感度 (±2mT、ミリテスラ)、低電圧 (最大 5.5V)、ホール エフェクト ラッチ 3-wire latch for low-voltage (5.5 V) operation

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
17 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TMAG511x-Q1 2D、デュアルチャネル、高感度、ホール効果ラッチ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 1月 13日
機能安全情報 TMAG511x-Q1 Functional Safety FIT Rate, FMD and Pin FMA PDF | HTML 2024年 12月 17日
アプリケーション概要 Position Sensing in Automotive Body Motors PDF | HTML 2024年 11月 19日
製品概要 ホール効果センサの概要 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 7月 16日
ホワイト・ペーパー 位置センサによる車載および産業用アプリケーションの革新 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 3月 22日
ホワイト・ペーパー 位置感測器如何在汽車與工業應用中實現創新 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 3月 22日
ホワイト・ペーパー 위치 센서가 차량용 및 산업용 애플리케이션의 혁신을 구현하는 방법 (Rev. A) PDF | HTML 2024年 3月 22日
アプリケーション概要 Introduction to TI Magnetic Sense Simulator Features PDF | HTML 2023年 12月 5日
ユーザー・ガイド Texas Instruments' Magnetic Sense Simulator User's Guide PDF | HTML 2023年 12月 4日
アプリケーション概要 Magnetic Sensors for Sensor Modules PDF | HTML 2023年 8月 11日
アプリケーション概要 インクリメンタル・ロータリー・エンコーダ (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2023年 1月 27日
アプリケーション・ノート Hall Sensor and Magnet Selection for Auto Body Motor Module Design PDF | HTML 2022年 8月 31日
アプリケーション・ノート Designing With Magnetic Versus Optical Solutions in Incremental Encoders PDF | HTML 2022年 8月 17日
アプリケーション概要 Differences Between Optical and Magnetic Incremental Encoders PDF | HTML 2022年 8月 17日
アプリケーション・ノート TMAG511x 2D Latch Benefits PDF | HTML 2022年 6月 22日
アプリケーション概要 Multi-State Position Selection Using Hall-Effect Sensors PDF | HTML 2022年 1月 13日
アプリケーション・ノート Reducing Quadrature Error for Incremental Rotary Encoding Using 2D Hall-Effect (Rev. B) PDF | HTML 2021年 10月 13日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

HALL-ADAPTER-EVM — ホール センサ ブレークアウト アダプタ評価モジュール

HALL-A-ADAPTER-EVM は、スイッチ、ラッチ、リニアホールセンサのプロトタイプ製作とテストをの迅化に貢献します。小型 IC とのインターフェイスを迅速、容易、低コストで実現します。付属の Samtec 端子ストリップか、直接配線により既存の回路へサポートされているホール センサーを接続することができます。サポートしているパッケージの完全なリストには、SOT-23、TO-92、X2SON、5/6、0.4mm ピッチの 2 x 2 WCSP、MSOP-8 があります。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TMAG5110-5111EVM — TMAG511x 高感度、2D、デュアルチャネル、ホール効果ラッチの評価基板

TMAG5110-5111EVM は、デュアル ホール ラッチを搭載したロータリー エンコーディング ボードです。これらのラッチは、直交型に対応する個別の回路 (TMAG5110)、または速度と方向に対応する個別の回路 (TMAG5111) という両方の実装を採用しています。2 個の異なる磁気素子と、2 箇所の磁気素子配置場所オプションを用意してあるので、極とピッチの独立性、および磁気素子の配置場所の独立性に関するデュアル ラッチの能力に注目することができます。

ユーザー ガイド: PDF | HTML
計算ツール

HALL-PROXIMITY-DESIGN Magnetic Sensing Proximity Tool

HALL-PROXIMITY-DESIGN is a software tool that facilitates rapid iterative design for magnet and Hall-effect sensor systems.

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
多軸のリニア位置センサと角度位置センサ
  • TMAG5170 シリアル ペリフェラル インターフェイス搭載、高精度、3D、リニア ホール効果センサ
  • TMAG5170-Q1 車載、シリアル ペリフェラル インターフェイス搭載、高精度、3D、リニア ホール効果センサ
  • TMAG5173-Q1 車載、I²C インターフェイス搭載、高精度、リニア 3D ホール効果センサ
  • TMAG5273 I²C インターフェイス搭載、低消費電力、リニア 3D ホール効果センサ
リニア ホール エフェクト センサ
  • DRV5053 高電圧 (最大 38V)、リニア ホール エフェクト センサ
  • DRV5053-Q1 車載向け、高電圧 (最大 38V)、リニア ホール エフェクト センサ
  • DRV5055 アナログ出力、レシオメトリック リニア ホール エフェクト センサ
  • DRV5055-Q1 車載、アナログ出力、レシオメトリック リニア ホール効果センサ
  • DRV5056 アナログ出力、レシオメトリック ユニポーラ リニア ホール エフェクト センサ
  • DRV5056-Q1 車載向け、アナログ出力、レシオメトリック ユニポーラ リニア ホール エフェクト センサ
  • DRV5057 デジタル PWM 出力採用、リニア ホール エフェクト センサ
  • DRV5057-Q1 車載対応、デジタル PWM 出力採用、リニア ホール エフェクト センサ
ホール エフェクトのラッチとスイッチ
  • DRV5011 小型サイズ (WCSP と X2SON で入手可能)、低電圧 (最大 5.5V)、ホール エフェクト ラッチ
  • DRV5012 低消費電力 (最小 3.3µA)、低電圧 (最大 5.5V)、ホール エフェクト ラッチ
  • DRV5013 高電圧 (最大 38V)、高帯域 (30kHz)、ホール エフェクト ラッチ
  • DRV5013-Q1 車載向け、高電圧 (最大 38V)、高帯域 (30kHz)、ホール エフェクト ラッチ
  • DRV5015 高感度 (±2mT)、低電圧 (最大 5.5V)、ホール エフェクト ラッチ
  • DRV5015-Q1 車載向け、高感度 (±2mT、ミリテスラ)、低電圧 (最大 5.5V)、ホール エフェクト ラッチ
  • DRV5021 低電圧 (最大 5.5V)、広帯域 (最大 30kHz)、ユニポーラ スイッチ
  • DRV5021-Q1 車載対応、2.5V ~ 5.5V、ホール効果、ユニポーラ スイッチ
  • DRV5023 高電圧 (最大 38V)、広帯域 (最大 30kHz)、ユニポーラ スイッチ
  • DRV5023-Q1 車載向け、2.7V ~ 38V、ホール エフェクト ユニポーラ スイッチ
  • DRV5032 低消費電力 (5Hz 時に 1μA 未満)、低電圧 (最大 5.5V) スイッチ
  • DRV5033 高電圧 (最大 38V)、広帯域 (最大 30kHz)、オムニポーラ スイッチ
  • DRV5033-Q1 車載向け、2.7V ~ 38V、ホール エフェクト ユニポーラ スイッチ
  • TMAG5110 高感度、2D、デュアルチャネル、ホール効果ラッチ
  • TMAG5110-Q1 車載対応、高感度、2D、デュアル チャネルのホール効果ラッチ
  • TMAG5111 高感度、2 次元、デュアルチャネル、速度と方向を出力するホール効果ラッチ
  • TMAG5111-Q1 車載、高感度、2D、デュアルチャネル、速度と方向出力、ホール効果ラッチ
  • TMAG5123 高電圧 (最大 38V)、平面内、高精度スイッチ
  • TMAG5123-Q1 車載、面内、高精度、高電圧スイッチ
  • TMAG5124 リモート センシング向け、2 線式 (電流出力)、高電圧 (最大 38V)、高精度スイッチ
  • TMAG5131-Q1 車載対応、低消費電力 (10Hz 時に 1μA)、低電圧 (最小 1.65V)、ホール効果スイッチ
  • TMAG5231 低消費電力、低電圧 (1.65V ~ 5.5V) のホール エフェクト スイッチ
  • TMAG5328 抵抗で調整可能、低消費電力、ホール効果スイッチ
ハードウェア開発
評価ボード
  • DRV5055-5057EVM DRV5055、DRV5056、DRV5057 リニア ホール エフェクトセンサの評価基板
  • DRV5055EVM DRV5055 評価基板
  • HALL-ADAPTER-EVM ホール センサ ブレークアウト アダプタ評価モジュール
  • TMAG5170UEVM TMAG5170 評価基板
ソフトウェア
計算ツール
シミュレーション・ツール

TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR TI Magnetic sensing simulation tool

The TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR (TIMSS) webtool estimates magnetic flux density and TI magnetic sensor outputs for magnetic position sensing systems. Select from our portfolio of magnetic sensors to thoroughly emulate electro-mechanical performance of your design. The tool supports various magnet (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
ホール エフェクトのラッチとスイッチ
  • DRV5011 小型サイズ (WCSP と X2SON で入手可能)、低電圧 (最大 5.5V)、ホール エフェクト ラッチ
  • DRV5012 低消費電力 (最小 3.3µA)、低電圧 (最大 5.5V)、ホール エフェクト ラッチ
  • DRV5013 高電圧 (最大 38V)、高帯域 (30kHz)、ホール エフェクト ラッチ
  • DRV5013-Q1 車載向け、高電圧 (最大 38V)、高帯域 (30kHz)、ホール エフェクト ラッチ
  • DRV5015 高感度 (±2mT)、低電圧 (最大 5.5V)、ホール エフェクト ラッチ
  • DRV5015-Q1 車載向け、高感度 (±2mT、ミリテスラ)、低電圧 (最大 5.5V)、ホール エフェクト ラッチ
  • DRV5021 低電圧 (最大 5.5V)、広帯域 (最大 30kHz)、ユニポーラ スイッチ
  • DRV5021-Q1 車載対応、2.5V ~ 5.5V、ホール効果、ユニポーラ スイッチ
  • DRV5023 高電圧 (最大 38V)、広帯域 (最大 30kHz)、ユニポーラ スイッチ
  • DRV5023-Q1 車載向け、2.7V ~ 38V、ホール エフェクト ユニポーラ スイッチ
  • DRV5032 低消費電力 (5Hz 時に 1μA 未満)、低電圧 (最大 5.5V) スイッチ
  • DRV5033 高電圧 (最大 38V)、広帯域 (最大 30kHz)、オムニポーラ スイッチ
  • DRV5033-Q1 車載向け、2.7V ~ 38V、ホール エフェクト ユニポーラ スイッチ
  • TMAG5110 高感度、2D、デュアルチャネル、ホール効果ラッチ
  • TMAG5110-Q1 車載対応、高感度、2D、デュアル チャネルのホール効果ラッチ
  • TMAG5111 高感度、2 次元、デュアルチャネル、速度と方向を出力するホール効果ラッチ
  • TMAG5111-Q1 車載、高感度、2D、デュアルチャネル、速度と方向出力、ホール効果ラッチ
  • TMAG5115 低ジッタの高速ホール効果ラッチ (高速応答)
  • TMAG5123 高電圧 (最大 38V)、平面内、高精度スイッチ
  • TMAG5123-Q1 車載、面内、高精度、高電圧スイッチ
  • TMAG5124 リモート センシング向け、2 線式 (電流出力)、高電圧 (最大 38V)、高精度スイッチ
  • TMAG5124-Q1 車載対応、2 線式、高電圧 (最大 38V)、高精度スイッチ
  • TMAG5131-Q1 車載対応、低消費電力 (10Hz 時に 1μA)、低電圧 (最小 1.65V)、ホール効果スイッチ
  • TMAG5133 小さい公差、高感度、面内ホール効果スイッチ
  • TMAG5134 小さい公差、高感度、面内ホール効果スイッチ
  • TMAG5213 低コスト アプリケーション向け、広帯域 (30kHz)、高電圧 (26V)、ホール効果ラッチ
  • TMAG5230 高性能、小型サイズ (WCSP:ウェハー チップ スケール パッケージ)、ホール効果スイッチ
  • TMAG5231 低消費電力、低電圧 (1.65V ~ 5.5V) のホール エフェクト スイッチ
  • TMAG5233 平面内 (X 軸) ホール効果スイッチ
  • TMAG5328 抵抗で調整可能、低消費電力、ホール効果スイッチ
リニア ホール エフェクト センサ
  • DRV5053 高電圧 (最大 38V)、リニア ホール エフェクト センサ
  • DRV5053-Q1 車載向け、高電圧 (最大 38V)、リニア ホール エフェクト センサ
  • DRV5055 アナログ出力、レシオメトリック リニア ホール エフェクト センサ
  • DRV5055-Q1 車載、アナログ出力、レシオメトリック リニア ホール効果センサ
  • DRV5056 アナログ出力、レシオメトリック ユニポーラ リニア ホール エフェクト センサ
  • DRV5056-Q1 車載向け、アナログ出力、レシオメトリック ユニポーラ リニア ホール エフェクト センサ
  • DRV5057 デジタル PWM 出力採用、リニア ホール エフェクト センサ
  • DRV5057-Q1 車載対応、デジタル PWM 出力採用、リニア ホール エフェクト センサ
  • TMAG5253 超小型 X2SON パッケージ封止、イネーブル ピン搭載、低消費電力リニア ホール効果センサ
多軸のリニア位置センサと角度位置センサ
  • TMAG3001 I²C 対応、プログラマブル スイッチ搭載、ウェハー チップ スケール パッケージ (WCSP) 封止、3 軸リニア ホール効果センサ
  • TMAG5170 シリアル ペリフェラル インターフェイス搭載、高精度、3D、リニア ホール効果センサ
  • TMAG5170-Q1 車載、シリアル ペリフェラル インターフェイス搭載、高精度、3D、リニア ホール効果センサ
  • TMAG5170D-Q1 車載、高精度、3D リニアホール効果デュアルダイセンサ(SPI インターフェース付き)
  • TMAG5173-Q1 車載、I²C インターフェイス搭載、高精度、リニア 3D ホール効果センサ
  • TMAG5273 I²C インターフェイス搭載、低消費電力、リニア 3D ホール効果センサ
  • TMAG6180-Q1 車載、角度範囲 360 度、高精度、アナログ AMR (Anisotropic magnetoresistance:異方性磁気抵抗) 角度センサ
  • TMAG6181-Q1 車載、回転数カウンタ内蔵、高精度、アナログ AMR (Anisotropic magnetoresistance:異方性磁気抵抗) 角度センサ
ハードウェア開発
評価ボード
  • DRV5011-5012EVM DRV5011 / DRV5012 超低消費電力デジタル ラッチ ホール エフェクト センサの評価基板
  • DRV5032-SOLAR-EVM DRV5032 1.65V ~ 5.5V、超低消費電力ホール効果スイッチ センサの評価基板
  • DRV5055-5057EVM DRV5055、DRV5056、DRV5057 リニア ホール エフェクトセンサの評価基板
  • DRV5055-ANGLE-EVM DRV5055 の角度評価基板
  • DRV5055EVM DRV5055 評価基板
  • HALL-ADAPTER-EVM ホール センサ ブレークアウト アダプタ評価モジュール
  • HALL-HINGE-EVM TMAG5231 ホール効果ヒンジの評価基板
  • HALL-HMI-ROCKER-EVM ホール効果スイッチを使用する HMI (ヒューマン マシン インターフェイス) 向けロッカー スイッチ (シーソー スイッチ) の評価基板
  • HALL-TRIGGER-EVM 外部磁界保護機能搭載、非接触型、ホール効果、可変速度トリガの評価基板
  • LDC-HALL-HMI-EVM 誘導式タッチと磁気ダイヤルを採用した非接触型ユーザー インターフェイスのデザイン向けの評価基板
  • TMAG3001EVM TMAG3001 I²C 対応、プログラマブル スイッチ搭載、3 軸リニア ホール効果センサの評価基板
  • TMAG5110-5111EVM TMAG511x 高感度、2D、デュアルチャネル、ホール効果ラッチの評価基板
  • TMAG5115EVM TMAG5115 高感度、低ジッタ、高電圧、ホール効果ラッチの評価基板
  • TMAG5123EVM TMAG5123面内高精度ホール効果スイッチ評価基板
  • TMAG5124EVM TMAG5124 2 線式ホール効果スイッチの評価基板
  • TMAG5133EVM TMAG5133 評価基板
  • TMAG5134EVM TMAG5134 評価基板
  • TMAG5170DEVM TMAG5170DEVM 高精度、デュアル ダイ、3D リニア ホール効果センサの評価基板
  • TMAG5170UEVM TMAG5170 評価基板
  • TMAG5173EVM TMAG5173-Q1 車載対応、I²C インターフェイス搭載、高精度、リニア 3D ホール効果センサの評価基板
  • TMAG5233EVM TMAG5233 評価基板
  • TMAG5253EVM TMAG5253 低消費電力リニア ホール効果センサの評価基板
  • TMAG5273EVM TMAG5273 I²C インターフェイス搭載、低消費電力、3D リニア ホール効果センサの評価基板
  • TMAG5328EVM TMAG5328 抵抗で調整可能、低消費電力のホール効果スイッチの評価基板
  • TMAG6180-6181EVM TMAG6180 と TMAG6181 サインとコサインの各差動アナログ出力の評価基板
ソフトウェア
計算ツール
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 5 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ