TMAG5173-Q1

アクティブ

車載、I²C インターフェイス搭載、高精度、リニア 3D ホール効果センサ

製品詳細

Type 3-Axis linear Interface type I2C Sample rate (ksps) 20 Supply voltage (min) (V) 2.3 Supply voltage (max) (V) 3.6 Rating Automotive, Catalog TI functional safety category Functional Safety-Compliant Operating temperature range (°C) -40 to 125
Type 3-Axis linear Interface type I2C Sample rate (ksps) 20 Supply voltage (min) (V) 2.3 Supply voltage (max) (V) 3.6 Rating Automotive, Catalog TI functional safety category Functional Safety-Compliant Operating temperature range (°C) -40 to 125
SOT-23 (DBV) 6 8.12 mm² 2.9 x 2.8
  • 位置センシング速度と精度を最適化する高精度リニア 3D ホール エフェクト センサ:
    • 感度室温誤差、X、Y、Z 軸:±2.5% (最大値)
    • 感度ミスマッチの温度ドリフト X-Y 軸:±2% (最大値)
    • X-Y 角度測定室温誤差:±1.1°(最大値)
    • X-Y 角度の測定温度ドリフト:±1.2°(最大値)
    • 1 軸で 20kSPS の変換レート
  • 機能安全準拠:
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃ ~ 125℃
  • 次のような電力モードを構成可能:
    • 8nA (代表値) のスリープ モード電流
  • X、Y、Z 軸で線形磁気感度範囲を選択可能:
    • TMAG5173x1-Q1:±40mT、±80mT
    • TMAG5173x2-Q1:±133mT、±266mT
  • ユーザー定義の磁気および温度スレッショルド通過からの割り込み信号
  • ユニポーラおよびオムニポーラ スイッチ機能を構成可能
  • ゲインおよびオフセット調整付き角度 CORDIC 計算機能を内蔵
  • ノイズ低減のための平均化フィルタを構成可能
  • 巡回冗長検査 (CRC) 機能を持つ I2C インターフェイス:
    • 最大 1MHz の I2C クロック速度
  • I2C または専用 INT ピンによる変換トリガ
  • 各種磁石タイプに対応する温度補償機能を内蔵
  • 温度センサ内蔵
  • 2.3V ~ 3.6Vの電源電圧範囲
  • I2C および INT ピンの公差:5.5V (最大値)
  • 位置センシング速度と精度を最適化する高精度リニア 3D ホール エフェクト センサ:
    • 感度室温誤差、X、Y、Z 軸:±2.5% (最大値)
    • 感度ミスマッチの温度ドリフト X-Y 軸:±2% (最大値)
    • X-Y 角度測定室温誤差:±1.1°(最大値)
    • X-Y 角度の測定温度ドリフト:±1.2°(最大値)
    • 1 軸で 20kSPS の変換レート
  • 機能安全準拠:
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定済み:
    • 温度グレード 1:-40℃ ~ 125℃
  • 次のような電力モードを構成可能:
    • 8nA (代表値) のスリープ モード電流
  • X、Y、Z 軸で線形磁気感度範囲を選択可能:
    • TMAG5173x1-Q1:±40mT、±80mT
    • TMAG5173x2-Q1:±133mT、±266mT
  • ユーザー定義の磁気および温度スレッショルド通過からの割り込み信号
  • ユニポーラおよびオムニポーラ スイッチ機能を構成可能
  • ゲインおよびオフセット調整付き角度 CORDIC 計算機能を内蔵
  • ノイズ低減のための平均化フィルタを構成可能
  • 巡回冗長検査 (CRC) 機能を持つ I2C インターフェイス:
    • 最大 1MHz の I2C クロック速度
  • I2C または専用 INT ピンによる変換トリガ
  • 各種磁石タイプに対応する温度補償機能を内蔵
  • 温度センサ内蔵
  • 2.3V ~ 3.6Vの電源電圧範囲
  • I2C および INT ピンの公差:5.5V (最大値)

TMAG5173-Q1 は、幅広い車載用および産業用アプリケーション向けに設計された高精度リニア 3D ホール効果センサです。このデバイスは x、y、z 軸に 3 つの独立したホール効果センサを内蔵しています。高精度アナログ シグナル チェーンは、狭い設計公差が必要なアプリケーションをサポートします。内蔵安全性メカニズムにより、堅牢な機能安全システム設計が可能になります。このデバイスは、1D 線形測定、2D 角度測定、3D ジョイスティック測定、磁気スレッショルドのクロス検出、およびユーザーが構成可能なさまざまなスイッチ機能アプリケーションで用いることができます。デジタル フィルタ オプションを使用すると、最大 32 倍のセンサ データを統合し、ノイズ性能を向上させることができます。I2C インターフェイスは、多様な動作 VCC 範囲に対応すると同時に、マイクロコントローラとのシームレスなデータ通信を確保します。このデバイスには温度センサが内蔵されており、特定の磁界における熱履歴の確認または温度補償の計算など、各種システム機能に利用できます。

TMAG5173-Q1 は、システムの消費電力と動作速度を最適化するため、複数の動作モード (ウェークアップおよびスリープ モードを含む) に対応しています。アクティブ モードでは、デバイスは連続変換を自律的に実行します。スタンバイ モードでは、マイクロコントローラは INT ピンまたは I2C 通信を使用して、新しい変換をトリガできます。スリープ モード中、デバイスの消費電力は非常に低く、構成レジスタの値は保持されます。

内蔵の角度計算エンジン (CORDIC) は、軸上と軸外の両方のトポロジについて、角度分解能が 1/16°で 360°の全角度位置情報を提供します。角度の計算は、ユーザー構成レジスタの選択に基づいて、X-Y、Y-Z、または Z-X プレーンのいずれかに対して実行されます。このデバイスは磁気ゲインとオフセット補正機能を搭載しており、システムの機械的誤差の原因による影響を緩和します。

TMAG5173-Q1 はユーザー レジスタを介して構成することにより、磁気軸と温度チャネル変換を自由に組み合わせて使用できます。このデバイスは、複数の I2C 読み取りフレームをサポートし、巡回冗長性検査と診断ステータス通信にも対応しています。

TMAG5173-Q1 は、出荷時にプログラムされた 4 つの異なる I2C アドレスで供給されます。また、このデバイスは、ユーザーが構成可能な I2C アドレス レジスタを変更することにより、追加の I2C アドレスにも対応できます。各発注用部品は、システム キャリブレーション時の磁石の強さおよび部品の配置に適した 2 つの磁界範囲のうちの 1 つを選択するように構成できます。

このデバイスは、-40℃~+125℃の広い周囲温度範囲にわたって安定して動作します。

TMAG5173-Q1 は、幅広い車載用および産業用アプリケーション向けに設計された高精度リニア 3D ホール効果センサです。このデバイスは x、y、z 軸に 3 つの独立したホール効果センサを内蔵しています。高精度アナログ シグナル チェーンは、狭い設計公差が必要なアプリケーションをサポートします。内蔵安全性メカニズムにより、堅牢な機能安全システム設計が可能になります。このデバイスは、1D 線形測定、2D 角度測定、3D ジョイスティック測定、磁気スレッショルドのクロス検出、およびユーザーが構成可能なさまざまなスイッチ機能アプリケーションで用いることができます。デジタル フィルタ オプションを使用すると、最大 32 倍のセンサ データを統合し、ノイズ性能を向上させることができます。I2C インターフェイスは、多様な動作 VCC 範囲に対応すると同時に、マイクロコントローラとのシームレスなデータ通信を確保します。このデバイスには温度センサが内蔵されており、特定の磁界における熱履歴の確認または温度補償の計算など、各種システム機能に利用できます。

TMAG5173-Q1 は、システムの消費電力と動作速度を最適化するため、複数の動作モード (ウェークアップおよびスリープ モードを含む) に対応しています。アクティブ モードでは、デバイスは連続変換を自律的に実行します。スタンバイ モードでは、マイクロコントローラは INT ピンまたは I2C 通信を使用して、新しい変換をトリガできます。スリープ モード中、デバイスの消費電力は非常に低く、構成レジスタの値は保持されます。

内蔵の角度計算エンジン (CORDIC) は、軸上と軸外の両方のトポロジについて、角度分解能が 1/16°で 360°の全角度位置情報を提供します。角度の計算は、ユーザー構成レジスタの選択に基づいて、X-Y、Y-Z、または Z-X プレーンのいずれかに対して実行されます。このデバイスは磁気ゲインとオフセット補正機能を搭載しており、システムの機械的誤差の原因による影響を緩和します。

TMAG5173-Q1 はユーザー レジスタを介して構成することにより、磁気軸と温度チャネル変換を自由に組み合わせて使用できます。このデバイスは、複数の I2C 読み取りフレームをサポートし、巡回冗長性検査と診断ステータス通信にも対応しています。

TMAG5173-Q1 は、出荷時にプログラムされた 4 つの異なる I2C アドレスで供給されます。また、このデバイスは、ユーザーが構成可能な I2C アドレス レジスタを変更することにより、追加の I2C アドレスにも対応できます。各発注用部品は、システム キャリブレーション時の磁石の強さおよび部品の配置に適した 2 つの磁界範囲のうちの 1 つを選択するように構成できます。

このデバイスは、-40℃~+125℃の広い周囲温度範囲にわたって安定して動作します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
詳細リクエスト

機能安全関連資料が入手可能です。ご注文

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
TMAG5273 アクティブ I²C インターフェイス搭載、低消費電力、リニア 3D ホール効果センサ Pin-to-pin equivalent device with lower performance for industrial applications
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TMAG5170-Q1 アクティブ 車載、シリアル ペリフェラル インターフェイス搭載、高精度、3D、リニア ホール効果センサ Similar device with SPI interface and higher performance

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
29 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TMAG5173-Q1 I2 C インターフェイス搭載、高精度 3D ホール・エフェクト・センサ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2025年 10月 7日
ユーザー・ガイド ROTATEPUSH-MAG-ACC User's Guide PDF | HTML 2024年 12月 20日
ユーザー・ガイド JOYSTICK-MAG-ACC (Rev. B) PDF | HTML 2024年 12月 11日
製品概要 ホール効果センサの概要 (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2024年 7月 16日
アプリケーション概要 リニアモーター搬送システムにおけるマルチムーバー位置検出 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2024年 6月 3日
アプリケーション概要 Absolute Angle Measurements for Rotational Motion Using Hall-Effect Sensors (Rev. B) PDF | HTML 2024年 5月 24日
アプリケーション・ノート Linear Hall-Effect Sensor Array Design (Rev. B) PDF | HTML 2024年 5月 24日
アプリケーション概要 Measuring 3D Motion With Absolute Position Sensors (Rev. B) PDF | HTML 2024年 5月 23日
アプリケーション概要 Head-on Linear Displacement Sensing Using Hall-Effect Sensors (Rev. A) PDF | HTML 2024年 5月 22日
ユーザー・ガイド TMAG5170 Slide-By Attachment (Rev. A) PDF | HTML 2024年 5月 21日
アプリケーション概要 Tracking Slide-By Displacement With Linear Hall-Effect Sensors (Rev. B) PDF | HTML 2024年 5月 21日
アプリケーション・ノート Magnet Selection for Linear Position Applications (Rev. B) PDF | HTML 2024年 5月 14日
アプリケーション・ノート Gear-Tooth Detection With Back-Biased 3D Hall-Effect Sensors PDF | HTML 2024年 4月 29日
アプリケーション・ノート Automotive Door Handle Design with Position Sensors PDF | HTML 2024年 4月 10日
アプリケーション・ノート Joystick and Lever Design With Hall-Effect Sensors (Rev. A) PDF | HTML 2023年 12月 21日
アプリケーション概要 Introduction to TI Magnetic Sense Simulator Features PDF | HTML 2023年 12月 5日
ユーザー・ガイド Texas Instruments' Magnetic Sense Simulator User's Guide PDF | HTML 2023年 12月 4日
ホワイト・ペーパー 高精度センシングにより、システム性能の向上と効率の向上を実現する方法 (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 11月 6日
ホワイト・ペーパー 정확한 감지를 통해 시스템 성능을 개선하고 효율성을 높이는 방법 (Rev. C) PDF | HTML 2023年 10月 30日
ホワイト・ペーパー 非接触型ロータリー・エンコーダおよびノブ・アプリケーションでのホ ール効果センサの使用 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 6月 13日
アプリケーション・ノート システムで最高精度の角度センシングを実現 (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2023年 5月 26日
アプリケーション概要 Angle Calculation Methods Using Position Sensor Output Data (Rev. A) PDF | HTML 2023年 5月 19日
アプリケーション・ノート Capacitive, Inductive, and Hall Sensing for HMI in Automotive Applications (Rev. A) PDF | HTML 2023年 5月 9日
アプリケーション概要 Hall-Effect Sensors for Steering Column Control (Rev. A) PDF | HTML 2023年 5月 8日
アプリケーション・ノート Angle Measurement With Multi-Axis Hall-Effect Sensors (Rev. A) PDF | HTML 2023年 4月 30日
アプリケーション概要 車載用 HMI アプリケーションでのホール効果および誘導性センサ の使用 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2022年 10月 12日
証明書 TMAG5173EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2022年 5月 20日
ホワイト・ペーパー リニア 3D ホール効果位置センサでシステム性能を向上 PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2021年 9月 24日
ユーザー・ガイド TMAG5170 Orbital Attachment (Rev. A) PDF | HTML 2021年 7月 19日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LDC-HALL-HMI-EVM — 誘導式タッチと磁気ダイヤルを採用した非接触型ユーザー インターフェイスのデザイン向けの評価基板

この評価基板 (EVM) は、誘導性センシングとホール効果センシングの各技術を使用して、ヒューマン マシン インターフェイスを実現します。誘導性センシング デバイスは、シームレスな応答面に 8 個のタッチ ボタンを作成する目的で使用しています。一方、ホール効果センサは、回転可能な磁気ダイヤルの作成に使用しています。このダイヤルは、追加のボタンとして使用することもできます。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

TMAG5173EVM — TMAG5173-Q1 車載対応、I²C インターフェイス搭載、高精度、リニア 3D ホール効果センサの評価基板

TMAG5173EVM は、リニア 3D ホール効果センサである TMAG5173-Q1 デバイスの主な機能と性能を評価するための使いやすいプラットフォームです。この評価基板 (EVM) は、1 個の磁気素子と 1 個の TMAG5173-Q1 ドーター ボードで構成されています。この評価基板 (EVM) は、センサ コントローラ ボードである TI-SCB (別売り) との組み合わせで動作し、付属の GUI を実行することができます。また、x、y、z の各方向に対して磁界を生成できるように、3D プリントのジョイスティック モジュールも付属しています。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
ファームウェア

TMAG5X73-CODE-EXAMPLE TMAG5273 and TMAG5173-Q1 code example

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
多軸のリニア位置センサと角度位置センサ
  • TMAG5273 I²C インターフェイス搭載、低消費電力、リニア 3D ホール効果センサ
  • TMAG5173-Q1 車載、I²C インターフェイス搭載、高精度、リニア 3D ホール効果センサ
ハードウェア開発
評価ボード
  • TMAG5273EVM TMAG5273 I²C インターフェイス搭載、低消費電力、3D リニア ホール効果センサの評価基板
  • TMAG5173EVM TMAG5173-Q1 車載対応、I²C インターフェイス搭載、高精度、リニア 3D ホール効果センサの評価基板
ダウンロードオプション
評価基板 (EVM) 向けの GUI

TMAG5X73EVM-GUI TMAG5173EVM and TMAG5273EVM GUI

TMAG5x73EVM GUI will allow users to measure and plot the magnetic fields sensed by the device
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
多軸のリニア位置センサと角度位置センサ
  • TMAG5273 I²C インターフェイス搭載、低消費電力、リニア 3D ホール効果センサ
  • TMAG5173-Q1 車載、I²C インターフェイス搭載、高精度、リニア 3D ホール効果センサ
ハードウェア開発
評価ボード
  • TMAG5273EVM TMAG5273 I²C インターフェイス搭載、低消費電力、3D リニア ホール効果センサの評価基板
  • TMAG5173EVM TMAG5173-Q1 車載対応、I²C インターフェイス搭載、高精度、リニア 3D ホール効果センサの評価基板
開始 ダウンロードオプション
サポート・ソフトウェア

SBAC295 TMAG5173EVM and TMAG5273EVM BSL Batch File

Provides an executable that can be used by customers to flash their TI-SCB with the firmware needed to interface with the TMAG5x73EVM GUI
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
多軸のリニア位置センサと角度位置センサ
  • TMAG5273 I²C インターフェイス搭載、低消費電力、リニア 3D ホール効果センサ
  • TMAG5173-Q1 車載、I²C インターフェイス搭載、高精度、リニア 3D ホール効果センサ
ハードウェア開発
評価ボード
  • TMAG5273EVM TMAG5273 I²C インターフェイス搭載、低消費電力、3D リニア ホール効果センサの評価基板
  • TMAG5173EVM TMAG5173-Q1 車載対応、I²C インターフェイス搭載、高精度、リニア 3D ホール効果センサの評価基板
ダウンロードオプション
計算ツール

HALL-PROXIMITY-DESIGN Magnetic Sensing Proximity Tool

HALL-PROXIMITY-DESIGN is a software tool that facilitates rapid iterative design for magnet and Hall-effect sensor systems.

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
多軸のリニア位置センサと角度位置センサ
  • TMAG5170 シリアル ペリフェラル インターフェイス搭載、高精度、3D、リニア ホール効果センサ
  • TMAG5170-Q1 車載、シリアル ペリフェラル インターフェイス搭載、高精度、3D、リニア ホール効果センサ
  • TMAG5173-Q1 車載、I²C インターフェイス搭載、高精度、リニア 3D ホール効果センサ
  • TMAG5273 I²C インターフェイス搭載、低消費電力、リニア 3D ホール効果センサ
リニア ホール エフェクト センサ
  • DRV5053 高電圧 (最大 38V)、リニア ホール エフェクト センサ
  • DRV5053-Q1 車載向け、高電圧 (最大 38V)、リニア ホール エフェクト センサ
  • DRV5055 アナログ出力、レシオメトリック リニア ホール エフェクト センサ
  • DRV5055-Q1 車載、アナログ出力、レシオメトリック リニア ホール効果センサ
  • DRV5056 アナログ出力、レシオメトリック ユニポーラ リニア ホール エフェクト センサ
  • DRV5056-Q1 車載向け、アナログ出力、レシオメトリック ユニポーラ リニア ホール エフェクト センサ
  • DRV5057 デジタル PWM 出力採用、リニア ホール エフェクト センサ
  • DRV5057-Q1 車載対応、デジタル PWM 出力採用、リニア ホール エフェクト センサ
ホール エフェクトのラッチとスイッチ
  • DRV5011 小型サイズ (WCSP と X2SON で入手可能)、低電圧 (最大 5.5V)、ホール エフェクト ラッチ
  • DRV5012 低消費電力 (最小 3.3µA)、低電圧 (最大 5.5V)、ホール エフェクト ラッチ
  • DRV5013 高電圧 (最大 38V)、高帯域 (30kHz)、ホール エフェクト ラッチ
  • DRV5013-Q1 車載向け、高電圧 (最大 38V)、高帯域 (30kHz)、ホール エフェクト ラッチ
  • DRV5015 高感度 (±2mT)、低電圧 (最大 5.5V)、ホール エフェクト ラッチ
  • DRV5015-Q1 車載向け、高感度 (±2mT、ミリテスラ)、低電圧 (最大 5.5V)、ホール エフェクト ラッチ
  • DRV5021 低電圧 (最大 5.5V)、広帯域 (最大 30kHz)、ユニポーラ スイッチ
  • DRV5021-Q1 車載対応、2.5V ~ 5.5V、ホール効果、ユニポーラ スイッチ
  • DRV5023 高電圧 (最大 38V)、広帯域 (最大 30kHz)、ユニポーラ スイッチ
  • DRV5023-Q1 車載向け、2.7V ~ 38V、ホール エフェクト ユニポーラ スイッチ
  • DRV5032 低消費電力 (5Hz 時に 1μA 未満)、低電圧 (最大 5.5V) スイッチ
  • DRV5033 高電圧 (最大 38V)、広帯域 (最大 30kHz)、オムニポーラ スイッチ
  • DRV5033-Q1 車載向け、2.7V ~ 38V、ホール エフェクト ユニポーラ スイッチ
  • TMAG5110 高感度、2D、デュアルチャネル、ホール効果ラッチ
  • TMAG5110-Q1 車載対応、高感度、2D、デュアル チャネルのホール効果ラッチ
  • TMAG5111 高感度、2 次元、デュアルチャネル、速度と方向を出力するホール効果ラッチ
  • TMAG5111-Q1 車載、高感度、2D、デュアルチャネル、速度と方向出力、ホール効果ラッチ
  • TMAG5123 高電圧 (最大 38V)、平面内、高精度スイッチ
  • TMAG5123-Q1 車載、面内、高精度、高電圧スイッチ
  • TMAG5124 リモート センシング向け、2 線式 (電流出力)、高電圧 (最大 38V)、高精度スイッチ
  • TMAG5131-Q1 車載対応、低消費電力 (10Hz 時に 1μA)、低電圧 (最小 1.65V)、ホール効果スイッチ
  • TMAG5231 低消費電力、低電圧 (1.65V ~ 5.5V) のホール エフェクト スイッチ
  • TMAG5328 抵抗で調整可能、低消費電力、ホール効果スイッチ
ハードウェア開発
評価ボード
  • DRV5055-5057EVM DRV5055、DRV5056、DRV5057 リニア ホール エフェクトセンサの評価基板
  • DRV5055EVM DRV5055 評価基板
  • HALL-ADAPTER-EVM ホール センサ ブレークアウト アダプタ評価モジュール
  • TMAG5170UEVM TMAG5170 評価基板
ソフトウェア
計算ツール
計算ツール

SBAR012 Angle Error Calculator for Linear 3D Hall-effect Sensors

Angle Error Calculator for Linear 3D Hall-effect Sensors
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
多軸のリニア位置センサと角度位置センサ
  • TMAG5170 シリアル ペリフェラル インターフェイス搭載、高精度、3D、リニア ホール効果センサ
  • TMAG5170-Q1 車載、シリアル ペリフェラル インターフェイス搭載、高精度、3D、リニア ホール効果センサ
  • TMAG5273 I²C インターフェイス搭載、低消費電力、リニア 3D ホール効果センサ
  • TMAG5173-Q1 車載、I²C インターフェイス搭載、高精度、リニア 3D ホール効果センサ
  • TMAG3001 I²C 対応、プログラマブル スイッチ搭載、ウェハー チップ スケール パッケージ (WCSP) 封止、3 軸リニア ホール効果センサ
  • TMAG5170D-Q1 車載、高精度、3D リニアホール効果デュアルダイセンサ(SPI インターフェース付き)
シミュレーション・ツール

TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR TI Magnetic sensing simulation tool

The TI-MAGNETIC-SENSE-SIMULATOR (TIMSS) webtool estimates magnetic flux density and TI magnetic sensor outputs for magnetic position sensing systems. Select from our portfolio of magnetic sensors to thoroughly emulate electro-mechanical performance of your design. The tool supports various magnet (...)
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
ホール エフェクトのラッチとスイッチ
  • DRV5011 小型サイズ (WCSP と X2SON で入手可能)、低電圧 (最大 5.5V)、ホール エフェクト ラッチ
  • DRV5012 低消費電力 (最小 3.3µA)、低電圧 (最大 5.5V)、ホール エフェクト ラッチ
  • DRV5013 高電圧 (最大 38V)、高帯域 (30kHz)、ホール エフェクト ラッチ
  • DRV5013-Q1 車載向け、高電圧 (最大 38V)、高帯域 (30kHz)、ホール エフェクト ラッチ
  • DRV5015 高感度 (±2mT)、低電圧 (最大 5.5V)、ホール エフェクト ラッチ
  • DRV5015-Q1 車載向け、高感度 (±2mT、ミリテスラ)、低電圧 (最大 5.5V)、ホール エフェクト ラッチ
  • DRV5021 低電圧 (最大 5.5V)、広帯域 (最大 30kHz)、ユニポーラ スイッチ
  • DRV5021-Q1 車載対応、2.5V ~ 5.5V、ホール効果、ユニポーラ スイッチ
  • DRV5023 高電圧 (最大 38V)、広帯域 (最大 30kHz)、ユニポーラ スイッチ
  • DRV5023-Q1 車載向け、2.7V ~ 38V、ホール エフェクト ユニポーラ スイッチ
  • DRV5032 低消費電力 (5Hz 時に 1μA 未満)、低電圧 (最大 5.5V) スイッチ
  • DRV5033 高電圧 (最大 38V)、広帯域 (最大 30kHz)、オムニポーラ スイッチ
  • DRV5033-Q1 車載向け、2.7V ~ 38V、ホール エフェクト ユニポーラ スイッチ
  • TMAG5110 高感度、2D、デュアルチャネル、ホール効果ラッチ
  • TMAG5110-Q1 車載対応、高感度、2D、デュアル チャネルのホール効果ラッチ
  • TMAG5111 高感度、2 次元、デュアルチャネル、速度と方向を出力するホール効果ラッチ
  • TMAG5111-Q1 車載、高感度、2D、デュアルチャネル、速度と方向出力、ホール効果ラッチ
  • TMAG5115 低ジッタの高速ホール効果ラッチ (高速応答)
  • TMAG5123 高電圧 (最大 38V)、平面内、高精度スイッチ
  • TMAG5123-Q1 車載、面内、高精度、高電圧スイッチ
  • TMAG5124 リモート センシング向け、2 線式 (電流出力)、高電圧 (最大 38V)、高精度スイッチ
  • TMAG5124-Q1 車載対応、2 線式、高電圧 (最大 38V)、高精度スイッチ
  • TMAG5131-Q1 車載対応、低消費電力 (10Hz 時に 1μA)、低電圧 (最小 1.65V)、ホール効果スイッチ
  • TMAG5133 小さい公差、高感度、面内ホール効果スイッチ
  • TMAG5134 小さい公差、高感度、面内ホール効果スイッチ
  • TMAG5213 低コスト アプリケーション向け、広帯域 (30kHz)、高電圧 (26V)、ホール効果ラッチ
  • TMAG5230 高性能、小型サイズ (WCSP:ウェハー チップ スケール パッケージ)、ホール効果スイッチ
  • TMAG5231 低消費電力、低電圧 (1.65V ~ 5.5V) のホール エフェクト スイッチ
  • TMAG5233 平面内 (X 軸) ホール効果スイッチ
  • TMAG5328 抵抗で調整可能、低消費電力、ホール効果スイッチ
リニア ホール エフェクト センサ
  • DRV5053 高電圧 (最大 38V)、リニア ホール エフェクト センサ
  • DRV5053-Q1 車載向け、高電圧 (最大 38V)、リニア ホール エフェクト センサ
  • DRV5055 アナログ出力、レシオメトリック リニア ホール エフェクト センサ
  • DRV5055-Q1 車載、アナログ出力、レシオメトリック リニア ホール効果センサ
  • DRV5056 アナログ出力、レシオメトリック ユニポーラ リニア ホール エフェクト センサ
  • DRV5056-Q1 車載向け、アナログ出力、レシオメトリック ユニポーラ リニア ホール エフェクト センサ
  • DRV5057 デジタル PWM 出力採用、リニア ホール エフェクト センサ
  • DRV5057-Q1 車載対応、デジタル PWM 出力採用、リニア ホール エフェクト センサ
  • TMAG5253 超小型 X2SON パッケージ封止、イネーブル ピン搭載、低消費電力リニア ホール効果センサ
多軸のリニア位置センサと角度位置センサ
  • TMAG3001 I²C 対応、プログラマブル スイッチ搭載、ウェハー チップ スケール パッケージ (WCSP) 封止、3 軸リニア ホール効果センサ
  • TMAG5170 シリアル ペリフェラル インターフェイス搭載、高精度、3D、リニア ホール効果センサ
  • TMAG5170-Q1 車載、シリアル ペリフェラル インターフェイス搭載、高精度、3D、リニア ホール効果センサ
  • TMAG5170D-Q1 車載、高精度、3D リニアホール効果デュアルダイセンサ(SPI インターフェース付き)
  • TMAG5173-Q1 車載、I²C インターフェイス搭載、高精度、リニア 3D ホール効果センサ
  • TMAG5273 I²C インターフェイス搭載、低消費電力、リニア 3D ホール効果センサ
  • TMAG6180-Q1 車載、角度範囲 360 度、高精度、アナログ AMR (Anisotropic magnetoresistance:異方性磁気抵抗) 角度センサ
  • TMAG6181-Q1 車載、回転数カウンタ内蔵、高精度、アナログ AMR (Anisotropic magnetoresistance:異方性磁気抵抗) 角度センサ
ハードウェア開発
評価ボード
  • DRV5011-5012EVM DRV5011 / DRV5012 超低消費電力デジタル ラッチ ホール エフェクト センサの評価基板
  • DRV5032-SOLAR-EVM DRV5032 1.65V ~ 5.5V、超低消費電力ホール効果スイッチ センサの評価基板
  • DRV5055-5057EVM DRV5055、DRV5056、DRV5057 リニア ホール エフェクトセンサの評価基板
  • DRV5055-ANGLE-EVM DRV5055 の角度評価基板
  • DRV5055EVM DRV5055 評価基板
  • HALL-ADAPTER-EVM ホール センサ ブレークアウト アダプタ評価モジュール
  • HALL-HINGE-EVM TMAG5231 ホール効果ヒンジの評価基板
  • HALL-HMI-ROCKER-EVM ホール効果スイッチを使用する HMI (ヒューマン マシン インターフェイス) 向けロッカー スイッチ (シーソー スイッチ) の評価基板
  • HALL-TRIGGER-EVM 外部磁界保護機能搭載、非接触型、ホール効果、可変速度トリガの評価基板
  • LDC-HALL-HMI-EVM 誘導式タッチと磁気ダイヤルを採用した非接触型ユーザー インターフェイスのデザイン向けの評価基板
  • TMAG3001EVM TMAG3001 I²C 対応、プログラマブル スイッチ搭載、3 軸リニア ホール効果センサの評価基板
  • TMAG5110-5111EVM TMAG511x 高感度、2D、デュアルチャネル、ホール効果ラッチの評価基板
  • TMAG5115EVM TMAG5115 高感度、低ジッタ、高電圧、ホール効果ラッチの評価基板
  • TMAG5123EVM TMAG5123面内高精度ホール効果スイッチ評価基板
  • TMAG5124EVM TMAG5124 2 線式ホール効果スイッチの評価基板
  • TMAG5133EVM TMAG5133 評価基板
  • TMAG5134EVM TMAG5134 評価基板
  • TMAG5170DEVM TMAG5170DEVM 高精度、デュアル ダイ、3D リニア ホール効果センサの評価基板
  • TMAG5170UEVM TMAG5170 評価基板
  • TMAG5173EVM TMAG5173-Q1 車載対応、I²C インターフェイス搭載、高精度、リニア 3D ホール効果センサの評価基板
  • TMAG5233EVM TMAG5233 評価基板
  • TMAG5253EVM TMAG5253 低消費電力リニア ホール効果センサの評価基板
  • TMAG5273EVM TMAG5273 I²C インターフェイス搭載、低消費電力、3D リニア ホール効果センサの評価基板
  • TMAG5328EVM TMAG5328 抵抗で調整可能、低消費電力のホール効果スイッチの評価基板
  • TMAG6180-6181EVM TMAG6180 と TMAG6181 サインとコサインの各差動アナログ出力の評価基板
ソフトウェア
計算ツール
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
SOT-23 (DBV) 6 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ