HALL-PROXIMITY-DESIGN — Magnetic Sensing Proximity Tool
HALL-PROXIMITY-DESIGN is a software tool that facilitates rapid iterative design for magnet and Hall-effect sensor systems.
DRV5021デバイスは、高速アプリケーション用の低電圧、デジタル・スイッチ、ホール・エフェクト・センサです。このデバイスは2.5V~5.5Vの電源電圧で動作し、磁束密度を検出して、事前定義された磁気スレッショルドに基づいてデジタルで出力します。
このデバイスは、パッケージの表面に垂直な磁界を検出します。印加された磁束密度が磁気動作ポイント(BOP)スレッショルドを超える場合、デバイスのオープン・ドレイン出力がLOW電圧を駆動します。磁束密度が磁気リリース・ポイント(BRP)スレッショルドより低下した場合、出力は高インピーダンスに移行します。BOPとBRPを別にしていることでヒステリシスが設定され、入力ノイズによる出力エラーの発生を防止します。この構成により、システム設計がノイズ干渉に対して強固になります。
このデバイスは、-40°C~+125°Cの広い周囲温度範囲で一貫した動作を行います。
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | DRV5021 低電圧、ユニポーラ、デジタル・スイッチ・ホール・エフェクト・センサ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2018年 2月 5日 |
| アプリケーション・ノート | ホール効果センサを使用した電子スマート・ロックの位置センシング (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2025年 9月 29日 | |
| アプリケーション概要 | 電子スマート ロックでホール効果センサを使用する方法 (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2025年 9月 29日 | |
| アプリケーション概要 | Introduction to TI Magnetic Sense Simulator Features | PDF | HTML | 2023年 12月 5日 | |||
| ユーザー・ガイド | Texas Instruments' Magnetic Sense Simulator User's Guide | PDF | HTML | 2023年 12月 4日 | |||
| アプリケーション・ノート | 機械式ホール・エフェクト流量計の設計上の考慮事項と測定結果 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2023年 1月 18日 | |
| アプリケーション概要 | ホール・エフェクト・センサを使った回転式流量計アプリケーション の設計 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2022年 11月 2日 | |
| アプリケーション概要 | Transition Detection Using Hall-Effect Sensors (Rev. A) | PDF | HTML | 2022年 6月 9日 | |||
| アプリケーション・ノート | HMI Rocker Switch With Hall-Effect Switches | PDF | HTML | 2022年 1月 21日 | |||
| アプリケーション概要 | Two-State Selector Using Hall-Effect Sensors | PDF | HTML | 2021年 12月 1日 |
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
HALL-PROXIMITY-DESIGN is a software tool that facilitates rapid iterative design for magnet and Hall-effect sensor systems.
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| SOT-23 (DBZ) | 3 | Ultra Librarian |
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。