HALL-PROXIMITY-DESIGN — Magnetic Sensing Proximity Tool
HALL-PROXIMITY-DESIGN is a software tool that facilitates rapid iterative design for magnet and Hall-effect sensor systems.
DRV5012デバイスは超低消費電力のデジタル・ラッチのホール効果センサで、サンプリング・レートをピンで選択可能です。 ™
磁石のS極がパッケージの上端に近づき、BOPスレッショルドを超えると、デバイスはLOW電圧を駆動します。磁石のN極が近づき、BRPスレッショルドを交差するまでの間、出力はLOWに維持され、交差した時点でHIGH電圧に駆動されます。出力を切り替えるには、N極とS極が交互に近づく必要があり、内蔵のヒステリシスによってBOPとBRPが分離されることで、堅牢なスイッチングが行われます。
DRV5012デバイスは、内蔵の発振器を使用して磁界をサンプリングし、SELピンの設定に応じて20Hzまたは2.5kHzのレートで出力を更新します。このデュアル帯域幅の機能により、システムは最小の消費電力で移動の変化を監視できます。
このデバイスは1.65V~5.5VのVCC範囲で動作し、小型のX2SONパッケージに搭載されます。
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | DRV5012 超低消費電力、デジタル・ラッチ、ホール効果センサ データシート | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2017年 9月 25日 |
| アプリケーション概要 | Introduction to TI Magnetic Sense Simulator Features | PDF | HTML | 2023年 12月 5日 | |||
| ユーザー・ガイド | Texas Instruments' Magnetic Sense Simulator User's Guide | PDF | HTML | 2023年 12月 4日 | |||
| アプリケーション概要 | インクリメンタル・ロータリー・エンコーダ (Rev. B 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2023年 1月 27日 | |
| アプリケーション・ノート | 機械式ホール・エフェクト流量計の設計上の考慮事項と測定結果 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2023年 1月 18日 | |
| アプリケーション概要 | ホール・エフェクト・センサを使った回転式流量計アプリケーション の設計 | PDF | HTML | 英語版 | PDF | HTML | 2022年 11月 2日 | |
| アプリケーション概要 | Using Hall-Effect Latches in Motorized Window Blinds | PDF | HTML | 2022年 3月 22日 | |||
| アプリケーション概要 | Two-State Selector Using Hall-Effect Sensors | PDF | HTML | 2021年 12月 1日 | |||
| アプリケーション概要 | Hall-Effect Sensors in Low-Power Applications (Rev. B) | PDF | HTML | 2021年 10月 15日 | |||
| アプリケーション概要 | 磁気センサ付きの電力ゲーティング・システム (Rev. A 翻訳版) | 最新英語版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2018年 3月 12日 | ||
| 技術記事 | You can be an electromechanical engineer | PDF | HTML | 2017年 11月 10日 |
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
HALL-PROXIMITY-DESIGN is a software tool that facilitates rapid iterative design for magnet and Hall-effect sensor systems.
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| X2SON (DMR) | 4 | Ultra Librarian |
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。