LMX8410L

アクティブ

シンセサイザ内蔵高性能ミキサ

製品詳細

BB BW LP filter (min) (MHz) 1.35 BB BW LP filter (max) (MHz) 1.35 Supply voltage (typ) (V) 5 IIP3 (typ) (dBm) 28 IIP2 (typ) (dBm) 46 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
BB BW LP filter (min) (MHz) 1.35 BB BW LP filter (max) (MHz) 1.35 Supply voltage (typ) (V) 5 IIP3 (typ) (dBm) 28 IIP2 (typ) (dBm) 46 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 85
VQFN (RGZ) 48 49 mm² 7 x 7
  • 広帯域RF入力: 4~10GHz
  • 広いIF帯域幅: DC~1350MHz
  • 入力IP3:5GHz RF入力時28dBm
  • ノイズ指数:5GHz RF入力時15dB
  • 高電圧変換ゲイン:5GHz RF入力時11dB
  • 広帯域RF入力バランを内蔵
  • ±2mVまでの自動オフラインDCオフセット補正
  • IMRR較正をプログラム可能
  • 複数デバイスに対応する同期機能
  • 高性能な内蔵LOシンセサイザ:5GHz搬送波で56.5dBcのDSB積算ノイズ
  • 外部LOモード:内蔵LOシンセサイザをバイパス可能、外部LO注入をサポート
  • 低ノイズLDOを内蔵
  • 7mm×7mmの48ピンQFNパッケージ
  • 広帯域RF入力: 4~10GHz
  • 広いIF帯域幅: DC~1350MHz
  • 入力IP3:5GHz RF入力時28dBm
  • ノイズ指数:5GHz RF入力時15dB
  • 高電圧変換ゲイン:5GHz RF入力時11dB
  • 広帯域RF入力バランを内蔵
  • ±2mVまでの自動オフラインDCオフセット補正
  • IMRR較正をプログラム可能
  • 複数デバイスに対応する同期機能
  • 高性能な内蔵LOシンセサイザ:5GHz搬送波で56.5dBcのDSB積算ノイズ
  • 外部LOモード:内蔵LOシンセサイザをバイパス可能、外部LO注入をサポート
  • 低ノイズLDOを内蔵
  • 7mm×7mmの48ピンQFNパッケージ

LMX8410Lは、LOおよびIFアンプを内蔵した、高性能な広帯域(RF周波数入力4~10GHz)のI/Q復調器です。28dBmのIIP3と15dBのNF(いずれも5GHz時)により、高性能アプリケーションで優れたダイナミック・レンジが得られます。高データレートのアプリケーションで、2.7GHzの広大な複合帯域を実現します。

LMX8410Lは自動DCオフセット補正アルゴリズムを採用しているため、オフセットを±2mV未満まで低減できます。SPIインターフェイスを使用して、IおよびQチャネルのゲインと位相の微調整を有効にすることにより、高いイメージ除去率を達成できます。

LMX8410Lは高度な統合により、高性能を実現しながら基板面積を縮小し、複雑さを低減します。広帯域RF入力バランを内蔵しているため外付けバランは必要なく、高性能PLLおよびVCOを内蔵しているため外付けLOおよびLOドライバも必要ありません。また、IFアンプといくつかの低ノイズLDOも内蔵しているため、基板をさらに簡素化できます。

LMX8410Lは超低ノイズのシンセサイザを搭載し、PLL FOMが-236dBc/Hzであることから、5GHz搬送波でのDSB積算ノイズが最大56.5dBcとなります。LOにより、複数デバイスでの位相同期が可能です。高性能シンセサイザの出力を引き出して、別の段またはデータ・コンバータを駆動できます。共通の外付けLOを共有するアプリケーションでは、内蔵LOを迂回できます。

LMX8410Lは、LOおよびIFアンプを内蔵した、高性能な広帯域(RF周波数入力4~10GHz)のI/Q復調器です。28dBmのIIP3と15dBのNF(いずれも5GHz時)により、高性能アプリケーションで優れたダイナミック・レンジが得られます。高データレートのアプリケーションで、2.7GHzの広大な複合帯域を実現します。

LMX8410Lは自動DCオフセット補正アルゴリズムを採用しているため、オフセットを±2mV未満まで低減できます。SPIインターフェイスを使用して、IおよびQチャネルのゲインと位相の微調整を有効にすることにより、高いイメージ除去率を達成できます。

LMX8410Lは高度な統合により、高性能を実現しながら基板面積を縮小し、複雑さを低減します。広帯域RF入力バランを内蔵しているため外付けバランは必要なく、高性能PLLおよびVCOを内蔵しているため外付けLOおよびLOドライバも必要ありません。また、IFアンプといくつかの低ノイズLDOも内蔵しているため、基板をさらに簡素化できます。

LMX8410Lは超低ノイズのシンセサイザを搭載し、PLL FOMが-236dBc/Hzであることから、5GHz搬送波でのDSB積算ノイズが最大56.5dBcとなります。LOにより、複数デバイスでの位相同期が可能です。高性能シンセサイザの出力を引き出して、別の段またはデータ・コンバータを駆動できます。共通の外付けLOを共有するアプリケーションでは、内蔵LOを迂回できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
7 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMX8410L 高性能ミキサ、シンセサイザ内蔵 データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2019年 1月 23日
アプリケーション・ノート Designing a High Performance 4-12GHz Direct Conversion Receiver with LMX8410L 2019年 2月 18日
技術記事 Can a clock generator act as a jitter cleaner? PDF | HTML 2017年 3月 23日
技術記事 Don’t let bad reference signals destroy the phase noise in your PLL/synthesizer PDF | HTML 2017年 1月 10日
技術記事 A survival guide to scaling your PLL loop filter design PDF | HTML 2016年 11月 22日
技術記事 What to do when your PLL does not lock PDF | HTML 2016年 7月 12日
技術記事 Issues with jitter, phase noise, lock time or spurs? Check the loop-filter bandwid PDF | HTML 2016年 6月 6日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LMX8410LEVM — I/Q 復調器の評価基板

LMX8410LEVM は、フル統合型 LO シンセサイザ、ミキサ、1GHz 差動直交出力アンプを搭載した 5 ~ 10GHz のダウンコンバータである LMX8410L を評価するための設計を採用しています。この評価基板 (EVM) は、調整可能な干渉波除去、IP2 性能のチューニング、出力 DC オフセットの自動補正、オプションの外部同相電圧バイアス印加、内部 LO または外部生成 LO の使用、複数部品全体での内部 LO 位相同期など、LMX8410L の各種機能を提示します。この評価基板 (EVM) には、TI の TICSPRO 構成 GUI (...)
ユーザー ガイド: PDF
設計ツール

PLLATINUMSIM-SW PLLatinum Sim Tool

PLLATINUMSIM-SW is a simulation tool that allows users to create detailed designs and simulations of our PLLatinum™ integrated circuits, which include the LMX series of phase-locked loops (PLLs) and synthesizers.

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGZ) 48 Ultra Librarian