LMK05318B-Q1

アクティブ

車載、超低ジッタのネットワーク シンクロナイザとクロック ジェネレータ

製品詳細

Function Clock network synchronizer Number of outputs 8 Output type CML, HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL RMS jitter (fs) 50 Features I2C, Integrated EEPROM, Pin programmable, SPI Output frequency (min) (MHz) 0.000001 Output frequency (max) (MHz) 800 Input type LVCMOS, LVDS, LVPECL, XTAL Supply voltage (min) (V) 3.135 Supply voltage (max) (V) 3.465 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Number of input channels 2
Function Clock network synchronizer Number of outputs 8 Output type CML, HCSL, LVCMOS, LVDS, LVPECL RMS jitter (fs) 50 Features I2C, Integrated EEPROM, Pin programmable, SPI Output frequency (min) (MHz) 0.000001 Output frequency (max) (MHz) 800 Input type LVCMOS, LVDS, LVPECL, XTAL Supply voltage (min) (V) 3.135 Supply voltage (max) (V) 3.465 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Number of input channels 2
VQFN (RGZ) 48 49 mm² 7 x 7
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • -40℃~105℃の動作温度 (グレード 2)
  • 超低ジッタ BAW VCO ベースのイーサネット クロック
    • 4MHz の 1 次ハイパス フィルタ (HPF) を適用した場合、312.5MHz における標準 RMS ジッタは 32fs
    • 4MHz の 1 次 HPF を適用した場合、156.25 MHz における標準 RMS ジッタは 44 fs
    • 312.5MHz での RMS ジッタ 50fs (標準値) / 80fs (最大値)
    • 156.25MHz での RMS ジッタ 60fs (標準値) / 90fs (最大値)
  • 2 つのアナログ位相ロック ループ (APLL) と対になった 1 つの高性能デジタル フェーズロック ループ (DPLL):
    • 1mHz ~ 4kHz の範囲でプログラム可能な DPLL ループ帯域幅
    • IEEE 1588PTP クロック ステアリング向けに、1 ステップあたり 1ppt 未満の DCO 調整が可能
  • 2 つの差動またはシングルエンド DPLL 入力
    • 入力周波数:1Hz (1PPS) ~ 800MHz
    • デジタル ホールドオーバーおよびヒットレス スイッチング
  • 8 つのプログラム可能な AC-LVPECL、AC-CML、AC-LVDS、HSCL、および 1.8V LVCMOS の出力フォーマットに対応した差動出力。
    • 1Hz (1PPS) ~ 1250MHz の出力周波数
    • PCIe Gen 1~6 準拠
  • I2C、3 線式 SPI、または 4 線式 SPI
  • 3.3V のコア電源と、1.8V、2.5V、または 3.3V の出力電源
  • -40℃~+105℃の動作温度範囲
  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • -40℃~105℃の動作温度 (グレード 2)
  • 超低ジッタ BAW VCO ベースのイーサネット クロック
    • 4MHz の 1 次ハイパス フィルタ (HPF) を適用した場合、312.5MHz における標準 RMS ジッタは 32fs
    • 4MHz の 1 次 HPF を適用した場合、156.25 MHz における標準 RMS ジッタは 44 fs
    • 312.5MHz での RMS ジッタ 50fs (標準値) / 80fs (最大値)
    • 156.25MHz での RMS ジッタ 60fs (標準値) / 90fs (最大値)
  • 2 つのアナログ位相ロック ループ (APLL) と対になった 1 つの高性能デジタル フェーズロック ループ (DPLL):
    • 1mHz ~ 4kHz の範囲でプログラム可能な DPLL ループ帯域幅
    • IEEE 1588PTP クロック ステアリング向けに、1 ステップあたり 1ppt 未満の DCO 調整が可能
  • 2 つの差動またはシングルエンド DPLL 入力
    • 入力周波数:1Hz (1PPS) ~ 800MHz
    • デジタル ホールドオーバーおよびヒットレス スイッチング
  • 8 つのプログラム可能な AC-LVPECL、AC-CML、AC-LVDS、HSCL、および 1.8V LVCMOS の出力フォーマットに対応した差動出力。
    • 1Hz (1PPS) ~ 1250MHz の出力周波数
    • PCIe Gen 1~6 準拠
  • I2C、3 線式 SPI、または 4 線式 SPI
  • 3.3V のコア電源と、1.8V、2.5V、または 3.3V の出力電源
  • -40℃~+105℃の動作温度範囲

LMK05318B-Q1は、イーサネット ベースのネットワーキング アプリケーションの厳しい要件を満たすように設計された高性能ネットワーク シンクロナイザおよびジッタ クリーナです。

本デバイスは 1 つの DPLL と 2 つの APLL を内蔵しており、プログラマブルなループ帯域幅 (LBW) を用いることで、ヒットレス スイッチングおよびジッタ低減を実現します。また、外付けのループ フィルタ コンデンサは 1 個のみとすることで、柔軟性と使いやすさを最大化しています。

APLL1 は、VCO1 に TI 独自のバルク音響波 (BAW) 技術を用いた超高性能 PLL を備えており、DPLL のリファレンス入力周波数やジッタ特性に依存することなく、12kHz~20MHz の積分帯域で標準 50fs RMS ジッタの 312.5MHz 出力クロックを生成できます。APLL2 は、従来型の LC VCO を備えており、第 2 の周波数ドメインおよび / または同期ドメインのための選択肢を提供します。

内蔵 EEPROM は、起動時のカスタム システム構成に使用できます。内蔵 LDO レギュレータは優れた電源ノイズ除去比 (PSNR) を提供し、電源供給ネットワークのコストと複雑さを低減します。

LMK05318B-Q1は、イーサネット ベースのネットワーキング アプリケーションの厳しい要件を満たすように設計された高性能ネットワーク シンクロナイザおよびジッタ クリーナです。

本デバイスは 1 つの DPLL と 2 つの APLL を内蔵しており、プログラマブルなループ帯域幅 (LBW) を用いることで、ヒットレス スイッチングおよびジッタ低減を実現します。また、外付けのループ フィルタ コンデンサは 1 個のみとすることで、柔軟性と使いやすさを最大化しています。

APLL1 は、VCO1 に TI 独自のバルク音響波 (BAW) 技術を用いた超高性能 PLL を備えており、DPLL のリファレンス入力周波数やジッタ特性に依存することなく、12kHz~20MHz の積分帯域で標準 50fs RMS ジッタの 312.5MHz 出力クロックを生成できます。APLL2 は、従来型の LC VCO を備えており、第 2 の周波数ドメインおよび / または同期ドメインのための選択肢を提供します。

内蔵 EEPROM は、起動時のカスタム システム構成に使用できます。内蔵 LDO レギュレータは優れた電源ノイズ除去比 (PSNR) を提供し、電源供給ネットワークのコストと複雑さを低減します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
1 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LMK05318B-Q1 、 車載および産業用途向け BAW VCO を搭載した 1 DPLL、2 APLL、2 入力、 8 出力 () のネットワーク同期デバイス データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 12月 23日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LMK05318BEVM — ネットワーク シンクロナイザ クロックの評価基板

この製品は、LMK05318B ネットワーク シンクロナイザ クロック デバイスの評価基板 (EVM) です。
迅速な評価、準拠試験、システム プロトタイピングの目的で、この EVM を、フレキシブルな同期クロック供給源として使用することもできます。50Ω の試験機器とのインターフェイスを確立するために、複数の SMA ポートを通じて、LMK05318B のクロック入力や出力にアクセスすることができます。オンボードの XO (水晶発振器) オプションも付属していますが、お客様側でリワークを実施して XO/TCXO/OCXO の各種フットプリント (...)

ユーザー ガイド: PDF
設計ツール

CLOCK-TREE-ARCHITECT — Clock tree architect プログラミング ソフトウェア

Clock tree architect はクロック ツリーの合成ツールであり、開発中システムの要件に基づいてクロック ツリー ソリューションを生成する方法で、お客様の設計プロセスの効率化に貢献します。このツールは、多様なクロック供給製品を収録した包括的なデータベースからデータを抽出し、システム レベルのマルチチップ クロック供給ソリューションを生成します。
設計ツール

PLLATINUMSIM-SW PLLatinum Sim Tool

PLLATINUMSIM-SW is a simulation tool that allows users to create detailed designs and simulations of our PLLatinum™ integrated circuits, which include the LMX series of phase-locked loops (PLLs) and synthesizers.

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
シミュレーション・ツール

PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション ツール向け PSpice®

PSpice® for TI は、各種アナログ回路の機能評価に役立つ、設計とシミュレーション向けの環境です。設計とシミュレーションに適したこのフル機能スイートは、Cadence® のアナログ分析エンジンを使用しています。PSpice for TI は無償で使用でき、アナログや電源に関する TI の製品ラインアップを対象とする、業界でも有数の大規模なモデル ライブラリが付属しているほか、選択された一部のアナログ動作モデルも利用できます。

設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI を使用すると、内蔵のライブラリを使用して、複雑なミックスド (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGZ) 48 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ