IWRL6432WMOD
- 使いやすさ
- 統合型 IWRL6432W mmWave センサー
- 小型モジュール サイズ:31mm x 15mm
- クワッド フラット モジュール (QFM) - 4 x 9 LGA グリッド
- 取り付けが簡単な 30 パッドのランド グリッド アレイ (LGA)
- 統合が容易 — 18 個の信号インターフェイス
- (SPI 経由で) 距離、動作感度、外部マイコンを使用して更新レートを構成するためのシンプルな構成可能 API
- GPIO を使用したモーションおよび存在検出表示
- 3 つの受信チャネルと 2 つの送信チャネルを PCB にエッチングして内蔵
- 統合電源分配ネットワーク
- 40MHz XTAL を内蔵
- FMCW トランシーバ
- オンチップ統合 PLL、トランスミッタ、レシーバ、ベースバンド、ADC を内蔵
- 周波数変調連続波動作
- 5MHz IF 帯域幅、実数のみの Rx チャネル
- フラクショナル N PLL を使用した超高精度のチャープ エンジン
- アンテナ
- 視野角 (FoV):±60° (水平方向); ±60° (垂直方向)
- 57GHz~61.5GHz のアンテナ範囲 (4.5GHz の連続帯域幅) に対応
- 認証
- FCC、RED、TELEC の各認証を取得する対象モジュール型の認証
- 性能
- 人間存在検出範囲: (標準値、最大値):
- 0°時:15m
- FoV のエッジ時:8m
- 低消費電力モードを内蔵しており、省電力に役立ちます
- 人間存在検出範囲: (標準値、最大値):
- パワー マネージメント
- 3.3V の VCC および VIO 動作
- モジュール上の 1.8V レギュレータを内蔵
- 内蔵オンチップ LDO ネットワークにより PSRR の向上を実現
- BOM 最適化モード
- ホスト インターフェイス
- SPI
- TI のミリ波 uDFP を使用したホスト PC インターフェイス
- 外部マイコンとのインターフェイス
- SPI
- その他のインターフェイス
- プレゼンス表示
- ウェークアップ リクエスト
- 動作温度範囲
- 産業グレードの温度範囲:–40°C ~ 85°C
テキサス インスツルメンツは、低消費電力産業用レーダー テクノロジーの大幅な進歩を実現するレーダー モジュール IWRL6432WMOD を発表しました。この小型 31mm×15mm モジュールは、60GHz のパッチ アンテナ、オンボード パワー マネージメント、フラッシュ メモリ、受動部品、水晶振動子を内蔵しており、ミリ波システム設計の専門知識が不要になると同時に、距離、感度、関心のある領域を選択できるシンプルなソフトウェア構成オプションを提供します。このモジュールは、FCC、RED、TELEC の包括的な対象認証によって区別されます。この認証は、最終製品での認定に要するコストと労力を不要にします。さらに、このモジュールは、SPI ベースのポイント クラウド データ出力、または GPIO ベースの存在表示機能を備えており、フレキシブルな実装に役立ちます。お客様の準備に関する課題に対処し、モーション センシング、占有検出、スマート ホーム デバイスなどの各種アプリケーションで自律的動作を実現するこの TI 設計、サポート、分散型デバイスは、開発の複雑さを大幅に緩和し、製品へのミリ波レーダーセンサ機能の組み込みを検討しているお客様の市場投入期間を短縮します。
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
BP-IWRL6432WMOD — IWRL6432WMOD ブースタパック プラグイン モジュール
MMWAVE-UDFP-APPSW — uDFP Package for Low Power mmWave Radar Modules and Front End Device
The mmWave low-power software development kit (SDK) is a collection of software packages that enable application evaluation and development on our low-power mmWave sensors. This tool includes MMWAVE-L-SDK and MMWAVE-L-SDK-6 companion packages to support customer design needs.
MMWAVE-L-SDK and (...)
サポート対象の製品とハードウェア
MMWAVE-SENSING-ESTIMATOR-CLOUD — mmWave sensing estimator cloud development on TI Resource Explorer
サポート対象の製品とハードウェア
TI-DEVELOPER-ZONE — Start embedded development on your desktop or in the cloud
サポート対象の製品とハードウェア
CCSTUDIO — Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)
CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development tool ecosystem. It is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices and radar sensors. It is comprised of a rich suite of tools used to build, debug, analyze and optimize (...)
サポート対象の製品とハードウェア
EDGE-AI-STUDIO — Edge AI Studio
Edge AI Studio is part of the CCStudio™ development tool ecosystem. Edge AI Studio is a collection of graphical and command line tools designed to accelerate edge AI development on TI processors, microcontrollers, connectivity devices and radar sensors. It supports both AI-accelerated (...)
サポート対象の製品とハードウェア
EDGE-AI-STUDIO-MCU — Edge AI Studio for Microcontrollers
Edge AI Studio is part of the CCStudio™ development tool ecosystem. Edge AI Studio is a collection of graphical and command line tools designed to accelerate edge AI development on TI processors, microcontrollers, connectivity devices and radar sensors. It supports both AI-accelerated (...)
サポート対象の製品とハードウェア
RADAR-ACADEMY — mmWave Radar Academy
サポート対象の製品とハードウェア
UNIFLASH — ほとんどの TI 製マイコン(MCU)とミリ波センサに対応する UniFlash
UniFlash is a software tool for programming on-chip flash on TI microcontrollers and wireless connectivity devices and on-board flash for TI processors. UniFlash provides both graphical and command-line interfaces.
UniFlash can be run from the cloud on the TI Developer Zone or downloaded and used (...)
サポート対象の製品とハードウェア
RADAR-TOOLBOX — Radar evaluation and development support package with example projects, documentation and tools
サポート対象の製品とハードウェア
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| QFM (MBB) | 30 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。