IWR2944

アクティブ

DSP とマイコンとイーサネット内蔵、シングルチップ、76GHz ~ 81GHz 産業用高性能レーダー

製品詳細

Type IC Frequency range 76 - 81 GHz Number of receivers 4 Number of transmitters 4 ADC sampling rate (ksps) 37500 TX power (dBm) 13.5 Arm CPU Arm Cortex-R5F at 300 MHz Hardware accelerators Radar hardware accelerator Edge AI enabled Yes DSP type C66x DSP 360MHz Interface type CSI-2, GPIO, I2C, SPI, LVDS, UART RAM (kByte) 4096 Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Compliant Security Cryptographic acceleration, Secure storage Rating Catalog
Type IC Frequency range 76 - 81 GHz Number of receivers 4 Number of transmitters 4 ADC sampling rate (ksps) 37500 TX power (dBm) 13.5 Arm CPU Arm Cortex-R5F at 300 MHz Hardware accelerators Radar hardware accelerator Edge AI enabled Yes DSP type C66x DSP 360MHz Interface type CSI-2, GPIO, I2C, SPI, LVDS, UART RAM (kByte) 4096 Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Compliant Security Cryptographic acceleration, Secure storage Rating Catalog
FCCSP (ALT) 266 1728 mm² 12 x 144
  • FMCW トランシーバ
    • PLL、トランスミッタ、レシーバ、ベースバンド、ADC を内蔵
    • 76GHz~81GHz の範囲 (4.5GHz を超える連続帯域幅) に対応
    • アンテナに対するPCB インターフェイスとして機能する 4 個の受信チャネルと 4 個の送信チャネル
    • 送信用位相シフタ
    • フラクショナル N PLL を使用した超高精度のチャープ エンジン
    • TX 出力
      • 13.5dBm
    • RX ノイズ指数
      • 12dBm
    • 1MHz での位相ノイズ
      • –96dBc/Hz (76GHz~77GHz)
      • –95dBc/Hz (76GHz~81GHz)
  • 較正および自己テストを内蔵

    • 内蔵ファームウェア (ROM)
    • プロセスおよび温度の自己較正システム
  • 処理部品
    • 300MHz で動作する Arm Cortex-R5F コア (ロック ステップ動作をサポート)
    • 360MHz で動作する、 テキサス・インスツルメンツのデジタル信号プロセッサ C66x
    • FFT、対数振幅、メモリ圧縮などの動作向け、 テキサス・インスツルメンツのレーダー ハードウェア アクセラレータ (HWA2.0)
    • データ移動用の複数の EDMA インスタンス
  • ホスト インターフェイス
    • 2 個の CAN-FD
    • 10/100Mbps RGMII/RMII/MII イーサネット
  • シリアル フラッシュ メモリ インターフェイスをサポート (QSPI フラッシュ メモリからのユーザー アプリケーションのロード)
  • ユーザー アプリケーションで利用可能なその他のインターフェイス
    • 最大 9 つの ADC チャネル
    • 2 つの SPI
    • 4 つの UART
    • I2C
    • GPIO
    • 3 つの EPWM
    • 生の ADC データおよびデバッグ計測用の 4 レーン Aurora LVDS
    • CSI2 Rx インターフェイスにより、キャプチャされたデータの再生が可能
  • オンチップ RAM
    • 4MB のオンチップ RAM
    • DSP、MCU、共有 L3 でメモリ空間を分割
  • デバイスのセキュリティ (一部の型番のみ)
    • プログラム可能な組み込みハードウェア セキュリティ モジュール (HSM)
    • セキュア認証および暗号化ブートのサポート
    • 顧客がプログラム可能なルート キー、対称キー (256 ビット)、非対称キー (RSA-4K または ECC-512 まで)、キー失効機能付き
    • 暗号化ハードウェア アクセラレータ:ECC 付き PKA、AES (最大 256 ビット)、SHA (最大 512 ビット)、TRNG/DRBG
  • 機能安全準拠製品向け
    • 機能安全アプリケーション向けに開発
    • ISO 26262 機能安全システム設計を支援するドキュメントを準備中
    • SIL-2 までを対象とするハードウェア インテグリティ
  • 高度な機能
    • 外部プロセッサの関与を必要としない自己監視機能を内蔵
    • 干渉検出機能を内蔵
  • パワー マネージメント
    • オンダイ LDO ネットワークにより PSRR の向上を実現
    • LVCMOS IO は 3.3V、1.8V のデュアル電圧に対応
  • クロック ソース
    • 40MHz の水晶振動子と内部発振器
    • 40MHz の外部発振器をサポート
    • 40MHz の外部駆動クロック (方形波 / 正弦波) をサポート
  • 効果的なパワー マネージメント
    • 推奨される LP87745 パワー マネージメント IC (PMIC)
      • デバイスの電源要件を満たすように特別に設計されたコンパニオン PMIC
      • さまざまな使用事例をサポートするためのフレキシブルなマッピングと工場出荷時にプログラムされた構成
  • コストを抑えたハードウェア設計
    • 0.65mm ピッチ、12mm × 12mm のフリップ チップ BGA パッケージにより、組み立てが簡単で低コストの PCB 設計が可能
    • 小型ソリューション サイズ
  • 広い動作温度範囲に対応
    • 動作時の接合部温度範囲:-40℃~125℃
  • FMCW トランシーバ
    • PLL、トランスミッタ、レシーバ、ベースバンド、ADC を内蔵
    • 76GHz~81GHz の範囲 (4.5GHz を超える連続帯域幅) に対応
    • アンテナに対するPCB インターフェイスとして機能する 4 個の受信チャネルと 4 個の送信チャネル
    • 送信用位相シフタ
    • フラクショナル N PLL を使用した超高精度のチャープ エンジン
    • TX 出力
      • 13.5dBm
    • RX ノイズ指数
      • 12dBm
    • 1MHz での位相ノイズ
      • –96dBc/Hz (76GHz~77GHz)
      • –95dBc/Hz (76GHz~81GHz)
  • 較正および自己テストを内蔵

    • 内蔵ファームウェア (ROM)
    • プロセスおよび温度の自己較正システム
  • 処理部品
    • 300MHz で動作する Arm Cortex-R5F コア (ロック ステップ動作をサポート)
    • 360MHz で動作する、 テキサス・インスツルメンツのデジタル信号プロセッサ C66x
    • FFT、対数振幅、メモリ圧縮などの動作向け、 テキサス・インスツルメンツのレーダー ハードウェア アクセラレータ (HWA2.0)
    • データ移動用の複数の EDMA インスタンス
  • ホスト インターフェイス
    • 2 個の CAN-FD
    • 10/100Mbps RGMII/RMII/MII イーサネット
  • シリアル フラッシュ メモリ インターフェイスをサポート (QSPI フラッシュ メモリからのユーザー アプリケーションのロード)
  • ユーザー アプリケーションで利用可能なその他のインターフェイス
    • 最大 9 つの ADC チャネル
    • 2 つの SPI
    • 4 つの UART
    • I2C
    • GPIO
    • 3 つの EPWM
    • 生の ADC データおよびデバッグ計測用の 4 レーン Aurora LVDS
    • CSI2 Rx インターフェイスにより、キャプチャされたデータの再生が可能
  • オンチップ RAM
    • 4MB のオンチップ RAM
    • DSP、MCU、共有 L3 でメモリ空間を分割
  • デバイスのセキュリティ (一部の型番のみ)
    • プログラム可能な組み込みハードウェア セキュリティ モジュール (HSM)
    • セキュア認証および暗号化ブートのサポート
    • 顧客がプログラム可能なルート キー、対称キー (256 ビット)、非対称キー (RSA-4K または ECC-512 まで)、キー失効機能付き
    • 暗号化ハードウェア アクセラレータ:ECC 付き PKA、AES (最大 256 ビット)、SHA (最大 512 ビット)、TRNG/DRBG
  • 機能安全準拠製品向け
    • 機能安全アプリケーション向けに開発
    • ISO 26262 機能安全システム設計を支援するドキュメントを準備中
    • SIL-2 までを対象とするハードウェア インテグリティ
  • 高度な機能
    • 外部プロセッサの関与を必要としない自己監視機能を内蔵
    • 干渉検出機能を内蔵
  • パワー マネージメント
    • オンダイ LDO ネットワークにより PSRR の向上を実現
    • LVCMOS IO は 3.3V、1.8V のデュアル電圧に対応
  • クロック ソース
    • 40MHz の水晶振動子と内部発振器
    • 40MHz の外部発振器をサポート
    • 40MHz の外部駆動クロック (方形波 / 正弦波) をサポート
  • 効果的なパワー マネージメント
    • 推奨される LP87745 パワー マネージメント IC (PMIC)
      • デバイスの電源要件を満たすように特別に設計されたコンパニオン PMIC
      • さまざまな使用事例をサポートするためのフレキシブルなマッピングと工場出荷時にプログラムされた構成
  • コストを抑えたハードウェア設計
    • 0.65mm ピッチ、12mm × 12mm のフリップ チップ BGA パッケージにより、組み立てが簡単で低コストの PCB 設計が可能
    • 小型ソリューション サイズ
  • 広い動作温度範囲に対応
    • 動作時の接合部温度範囲:-40℃~125℃

IWR2944 は、シングルチップのミリ波センサであり、76~81GHz 帯で動作するFMCW トランシーバ、レーダー データ処理素子、および車内ネットワーク用のペリフェラルで構成されています。IWR2944 は、テキサス・インスツルメンツの低消費電力 45nm RFCMOS プロセスで製造され、小さいフォーム ファクタと最小限の部品点数で、かつてないレベルの統合を実現しています。IWR2944 は、低消費電力で自己監視機能を備えた、超高精度の産業用レーダー システムに適したデバイスです。

テキサス・インスツルメンツの低消費電力 45nm RFCMOS プロセスにより、PLL、VCO、ミキサ、ベースバンド ADC を内蔵し、4 個の TX、4 個の RX を備えたシステムのモノリシック実装が可能になります。DSP サブシステム (DSS) には、 テキサス・インスツルメンツのレーダー信号処理用高性能 C66x DSP が組み込まれています。このデバイスは、レーダー フロントエンドの構成、制御、較正を行う、無線プロセッサ サブシステムも備えています。メイン サブシステム (MSS) 内には、ユーザーによるプログラムが可能な Arm Cortex-R5F プロセッサが実装されており、カスタム制御アプリケーションや産業用インターフェイス アプリケーションに使用できます。ハードウェア アクセラレータ ブロック (HWA 2.1) は、FFT、CFAR (Constant False Alarm Rate、一定誤警報率)、スケーリング、圧縮などの一般的なレーダー処理を負荷分担して、DSS と MSS を補完します。これにより DSS と MSS の MIPS が軽減され、カスタム アプリケーションや高度なアルゴリズムのためにリソースが使えるようになります。

ハードウェア セキュリティ モジュール (HSM) もこのデバイスに用意されています (セキュア部品バリアントのみで使用可能)。HSM は、プログラム可能な Arm Cortex-M4 コアと、デバイス内でセキュアな動作ゾーンを実現するために必要なインフラで構成されます。

プログラミング モデルを変更するだけで、さまざまなセンサ (短距離、中距離、長距離) を実装でき、マルチモード センサの実装においては動的再構成にも対応します。

また、IWR2944 は、 テキサス・インスツルメンツのハードウェアおよびソフトウェアのリファレンス デザイン、ソフトウェア ドライバ、構成例、API ガイド、ユーザー マニュアルを含む完全なプラットフォーム ソリューションとして提供しています。

IWR2944 は、シングルチップのミリ波センサであり、76~81GHz 帯で動作するFMCW トランシーバ、レーダー データ処理素子、および車内ネットワーク用のペリフェラルで構成されています。IWR2944 は、テキサス・インスツルメンツの低消費電力 45nm RFCMOS プロセスで製造され、小さいフォーム ファクタと最小限の部品点数で、かつてないレベルの統合を実現しています。IWR2944 は、低消費電力で自己監視機能を備えた、超高精度の産業用レーダー システムに適したデバイスです。

テキサス・インスツルメンツの低消費電力 45nm RFCMOS プロセスにより、PLL、VCO、ミキサ、ベースバンド ADC を内蔵し、4 個の TX、4 個の RX を備えたシステムのモノリシック実装が可能になります。DSP サブシステム (DSS) には、 テキサス・インスツルメンツのレーダー信号処理用高性能 C66x DSP が組み込まれています。このデバイスは、レーダー フロントエンドの構成、制御、較正を行う、無線プロセッサ サブシステムも備えています。メイン サブシステム (MSS) 内には、ユーザーによるプログラムが可能な Arm Cortex-R5F プロセッサが実装されており、カスタム制御アプリケーションや産業用インターフェイス アプリケーションに使用できます。ハードウェア アクセラレータ ブロック (HWA 2.1) は、FFT、CFAR (Constant False Alarm Rate、一定誤警報率)、スケーリング、圧縮などの一般的なレーダー処理を負荷分担して、DSS と MSS を補完します。これにより DSS と MSS の MIPS が軽減され、カスタム アプリケーションや高度なアルゴリズムのためにリソースが使えるようになります。

ハードウェア セキュリティ モジュール (HSM) もこのデバイスに用意されています (セキュア部品バリアントのみで使用可能)。HSM は、プログラム可能な Arm Cortex-M4 コアと、デバイス内でセキュアな動作ゾーンを実現するために必要なインフラで構成されます。

プログラミング モデルを変更するだけで、さまざまなセンサ (短距離、中距離、長距離) を実装でき、マルチモード センサの実装においては動的再構成にも対応します。

また、IWR2944 は、 テキサス・インスツルメンツのハードウェアおよびソフトウェアのリファレンス デザイン、ソフトウェア ドライバ、構成例、API ガイド、ユーザー マニュアルを含む完全なプラットフォーム ソリューションとして提供しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
14 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート IWR2944 シングル チップ 76~81GHz FMCW レーダー センサ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 2026年 2月 18日
* エラッタ IWR2944 Errata PDF | HTML 2024年 2月 14日
* ユーザー・ガイド AWR294x Technical Reference Manual (Rev. D) 2024年 8月 28日
アプリケーション・ノート Power Optimization Techniques for the AWR294x PDF | HTML 2025年 3月 21日
アプリケーション・ノート Getting Started with mmWave Sensors PDF | HTML 2025年 3月 12日
アプリケーション・ノート Flash Variants Supported by the mmWave Sensor (Rev. G) PDF | HTML 2024年 12月 17日
アプリケーション・ノート AWR294x, AWR2544 Primary and Secondary Bootloader (Rev. B) PDF | HTML 2024年 12月 13日
ユーザー・ガイド AWR2944 mmWave Demo Visualizer User's Guide (Rev. A) PDF | HTML 2023年 3月 27日
アプリケーション・ノート Self-Calibration of mmWave Radar Devices (Rev. C) PDF | HTML 2023年 1月 11日
ホワイト・ペーパー How Radar is Displacing Traditional Technologies PDF | HTML 2022年 2月 11日
アプリケーション・ノート Interference Mitigation on the AWR294x PDF | HTML 2021年 11月 12日
証明書 AWR2944EVM EU RoHS Declaration of Conformity (DoC) 2021年 11月 8日
設計ガイド ハイエンド・コーナー・レーダーのリファレンス・デザイン PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2021年 10月 18日
アプリケーション・ノート mmWave Radar Radome Design Guide PDF | HTML 2021年 8月 17日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AWR2944EVM — AWR2944 車載対応、第 2 世代の 76GHz ~ 81GHz 高性能 SoC の評価基板

AWR2944評価モジュール(EVM)は、AWR2944 mmWaveシステムオンチップ(SoC)レーダーセンサーを評価するための使いやすいプラットフォームです。これは、DCA1000EVM(別売)に直接接続できます。

AWR2944EVMキットには、オンチップのC66xデジタルシグナルプロセッサ(DSP)、Arm® Cortex®-R5Fコントローラ、ハードウェアアクセラレータ(HWA 2.0)のソフトウェア開発を開始するために必要なすべてが含まれています。

また、プログラミングやデバッグに適したオンボード エミュレーション機能と、複数のボタンや LED (...)

ユーザー ガイド: PDF | HTML
評価ボード

DCA1000EVM — DCA1000 リアルタイム データ キャプチャとストリーミングの評価基板

DCA1000 評価基板 (EVM) は、TI の AWR と IWR の各レーダー センサ EVM から取得する 2 レーンおよび 4 レーンの LVDS (低電圧差動信号伝送) トラフィックに対して、リアルタイム データ キャプチャとストリーミングを実施できます。1Gbps イーサネットを使用して、MMWAVE-STUDIO ツールを実行している PC 宛にこのデータをリアルタイムでストリーミング送信し、キャプチャと可視化を実行した後、選定したアプリケーションにその結果を渡し、データ処理とアルゴリズムの開発を進めることができます。

ユーザー ガイド: PDF
TI.com で取り扱いなし
ハードウェア・プログラミング・ツール

HS-3P-77-3D-WGA-LOP-4X4 — HUBER+SUHNER 製 ADAS レーダー センサ向けのアンテナ設計

77GHz 3D 導波管アンテナ 4Tx4R - サブストレートに依存しない RF ソリューション ファミリ

HUBER+SUHNER は、サブストレートに依存しない RF ソリューション向けに設計された、第 2 世代の 3D 金属化プラスチック導波管アンテナを開発し、製造しています。独自のインターフェイスによって実現されるこの最先端技術は、125mm2 のコンパクトなポート面積で、車載用の 77GHz レーダー帯域 (76GHz ~ 81GHz) 全体をカバーする 4TX、4RX 構成チャネルとして、新世代の高密度 LOP (launch-on-package:立体配置パッケージ) (...)

購入先:Huber+Suhner AG
Third-party accessory

GAPW-3P-ANTENNA — GapWaves 製 ADAS レーダー センサ向けのアンテナ設計

Gapwaves offers high-performance, low-loss, and cost-efficient waveguide antennas for short-, mid- and long-range automotive radars and industrial applications. Our antennas feature a flexible design and a compact form factor, robust contact-free PCB integration and support contact-free LoP (...)

購入先:Gapwaves
ソフトウェア開発キット (SDK)

MMWAVE-MCUPLUS-SDK — AWR2944、AWR2544、AWR2944LC、AM2732、IWR2944 向けミリ波 SDK (ソフトウェア開発キット)

ミリ波 MCU+ (マイコン プラス) SDK (ソフトウェア開発キット) は、TI のミリ波センサを使用するアプリケーションの評価と開発を実施するための一連のソフトウェア パッケージで構成されています。設計に関するお客様のニーズに対応できるように、このツールには MMWAVE-MCUPLUS-SDK と関連パッケージが付属しています。

MMWAVE-MCUPLUS-SDK は、ミリ波センシング製品ラインアップ向けの統合ソフトウェア プラットフォームであり、セットアップが簡単で、評価機能と開発機能にすぐにアクセスできます。MMWAVE-MCUPLUS-SDK (ミリ波マイコン プラス SDK) (...)

はじめに

TI-DEVELOPER-ZONE Start embedded development on your desktop or in the cloud

From evaluation to deployment the TI Developer Zone provides a comprehensive range of software, tools and training to ensure that you have everything you need for each stage of the development process.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

CCSTUDIO Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)

CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development tool ecosystem. It is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices and radar sensors. It is comprised of a rich suite of tools used to build, debug, analyze and optimize (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

MMWAVE-STUDIO-2G 第 2 世代部品(xWR2243)向け mmWave Studio GUI ツール

MMWAVE-STUDIO is a stand-alone Windows® GUI that provides the ability to configure and control mmWave sensor modules and collect analog-to-digital (ADC) data for offline analysis. ADC data capture is intended to enable evaluation and characterization of radio-frequency (RF) performance, (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
オンライン・トレーニング

RADAR-ACADEMY mmWave Radar Academy

The Radar Academy is a documentation package intended to provide educational resources related to mmWave radar technology
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

オペレーティング・システム (OS)

WHIS-3P-SAFERTOS — WITTENSTEIN SAFERTOS の事前認証取得済み安全対応 RTOS

SAFERTOS® は、組込みプロセッサに適した独自のリアルタイム オペレーティング システムです。TÜV SÜD から、IEC 61508 SIL3 と ISO 26262 ASIL D の各規格に対する事前認証取得済みです。SAFERTOS® は、WHIS のエキスパート チームが安全性を重視して特化型製作したもので、世界各地の安全重視アプリケーションが採用しています。WHIS とテキサス・インスツルメンツは 10 年以上にわたる協力関係を維持してきました。この間、WHIS は SafeRTOS® を幅広い TI (...)
ソフトウェア・プログラミング・ツール

UNIFLASH ほとんどの TI 製マイコン(MCU)とミリ波センサに対応する UniFlash

UniFlash is a software tool for programming on-chip flash on TI microcontrollers and wireless connectivity devices and on-board flash for TI processors. UniFlash provides both graphical and command-line interfaces.

UniFlash can be run from the cloud on the TI Developer Zone or downloaded and used (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
サポート・ソフトウェア

RADAR-TOOLBOX Radar evaluation and development support package with example projects, documentation and tools

The Radar Toolbox is a collection of demos, software tools, and documentation designed to assist in the evaluation of TI Radar Devices
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

参照 ダウンロードオプション
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
FCCSP (ALT) 266 Ultra Librarian