AWR1843AOP

アクティブ

車載、DSP とマイコンをアンテナ オン パッケージに内蔵、シングルチップ 76GHz ~ 81GHz レーダー センサ

製品詳細

Frequency range 76 - 81 GHz Number of receivers 4 Number of transmitters 3 ADC sampling rate (max) (Msps) 25 Arm CPU Arm Cortex-R4F at 200 MHz Interface type CAN, CAN-FD, I2C, QSPI, SPI, UART DSP type C674x DSP 600MHz Hardware accelerators Radar hardware accelerator Edge AI enabled Yes RAM (kByte) 2048 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Compliant Power supply solution LP87524B-Q1, LP87524J-Q1, LP87524P-Q1, LP87745-Q1 Security Cryptographic acceleration, Device attestation & anti-counterfeit, Secure boot, Secure firmware & software update, Software IP protection
Frequency range 76 - 81 GHz Number of receivers 4 Number of transmitters 3 ADC sampling rate (max) (Msps) 25 Arm CPU Arm Cortex-R4F at 200 MHz Interface type CAN, CAN-FD, I2C, QSPI, SPI, UART DSP type C674x DSP 600MHz Hardware accelerators Radar hardware accelerator Edge AI enabled Yes RAM (kByte) 2048 Rating Automotive Operating temperature range (°C) -40 to 125 TI functional safety category Functional Safety-Compliant Power supply solution LP87524B-Q1, LP87524J-Q1, LP87524P-Q1, LP87745-Q1 Security Cryptographic acceleration, Device attestation & anti-counterfeit, Secure boot, Secure firmware & software update, Software IP protection
FCCSP (ALP) 180 225 mm² 15 x 15
  • FMCW トランシーバ
    • 4 つのレシーバと 3 つのトランスミッタを内蔵したアンテナ搭載パッケージ (AOP)
    • PLL、トランスミッタ、レシーバ、ベースバンド、ADC を内蔵
    • 76~81GHz 帯で使用可能帯域幅 4GHz
    • フラクショナル N PLL を使用した超高精度のチャープ・エンジン
    • TX 実効等方放射電力 (EIRP):16dBm
    • RX 実効等方ノイズ指数:10dB (76~81GHz)
    • 1MHz での位相ノイズ:
      • –95dBc/Hz (76~77GHz)
      • –93dBc/Hz (77~81GHz)
  • 較正および自己テスト (監視機能) を内蔵
    • Arm Cortex-R4F ベースの無線制御システム
    • 内蔵ファームウェア (ROM)
    • プロセスおよび温度の自己較正システム
  • FMCW 信号処理用の C674x DSP
  • オンチップ・メモリ:2MB RAM
  • 物体追跡 / 分類、AUTOSAR、インターフェイス制御用の Arm Cortex-R4F マイクロコントローラ
    • 自律モード (QSPI フラッシュ・メモリからのユーザー・アプリケーションのロード) をサポート
  • ホスト・インターフェイス
    • CAN (2 つのインスタンス、1 つは CAN-FD)
  • ユーザー・アプリケーションで利用可能なその他のインターフェイス
    • 最大 6 つの汎用 ADC チャネル
    • 最大 2 つの SPI ポート
    • 最大 2 つの UART
    • I2C
    • GPIO
    • 未加工 ADC データおよびデバッグ計測用の 2 レーンの LVDS インターフェイス
  • デバイスのセキュリティ (一部の型番のみ)
    • セキュアな認証および暗号化ブートのサポート
    • 顧客がプログラム可能なルート・キー、対称キー (256 ビット)、非対称キー (RSA-2K まで)、キー失効機能付き
    • 暗号化ソフトウェア・アクセラレータ - PKA、AES (最大 256 ビット)、SHA (最大 256 ビット)、TRNG/DRGB
  • 機能安全準拠
    • 機能安全アプリケーション向けに開発
    • ASIL-D までの ISO26262 機能安全システム設計に役立つ資料を入手可能
    • ASIL-B までのハードウェア安全度
    • 安全関連認証
      • TUV SUD により ISO 26262 認証済み (ASIL B まで)
  • AEC-Q100 認定済み
  • AWR1843AOP の高度な機能
    • ホスト・プロセッサの関与を必要としない自己監視機能を内蔵
    • 複素ベースバンド・アーキテクチャ
    • 干渉検出機能を内蔵
    • 送信経路内のプログラム可能な位相ローテーターにより、ビーム形成が可能
  • パワー・マネージメント
    • 内蔵 LDO ネットワークにより PSRR の向上を実現
    • I/O は 3.3V/1.8V のデュアル電圧に対応
  • クロック・ソース
    • 40MHz の外部発振器をサポート
    • 40MHz の外部駆動クロック (方形波 / 正弦波) をサポート
    • 負荷コンデンサ付きの 40MHz 水晶振動子接続をサポート
  • ハードウェア設計が簡単
    • 組み立てが簡単で低コストの PCB を設計できる 0.8mm ピッチ、180 ピン、15mm × 15mm のフリップチップ BGA パッケージ (ALP)
    • 小型ソリューション・サイズ
  • 動作条件
    • 接合部温度範囲:-40℃~125℃
  • FMCW トランシーバ
    • 4 つのレシーバと 3 つのトランスミッタを内蔵したアンテナ搭載パッケージ (AOP)
    • PLL、トランスミッタ、レシーバ、ベースバンド、ADC を内蔵
    • 76~81GHz 帯で使用可能帯域幅 4GHz
    • フラクショナル N PLL を使用した超高精度のチャープ・エンジン
    • TX 実効等方放射電力 (EIRP):16dBm
    • RX 実効等方ノイズ指数:10dB (76~81GHz)
    • 1MHz での位相ノイズ:
      • –95dBc/Hz (76~77GHz)
      • –93dBc/Hz (77~81GHz)
  • 較正および自己テスト (監視機能) を内蔵
    • Arm Cortex-R4F ベースの無線制御システム
    • 内蔵ファームウェア (ROM)
    • プロセスおよび温度の自己較正システム
  • FMCW 信号処理用の C674x DSP
  • オンチップ・メモリ:2MB RAM
  • 物体追跡 / 分類、AUTOSAR、インターフェイス制御用の Arm Cortex-R4F マイクロコントローラ
    • 自律モード (QSPI フラッシュ・メモリからのユーザー・アプリケーションのロード) をサポート
  • ホスト・インターフェイス
    • CAN (2 つのインスタンス、1 つは CAN-FD)
  • ユーザー・アプリケーションで利用可能なその他のインターフェイス
    • 最大 6 つの汎用 ADC チャネル
    • 最大 2 つの SPI ポート
    • 最大 2 つの UART
    • I2C
    • GPIO
    • 未加工 ADC データおよびデバッグ計測用の 2 レーンの LVDS インターフェイス
  • デバイスのセキュリティ (一部の型番のみ)
    • セキュアな認証および暗号化ブートのサポート
    • 顧客がプログラム可能なルート・キー、対称キー (256 ビット)、非対称キー (RSA-2K まで)、キー失効機能付き
    • 暗号化ソフトウェア・アクセラレータ - PKA、AES (最大 256 ビット)、SHA (最大 256 ビット)、TRNG/DRGB
  • 機能安全準拠
    • 機能安全アプリケーション向けに開発
    • ASIL-D までの ISO26262 機能安全システム設計に役立つ資料を入手可能
    • ASIL-B までのハードウェア安全度
    • 安全関連認証
      • TUV SUD により ISO 26262 認証済み (ASIL B まで)
  • AEC-Q100 認定済み
  • AWR1843AOP の高度な機能
    • ホスト・プロセッサの関与を必要としない自己監視機能を内蔵
    • 複素ベースバンド・アーキテクチャ
    • 干渉検出機能を内蔵
    • 送信経路内のプログラム可能な位相ローテーターにより、ビーム形成が可能
  • パワー・マネージメント
    • 内蔵 LDO ネットワークにより PSRR の向上を実現
    • I/O は 3.3V/1.8V のデュアル電圧に対応
  • クロック・ソース
    • 40MHz の外部発振器をサポート
    • 40MHz の外部駆動クロック (方形波 / 正弦波) をサポート
    • 負荷コンデンサ付きの 40MHz 水晶振動子接続をサポート
  • ハードウェア設計が簡単
    • 組み立てが簡単で低コストの PCB を設計できる 0.8mm ピッチ、180 ピン、15mm × 15mm のフリップチップ BGA パッケージ (ALP)
    • 小型ソリューション・サイズ
  • 動作条件
    • 接合部温度範囲:-40℃~125℃

AWR1843AOP は、76~81GHz 帯で動作できるアンテナ搭載パッケージ・デバイスです。TI の低消費電力 45nm RFCMOS プロセスで製造され、超小型のフォームファクタで、かつてないレベルの統合を実現しています。AWR1843AOP は、低消費電力で自己監視機能を備えた、超高精度の車載レーダー・システムに最適なソリューションです。

また、TI の高性能 C674x DSP を含む DSP サブシステムをレーダー信号処理のために統合しています。無線の構成、制御、較正用に BIST プロセッサ・サブシステムも内蔵されています。さらに、このデバイスには車載用インターフェイスとして使用される Arm Cortex-R4F が搭載されており、ユーザーがプログラム可能です。ハードウェア・アクセラレータ・ブロック (HWA) はレーダー処理を実行でき、DSP がより高いレベルのアルゴリズムを実行できるように DSP の負荷を解放できます。プログラミング・モデルを変更するだけで、さまざまなセンサに応用でき、マルチモード・センサの実装においては動的再構成にも対応します。また本デバイスは、リファレンス・ハードウェア・デザイン、ソフトウェア・ドライバ、構成例、API ガイド、ユーザー・マニュアルを含む完全なプラットフォーム・ソリューションとして提供しています。

AWR1843AOP は、76~81GHz 帯で動作できるアンテナ搭載パッケージ・デバイスです。TI の低消費電力 45nm RFCMOS プロセスで製造され、超小型のフォームファクタで、かつてないレベルの統合を実現しています。AWR1843AOP は、低消費電力で自己監視機能を備えた、超高精度の車載レーダー・システムに最適なソリューションです。

また、TI の高性能 C674x DSP を含む DSP サブシステムをレーダー信号処理のために統合しています。無線の構成、制御、較正用に BIST プロセッサ・サブシステムも内蔵されています。さらに、このデバイスには車載用インターフェイスとして使用される Arm Cortex-R4F が搭載されており、ユーザーがプログラム可能です。ハードウェア・アクセラレータ・ブロック (HWA) はレーダー処理を実行でき、DSP がより高いレベルのアルゴリズムを実行できるように DSP の負荷を解放できます。プログラミング・モデルを変更するだけで、さまざまなセンサに応用でき、マルチモード・センサの実装においては動的再構成にも対応します。また本デバイスは、リファレンス・ハードウェア・デザイン、ソフトウェア・ドライバ、構成例、API ガイド、ユーザー・マニュアルを含む完全なプラットフォーム・ソリューションとして提供しています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

詳細

TI developer zone にアクセスすると、評価と開発を開始できます。

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
AWRL1432 アクティブ シングルチップ、低消費電力、76GHz ~ 81GHz、車載ミリ波レーダー センサ AWRL1432 enables low-power modes without antenna on package (AoP) and DSP functionality in AWR1843AOP

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
23 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート AWR1843AOP アンテナ・オン・パッケージ (AOP)、シングルチップ、77~79GHz FMCW ミリ波センサ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2024年 1月 16日
* エラッタ AWR1843AOP Device Errata, Silicon Revision 1.0 (Rev. B) PDF | HTML 2024年 5月 3日
アプリケーション・ノート Getting Started with mmWave Sensors PDF | HTML 2025年 3月 12日
機能安全情報 TUV SUD Functional Safety Certificate for AWR Devices (Rev. A) 2024年 1月 11日
ホワイト・ペーパー Automated parking made possible with TI mmWave radar and ultrasonic sensors (Rev. B) 2023年 6月 23日
アプリケーション・ノート Self-Calibration of mmWave Radar Devices (Rev. C) PDF | HTML 2023年 1月 11日
アプリケーション・ノート Interference Mitigation For AWR/IWR Devices (Rev. A) PDF | HTML 2022年 9月 22日
ホワイト・ペーパー How Radar is Displacing Traditional Technologies PDF | HTML 2022年 2月 11日
技術記事 How radar outmaneuvers ultrasonic in automated parking PDF | HTML 2021年 12月 3日
アプリケーション・ノート mmWave Radar Radome Design Guide PDF | HTML 2021年 8月 17日
技術記事 How AoP technology expands radar sensor placement for automotive applications PDF | HTML 2021年 5月 27日
アプリケーション・ノート mmWave Radar Sensors: Object Versus Range (Rev. A) 2021年 5月 10日
アプリケーション・ノート mmWave Production Testing Overview PDF | HTML 2021年 4月 10日
アプリケーション・ノート Power Management Optimizations - Low Cost LC Filter Solution (Rev. A) PDF | HTML 2020年 11月 11日
ホワイト・ペーパー The fundamentals of millimeter wave radar sensors (Rev. A) 2020年 8月 27日
アプリケーション・ノート Programming Chirp Parameters in TI Radar Devices (Rev. A) 2020年 2月 13日
アプリケーション・ノート Memory Compression and Decompression Engine for TI mmwave Radar 2019年 12月 2日
アプリケーション・ノート 適切な近接センサ技術を選択する方法 2019年 7月 19日
ユーザー・ガイド Radar Hardware Accelerator User's Guide (Rev. B) 2018年 10月 23日
アプリケーション・ノート mmwave Radar Device ADC Raw Data Capture (Rev. B) 2018年 10月 23日
アプリケーション・ノート Watchdog Timer for mmwave Radar Sensors (Rev. A) 2018年 6月 8日
アプリケーション・ノート Adding Flash Read and Write to an Existing mmWave Project 2017年 9月 25日
ホワイト・ペーパー FMCW レーダ・システムにおける 複素ベースバンド・ アーキテクチャの使用法 英語版 2017年 5月 31日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

AWR1843AOPEVM — シングルチップ 76GHz~81GHz 車載レーダー センサ向けAWR1843AOPの評価基板

AWR1843 アンテナ オン パッケージ (AoP) 評価基板 (EVM) は、AWR1843AOP ミリ波レーダー センサを評価するための使いやすいプラットフォームであり、MMWAVEICBOOST と DCA1000EVM の各開発キット (別売り) との直接のコネクティビティを確立できます。

AWR1843AOPEVM には、オンチップの C67x DSP コアと低消費電力の Arm® Cortex®-R4F プロセッサを使用してソフトウェア開発を開始するために必要な要素すべてが付属しています。

ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

D3-3P-DESIGNCORE-RADAR — D3 Embedded の DesignCore® レーダーの評価基板

D3 Embedded の小型センサ、センサ評価ボード、センサ フュージョン デバイスを使用して、TI のミリ波レーダー テクノロジーを採用した D3 Embedded レーダー モジュールを迅速に評価できます。このセンサを使用すると、産業用途向けのレーダー アルゴリズムを簡単に統合できます。柔軟性の高い 60GHz モジュールと 77GHz モジュールから、小型のアンテナ オン パッケージ (AoP) の 60GHz モジュールと 77GHz モジュール、小型のインテナ オン ファイバーグラスの 60GHz (将来的には 77GHz) モジュールまで、幅広い製品を取り揃えています。

購入先:D3 Embedded
評価ボード

SAYKAL-3P-BSIS — SAYKAL ELECTRONICS +ブラインド スポット情報システム + レーダー センサ

SAYKAL BSIS (ブラインド スポット情報システム) レーダー センサは、76 ~ 81GHz の周波数帯域で動作するシングルチップ レーダー センサである TI (テキサス・インスツルメンツ) の AWR1843ABGABLQ1 を採用しています。この高度なセンサは、車載アプリケーション向けの特化型設計を採用しており、高信頼性かつ高性能の短距離検出を実現します。ブラインド スポット情報システム (BSIS) は、車線変更時や追い越し走行時に車両のブラインド スポット内にある物体を検出する方法で、側面衝突を回避できるようにドライバーを支援します。
BSIS は、ブラインド スポット (...)

評価ボード

SAYKAL-3P-MOIS — SAYKAL ELECTRONICS + 前方情報システム + レーダー センサ

SAYKAL の MOIS (前方情報システム) レーダー センサは、76 ~ 81GHz の周波数帯域で動作するレーダー センサである TI (テキサス・インスツルメンツ) の AWR1843ABGABLQ1 を活用します。この革新的で高信頼性のセンシング ユニットは、車載の車外アプリケーション向けの設計を採用しており、高性能の短距離検出を実現します。MOIS (Moving Off Information System:前方情報システム) 機能は、特に商用車 (バスやトラック) 周辺の歩行者や自転車など、脆弱な道路利用者の安全性を高めるための特化型開発です。このレーダー (...)

ハードウェア・プログラミング・ツール

HS-3P-77-3D-WGA-LOP-4X4 — HUBER+SUHNER 製 ADAS レーダー センサ向けのアンテナ設計

77GHz 3D 導波管アンテナ 4Tx4R - サブストレートに依存しない RF ソリューション ファミリ

HUBER+SUHNER は、サブストレートに依存しない RF ソリューション向けに設計された、第 2 世代の 3D 金属化プラスチック導波管アンテナを開発し、製造しています。独自のインターフェイスによって実現されるこの最先端技術は、125mm2 のコンパクトなポート面積で、車載用の 77GHz レーダー帯域 (76GHz ~ 81GHz) 全体をカバーする 4TX、4RX 構成チャネルとして、新世代の高密度 LOP (launch-on-package:立体配置パッケージ) (...)

購入先:Huber+Suhner AG
Third-party accessory

GAPW-3P-ANTENNA — GapWaves 製 ADAS レーダー センサ向けのアンテナ設計

Gapwaves offers high-performance, low-loss, and cost-efficient waveguide antennas for short-, mid- and long-range automotive radars and industrial applications. Our antennas feature a flexible design and a compact form factor, robust contact-free PCB integration and support contact-free LoP (...)

購入先:Gapwaves
Third-party accessory

WZ-3P-1000303 — Wellenzahl 誘電体レンズ HDPE CNC 機械加工

RAPIDv3 マウント用 PCB スペーサを含む RAPIDv3 モジュール (60/77/122GHz) 用誘電体レンズ

ソフトウェア開発キット (SDK)

MMWAVE-SDK ミリ波ソフトウェア開発キット(SDK)

The mmWave software development kit (SDK) is a collection of software packages to enable application evaluation and development on TI mmWave sensors. This tool includes the MMWAVE-SDK and companion packages to support your design needs.

The MMWAVE-SDK is a unified software platform for the TI (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
サンプル・コードまたはデモ

D3-3P-DEV — AI カメラ、ハードウェア、ドライバ、ファームウェア向けの D3 Embedded サポート

D3 Embedded は、米国を拠点とする企業であり、高性能アプリケーションのビジョンとミリ波レーダーのセンシング、コネクティビティ、組込み処理、および AI を統合したエンド ツー エンド ソリューションに特化しています。25 年以上にわたる開発経験を持つ D3 Embedded は、カスタム ソフトウェアとハードウェア、ISP ベースの画像チューニング、AI とアルゴリズム、および複雑な DSP 処理チェーンの開発サービスを提供しています。同社のレーダー専門チームと DSP 専門チームは、強力な新しい C7x DSP など、テキサス (...)
購入先:D3 Embedded
評価基板 (EVM) 向けの GUI

MMWAVE-SENSING-ESTIMATOR-CLOUD mmWave sensing estimator cloud development on TI Resource Explorer

The mmWave Sensing Estimator is a web-based configuration tool for TI radar sensors
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

はじめに

TI-DEVELOPER-ZONE Start embedded development on your desktop or in the cloud

From evaluation to deployment the TI Developer Zone provides a comprehensive range of software, tools and training to ensure that you have everything you need for each stage of the development process.
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

CCSTUDIO Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)

CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development tool ecosystem. It is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices and radar sensors. It is comprised of a rich suite of tools used to build, debug, analyze and optimize (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
IDE (統合開発環境)、コンパイラ、またはデバッガ

SYSCONFIG SysConfigのスタンドアロン・デスクトップ・バージョン

SysConfig is a configuration tool designed to simplify hardware and software configuration challenges to accelerate software development.

SysConfig is available as part of the Code Composer Studio™ integrated development environment as well as a standalone application. Additionally SysConfig (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
オンライン・トレーニング

RADAR-ACADEMY mmWave Radar Academy

The Radar Academy is a documentation package intended to provide educational resources related to mmWave radar technology
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ソフトウェア・プログラミング・ツール

UNIFLASH ほとんどの TI 製マイコン(MCU)とミリ波センサに対応する UniFlash

UniFlash is a software tool for programming on-chip flash on TI microcontrollers and wireless connectivity devices and on-board flash for TI processors. UniFlash provides both graphical and command-line interfaces.

UniFlash can be run from the cloud on the TI Developer Zone or downloaded and used (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

開始 ダウンロードオプション
サポート・ソフトウェア

RADAR-TOOLBOX Radar evaluation and development support package with example projects, documentation and tools

The Radar Toolbox is a collection of demos, software tools, and documentation designed to assist in the evaluation of TI Radar Devices
サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

参照 ダウンロードオプション
シミュレーション・モデル

AWR1843 BSDL Model

SPRM739.ZIP (1 KB) - BSDL Model
シミュレーション・モデル

AWR1843AOP IBIS Model

SPRM780.ZIP (1008 KB) - IBIS Model
リファレンス・デザイン

TIDEP-01024 — 76GHz ~ 81GHz のアンテナ オン パッケージ (AoP) ミリ波センサを使用する物体検出のリファレンス デザイン

このリファレンス デザインは、アンテナ オン パッケージ (AoP) に内蔵した、76GHz ~ 81GHz シングルチップ周波数変調連続波 (FCMW) ミリ波センサである AWR1843AOP の使用方法を提示します。また、このセンサは、DSP、マイコン、高速フーリエ変換 (FFT) 処理向けのハードウェア アクセラレータも内蔵しています。

AWR1843AOP センサは、スマート ドアを開く、スマート トランクを開く、駐車支援などの障害物検出を含む使用事例で、開発期間の短縮に貢献します。小型フォーム ファクタを採用しているため、ドア (...)

設計ガイド: PDF
回路図: PDF
リファレンス・デザイン

TIDEP-01026 — 76GHz~81GHz のアンテナ オン パッケージ(AoP)ミリ波センサを使用した自動パーキング リファレンス デザイン

TIDEP-01026 リファレンス デザインは、自動パーキング アプリケーション向けにアンテナを内蔵した 76GHz ~ 81GHz シングルチップ TI ミリ波センサである AWR1843AOP の使用方法を提示します。また、AWR1843AOP センサは、DSP とマイコンを統合しているほか、高速フーリエ変換 (FFT) と CFAR (Constant False Alarm Rate:一定の誤警報レート) 処理を実施するハードウェア アクセラレータ (HWA) も搭載しています。このセンサは、自動パーキング アプリケーションの開発期間短縮に役立ちます。この比類のない小型フォーム (...)
設計ガイド: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
FCCSP (ALP) 180 Ultra Librarian