IWR6243
- FMCW トランシーバ
- PLL、トランスミッタ、レシーバ、ベースバンド、ADC を内蔵
- 57 ~ 64GHz 帯で使用可能帯域幅 7 GHz
- 4 つの受信チャネル
- 3 つの送信チャネル
- TX ビーム フォーミング用 6 ビット位相シフタをサポート
- フラクショナル N PLL を使用した超高精度のチャープ エンジン
- TX 出力:+12dBm
- RX ノイズ指数:10dB
- 1MHz での位相ノイズ:
- -93dBc/Hz
- 較正および自己テストを内蔵
- プロセスおよび温度の自己較正システム
- ホスト インターフェイス
- SPI または I2C により外部プロセッサと通信可能な制御インターフェイス
- MIPI D-PHY、CSI2 v1.1、LVDS 経由の外部プロセッサとのデータインターフェイス (デバッグ専用)
- フォルト レポート用の割り込み
- 機能安全準拠
- 機能安全アプリケーション向けに開発
- SIL 3 まで対象としたIEC 61508 機能安全システム設計を支援するための資料を提供します
- SIL-2までのハードウェア安全性
- 安全関連の認証
- TUV SUD による IEC 61508 はSIL-2 認証済み
- IWR6243 高度な機能
- 内蔵された自己監視機能によりホスト プロセッサの関与を限定
- 複素ベースバンド アーキテクチャ
- 複数のデバイスをカスケード接続することで、チャネルの増設が可能
- 干渉検出機能を内蔵
- パワー マネージメント
- 内蔵 LDO ネットワークにより PSRR の向上を実現
- I/O は 3.3V/1.8V のデュアル電圧に対応
- クロック ソース
- 40MHz の外部駆動クロック (方形波 / 正弦波) をサポート
- 負荷コンデンサ付きの 40MHz 水晶振動子接続をサポート
- ハードウェア設計が簡単
- 組み立てが簡単で低コストの PCB を設計できる 0.65mm ピッチ、161 ピン、10.4mm × 10.4mm のフリップ チップ BGA パッケージ
- 小型ソリューション サイズ
- 操作条件:
- 接合部温度範囲:–40℃ ~ 105℃
IWR6243 は、57 ~ 64GHz 帯で動作可能な統合型シングル チップ FMCW トランシーバです。このデバイスは、超小型のフォーム ファクタで、かつてないレベルの統合を実現しています。IWR6243 は、低消費電力で自己監視機能を備えた超高精度の産業用レーダー システムに最適なソリューションです。
IWR6243 は、レーダー センサの実装を簡素化する自己完結型 FMCW トランシーバ シングルチップ ソリューションです。テキサス・インスツルメンツの低消費電力 45nm RFCMOS プロセスで製造され、PLL および ADC コンバータを内蔵する 3TX / 4RX システムのモノリシック実装を実現しています。プログラミング モデルを変更するだけで、さまざまなセンサ (短距離、中距離、長距離) を実装でき、マルチモード センサの実装においては動的再構成にも対応します。
また本デバイスは、リファレンス ハードウェア デザイン、ソフトウェア ドライバ、構成例、API ガイド、ユーザー マニュアルを含む完全なプラットフォーム ソリューションとして提供しています。
詳細
TI developer zone にアクセスすると、評価と開発を開始できます。
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | データシート | IWR6243 シングル チップ 57 ~ 64GHz FMCW トランシーバ データシート (Rev. A 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2025年 11月 12日 |
| * | エラッタ | IWR6243 Device Errata Silicon Revision 1.0 | 2023年 2月 21日 | |||
| 機能安全情報 | IWRxx43 TUV SUD Functional Safety Certificate (Rev. B) | 2024年 1月 23日 | ||||
| アプリケーション・ノート | mmWave Radar Radome Design Guide | PDF | HTML | 2021年 8月 17日 |
設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
HS-3P-77-3D-WGA-LOP-4X4 — HUBER+SUHNER 製 ADAS レーダー センサ向けのアンテナ設計
77GHz 3D 導波管アンテナ 4Tx4R - サブストレートに依存しない RF ソリューション ファミリ
HUBER+SUHNER は、サブストレートに依存しない RF ソリューション向けに設計された、第 2 世代の 3D 金属化プラスチック導波管アンテナを開発し、製造しています。独自のインターフェイスによって実現されるこの最先端技術は、125mm2 のコンパクトなポート面積で、車載用の 77GHz レーダー帯域 (76GHz ~ 81GHz) 全体をカバーする 4TX、4RX 構成チャネルとして、新世代の高密度 LOP (launch-on-package:立体配置パッケージ) (...)
MMWAVE-DFP-2G-60GHZ-FW — mmWave device firmware package (DFP) for second generation xWR6243 parts.
サポート対象の製品とハードウェア
TI-DEVELOPER-ZONE — Start embedded development on your desktop or in the cloud
サポート対象の製品とハードウェア
CCSTUDIO — Code Composer Studio 統合開発環境(IDE)
CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development tool ecosystem. It is an integrated development environment (IDE) for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices and radar sensors. It is comprised of a rich suite of tools used to build, debug, analyze and optimize (...)
サポート対象の製品とハードウェア
RADAR-ACADEMY — mmWave Radar Academy
サポート対象の製品とハードウェア
UNIFLASH — ほとんどの TI 製マイコン(MCU)とミリ波センサに対応する UniFlash
UniFlash is a software tool for programming on-chip flash on TI microcontrollers and wireless connectivity devices and on-board flash for TI processors. UniFlash provides both graphical and command-line interfaces.
UniFlash can be run from the cloud on the TI Developer Zone or downloaded and used (...)
サポート対象の製品とハードウェア
RADAR-TOOLBOX — Radar evaluation and development support package with example projects, documentation and tools
サポート対象の製品とハードウェア
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| FCCSP (ABL) | 161 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。