产品详情

Vin (min) (V) 3.6 Vin (max) (V) 24 Absolute max Vin (max) (V) 30 Charge current (max) (A) 5 Control topology Switch-Mode Buck-boost Number of series cells 1, 2, 3, 4 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, Lithium Phosphate/LiFePO4 Rating Catalog Features BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), IC thermal regulation, ICO (Input Current Optimization), IINDPM (Input current limit), Input OVP, Integrated ADC, Power Path, USB C/PD compatible, USB D+/D-/BC1.2 integrated, USB OTG integrated, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Battery charge voltage (min) (V) 3 Battery charge voltage (max) (V) 18.8 Control interface I2C Operating temperature range (°C) -40 to 85
Vin (min) (V) 3.6 Vin (max) (V) 24 Absolute max Vin (max) (V) 30 Charge current (max) (A) 5 Control topology Switch-Mode Buck-boost Number of series cells 1, 2, 3, 4 Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, Lithium Phosphate/LiFePO4 Rating Catalog Features BAT temp thermistor monitoring (JEITA profile), IC thermal regulation, ICO (Input Current Optimization), IINDPM (Input current limit), Input OVP, Integrated ADC, Power Path, USB C/PD compatible, USB D+/D-/BC1.2 integrated, USB OTG integrated, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Battery charge voltage (min) (V) 3 Battery charge voltage (max) (V) 18.8 Control interface I2C Operating temperature range (°C) -40 to 85
VQFN-HR (RQM) 29 16 mm² 4 x 4
  • 高功率密度、高集成降压 /升压充电器,用于 1-4 节电池, 支持任何 USB PD 3.0 概要文件
    • 集成 四个开关 MOSFET、BATFET
    • 集成输入和充电电流检测
  • 高效
    • 750kHz 或 1.5MHz 开关频率
    • 5A 充电电流,分辨率为 10mA
      • 效率高达 96.5%:在 3A 电流下从 20V 输入为 16V 电池充电
  • 支持宽输入源
    • 3.6V 至 24V 宽输入工作电压范围,绝对最大额定电压为 30V
    • 最大功率跟踪,输入电压动态电源管理 (VINDPM) 高达 22V,输入电流动态电源管理 (IINDPM) 高达 3.3A
    • 检测 USB BC1.2 、SDP、CDP、DCP、HVDCP 以及非标准适配器
  • 用于源选择的双输入电源多路复用器控制器(可选)
  • 窄电压直流 (NVDC) 电源路径 管理
  • 通过电池给 USB 端口加电 (USB OTG)
    • 2.8V 至 22V OTG 输出电压,分辨率为 10mV, 支持 USB-PD PPS
    • OTG 输出电流调节高达 3.32A, 分辨率为 40mA
  • 灵活的自主和 I2C 模式,可实现出色系统性能
  • 用于电压、电流和温度监控的集成 16 位 ADC
  • 低电池静态电流
    • 仅使用电池工作时为 21µA
    • 充电器关断模式下为 600nA
  • 高精度
    • 2S-4S 电池充电电压调节范围为 +0.65% 至 -0.85%
    • 充电电流调节范围为 ±5%
    • 输入电流调节范围为 ±5%
  • 安全
    • 热调节和热关断
    • 输入/电池 OVP 和 OCP
    • 转换器 MOSFET OCP
    • 充电安全计时器
  • 封装
    • 29 引脚,4mm × 4mm QFN
  • 高功率密度、高集成降压 /升压充电器,用于 1-4 节电池, 支持任何 USB PD 3.0 概要文件
    • 集成 四个开关 MOSFET、BATFET
    • 集成输入和充电电流检测
  • 高效
    • 750kHz 或 1.5MHz 开关频率
    • 5A 充电电流,分辨率为 10mA
      • 效率高达 96.5%:在 3A 电流下从 20V 输入为 16V 电池充电
  • 支持宽输入源
    • 3.6V 至 24V 宽输入工作电压范围,绝对最大额定电压为 30V
    • 最大功率跟踪,输入电压动态电源管理 (VINDPM) 高达 22V,输入电流动态电源管理 (IINDPM) 高达 3.3A
    • 检测 USB BC1.2 、SDP、CDP、DCP、HVDCP 以及非标准适配器
  • 用于源选择的双输入电源多路复用器控制器(可选)
  • 窄电压直流 (NVDC) 电源路径 管理
  • 通过电池给 USB 端口加电 (USB OTG)
    • 2.8V 至 22V OTG 输出电压,分辨率为 10mV, 支持 USB-PD PPS
    • OTG 输出电流调节高达 3.32A, 分辨率为 40mA
  • 灵活的自主和 I2C 模式,可实现出色系统性能
  • 用于电压、电流和温度监控的集成 16 位 ADC
  • 低电池静态电流
    • 仅使用电池工作时为 21µA
    • 充电器关断模式下为 600nA
  • 高精度
    • 2S-4S 电池充电电压调节范围为 +0.65% 至 -0.85%
    • 充电电流调节范围为 ±5%
    • 输入电流调节范围为 ±5%
  • 安全
    • 热调节和热关断
    • 输入/电池 OVP 和 OCP
    • 转换器 MOSFET OCP
    • 充电安全计时器
  • 封装
    • 29 引脚,4mm × 4mm QFN

BQ25792 是一款完全集成的开关模式降压 /升压充电器,适用于 1-4 节锂离子电池和锂聚合物电池。该集成包括 4 开关 MOSFET (Q1、Q2、Q3、Q4)、输入和充电电流检测电路、电池 FET (QBAT) 以及 降压/升压转换器的环路补偿。它使用 NVDC 电源路径管理,将系统电压调节至 稍高于电池电压的水平,但是不会下降至低于可配置的最小系统电压。当系统功率超过输入源额定值时,电池补充模式支持系统,不会使输入源过载。 BQ25792 支持 USB Type-C™ 和 USB 供电 (USB-PD) 应用的完整输入和输出 (OTG) 电压范围。

BQ25792 是一款完全集成的开关模式降压 /升压充电器,适用于 1-4 节锂离子电池和锂聚合物电池。该集成包括 4 开关 MOSFET (Q1、Q2、Q3、Q4)、输入和充电电流检测电路、电池 FET (QBAT) 以及 降压/升压转换器的环路补偿。它使用 NVDC 电源路径管理,将系统电压调节至 稍高于电池电压的水平,但是不会下降至低于可配置的最小系统电压。当系统功率超过输入源额定值时,电池补充模式支持系统,不会使输入源过载。 BQ25792 支持 USB Type-C™ 和 USB 供电 (USB-PD) 应用的完整输入和输出 (OTG) 电压范围。

下载 观看带字幕的视频 视频

更多信息

  • 如果您想使用符合通用标准、高达 20V 的 USB Type-C PD 端口为充电器供电,请考虑 TPS25750

您可能感兴趣的相似产品

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同,且具有相同引脚
BQ25798 正在供货 具有双输入选择器和 MPPT 的 I²C 控制型 1-4 节、5A 降压/升压太阳能电池充电器 This product can support MPPT for solar input
功能与比较器件相同,但引脚排列有所不同
BQ25790 正在供货 集成式 NVDC 5A 1 至 4 节开关模式降压/升压电池充电器 This product is in a WCSP package

设计和开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

BQ25792EVM — 具有双输入选择器的 I2C 控制、5A、1-4 节电池降压/升压充电器评估模块

The BQ25792 evaluation module (EVM) is used to evaluate the BQ25792 device. The BQ25792 is an integrated switched-mode buck-boost battery charge management device in HOTROD (QFN) package, intended for 1- to 4-series cell li-ion and li-polymer batteries from 3.6-V to 24-V input with programmable (...)
用户指南: PDF | HTML
英语版 (Rev.E): PDF | HTML
TI.com 上无现货
应用软件和框架

BQSTUDIO-STABLE Battery Management Studio (bqStudio) 软件 – 针对 BQ 系列 TI 电池电量监测计的稳定版本下载

Battery Management Studio (bqStudio) offers a full suite of robust tools to assist with the process of evaluating, designing with, configuring, testing, or otherwise utilizing TI Battery management products. This includes features that provide full access to registers and data memory including (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电池监测器和平衡器
BQ76942 适用于 3 节至 10 节串联电池的多节电池监测器和保护器 BQ76952 适用于锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池的 3 节至 16 节串联高精度电池监控器和保护器
电池充电器 IC
BQ24800 支持混合动力升压和电池升压模式的 SMBus 1 至 4 节降压电池充电控制器 BQ25720 具有电源路径和 USB-C® PD OTG 的 SMBus 1-4 节电池 NVDC 降压/升压电池充电控制器 BQ25723 具有电源路径和 USB-C® PD OTG 的 I²C 1-4 节电池 NVDC 降压/升压电池充电控制器 BQ25731 具有 USB type-C PD 支持的 I2C 1 至 5 节 NVDC 降压/升压电池充电控制器 BQ25790 集成式 NVDC 5A 1 至 4 节开关模式降压/升压电池充电器 BQ25792 具有双输入选择器和 USB PD 3.0 OTG 输出的 I2C 控制型 1 节至 4 节电池 5A 降压/升压充电器
电池电量监测
BQ27220 具有预编程化学成分的单节电池组/系统侧 CEDV 电池电量监测计 BQ27320 单节电池组/系统侧 CEDV 电池电量监测计 BQ27425-G1 具有直接电池连接功能的系统侧 Impedance Track™ 电量监测计 | 电池电量监测计 BQ27425-G2A 适用于钴酸锂电池的系统侧 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27425-G2B 适用于锰酸锂电池的系统侧 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27520-G4 具有集成 LDO 的系统侧 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27530-G1 具有直接电池连接功能的系统侧 Impedance Track 电量监测计 BQ27531-G1 适用于 bq2419x 充电器控制器的电池管理单元 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27532-G1 适用于 bq2425x 充电器的电池管理单元 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27545-G1 单节电池、电池组侧、Impedance Track™ 电量监测计 BQ27546-G1 采用 DSBGA 封装的单节电池 Impedance Track™ 电池组侧电量监测计 BQ27621-G1 具有动态电压相关性的系统侧电量监测计,电池电量监测计 BQ27741-G1 带集成保护器的电池组侧 Impedance Track™(tm) 电量监测计 BQ27742-G1 具有集成保护功能的单节锂离子电池电量监测计 | 电池电量监测计 BQ27Z561 适用于 1 节电池的 Impedance Track™ 集成电路电量计解决方案 BQ28Z610 适用于 1-2 节串联电池组并具有集成保护器的电池电量监测计 BQ34110 集成了极少放电型模块的多化合物高电池节数电池电量监测计 BQ34210-Q1 通过汽车认证的单节电池系统侧 CEDV 电量监测计 BQ34Z100-G1 多化合物 Impedance Track™ 独立电量监测计 | 电池电量监测计 BQ35100 用于不可充电电池(锂原)的电池电量监测计和放电结束监测计 BQ4050 1 至 4 节串联 CEDV 电池电量监测计 BQ40Z50 1 至 4 节串联锂离子电池组管理器 | 电池电量监测计 BQ40Z50-R1 支持涡轮模式 1.0 的 1 至 4 节串联锂离子电池组管理器 BQ40Z50-R2 支持涡轮模式 2.0 的 1 至 4 节串联锂离子电池包管理器 BQ40Z60 完整的多节电池管理器 | 电池电量监测计 BQ40Z80 采用 Impedance Track™ 电量监测技术的 2 节至 6 节串联电池包管理器 BQ78350 适用于 bq76940 监控器系列的配套 CEDV 电量监测计电池管理控制器 BQ78350-R1 CEDV 锂离子电池电量监测计和电池管理控制器 BQ78Z100 适用于 1 至 2 节电池的 Impedance Track™ 电池电量监测计
下载选项
应用软件和框架

BQSTUDIO-TEST Battery Management Studio (bqStudio) 软件 – 未测试版本下载

Battery Management Studio (bqStudio) offers a full suite of robust tools to assist with the process of evaluating, designing with, configuring, testing, or otherwise utilizing TI Battery management products. This includes features that provide full access to registers and data memory including (...)

支持的产品和硬件

支持的产品和硬件

产品
电池监测器和平衡器
BQ76905 适用于 2 至 5 节串联电池、具有高精度电池电压测量功能的低功耗监测器和保护器 BQ76907 适用于 2 至 7 节串联电池、具有高精度电池电压测量功能的低功耗监测器和保护器 BQ769142 适用于锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池的 3 节至 14 节串联高精度电池监控器和保护器 BQ76942 适用于 3 节至 10 节串联电池的多节电池监测器和保护器 BQ76952 适用于锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池的 3 节至 16 节串联高精度电池监控器和保护器 BQ76972 适用于锂离子、锂聚合物和磷酸铁锂电池的 3 节至 16 节串联高精度电池监控器和保护器
电池充电器 IC
BQ24800 支持混合动力升压和电池升压模式的 SMBus 1 至 4 节降压电池充电控制器 BQ25720 具有电源路径和 USB-C® PD OTG 的 SMBus 1-4 节电池 NVDC 降压/升压电池充电控制器 BQ25723 具有电源路径和 USB-C® PD OTG 的 I²C 1-4 节电池 NVDC 降压/升压电池充电控制器 BQ25731 具有 USB type-C PD 支持的 I2C 1 至 5 节 NVDC 降压/升压电池充电控制器 BQ25756 具有 MPPT 功能的独立式或 I²C 控制型 70V 双向降压/升压充电控制器 BQ25790 集成式 NVDC 5A 1 至 4 节开关模式降压/升压电池充电器 BQ25792 具有双输入选择器和 USB PD 3.0 OTG 输出的 I2C 控制型 1 节至 4 节电池 5A 降压/升压充电器
电池电量监测
BQ27220 具有预编程化学成分的单节电池组/系统侧 CEDV 电池电量监测计 BQ27320 单节电池组/系统侧 CEDV 电池电量监测计 BQ27425-G1 具有直接电池连接功能的系统侧 Impedance Track™ 电量监测计 | 电池电量监测计 BQ27425-G2A 适用于钴酸锂电池的系统侧 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27425-G2B 适用于锰酸锂电池的系统侧 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27427 具有预编程化学成分和集成感应电阻器的单芯电池电量监测计 BQ27520-G4 具有集成 LDO 的系统侧 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27530-G1 具有直接电池连接功能的系统侧 Impedance Track 电量监测计 BQ27531-G1 适用于 bq2419x 充电器控制器的电池管理单元 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27532-G1 适用于 bq2425x 充电器的电池管理单元 Impedance Track™ 电量监测计 BQ27545-G1 单节电池、电池组侧、Impedance Track™ 电量监测计 BQ27546-G1 采用 DSBGA 封装的单节电池 Impedance Track™ 电池组侧电量监测计 BQ27621-G1 具有动态电压相关性的系统侧电量监测计,电池电量监测计 BQ27741-G1 带集成保护器的电池组侧 Impedance Track™(tm) 电量监测计 BQ27742-G1 具有集成保护功能的单节锂离子电池电量监测计 | 电池电量监测计 BQ27Z561 适用于 1 节电池的 Impedance Track™ 集成电路电量计解决方案 BQ27Z746 具有集成保护器、采用 Impedance Track™ 技术的电池包侧单节电池电量监测计 BQ28Z610 适用于 1-2 节串联电池组并具有集成保护器的电池电量监测计 BQ34110 集成了极少放电型模块的多化合物高电池节数电池电量监测计 BQ34210-Q1 通过汽车认证的单节电池系统侧 CEDV 电量监测计 BQ34Z100-G1 多化合物 Impedance Track™ 独立电量监测计 | 电池电量监测计 BQ35100 用于不可充电电池(锂原)的电池电量监测计和放电结束监测计 BQ4050 1 至 4 节串联 CEDV 电池电量监测计 BQ40Z50 1 至 4 节串联锂离子电池组管理器 | 电池电量监测计 BQ40Z50-R1 支持涡轮模式 1.0 的 1 至 4 节串联锂离子电池组管理器 BQ40Z50-R2 支持涡轮模式 2.0 的 1 至 4 节串联锂离子电池包管理器 BQ40Z60 完整的多节电池管理器 | 电池电量监测计 BQ40Z80 采用 Impedance Track™ 电量监测技术的 2 节至 6 节串联电池包管理器 BQ78350 适用于 bq76940 监控器系列的配套 CEDV 电量监测计电池管理控制器 BQ78350-R1 CEDV 锂离子电池电量监测计和电池管理控制器 BQ78Z100 适用于 1 至 2 节电池的 Impedance Track™ 电池电量监测计
电池保护器
BQ77307 适用于 2 至 7 节串联电池、具有高精度电池电压测量功能的低功耗保护器
硬件开发
评估板
MKST-3P-ALT-EV2300 EV2300 alternative for use with BQMTESTER and ADVANCED-BQMTESTER
下载选项
应用软件和框架

TI-CHARGER-GUI — 用于 USB2ANY 和电池充电评估模块的 GUI 软件

TI-CHARGER-GUI 提供基于网络的或独立的图形用户界面,可辅助评估、设计、配置或测试电池充电器产品。该软件可实现对寄存器的全面访问,并提供一个简单接口用于发送时序命令。
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
VQFN-HR (RQM) 29 Ultra Librarian

订购和质量

包含信息:
  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
包含信息:
  • 制造厂地点
  • 封装厂地点

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频