CC3300
主要特性
-
Wi-Fi 6 (802.11ax)
-
CC3301 器件中的低功耗蓝牙 5.4
-
是能够运行 TCP/IP 协议栈的任何处理器或 MCU 主机的配套 IC
-
集成 2.4GHz PA,可提供输出功率高达 +20.5dBm 的完整无线解决方案。
-
工作温度:-40°C 至 +105°C
-
应用吞吐量高达 50Mbps
- Wi-Fi 6
- 2.4GHz ,20MHz,单空间流
- 支持 IEEE 802.11 a/b/g/n/ax 的 MAC、基带和射频收发器
- OFDMA、触发帧、MU-MIMO(下行链路)、基本服务集着色和目标唤醒时间 (TWT),可提高效率
- 基于硬件的加密和解密,支持 WPA2 和 WPA3
- 出色的互操作性
- 支持 4 位 SDIO 或 SPI 主机接口
- 低功耗蓝牙 5.4
- LE 编码 PHY(远距离)、LE 2M PHY(高速)和广播扩展
- 主机控制器接口 (HCI) 传输,具有 UART 或共享 SDIO 的选项
- 增强安全性
- 安全主机接口
- 固件身份验证
- 防回滚保护
- 多角色支持(例如,并发 STA 和 AP),可连接不同射频通道(Wi-Fi 网络)上的 Wi-Fi 器件
- 可选天线分集或选择
- 3 线或 1 线 PTA,用于与额外 2.4GHz 无线电(例如 Thread 或 Zigbee)在外部共存
- 电源管理
- VMAIN、VIO、Vpp:1.8V
- VPA:3.3V
- 时钟源
- 40MHz XTAL 快速时钟
- 内部慢速时钟或外部 32.768kHz 慢速时钟
- 小封装尺寸
- 易于设计,采用 40 引脚 5mm × 5mm Quad Flat No-Leaded (QFN) 封装,间距为 0.4mm
SimpleLink™ Wi-Fi™ CC33xx 系列器件兼具经济性和可靠性,使工程师能够放心地连接更多应用。CC33xx 是单芯片 Wi-Fi 6 和低功耗蓝牙 5.4 器件。CC3300 和 CC3301 是此引脚对引脚兼容系列中的首批双频带器件。
CC330x 提供 Wi-Fi 6 和低功耗蓝牙,同时兼容 Wi-Fi 4 (802.11 a/b/g/n) 和 Wi-Fi 5 (802.11ac)。这些 CC330x 器件是德州仪器 (TI) 的第 10 代连接组合芯片。因此,CC330x 是基于成熟的技术设计而成。这些器件非常适合配备运行 TCP/IP 的 Linux 或 RTOS 主机的成本敏感型嵌入式应用。CC330x 将 Wi-Fi 6 的高效性能带入物联网 (IoT) 的嵌入式器件应用中,并配备了占用空间较小的 PCB 和高度优化的物料清单。
您可能感兴趣的相似产品
功能优于比较器件,可直接替换。
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
技术文档
| 顶层文档 | 类型 | 标题 | 格式选项 | 下载最新的英语版本 | 日期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | 数据表 | CC330x SimpleLink™ Wi-Fi 6 和低功耗蓝牙® 配套 IC 数据表 (Rev. F) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.F) | PDF | HTML | 2025-11-12 |
| 应用手册 | CC33xx/CC35xxE 简化射频测试指南 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-9-8 | ||
| 用户指南 | CC33xx 硬件集成 | PDF | HTML | PDF | HTML | 2026-6-29 | ||
| 用户指南 | CC33xx WLAN 特性 (Rev. B) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.B) | PDF | HTML | 2024-4-26 | |
| 应用手册 | SimpleLink CC33xx 安全特性 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024-2-5 | |
| 应用手册 | CC33xx 生产线指南 (Rev. A) | PDF | HTML | 英语版 (Rev.A) | PDF | HTML | 2024-1-9 | |
| 应用手册 | SimpleLink CC33xx 主机接口 | PDF | HTML | 英语版 | PDF | HTML | 2023-10-3 |
设计与开发
如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。
BP-CC3351 — SimpleLink™ CC3351 双频带 Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® BoosterPack™ 插件模块
SimpleLink™ CC3351 双频带(2.4GHz 和 5GHz)Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® 器件可通过运行 Linux® 的处理器主机或运行 RTOS 的 MCU 主机在嵌入式应用中实现实惠、可靠且安全的连接。新的 Wi-Fi 双频段功能是确保向任何 Wi-Fi 路由器轻松配置设备的理想选择。CC3351 BoosterPackTM 插件模块 (BP-CC3351) 是一款测试和开发板,可轻松连接到 TI LaunchPad 或处理器板,从而实现快速软件开发。
此套件可用于 3 种配置:
- MCU 和 RTOS 评估:BP-CC3351 + LaunchPad 且 (...)
M2-CC3351 — SimpleLink™ CC3351 双频带 Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® BoosterPack™ 插件模块
SimpleLink™ CC3351 Wi-Fi 6 和低功耗 Bluetooth® 器件可通过运行 Linux® 的处理器主机或运行 RTOS 的 MCU 主机在嵌入式应用中实现实惠、可靠且安全的连接。CC3351 M.2 卡插件模块 (M2-CC3351) 是测试和开发板,可轻松连接到支持 M.2 Key E 接口的 TI 处理器板或其他处理器板,从而实现快速软件开发。
此 M2 卡可轻松与以下处理器主板配对:
- SK-AM62B-P1
- SK-AM62A-LP
- SK-AM62-LP
- TMDS62LEVM
BDE-3P-BW330X — BDE BW330x 无线模块
BDE-3P-BW330x 模块是基于 TI CC3301/CC3300 的 2.4GHz Wi-Fi 6 和(低功耗 Bluetooth® 组合)无线模块。这些模块非常适合用于运行 TCP/IP 的 Linux 或 RTOS 主机的成本敏感型嵌入式应用(应用吞吐量要求高达 50Mbps)。提供的不同型号可满足各种集成要求。这些模块提供三种天线选项:ANT 引脚用于外部天线,U.FL 连接器用于外部天线,以及集成的 PCB 迹线天线。工作温度范围为 -40℃ 至 +85℃,且“-IN”(扩展工业级)型号具有 -40℃ 至+105℃ 的扩展工作温度范围。提供三种外形:常规尺寸 LGA (...)
TTC-3P-CC3300-WIFI-MODULE — TTC HY-330001 WIFI 6 模块支持任何能够运行 TCP/IP 协议栈的处理器或 MCU 主机
TTC 多年来一直专注于无线通信技术及应用、专注于产品协议栈的应用,如 BLE、WiFi、NFC、Zigbee、Thread、系统兼容性、多器件互连、全面的角色应用以及复杂的定位算法。
HY-330001 模块基于 TI CC3300,是 Wi-Fi® 6 无线模块的核心设计。Wi-Fi 支持 IEEE 802.11b/g/n/ax MAC、基带和射频收发器、2.4GHz、20MHz、单空间流、基于硬件的加密和解密,支持 WPA2 和 WPA3,还支持 4 位 SDIO 主机接口和高达 50Mbps 的应用吞吐量。此模块带有一个 44 引脚定位孔。尺寸为 12*12*2.5mm,包括屏蔽罩。
CCSTUDIO — Code Composer Studio™ integrated development environment (IDE)
CCStudio™ IDE is part of TI's extensive CCStudio™ development ecosystem and is an integrated development environment for TI's microcontrollers, processors, wireless connectivity devices, and radar sensors. CCStudio IDE is available as desktop or cloud-based applications. The cloud version (...)
SIMPLELINK-WIFI-TOOLBOX — SimpleLink Wi-Fi Toolbox collection of tools to help development and testing of the CC33xx and CC35xxE Devices
Wi-Fi 工具箱包提供了进行以下操作所需的全部功能:使用主机调试和监测 WLAN/低功耗 Bluetooth® 固件;执行射频验证测试;为监管认证测试执行预测试;调试硬件和软件平台的集成问题。
CC33XX-LINUX-MPU — CC33xx device driver source for MPUs running Linux OS.
CC33XX 器件是单双频带 Wi-Fi 6 和低功耗蓝牙 5.4 配套器件,适用于基于 Linux 和 RTOS 的系统。CC33XX-SOFTWARE 是一系列专为 CC3300、CC3301、CC3350 和 CC3351 器件设计的软件开发源,旨在促进快速设置、开箱即用体验并加快 Linux 或 RTOS 环境中的开发。
CC33XX-LINUX-MPU-PORTS-SW — CC33XX-LINUX-MPU Ports to LTS kernels and other HW platforms
CC33XX 器件是单双频带 Wi-Fi 6 和低功耗蓝牙 5.4 配套器件,适用于基于 Linux 和 RTOS 的系统。CC33XX-SOFTWARE 是一系列专为 CC3300、CC3301、CC3350 和 CC3351 器件设计的软件开发源,旨在促进快速设置、开箱即用体验并加快 Linux 或 RTOS 环境中的开发。
CC33XX-RTOS-MCU — CC33xx device driver for MCU and RTOS platforms
CC33XX 器件是单双频带 Wi-Fi 6 和低功耗蓝牙 5.4 配套器件,适用于基于 Linux 和 RTOS 的系统。CC33XX-SOFTWARE 是一系列专为 CC3300、CC3301、CC3350 和 CC3351 器件设计的软件开发源,旨在促进快速设置、开箱即用体验并加快 Linux 或 RTOS 环境中的开发。
CC33XX-QUICKTRACK-CONTROL-TOOL — CC33XX QuickTrack Control 应用是一款用于 Wi-Fi® 认证的 Wi-Fi 自动化测试工具
CC33XX 器件是单双频带 Wi-Fi 6 和低功耗蓝牙 5.4 配套器件,适用于基于 Linux 和 RTOS 的系统。CC33XX-SOFTWARE 是一系列专为 CC3300、CC3301、CC3350 和 CC3351 器件设计的软件开发源,旨在促进快速设置、开箱即用体验并加快 Linux 或 RTOS 环境中的开发。
SIMPLELINK-CC33XX-REPORTS — Reports: CC33xx Regulatory Certification
是否在寻找 CC3XXX 认证支持?SIMPLELINK-CC3XXX-CERTIFCATION 可提供相关的信息和支持,以帮助您成功完成 CC31XX、CC32XX 和 CC33XX 产品的认证。在此页面中,您可以找到关于我们的模块和评估板的最新认证报告,适用于使用倒装芯片解决方案进行设计的客户。
CC33XX-DESIGN-TOOLS — Design resources for CC33xx and CC33xxMOD Devices
| 封装 | 引脚 | CAD 符号、封装和 3D 模型 |
|---|---|---|
| WQFN (RSB) | 40 | Ultra Librarian |
订购和质量
推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。