BQ24800

アクティブ

ハイブリッド電力増幅モードとバッテリ昇圧モード搭載、SMBus、1 ~ 4 セル、降圧バッテリ充電コントローラ

製品詳細

Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 24 Absolute max Vin (max) (V) 30 Charge current (max) (A) 8.128 Control topology Switch-Mode Buck Number of series cells 1, 2, 3, 4 Cell chemistry Lead Acid, Li-Ion/Li-Polymer, Lithium Phosphate/LiFePO4, NiCd, NiMH Rating Catalog Features IC thermal regulation, Input OVP, Power Path, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Battery charge voltage (min) (V) 1.024 Battery charge voltage (max) (V) 19.2 Control interface SMBus Operating temperature range (°C) -40 to 85
Vin (min) (V) 4.5 Vin (max) (V) 24 Absolute max Vin (max) (V) 30 Charge current (max) (A) 8.128 Control topology Switch-Mode Buck Number of series cells 1, 2, 3, 4 Cell chemistry Lead Acid, Li-Ion/Li-Polymer, Lithium Phosphate/LiFePO4, NiCd, NiMH Rating Catalog Features IC thermal regulation, Input OVP, Power Path, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Battery charge voltage (min) (V) 1.024 Battery charge voltage (max) (V) 19.2 Control interface SMBus Operating temperature range (°C) -40 to 85
WQFN (RUY) 28 16 mm² 4 x 4
  • ハイブリッド電力増幅モードで、アダプタとバッテリから同時にシステム出力を向上
    • ハイブリッド電力増幅モードに移行するための150µsの超高速過渡応答
  • バッテリのみの昇圧モードは、大きなシステム過渡電圧に対応し、バッテリ動作時間を延長
  • ピーク電力 2 レベル入力電流制限により、アダプタからの電力を最大化し、バッテリ放電を最小化
  • 4.5V ~ 24V のアダプタを使用して 1 ~ 4 セルのバッテリ パックを充電
  • CPU スロットリングに適した高精度電力 / 電流監視
    • 包括的な PROCHOT プロファイル
    • ± 2% の電流モニタ精度
    • ±5% のシステム電力モニタ精度 (PMON)
  • アダプタまたはバッテリから NMOS 電源を自動的に選択
    • バッテリ取り外しによって学習モードを終了すると、100µs で ACFET 高速ターンオン
  • 入力電流、充電電圧、放電電流の制限値をプログラム可能
    • ±0.4% の充電電圧 (16mV 刻み)
    • ±2% の入力電流 (64mA 刻み)
    • ±2% の充電電流 (64mA 刻み)
    • ±2% の放電電流 (512mA 刻み
  • 高集積
    • バッテリ学習機能
    • バッテリ残量モニタ
    • 昇圧モード インジケータ
    • ループ補償
    • BTST ダイオード
  • 過電圧保護、過電流保護、バッテリ、インダクタ、MOSFET 短絡保護による高度な安全性機能
  • スイッチング周波数:300kHz、400kHz、600kHz、800kHz
  • ILIM ピンでのリアルタイムのシステム制御により充放電電流を制限
  • 国際エネルギースター (Energy Star) に適合した 0.65mA アダプタのスタンバイ静止電流
  • ハイブリッド電力増幅モードで、アダプタとバッテリから同時にシステム出力を向上
    • ハイブリッド電力増幅モードに移行するための150µsの超高速過渡応答
  • バッテリのみの昇圧モードは、大きなシステム過渡電圧に対応し、バッテリ動作時間を延長
  • ピーク電力 2 レベル入力電流制限により、アダプタからの電力を最大化し、バッテリ放電を最小化
  • 4.5V ~ 24V のアダプタを使用して 1 ~ 4 セルのバッテリ パックを充電
  • CPU スロットリングに適した高精度電力 / 電流監視
    • 包括的な PROCHOT プロファイル
    • ± 2% の電流モニタ精度
    • ±5% のシステム電力モニタ精度 (PMON)
  • アダプタまたはバッテリから NMOS 電源を自動的に選択
    • バッテリ取り外しによって学習モードを終了すると、100µs で ACFET 高速ターンオン
  • 入力電流、充電電圧、放電電流の制限値をプログラム可能
    • ±0.4% の充電電圧 (16mV 刻み)
    • ±2% の入力電流 (64mA 刻み)
    • ±2% の充電電流 (64mA 刻み)
    • ±2% の放電電流 (512mA 刻み
  • 高集積
    • バッテリ学習機能
    • バッテリ残量モニタ
    • 昇圧モード インジケータ
    • ループ補償
    • BTST ダイオード
  • 過電圧保護、過電流保護、バッテリ、インダクタ、MOSFET 短絡保護による高度な安全性機能
  • スイッチング周波数:300kHz、400kHz、600kHz、800kHz
  • ILIM ピンでのリアルタイムのシステム制御により充放電電流を制限
  • 国際エネルギースター (Energy Star) に適合した 0.65mA アダプタのスタンバイ静止電流

BQ24800 デバイスは、1、2、3、または 4 直列の Li+ セルまたは最大 19.2V の他のバッテリ ケミストリーをサポートする高効率の同期整流降圧マルチケミストリー バッテリ チャージャです。

ホスト マイコンは SMBus を介して、充電電流、充電電圧、入力電流制限、放電電流制限を高いレギュレーション精度でプログラムします。また、BQ24800 は 2 レベルの入力電流制限 (ピーク電力モード) をサポートしており、アダプタ機能を最大限に活用するとともに、バッテリ放電を低減することができます。BQ24800 はホスト マイコンにアダプタ電流 (IADP)、バッテリ放電電流 (IDCHG)、システム電力 (PMON) 信号を供給し、必要に応じて PROCHOT 信号を出力して CPU の速度を落とします。

BQ24800 はハイブリッド電力増幅モードをサポートしており、システムの電力需要がアダプタからの供給可能な電力を一時的に上回る場合、 バッテリ電圧を昇圧してアダプタを補完します。アダプタが存在しない場合、BQ24800 はバッテリのみの昇圧モードをサポートし、バッテリ電圧を最小システム動作電圧より高くして、システムの過渡現象に対応するためのヘッドルームを拡大できます。

BQ24800 デバイスは、1、2、3、または 4 直列の Li+ セルまたは最大 19.2V の他のバッテリ ケミストリーをサポートする高効率の同期整流降圧マルチケミストリー バッテリ チャージャです。

ホスト マイコンは SMBus を介して、充電電流、充電電圧、入力電流制限、放電電流制限を高いレギュレーション精度でプログラムします。また、BQ24800 は 2 レベルの入力電流制限 (ピーク電力モード) をサポートしており、アダプタ機能を最大限に活用するとともに、バッテリ放電を低減することができます。BQ24800 はホスト マイコンにアダプタ電流 (IADP)、バッテリ放電電流 (IDCHG)、システム電力 (PMON) 信号を供給し、必要に応じて PROCHOT 信号を出力して CPU の速度を落とします。

BQ24800 はハイブリッド電力増幅モードをサポートしており、システムの電力需要がアダプタからの供給可能な電力を一時的に上回る場合、 バッテリ電圧を昇圧してアダプタを補完します。アダプタが存在しない場合、BQ24800 はバッテリのみの昇圧モードをサポートし、バッテリ電圧を最小システム動作電圧より高くして、システムの過渡現象に対応するためのヘッドルームを拡大できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
詳細リクエスト

詳細なデータシートとその他の情報が入手可能です。 ご請求

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
3 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート ピーク電力、ハイブリッド電力昇圧およびバッテリのみの昇圧モード搭載、 BQ24800 SMBus 1~4 セル降圧バッテリ充電コントローラ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2025年 1月 24日
アプリケーション・ノート Autonomous Smart Battery Guide PDF | HTML 2021年 10月 15日
EVM ユーザー ガイド (英語) BQ24800 EVM User's Guide 2020年 2月 12日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BQ24800EVM — SMBus 2-S to 4-S hybrid power boost mode battery charge controller evaluation module

BQ24800EVM 評価基板 (EVM) は、SMBus に対応した 2 ~ 4 セルのハイブリッド電源昇圧モード・バッテリ充電コントローラであり、ハイブリッド昇圧機能とプロセッサの発熱監視機能を搭載しています。入力電圧範囲は 4.5V ~ 24V であり、2 ~ 4 セル充電向けのプログラマブル出力電圧で、128mA ~ 8.128A の充電電流を供給します。この EVM には EV2400 インターフェイス・デバイスが付属していません。BQ24800EVM を評価するには、このデバイスを別途ご注文ください。
ユーザー ガイド: PDF
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

BQSTUDIO-STABLE バッテリ・マネジメント・スタジオ(bqStudio)ソフトウェア:TI バッテリ残量計 bq シリーズ向け安定バージョンのダウンロード

Battery Management Studio (bqStudio) offers a full suite of robust tools to assist with the process of evaluating, designing with, configuring, testing, or otherwise utilizing TI Battery management products. This includes features that provide full access to registers and data memory including (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
バッテリ・モニタとバランサ
BQ76942 3S ~ 10S (直列接続) マルチセル バッテリ モニタ / プロテクタ BQ76952 リチウムイオン、リチウムポリマ、LiFePO4 向け、3S ~ 16S (3 ~ 16 個の直列)、高精度バッテリ モニタとプロテクタ
バッテリ・チャージャ IC
BQ24800 ハイブリッド電力増幅モードとバッテリ昇圧モード搭載、SMBus、1 ~ 4 セル、降圧バッテリ充電コントローラ BQ25720 パワー パス搭載、USB-C® PD OTG 対応、SMBus、1 ~ 4 セル、NVDC 昇降圧バッテリ充電コントローラ BQ25723 パワー パス搭載、USB-C® PD OTG 対応、I²C、1 ~ 4 セル、NVDC 昇降圧バッテリ充電コントローラ BQ25731 USB Type-C® PD サポート、I2C、1 ~ 5 セル、NVDC 昇降圧バッテリ充電コントローラ BQ25790 統合型、NVDC、1 ~ 4 セル、5A スイッチ・モード昇降圧バッテリ・チャージャ BQ25792 デュアル入力セレクタと USB PD 3.0 OTG 出力採用、I2C 制御、5A、1 ~ 4 セル昇降圧チャージャ
バッテリ残量計
BQ27220 事前設定済みのケミストリー プロファイルが複数付属、シングル セル パック / システム側 CEDV バッテリ残量計 BQ27320 シングル・セル、パック側 / システム側 CEDV バッテリ残量計 BQ27425-G1 バッテリ直接接続型、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 | バッテリ残量計 BQ27425-G2A LiCoO2 バッテリ向け、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27425-G2B LiMn2O4 バッテリ向け、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27520-G4 LDO 内蔵、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27530-G1 バッテリ直接接続型、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27531-G1 bq2419x チャージャ・コントローラ向け、バッテリ・マネージメント・ユニット、Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27532-G1 bq2425x チャージャ向け、バッテリ・マネージメント・ユニット、Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27545-G1 シングル・セル、パック側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27546-G1 DSBGA パッケージ封止、Impedance Track™ 採用、シングル・セル、パック側バッテリ残量計 BQ27621-G1 ダイナミック電圧相関機能とバッテリ残量計搭載、システム側バッテリ残量計 BQ27741-G1 プロテクタ内蔵、パック側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27742-G1 保護機能内蔵、シングル・セル、リチウムイオン・バッテリ残量計 | バッテリ残量計 BQ27Z561 1 シリーズ (1 個の直列) 向け、Impedance Track™ IC バッテリ残量計ソリューション BQ28Z610 1 ~ 2 個の直列パック向け、保護機能内蔵バッテリ残量計 BQ34110 放電が少ないモジュール内蔵、マルチケミストリー・マルチセル・バッテリ残量計 BQ34210-Q1 車載認証済み、シングル セル、システム側 CEDV (補償付き放電終止電圧) バッテリ残量計 BQ34Z100-G1 マルチケミストリー Impedance Track™ スタンドアロン残量計 | バッテリ残量計 BQ35100 非充電式バッテリ(リチウム一次電池)向けバッテリ残量計 / サービス終了モニタ BQ4050 1 ~ 4 個の直列 CEDV バッテリ残量計 BQ40Z50 1 ~ 4 セルの直列リチウムイオン・バッテリ・パック・マネージャ | バッテリ残量計 BQ40Z50-R1 Turbo Mode 1.0 サポート、1 ~ 4 個の直列リチウムイオン・バッテリ・パック・マネージャ BQ40Z50-R2 Turbo Mode 2.0 サポート、1 ~ 4 個の直列リチウムイオン・バッテリ・パック・マネージャ BQ40Z60 包括的なマルチ・セル・バッテリ・マネージャ | バッテリ残量計 BQ40Z80 Impedance Track™ バッテリ残量計搭載、2S ~ 6S (2 ~ 6 個の直列) バッテリ パック マネージャ BQ78350 bq76940 モニタ・ファミリ用のコンパニオン CEDV 残量計バッテリ・マネージメント・コントローラ BQ78350-R1 CEDV リチウムイオン バッテリ残量計とバッテリ管理コントローラ BQ78Z100 1 シリーズ (1 個の直列) から 2 シリーズに対応、Impedance Track™ バッテリ残量計
ダウンロードオプション
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

BQSTUDIO-TEST バッテリ管理スタジオ(bqStudio)ソフトウェア:未テスト版のダウンロード

Battery Management Studio (bqStudio) offers a full suite of robust tools to assist with the process of evaluating, designing with, configuring, testing, or otherwise utilizing TI Battery management products. This includes features that provide full access to registers and data memory including (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
バッテリ・モニタとバランサ
BQ76905 セル電圧の高精度測定機能搭載、2S ~ 5S (直列接続) 向け、低消費電力のモニタ / プロテクタ BQ76907 セル電圧の高精度測定機能搭載、2S ~ 7S (直列接続) 向け、低消費電力のモニタ / プロテクタ BQ769142 リチウムイオン、リチウムポリマ、LiFePO4 の各バッテリ向け、3S ~ 14S (3 ~ 14 個の直列)、高精度バッテリ モニタとプロテクタ BQ76942 3S ~ 10S (直列接続) マルチセル バッテリ モニタ / プロテクタ BQ76952 リチウムイオン、リチウムポリマ、LiFePO4 向け、3S ~ 16S (3 ~ 16 個の直列)、高精度バッテリ モニタとプロテクタ BQ76972 リチウムイオンとリチウムポリマと LiFePO4 向け、3S ~ 16S (直列接続)、高精度バッテリ モニタとプロテクタ
バッテリ・チャージャ IC
BQ24800 ハイブリッド電力増幅モードとバッテリ昇圧モード搭載、SMBus、1 ~ 4 セル、降圧バッテリ充電コントローラ BQ25720 パワー パス搭載、USB-C® PD OTG 対応、SMBus、1 ~ 4 セル、NVDC 昇降圧バッテリ充電コントローラ BQ25723 パワー パス搭載、USB-C® PD OTG 対応、I²C、1 ~ 4 セル、NVDC 昇降圧バッテリ充電コントローラ BQ25731 USB Type-C® PD サポート、I2C、1 ~ 5 セル、NVDC 昇降圧バッテリ充電コントローラ BQ25756 MPPT (最大電力点追従) 機能搭載、スタンドアロンまたは I²C 制御、70V、双方向、昇降圧充電コントローラ BQ25790 統合型、NVDC、1 ~ 4 セル、5A スイッチ・モード昇降圧バッテリ・チャージャ BQ25792 デュアル入力セレクタと USB PD 3.0 OTG 出力採用、I2C 制御、5A、1 ~ 4 セル昇降圧チャージャ
バッテリ残量計
BQ27220 事前設定済みのケミストリー プロファイルが複数付属、シングル セル パック / システム側 CEDV バッテリ残量計 BQ27320 シングル・セル、パック側 / システム側 CEDV バッテリ残量計 BQ27425-G1 バッテリ直接接続型、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 | バッテリ残量計 BQ27425-G2A LiCoO2 バッテリ向け、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27425-G2B LiMn2O4 バッテリ向け、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27427 事前設定済みのケミストリー プロファイルと統合型センス抵抗搭載、シングル セル バッテリ残量計 BQ27520-G4 LDO 内蔵、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27530-G1 バッテリ直接接続型、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27531-G1 bq2419x チャージャ・コントローラ向け、バッテリ・マネージメント・ユニット、Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27532-G1 bq2425x チャージャ向け、バッテリ・マネージメント・ユニット、Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27545-G1 シングル・セル、パック側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27546-G1 DSBGA パッケージ封止、Impedance Track™ 採用、シングル・セル、パック側バッテリ残量計 BQ27621-G1 ダイナミック電圧相関機能とバッテリ残量計搭載、システム側バッテリ残量計 BQ27741-G1 プロテクタ内蔵、パック側 Impedance Track™ バッテリ残量計 BQ27742-G1 保護機能内蔵、シングル・セル、リチウムイオン・バッテリ残量計 | バッテリ残量計 BQ27Z561 1 シリーズ (1 個の直列) 向け、Impedance Track™ IC バッテリ残量計ソリューション BQ27Z746 プロテクタ内蔵、パック側、シングル セル、Impedance Track™ テクノロジー採用、バッテリ残量計 BQ28Z610 1 ~ 2 個の直列パック向け、保護機能内蔵バッテリ残量計 BQ34110 放電が少ないモジュール内蔵、マルチケミストリー・マルチセル・バッテリ残量計 BQ34210-Q1 車載認証済み、シングル セル、システム側 CEDV (補償付き放電終止電圧) バッテリ残量計 BQ34Z100-G1 マルチケミストリー Impedance Track™ スタンドアロン残量計 | バッテリ残量計 BQ35100 非充電式バッテリ(リチウム一次電池)向けバッテリ残量計 / サービス終了モニタ BQ4050 1 ~ 4 個の直列 CEDV バッテリ残量計 BQ40Z50 1 ~ 4 セルの直列リチウムイオン・バッテリ・パック・マネージャ | バッテリ残量計 BQ40Z50-R1 Turbo Mode 1.0 サポート、1 ~ 4 個の直列リチウムイオン・バッテリ・パック・マネージャ BQ40Z50-R2 Turbo Mode 2.0 サポート、1 ~ 4 個の直列リチウムイオン・バッテリ・パック・マネージャ BQ40Z60 包括的なマルチ・セル・バッテリ・マネージャ | バッテリ残量計 BQ40Z80 Impedance Track™ バッテリ残量計搭載、2S ~ 6S (2 ~ 6 個の直列) バッテリ パック マネージャ BQ78350 bq76940 モニタ・ファミリ用のコンパニオン CEDV 残量計バッテリ・マネージメント・コントローラ BQ78350-R1 CEDV リチウムイオン バッテリ残量計とバッテリ管理コントローラ BQ78Z100 1 シリーズ (1 個の直列) から 2 シリーズに対応、Impedance Track™ バッテリ残量計
バッテリ・プロテクタ
BQ77307 セル電圧の高精度測定機能搭載、2S ~ 7S (2 ~ 7 個の直列) 向け、低消費電力のプロテクタ
ハードウェア開発
評価ボード
MKST-3P-ALT-EV2300 EV2300 alternative for use with BQMTESTER and ADVANCED-BQMTESTER
ダウンロードオプション
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RUY) 28 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ