BQ769142

アクティブ

リチウムイオン、リチウムポリマ、LiFePO4 の各バッテリ向け、3S ~ 14S (3 ~ 14 個の直列)、高精度バッテリ モニタとプロテクタ

製品詳細

Rating Catalog Number of series cells (max) 14 Number of series cells (min) 3 Features Digital output, High-side driver, I2C support, LDO output, Multi-cell support, Overcurrent in charging protection, Overcurrent in discharging protection, Overtemperature protection, Overvoltage protection, Separate MCU requirement, Short-current detection, Stackable (built-in interface), Temperature sensing, Undertemperature protection, Undervoltage protection Vin (max) (V) 80 Communication interface HDQ, I2C, SPI Device type Cell monitor and balancer Operating temperature range (°C) -40 to 85 Battery overvoltage protection (min) (V) 1.012 Battery overvoltage protection (max) (V) 5.566
Rating Catalog Number of series cells (max) 14 Number of series cells (min) 3 Features Digital output, High-side driver, I2C support, LDO output, Multi-cell support, Overcurrent in charging protection, Overcurrent in discharging protection, Overtemperature protection, Overvoltage protection, Separate MCU requirement, Short-current detection, Stackable (built-in interface), Temperature sensing, Undertemperature protection, Undervoltage protection Vin (max) (V) 80 Communication interface HDQ, I2C, SPI Device type Cell monitor and balancer Operating temperature range (°C) -40 to 85 Battery overvoltage protection (min) (V) 1.012 Battery overvoltage protection (max) (V) 5.566
TQFP (PFB) 48 81 mm² 9 x 9
  • 3 直列~14 直列セルのバッテリ監視が可能
  • ハイサイド保護 NFET 用チャージ・ポンプを内蔵 (オプションの自律的回復機能付き)
  • 電圧、温度、電流、内部診断を含む包括的な保護スイート
  • 2 つの独立した ADC
    • 電流と電圧の同時サンプリングに対応
    • 入力オフセット誤差 1µV 未満 (標準値) の高精度クーロン・カウンタ
    • 高精度のセル電圧測定:誤差 10mV 未満 (標準値)
  • 広範囲電流アプリケーション (検出抵抗の両端で ±200mV の測定範囲)
  • セカンダリ化学ヒューズ・ドライブ保護を内蔵
  • 自律制御またはホスト制御のセル・バランシング
  • 複数の電力モード (一般的なバッテリ・パックの動作範囲の条件)
    • 通常モード:286µA
    • 複数のスリープ・モード・オプション:24µA~41µA
    • 複数のディープスリープ・モード・オプション:9µA~ 10µA
    • シャットダウン・モード:1µA
  • 85V の高電圧耐性 (セル接続および他の一部のピン)
  • 製造ラインでのランダム・セル取付シーケンスの許容
  • 内部センサと最大 9 つの外部サーミスタによる温度センシングをサポート
  • 内蔵ワンタイム・プログラマブル (OTP) メモリ、生産ラインで顧客によりプログラム可能
  • 400kHz I2C、SPI、HDQ 1 線式インターフェイスを含む通信オプション
  • 外部システム用のプログラム可能なデュアル LDO
  • 48 ピン TQFP パッケージ (PFB)
  • 3 直列~14 直列セルのバッテリ監視が可能
  • ハイサイド保護 NFET 用チャージ・ポンプを内蔵 (オプションの自律的回復機能付き)
  • 電圧、温度、電流、内部診断を含む包括的な保護スイート
  • 2 つの独立した ADC
    • 電流と電圧の同時サンプリングに対応
    • 入力オフセット誤差 1µV 未満 (標準値) の高精度クーロン・カウンタ
    • 高精度のセル電圧測定:誤差 10mV 未満 (標準値)
  • 広範囲電流アプリケーション (検出抵抗の両端で ±200mV の測定範囲)
  • セカンダリ化学ヒューズ・ドライブ保護を内蔵
  • 自律制御またはホスト制御のセル・バランシング
  • 複数の電力モード (一般的なバッテリ・パックの動作範囲の条件)
    • 通常モード:286µA
    • 複数のスリープ・モード・オプション:24µA~41µA
    • 複数のディープスリープ・モード・オプション:9µA~ 10µA
    • シャットダウン・モード:1µA
  • 85V の高電圧耐性 (セル接続および他の一部のピン)
  • 製造ラインでのランダム・セル取付シーケンスの許容
  • 内部センサと最大 9 つの外部サーミスタによる温度センシングをサポート
  • 内蔵ワンタイム・プログラマブル (OTP) メモリ、生産ラインで顧客によりプログラム可能
  • 400kHz I2C、SPI、HDQ 1 線式インターフェイスを含む通信オプション
  • 外部システム用のプログラム可能なデュアル LDO
  • 48 ピン TQFP パッケージ (PFB)

テキサス・インスツルメンツの BQ769142 デバイスは、3 直列~14 直列リチウムイオン、リチウムポリマ、LiFePO4 バッテリ・パック用の高集積高精度バッテリ・モニタおよびプロテクタです。このデバイスは高精度の監視システム、高度に構成可能な保護サブシステム、自律制御またはホスト制御のセル・バランシング機能を内蔵しています。ハイサイド・チャージ・ポンプ NFET ドライバ、外部システム用のプログラム可能なデュアル LDO、400kHz I2C、SPI、HDQ 1 線式規格をサポートするホスト通信ペリフェラルも統合されています。BQ769142 デバイスは、48 ピンの TQFP パッケージで供給されます。

テキサス・インスツルメンツの BQ769142 デバイスは、3 直列~14 直列リチウムイオン、リチウムポリマ、LiFePO4 バッテリ・パック用の高集積高精度バッテリ・モニタおよびプロテクタです。このデバイスは高精度の監視システム、高度に構成可能な保護サブシステム、自律制御またはホスト制御のセル・バランシング機能を内蔵しています。ハイサイド・チャージ・ポンプ NFET ドライバ、外部システム用のプログラム可能なデュアル LDO、400kHz I2C、SPI、HDQ 1 線式規格をサポートするホスト通信ペリフェラルも統合されています。BQ769142 デバイスは、48 ピンの TQFP パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ
詳細リクエスト

NDA (秘密保持契約) 締結下で、FMEDA (故障モード、影響、および診断分析)、安全性分析レポート、安全性マニュアルなどの機能安全情報が入手可能です。ご注文

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
BQ76942 アクティブ 3S ~ 10S (10 個の直列) マルチセル バッテリ モニタと保護機能 3-S to 10-S battery monitor and balancer
BQ76952 アクティブ リチウムイオン、リチウムポリマ、LiFePO4 向け、3S ~ 16S (3 ~ 16 個の直列)、高精度バッテリ モニタとプロテクタ 3-S to 16-S battery monitor and balancer

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
15 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート BQ769142 3 直列~14 直列リチウムイオン、リチウムポリマ、LiFePO4 バッテリ・パック用高精度バッテリ・モニタおよびプロテクタ データシート (Rev. B 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.B) PDF | HTML 2022年 3月 14日
* ユーザー・ガイド BQ769142 Technical Reference Manual (Rev. C) PDF | HTML 2022年 5月 11日
アプリケーション・ノート Why is short-circuit protection more challenging for high- side driver battery packs than low-side driver? PDF | HTML 2026年 1月 23日
アプリケーション・ノート BQ769x2 Frequently Asked Questions PDF | HTML 2024年 3月 29日
アプリケーション・ノート Design Considerations of Stacked BQ769x2 With High-Side N-MOSFET PDF | HTML 2023年 2月 9日
アプリケーション・ノート Using Low-Side FETs with the BQ769x2 Battery Monitor Family (Rev. A) PDF | HTML 2022年 2月 24日
アプリケーション・ノート Cell Balancing With BQ769x2 Battery Monitors (Rev. A) PDF | HTML 2022年 2月 15日
アプリケーション・ノート Multiple FETs with the BQ76952, BQ76942 Battery Monitors (Rev. A) 2021年 12月 3日
アプリケーション・ノート BQ769x2 Software Development Guide (Rev. B) PDF | HTML 2021年 8月 26日
アプリケーション・ノート BQ769x2 Calibration and OTP Programming Guide (Rev. A) PDF | HTML 2021年 8月 6日
アプリケーション・ノート Pin Equivalent Diagrams for the BQ76952, BQ76942, and BQ769142 2021年 5月 6日
技術記事 How to stack battery monitors for high-cell-count industrial applications PDF | HTML 2021年 2月 11日
技術記事 CURRENTly questioning the accuracy of your battery monitor? Improve battery safety PDF | HTML 2020年 5月 28日
技術記事 Improving voltage measurement accuracy in battery monitoring systems PDF | HTML 2020年 4月 1日
技術記事 Improving temperature measurement accuracy in battery monitoring systems PDF | HTML 2020年 2月 20日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BQ76952EVM — 3S ~ 16S (16 個の直列)、リチウムイオン、リチウムポリマ、LiFePO4 向けバッテリ モニタとプロテクタの評価基板

BQ76952EVM 評価基板 (EVM) は、3 セル~ 16 セルのリチウムイオン バッテリ モニタ IC である BQ76952 向けの包括的な評価システムです。この評価基板 (EVM) は、BQ76952 のモニタ機能をシンプルに評価する目的で使用する BQ76952 回路モジュールを採用しています。この回路モジュールは、1 個の BQ76952 IC、センス抵抗、複数のサーミスタ、複数のパワー FET に加えて、16 直列セルのリチウムイオンまたはリチウムポリマ バッテリ パックの過充電、過放電、短絡、過電流放電、過熱、低温からセルを保護するのに必要なすべてのオンボード (...)

ユーザー ガイド: PDF
TI.com で取り扱いなし
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

BQ769X2-THERMISTOR-COEFF-CALCULATOR — BQ76952/42 thermistor temperature optimizer - calculate the thermistors coefficients for T range

The BQ769x2 family of battery monitors can support multiple external thermistors. The device includes an internal pullup resistor to bias the thermistor during measurement. The internal pullup resistor has two options which can set the pullup to 18 kΩ or 180 kΩ. The 18-kΩ option (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

BQSTUDIO-TEST バッテリ管理スタジオ(bqStudio)ソフトウェア:未テスト版のダウンロード

Battery Management Studio (bqStudio) offers a full suite of robust tools to assist with the process of evaluating, designing with, configuring, testing, or otherwise utilizing TI Battery management products. This includes features that provide full access to registers and data memory including (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
TQFP (PFB) 48 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ