BQ40Z80

アクティブ

Impedance Track™ バッテリ残量計搭載、2s ~ 6s バッテリ パック マネージャ

この製品には新バージョンがあります

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスのアップグレード版機能を搭載した、ドロップイン代替製品
新規 BQ41Z50 アクティブ 2 ~ 4 個の直列、リチウムイオン、高集積のバッテリ残量計とプロテクタ Higher accuracy battery gauging supporting up to 4S
BQ41Z90 プレビュー 3 ~ 16 個の直列、リチウムイオン、高集積のバッテリ残量計とモニタとプロテクタ Higher accuracy battery gauging supporting up to 16S

製品詳細

Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, LiFePO4 Number of series cells 2-4 Cells, >4 Cells Communication interface SMBus Battery capacity (min) (mAh) 500 Battery capacity (max) (mAh) 65000 Implementation Pack External capacity indication LED Features Cell balancing, ECC authentication, Impedance Track™ algorithm, Integrated Protector, SHA-1 Authentication, Turbo Mode Operating temperature range (°C) -40 to 85 Cell balancing External, Internal Rating Catalog
Cell chemistry Li-Ion/Li-Polymer, LiFePO4 Number of series cells 2-4 Cells, >4 Cells Communication interface SMBus Battery capacity (min) (mAh) 500 Battery capacity (max) (mAh) 65000 Implementation Pack External capacity indication LED Features Cell balancing, ECC authentication, Impedance Track™ algorithm, Integrated Protector, SHA-1 Authentication, Turbo Mode Operating temperature range (°C) -40 to 85 Cell balancing External, Internal Rating Catalog
VQFN (RSM) 32 16 mm² 4 x 4
  • 完全に統合された 2 ~ 6 直列リチウムイオンまたはリチウムポリマセルバッテリパックマネージャおよび保護
  • 特許取得済みの次世代 Impedance Track™ テクノロジーにより、リチウムイオンおよびリチウムポリマ バッテリ内の利用可能な電荷量を正確に計測
  • マルチファンクション ピンの設定により、各種のアプリケーションをサポート
  • 楕円曲線暗号 (ECC) または SHA-1 認証をサポート
  • ハイサイドの N チャネル保護 FET ドライブ
  • 充電中または休止時のセル バランス機能を内蔵
  • 29Ah のバッテリをネイティブにサポートし、スケーリングによりさらに大きな容量に対応可能
  • 多様なプログラマブル保護機能
    • 電圧
    • 電流
    • 温度
    • 充電タイムアウト
    • CHG/DSG FET
    • AFE
  • 洗練された充電アルゴリズム
    • JEITA
    • 拡張充電
    • 適応型の充電機能
    • セル バランス
  • TURBO モード 2.0 / Intel DBPTv2 (Dynamic Battery Power Technology) をサポート
  • 診断用の寿命データ モニタとブラック ボックス レコーダ
  • LED ディスプレイ
  • 2 線式 SMBus v1.1 インターフェイスをサポート
  • IATA のサポート
  • 小型パッケージ:32 リードの QFN (RSM)
  • 完全に統合された 2 ~ 6 直列リチウムイオンまたはリチウムポリマセルバッテリパックマネージャおよび保護
  • 特許取得済みの次世代 Impedance Track™ テクノロジーにより、リチウムイオンおよびリチウムポリマ バッテリ内の利用可能な電荷量を正確に計測
  • マルチファンクション ピンの設定により、各種のアプリケーションをサポート
  • 楕円曲線暗号 (ECC) または SHA-1 認証をサポート
  • ハイサイドの N チャネル保護 FET ドライブ
  • 充電中または休止時のセル バランス機能を内蔵
  • 29Ah のバッテリをネイティブにサポートし、スケーリングによりさらに大きな容量に対応可能
  • 多様なプログラマブル保護機能
    • 電圧
    • 電流
    • 温度
    • 充電タイムアウト
    • CHG/DSG FET
    • AFE
  • 洗練された充電アルゴリズム
    • JEITA
    • 拡張充電
    • 適応型の充電機能
    • セル バランス
  • TURBO モード 2.0 / Intel DBPTv2 (Dynamic Battery Power Technology) をサポート
  • 診断用の寿命データ モニタとブラック ボックス レコーダ
  • LED ディスプレイ
  • 2 線式 SMBus v1.1 インターフェイスをサポート
  • IATA のサポート
  • 小型パッケージ:32 リードの QFN (RSM)

BQ40Z80 デバイスは、特許申請済みのインピーダンス追跡テクノロジーを採用した、完全統合型シングルチップオプションです。BQ40Z80 デバイスは、2 ~ 6 直列セルのリチウムイオンおよびリチウムポリマーバッテリパックをサポートする、残量計、保護、認証などの幅広い機能を備えています。

BQ40Z80 デバイスは、統合型の高性能アナログペリフェラルを使用して、リチウムイオンまたはリチウムポリマバッテリの使用可能な容量、電圧、電流、温度、その他の重要なパラメータに関する高精度記録の測定と維持を行います。この記録は、SMBus v1.1 互換のインターフェイスを経由してシステムホストコントローラに通知されます。

楕円曲線暗号 (ECC) または SHA-1 認証と、認証キー用のセキュアなメモリにより、純正品のバッテリパックを識別できます。

BQ40Z80 デバイスは、利用可能な最大電力と最大電流をホスト システムへ供給し、TURBO モード 2.0 / Intel Dynamic Battery Power Technology (DBPTv2) をサポートします。このデバイスには 8 本のマルチファンクション ピンがあり、サーマル入力、ADC 入力、汎用入出力 (GPIO) ピン、存在ピン、LED 機能、ディスプレイ ボタン入力、その他の機能に設定できます。ステータスおよびフラグ レジスタは GPIO にマップでき、ホスト プロセッサへの割り込みとして使用されます。

BQ40Z80 デバイスは、ソフトウェアベースで 1 次レベルと 2 次レベルの安全保護機能を実現し、過電圧、低電圧、過電流、短絡電流、過負荷、過熱の各状況、およびパック関連やセル関連の他の障害に対処します。小型の 32 リード QFN パッケージにより、スマートバッテリのコストおよびサイズを最小限に抑えながら、バッテリ計測アプリケーションで最大限の機能と安全性を確保できます。

BQ40Z80 デバイスは、特許申請済みのインピーダンス追跡テクノロジーを採用した、完全統合型シングルチップオプションです。BQ40Z80 デバイスは、2 ~ 6 直列セルのリチウムイオンおよびリチウムポリマーバッテリパックをサポートする、残量計、保護、認証などの幅広い機能を備えています。

BQ40Z80 デバイスは、統合型の高性能アナログペリフェラルを使用して、リチウムイオンまたはリチウムポリマバッテリの使用可能な容量、電圧、電流、温度、その他の重要なパラメータに関する高精度記録の測定と維持を行います。この記録は、SMBus v1.1 互換のインターフェイスを経由してシステムホストコントローラに通知されます。

楕円曲線暗号 (ECC) または SHA-1 認証と、認証キー用のセキュアなメモリにより、純正品のバッテリパックを識別できます。

BQ40Z80 デバイスは、利用可能な最大電力と最大電流をホスト システムへ供給し、TURBO モード 2.0 / Intel Dynamic Battery Power Technology (DBPTv2) をサポートします。このデバイスには 8 本のマルチファンクション ピンがあり、サーマル入力、ADC 入力、汎用入出力 (GPIO) ピン、存在ピン、LED 機能、ディスプレイ ボタン入力、その他の機能に設定できます。ステータスおよびフラグ レジスタは GPIO にマップでき、ホスト プロセッサへの割り込みとして使用されます。

BQ40Z80 デバイスは、ソフトウェアベースで 1 次レベルと 2 次レベルの安全保護機能を実現し、過電圧、低電圧、過電流、短絡電流、過負荷、過熱の各状況、およびパック関連やセル関連の他の障害に対処します。小型の 32 リード QFN パッケージにより、スマートバッテリのコストおよびサイズを最小限に抑えながら、バッテリ計測アプリケーションで最大限の機能と安全性を確保できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート BQ40Z80 2~6 直列リチウムイオン・バッテリ・パック・マネージャ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2025年 9月 2日
* ユーザー・ガイド BQ40Z80 Technical Reference Manual (Rev. C) PDF | HTML 2022年 5月 11日
アプリケーション・ノート How to Create and Program Authentication Keys into TI Battery Fuel Gauges PDF | HTML 2025年 3月 5日
アプリケーション・ノート How to Charge With Smart Battery Using MCU in Between to Translate SMBus/I2C PDF | HTML 2024年 8月 9日
アプリケーション・ノート Battery Gauging Algorithm Comparison PDF | HTML 2023年 12月 4日
アプリケーション・ノート Autonomous Smart Battery Guide PDF | HTML 2021年 10月 15日
技術記事 Searching for the newest innovations in power? Find them at APEC PDF | HTML 2019年 2月 9日
ユーザー・ガイド TI Fuel Gauge Authentication Key Packager and Programmer Tools 2018年 6月 29日
アプリケーション・ノート How to Complete a Successful Learning Cycle for the bq40z80 2018年 6月 6日
アプリケーション・ノート bq40z80 Manufacture, Production, and Calibration 2018年 6月 6日
アプリケーション・ノート Simple Guide to Chemical ID Selection Tool (GPC) (Rev. A) 2018年 6月 5日
アプリケーション・ノート Gauge Communication 2017年 1月 12日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BQ40Z80EVM-020 — BQ40Z80 2S~7S バッテリ残量計の評価基板

bq40z80 EVM には、1 個の bq40z80 と 2 個の bq771807 2次側プロテクタのほか、Microsoft Windows ベースの PC ソフトウェアとのリンク機能が付属しています。このソフトウェアを使用して、2 個、3 個、4 個、5 個、6 個、7 個いずれかの直列セル構成を採用したリチウムイオンまたはリチウムポリマ バッテリ パックに対し、容量の監視と予測、セル バランシングの実行、重要なパラメータの監視、過充電と過放電と短絡と過電流からのセル保護を実現することができます。この回路は、USB と接続するための EV2400 オンボード (...)
ユーザー ガイド: PDF | HTML
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

BQSTUDIO-STABLE バッテリ・マネジメント・スタジオ(bqStudio)ソフトウェア:TI バッテリ残量計 bq シリーズ向け安定バージョンのダウンロード

Battery Management Studio (bqStudio) offers a full suite of robust tools to assist with the process of evaluating, designing with, configuring, testing, or otherwise utilizing TI Battery management products. This includes features that provide full access to registers and data memory including (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

BQSTUDIO-TEST バッテリ管理スタジオ(bqStudio)ソフトウェア:未テスト版のダウンロード

Battery Management Studio (bqStudio) offers a full suite of robust tools to assist with the process of evaluating, designing with, configuring, testing, or otherwise utilizing TI Battery management products. This includes features that provide full access to registers and data memory including (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
ファームウェア

SLUC672 BQ40z80 Device Firmware: 2-Series to 6-Series Battery Pack Manager

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ソフトウェア・プログラミング・ツール

BQKEYPROGRAMMER — バッテリ残量計向けプログラム・キー・ソフトウェア

TI のいくつかのバッテリ残量計製品は、バッテリ・パックの偽造防止保護対策として認証をサポートしています。バッテリ認証方式として SHA と ECC のどれを選択するかは、開発ユーザーが決定できます。bqKeyPackager を使用して鍵をパッケージ化し、bqKeyProgrammer を使用して、選択した残量計に鍵をプログラム (書き込み) します。これら 2 つのスタンドアロン・ツールの目的は、OEM (バッテリ・パックの製造元) が認証鍵をファイル内で暗号化し、パッケージ・メーカーに送信できるようにすることです。次いで、パッケージ・メーカーはこのファイルを (...)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RSM) 32 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ