BQ25723

アクティブ

パワー パス搭載、USB-C® PD OTG 対応、I²C、1 ~ 4 セル、NVDC 昇降圧バッテリ充電コントローラ

この製品には新バージョンがあります。

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
BQ25730 アクティブ パワー パス搭載、USB-C® PD OTG 対応、I²C、1 ~ 5 セル、NVDC 昇降圧バッテリ充電コントローラ This product is a one-cell to five-cell I2C buck-boost NVDC charge controller with power-path and 400-kHz or 800-kHz programmable switching frequency

製品詳細

Rating Catalog Number of series cells 1, 2, 3, 4 Cell chemistry Lead Acid, Li-Ion/Li-Polymer, Lithium Phosphate/LiFePO4, NiCd, NiMH, SuperCap Charge current (max) (A) 16.2 Features IC thermal regulation, ICO (Input Current Optimization), IINDPM (Input current limit), Input OVP, Integrated ADC, Power Path, USB C/PD compatible, USB OTG integrated, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Vin (min) (V) 3.5 Vin (max) (V) 26 Absolute max Vin (max) (V) 32 Control topology Switch-Mode Buck-boost Battery charge voltage (min) (V) 1.024 Battery charge voltage (max) (V) 19.2 Control interface I2C Operating temperature range (°C) -40 to 125
Rating Catalog Number of series cells 1, 2, 3, 4 Cell chemistry Lead Acid, Li-Ion/Li-Polymer, Lithium Phosphate/LiFePO4, NiCd, NiMH, SuperCap Charge current (max) (A) 16.2 Features IC thermal regulation, ICO (Input Current Optimization), IINDPM (Input current limit), Input OVP, Integrated ADC, Power Path, USB C/PD compatible, USB OTG integrated, VINDPM (Input voltage threshold to maximize adaptor power) Vin (min) (V) 3.5 Vin (max) (V) 26 Absolute max Vin (max) (V) 32 Control topology Switch-Mode Buck-boost Battery charge voltage (min) (V) 1.024 Battery charge voltage (max) (V) 19.2 Control interface I2C Operating temperature range (°C) -40 to 125
WQFN (RSN) 32 16 mm² 4 x 4
  • BQ25713 とピン互換
  • USB-C パワー・デリバリ (PD) インターフェイス・プラットフォーム向け昇降圧 Narrow Voltage DC (NVDC) チャージャ
    • 1~ 4 セル・バッテリを充電するための 3.5V~ 26V 入力範囲
    • 5mΩ/10mΩ のセンシング抵抗に基づく分解能 128mA/64mA の最大 16.2A/8.1A の充電電流
    • 5mΩ/10mΩ のセンシング抵抗に基づく分解能 100mA/50mA の最大 10A/6.35A の入力電流制限
    • USB 2.0、USB 3.0、USB 3.1、USB パワー・デリバリ (PD) をサポート
    • 入力電流オプティマイザ (ICO) により、アダプタの過負荷を引き起こさずに最大入力電力を抽出
    • USB-PD 仕様に準拠した統合型高速ロール・スワップ (FRS) 機能
    • 降圧、昇降圧、および昇圧動作間のシームレスな遷移
    • ソース過負荷に対する入力電流および電圧のレギュレーション (IINDPM および VINDPM)
  • EMI ノイズ低減を実現するためのテキサス・インスツルメンツによる特許申請中のスイッチング周波数ディザリング・パターン
  • システムの電力効率向上とバッテリの高速充電を実現し、99% の効率を達成するためのテキサス・インスツルメンツによる特許申請中のパス・スルー・モード (PTM)。
  • Intel プラットフォーム向けの IMVP8/IMVP9 準拠システム機能
    • 拡張 Vmin アクティブ保護 (VAP) モードは、最新の Intel 仕様に準拠したシステム・ピーク電力スパイク時に入力コンデンサからバッテリを補完します
    • 包括的な PROCHOT プロファイル
    • バッテリのワイヤアウトを防止する 2 レベルの放電電流制限 PROCHOT プロファイル
    • ワイヤレス電力モニタ
  • 専用ピンによる入力およびバッテリ電流モニタ
  • 内蔵 8 ビット ADC により電圧、電流、電力を監視
  • アダプタに全負荷がかかったときにシステムをサポートする、補助モードでのバッテリ MOSFET 理想ダイオード動作
  • バッテリから USBポートへ電源供給 (USB OTG)
    • 分解能 8mV の 3V~24V OTG
    • 5mΩ/10mΩ のセンシング抵抗に基づく分解能 100mA/50mA の最大 12.7A/6.35A の出力電流制限
  • 2.2µH または 1.0µH インダクタを備えた 800kHz/1.2MHz プログラム可能なスイッチング周波数
  • I 2C ホスト制御インターフェイスにより、柔軟なシステム構成が可能
  • 高精度のレギュレーションと監視
    • ±0.5% の充電電圧レギュレーション
    • ±3% の充電電流レギュレーション
    • ±2.5% の入力電流レギュレーション
    • ±2% の入力 / 充電電流監視
  • 安全
    • サーマル・シャットダウン
    • 入力、システム、バッテリの過電圧保護
    • 入力、MOSFET、インダクタの過電流保護
  • パッケージ:32 ピン、4.0mm × 4.0mm WQFN
  • BQ25713 とピン互換
  • USB-C パワー・デリバリ (PD) インターフェイス・プラットフォーム向け昇降圧 Narrow Voltage DC (NVDC) チャージャ
    • 1~ 4 セル・バッテリを充電するための 3.5V~ 26V 入力範囲
    • 5mΩ/10mΩ のセンシング抵抗に基づく分解能 128mA/64mA の最大 16.2A/8.1A の充電電流
    • 5mΩ/10mΩ のセンシング抵抗に基づく分解能 100mA/50mA の最大 10A/6.35A の入力電流制限
    • USB 2.0、USB 3.0、USB 3.1、USB パワー・デリバリ (PD) をサポート
    • 入力電流オプティマイザ (ICO) により、アダプタの過負荷を引き起こさずに最大入力電力を抽出
    • USB-PD 仕様に準拠した統合型高速ロール・スワップ (FRS) 機能
    • 降圧、昇降圧、および昇圧動作間のシームレスな遷移
    • ソース過負荷に対する入力電流および電圧のレギュレーション (IINDPM および VINDPM)
  • EMI ノイズ低減を実現するためのテキサス・インスツルメンツによる特許申請中のスイッチング周波数ディザリング・パターン
  • システムの電力効率向上とバッテリの高速充電を実現し、99% の効率を達成するためのテキサス・インスツルメンツによる特許申請中のパス・スルー・モード (PTM)。
  • Intel プラットフォーム向けの IMVP8/IMVP9 準拠システム機能
    • 拡張 Vmin アクティブ保護 (VAP) モードは、最新の Intel 仕様に準拠したシステム・ピーク電力スパイク時に入力コンデンサからバッテリを補完します
    • 包括的な PROCHOT プロファイル
    • バッテリのワイヤアウトを防止する 2 レベルの放電電流制限 PROCHOT プロファイル
    • ワイヤレス電力モニタ
  • 専用ピンによる入力およびバッテリ電流モニタ
  • 内蔵 8 ビット ADC により電圧、電流、電力を監視
  • アダプタに全負荷がかかったときにシステムをサポートする、補助モードでのバッテリ MOSFET 理想ダイオード動作
  • バッテリから USBポートへ電源供給 (USB OTG)
    • 分解能 8mV の 3V~24V OTG
    • 5mΩ/10mΩ のセンシング抵抗に基づく分解能 100mA/50mA の最大 12.7A/6.35A の出力電流制限
  • 2.2µH または 1.0µH インダクタを備えた 800kHz/1.2MHz プログラム可能なスイッチング周波数
  • I 2C ホスト制御インターフェイスにより、柔軟なシステム構成が可能
  • 高精度のレギュレーションと監視
    • ±0.5% の充電電圧レギュレーション
    • ±3% の充電電流レギュレーション
    • ±2.5% の入力電流レギュレーション
    • ±2% の入力 / 充電電流監視
  • 安全
    • サーマル・シャットダウン
    • 入力、システム、バッテリの過電圧保護
    • 入力、MOSFET、インダクタの過電流保護
  • パッケージ:32 ピン、4.0mm × 4.0mm WQFN

BQ25723 は、同期整流 NVDC 昇降圧バッテリ充電コントローラであり、USBアダプタ、高電圧 USB-C パワー・デリバリ (PD) ソース、従来型のアダプタなど、多様な入力ソースから 1~ 4 セル・バッテリを充電します。

BQ25723 は、同期整流 NVDC 昇降圧バッテリ充電コントローラであり、USBアダプタ、高電圧 USB-C パワー・デリバリ (PD) ソース、従来型のアダプタなど、多様な入力ソースから 1~ 4 セル・バッテリを充電します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
4 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート BQ25723 I2C 1~4 セル、Narrow VDC 昇降圧バッテリ充電コントローラ、システム電力モニタおよびプロセッサ・ホット・モニタ搭載 データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2021年 5月 19日
アプリケーション・ノート Layout Guide for Buck-Boost Charger BQ257XX Series PDF | HTML 2024年 1月 30日
証明書 BQ25723EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2021年 5月 31日
ユーザー・ガイド BQ25720, BQ25723 Evaluation Module PDF | HTML 2021年 5月 19日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

BQ25723EVM — BQ25723 I²C、1 ~ 4 セル、8A、NVDC 昇降圧バッテリ充電コントローラの評価基板

BQ25723EVM 評価基板 (EVM) は、N チャネル MOSFET セレクタと電流監視機能を搭載した、I2C 制御の NVDC (狭い電圧の DC) 昇降圧充電コントローラです。降圧コンバータとして使用する場合、入力電圧範囲は 3.5V ~ 26V であり、プログラマブル出力は 1 ~ 4 セルに対応し、充電出力電流範囲は 64mA ~ 8A です。この評価基板 (EVM) には、EV2400 インターフェイス デバイスは付属していません。BQ25723EVM を評価するには、このデバイスを別途ご購入いただく必要があります。
ユーザー ガイド: PDF | HTML
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

BQSTUDIO-STABLE バッテリ・マネジメント・スタジオ(bqStudio)ソフトウェア:TI バッテリ残量計 bq シリーズ向け安定バージョンのダウンロード

Battery Management Studio (bqStudio) offers a full suite of robust tools to assist with the process of evaluating, designing with, configuring, testing, or otherwise utilizing TI Battery management products. This includes features that provide full access to registers and data memory including (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
バッテリ・モニタとバランサ
  • BQ76942 3S ~ 10S (10 個の直列) マルチセル バッテリ モニタと保護機能
  • BQ76952 リチウムイオン、リチウムポリマ、LiFePO4 向け、3S ~ 16S (3 ~ 16 個の直列)、高精度バッテリ モニタとプロテクタ
バッテリ・チャージャ IC
  • BQ24800 ハイブリッド電力増幅モードとバッテリ昇圧モード搭載、SMBus、1 ~ 4 セル、降圧バッテリ充電コントローラ
  • BQ25720 パワー パス搭載、USB-C® PD OTG 対応、SMBus、1 ~ 4 セル、NVDC 昇降圧バッテリ充電コントローラ
  • BQ25723 パワー パス搭載、USB-C® PD OTG 対応、I²C、1 ~ 4 セル、NVDC 昇降圧バッテリ充電コントローラ
  • BQ25731 USB Type-C PD サポート、I2C、1 ~ 5 セル、NVDC 昇降圧バッテリ充電コントローラ
  • BQ25790 統合型、NVDC、1 ~ 4 セル、5A スイッチ モード昇降圧バッテリ チャージャ
  • BQ25792 デュアル入力セレクタと USB PD 3.0 OTG 出力採用、I2C 制御、5A、1 ~ 4 セル昇降圧チャージャ
バッテリ残量計
  • BQ27220 事前設定済みのケミストリー プロファイルが複数付属、シングル セル パック / システム側 CEDV バッテリ残量計
  • BQ27320 シングル セル、パック側 / システム側 CEDV バッテリ残量計
  • BQ27425-G1 バッテリ直接接続型、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 | バッテリ残量計
  • BQ27425-G2A LiCoO2 バッテリ向け、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計
  • BQ27425-G2B LiMn2O4 バッテリ向け、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計
  • BQ27520-G4 LDO 内蔵、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計
  • BQ27530-G1 バッテリ直接接続型、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計
  • BQ27531-G1 bq2419x チャージャ コントローラ向け、バッテリ マネージメント ユニット、Impedance Track™ バッテリ残量計
  • BQ27532-G1 bq2425x チャージャ向け、バッテリ マネージメント ユニット、Impedance Track™ バッテリ残量計
  • BQ27545-G1 シングル セル、パック側 Impedance Track™ バッテリ残量計
  • BQ27546-G1 DSBGA パッケージ封止、Impedance Track™ 採用、シングル セル、パック側バッテリ残量計
  • BQ27621-G1 ダイナミック電圧相関機能とバッテリ残量計搭載、システム側バッテリ残量計
  • BQ27741-G1 プロテクタ内蔵、パック側 Impedance Track™ バッテリ残量計
  • BQ27742-G1 保護機能内蔵、シングル セル、リチウムイオン バッテリ残量計 | バッテリ残量計
  • BQ27Z561 1 個の直列向け、Impedance Track™ IC バッテリ残量系ソリューション
  • BQ28Z610 1 ~ 2 個の直列パック向け、保護機能内蔵、バッテリ残量計
  • BQ34110 放電が少ないモジュール内蔵、マルチケミストリー マルチセル バッテリ残量計
  • BQ34210-Q1 車載認証済み、シングル セル、システム側 CEDV (補償付き放電終止電圧) バッテリ残量計
  • BQ34Z100-G1 マルチケミストリー Impedance Track™ スタンドアロン残量計 | バッテリ残量計
  • BQ35100 非充電式バッテリ (リチウムプライマリ) とサービス終了モニタ向け、バッテリ残量計
  • BQ4050 1 ~ 4 個の直列 CEDV バッテリ残量計
  • BQ40Z50 1 ~ 4 セルの直列リチウムイオン バッテリ パック マネージャ | バッテリ残量計
  • BQ40Z50-R1 Turbo Mode 1.0 サポート、1 ~ 4 個の直列リチウムイオン バッテリ パック マネージャ
  • BQ40Z50-R2 Turbo Mode 2.0 サポート、1 ~ 4 個の直列リチウムイオン バッテリ パック マネージャ
  • BQ40Z60 包括的なマルチ セル バッテリ マネージャ | バッテリ残量計
  • BQ40Z80 Impedance Track™ バッテリ残量計搭載、2s ~ 6s バッテリ パック マネージャ
  • BQ78350 bq76940 モニタ ファミリ用のコンパニオン CEDV 残量計バッテリ マネージメント コントローラ
  • BQ78350-R1 CEDV リチウムイオン バッテリ残量計とバッテリ管理コントローラ
  • BQ78Z100 1 シリーズ (1 個の直列) から 2 シリーズに対応、Impedance Track™ バッテリ残量計
ダウンロードオプション
アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

BQSTUDIO-TEST バッテリ管理スタジオ(bqStudio)ソフトウェア:未テスト版のダウンロード

Battery Management Studio (bqStudio) offers a full suite of robust tools to assist with the process of evaluating, designing with, configuring, testing, or otherwise utilizing TI Battery management products. This includes features that provide full access to registers and data memory including (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
バッテリ・モニタとバランサ
  • BQ76905 セル電圧の高精度測定機能搭載、2S ~ 5S (直列接続) 向け、低消費電力のモニタ / プロテクタ
  • BQ76907 セル電圧の高精度測定機能搭載、2S ~ 7S (直列接続) 向け、低消費電力のモニタ / プロテクタ
  • BQ769142 リチウムイオン、リチウムポリマ、LiFePO4 の各バッテリ向け、3S ~ 14S (3 ~ 14 個の直列)、高精度バッテリ モニタとプロテクタ
  • BQ76942 3S ~ 10S (10 個の直列) マルチセル バッテリ モニタと保護機能
  • BQ76952 リチウムイオン、リチウムポリマ、LiFePO4 向け、3S ~ 16S (3 ~ 16 個の直列)、高精度バッテリ モニタとプロテクタ
  • BQ76972 リチウムイオンとリチウムポリマと LiFePO4 向け、3S ~ 16S 高精度バッテリ モニタとプロテクタ
バッテリ・チャージャ IC
  • BQ24800 ハイブリッド電力増幅モードとバッテリ昇圧モード搭載、SMBus、1 ~ 4 セル、降圧バッテリ充電コントローラ
  • BQ25720 パワー パス搭載、USB-C® PD OTG 対応、SMBus、1 ~ 4 セル、NVDC 昇降圧バッテリ充電コントローラ
  • BQ25723 パワー パス搭載、USB-C® PD OTG 対応、I²C、1 ~ 4 セル、NVDC 昇降圧バッテリ充電コントローラ
  • BQ25731 USB Type-C PD サポート、I2C、1 ~ 5 セル、NVDC 昇降圧バッテリ充電コントローラ
  • BQ25756 MPPT (最大電力点追従) 機能搭載、スタンドアロンまたは I²C 制御、70V 双方向昇降圧充電コントローラ
  • BQ25790 統合型、NVDC、1 ~ 4 セル、5A スイッチ モード昇降圧バッテリ チャージャ
  • BQ25792 デュアル入力セレクタと USB PD 3.0 OTG 出力採用、I2C 制御、5A、1 ~ 4 セル昇降圧チャージャ
バッテリ残量計
  • BQ27220 事前設定済みのケミストリー プロファイルが複数付属、シングル セル パック / システム側 CEDV バッテリ残量計
  • BQ27320 シングル セル、パック側 / システム側 CEDV バッテリ残量計
  • BQ27425-G1 バッテリ直接接続型、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計 | バッテリ残量計
  • BQ27425-G2A LiCoO2 バッテリ向け、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計
  • BQ27425-G2B LiMn2O4 バッテリ向け、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計
  • BQ27427 事前設定済みのケミストリー プロファイルと統合型センス抵抗搭載、シングル セル バッテリ残量計
  • BQ27520-G4 LDO 内蔵、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計
  • BQ27530-G1 バッテリ直接接続型、システム側 Impedance Track™ バッテリ残量計
  • BQ27531-G1 bq2419x チャージャ コントローラ向け、バッテリ マネージメント ユニット、Impedance Track™ バッテリ残量計
  • BQ27532-G1 bq2425x チャージャ向け、バッテリ マネージメント ユニット、Impedance Track™ バッテリ残量計
  • BQ27545-G1 シングル セル、パック側 Impedance Track™ バッテリ残量計
  • BQ27546-G1 DSBGA パッケージ封止、Impedance Track™ 採用、シングル セル、パック側バッテリ残量計
  • BQ27621-G1 ダイナミック電圧相関機能とバッテリ残量計搭載、システム側バッテリ残量計
  • BQ27741-G1 プロテクタ内蔵、パック側 Impedance Track™ バッテリ残量計
  • BQ27742-G1 保護機能内蔵、シングル セル、リチウムイオン バッテリ残量計 | バッテリ残量計
  • BQ27Z561 1 個の直列向け、Impedance Track™ IC バッテリ残量系ソリューション
  • BQ27Z746 プロテクタ内蔵、パック側、シングル セル、Impedance Track™ テクノロジー採用、バッテリ残量計
  • BQ28Z610 1 ~ 2 個の直列パック向け、保護機能内蔵、バッテリ残量計
  • BQ34110 放電が少ないモジュール内蔵、マルチケミストリー マルチセル バッテリ残量計
  • BQ34210-Q1 車載認証済み、シングル セル、システム側 CEDV (補償付き放電終止電圧) バッテリ残量計
  • BQ34Z100-G1 マルチケミストリー Impedance Track™ スタンドアロン残量計 | バッテリ残量計
  • BQ35100 非充電式バッテリ (リチウムプライマリ) とサービス終了モニタ向け、バッテリ残量計
  • BQ4050 1 ~ 4 個の直列 CEDV バッテリ残量計
  • BQ40Z50 1 ~ 4 セルの直列リチウムイオン バッテリ パック マネージャ | バッテリ残量計
  • BQ40Z50-R1 Turbo Mode 1.0 サポート、1 ~ 4 個の直列リチウムイオン バッテリ パック マネージャ
  • BQ40Z50-R2 Turbo Mode 2.0 サポート、1 ~ 4 個の直列リチウムイオン バッテリ パック マネージャ
  • BQ40Z60 包括的なマルチ セル バッテリ マネージャ | バッテリ残量計
  • BQ40Z80 Impedance Track™ バッテリ残量計搭載、2s ~ 6s バッテリ パック マネージャ
  • BQ78350 bq76940 モニタ ファミリ用のコンパニオン CEDV 残量計バッテリ マネージメント コントローラ
  • BQ78350-R1 CEDV リチウムイオン バッテリ残量計とバッテリ管理コントローラ
  • BQ78Z100 1 シリーズ (1 個の直列) から 2 シリーズに対応、Impedance Track™ バッテリ残量計
バッテリ・プロテクタ
  • BQ77307 セル電圧の高精度測定機能搭載、2S ~ 7S (2 ~ 7 個の直列) 向け、低消費電力のプロテクタ
ハードウェア開発
評価ボード
ダウンロードオプション
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WQFN (RSN) 32 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ