BQ77307

アクティブ

セル電圧の高精度測定機能搭載、2S ~ 7S (2 ~ 7 個の直列) 向け、低消費電力のプロテクタ

製品詳細

Rating Catalog Number of series cells (max) 7 Number of series cells (min) 2 Features FET drive, Low-side driver, Open wire (OW), Over-temperature (OT), Overcurrent during charge (OCC), Overcurrent during discharge (OCD), Overvoltage, Short-circuit Discharge (SCD), Under-temperature (UT), Undervoltage Function Protection Operating current (typ) (µA) 6 Vin (max) (V) 38.5 Operating temperature range (°C) -40 to 110 Battery overvoltage protection (min) (V) 0 Battery overvoltage protection (max) (V) 5.5
Rating Catalog Number of series cells (max) 7 Number of series cells (min) 2 Features FET drive, Low-side driver, Open wire (OW), Over-temperature (OT), Overcurrent during charge (OCC), Overcurrent during discharge (OCD), Overvoltage, Short-circuit Discharge (SCD), Under-temperature (UT), Undervoltage Function Protection Operating current (typ) (µA) 6 Vin (max) (V) 38.5 Operating temperature range (°C) -40 to 110 Battery overvoltage protection (min) (V) 0 Battery overvoltage protection (max) (V) 5.5
VQFN (RGR) 20 12.25 mm² 3.5 x 3.5
  • 自律的な回復オプション搭載、2 直列~7 直列セル向け、1 次側または 2 次側の電圧、電流、温度からの保護
  • 電圧保護:
    • セル過電圧 (COV):0V~5.5V 1mV 刻み、 ± 4mV 精度
    • セル低電圧 (CUV):0V~5.5V 1mV 刻み、 ± 4mV 精度
  • 電流保護:
    • 放電時の短絡 (SCD):10mV~500mV、可変ステップ
    • 充電時の過電流 (OCC):3mV~123mV、2mV 刻み
    • 放電 1 および 2 の過電流 (OCD1 および OCD2):4mV~200mV、2mV 刻み
  • 外部 NTC サーミスタを使用した温度保護:
    • 充電および放電時の過熱 (OTC および OTD)
    • 充電および放電時の低温 (UTC および UTD)
    • 内部ダイの過熱
  • NFET 保護用のローサイド ドライバを内蔵 (オプションの自律回復機能付き)
  • 低消費電力動作:
    • 通常モード、両方の FET をイネーブル:8µA
    • 通常モード、FET をディセーブル:5µA
    • シャットダウン・モード:1µA 未満
  • 45V の高電圧耐性 (セル接続および他の一部のピン)
  • テキサス・インスツルメンツによりプログラム済みのデバイス設定用ワンタイム プログラマブル (OTP) メモリを内蔵
  • ホスト プロセッサの割り込みをプログラム可能、I2C 経由でステータス情報を利用可能
  • 400kHz I2C シリアル通信 (オプションの CRC サポート付き)
  • 外部システムで使用するためのプログラム可能な LDO
  • 20 ピン QFN 3.5mm × 3.5mm × 0.9mm (RGR) パッケージ
  • 自律的な回復オプション搭載、2 直列~7 直列セル向け、1 次側または 2 次側の電圧、電流、温度からの保護
  • 電圧保護:
    • セル過電圧 (COV):0V~5.5V 1mV 刻み、 ± 4mV 精度
    • セル低電圧 (CUV):0V~5.5V 1mV 刻み、 ± 4mV 精度
  • 電流保護:
    • 放電時の短絡 (SCD):10mV~500mV、可変ステップ
    • 充電時の過電流 (OCC):3mV~123mV、2mV 刻み
    • 放電 1 および 2 の過電流 (OCD1 および OCD2):4mV~200mV、2mV 刻み
  • 外部 NTC サーミスタを使用した温度保護:
    • 充電および放電時の過熱 (OTC および OTD)
    • 充電および放電時の低温 (UTC および UTD)
    • 内部ダイの過熱
  • NFET 保護用のローサイド ドライバを内蔵 (オプションの自律回復機能付き)
  • 低消費電力動作:
    • 通常モード、両方の FET をイネーブル:8µA
    • 通常モード、FET をディセーブル:5µA
    • シャットダウン・モード:1µA 未満
  • 45V の高電圧耐性 (セル接続および他の一部のピン)
  • テキサス・インスツルメンツによりプログラム済みのデバイス設定用ワンタイム プログラマブル (OTP) メモリを内蔵
  • ホスト プロセッサの割り込みをプログラム可能、I2C 経由でステータス情報を利用可能
  • 400kHz I2C シリアル通信 (オプションの CRC サポート付き)
  • 外部システムで使用するためのプログラム可能な LDO
  • 20 ピン QFN 3.5mm × 3.5mm × 0.9mm (RGR) パッケージ

テキサス・インスツルメンツの BQ77307 製品ファミリは、2~7 直列リチウムイオン、リチウムポリマ、LiFePO4 (LFP)、LTO バッテリ パック向けの高集積高精度 1 次側プロテクタを搭載しています。各デバイスには、高精度の電圧、電流、温度保護サブシステムと、ローサイド保護 NFET ドライバ、および外部システム用のプログラム可能な LDO が搭載されています。BQ77307 はホスト プロセッサに割り込みを供給するほか、I2C ホスト通信インターフェースを内蔵しており、最大 400kHz の動作をサポートしているほか、オプションの CRC を使用してステータス情報とプログラム設定を読み取ることができます。BQ77307 は、20 ピン QFN パッケージで供給されます。

テキサス・インスツルメンツの BQ77307 製品ファミリは、2~7 直列リチウムイオン、リチウムポリマ、LiFePO4 (LFP)、LTO バッテリ パック向けの高集積高精度 1 次側プロテクタを搭載しています。各デバイスには、高精度の電圧、電流、温度保護サブシステムと、ローサイド保護 NFET ドライバ、および外部システム用のプログラム可能な LDO が搭載されています。BQ77307 はホスト プロセッサに割り込みを供給するほか、I2C ホスト通信インターフェースを内蔵しており、最大 400kHz の動作をサポートしているほか、オプションの CRC を使用してステータス情報とプログラム設定を読み取ることができます。BQ77307 は、20 ピン QFN パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
2 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート BQ77307 リチウムイオン、リチウムポリマ、LiFePO4 (LFP)、および LTO バッテリ パック向け、2 直列~7 直列、高精度バッテリ 1 次側 / 2 次側プロテクタ データシート PDF | HTML 英語版 PDF | HTML 2023年 12月 8日
ユーザー・ガイド BQ77307 Technical Reference Manual PDF | HTML 2023年 12月 6日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

アプリケーション・ソフトウェアとフレームワーク

BQSTUDIO-TEST バッテリ管理スタジオ(bqStudio)ソフトウェア:未テスト版のダウンロード

Battery Management Studio (bqStudio) offers a full suite of robust tools to assist with the process of evaluating, designing with, configuring, testing, or otherwise utilizing TI Battery management products. This includes features that provide full access to registers and data memory including (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ダウンロードオプション
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGR) 20 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ