LMK05318BEVM
ネットワーク・シンクロナイザ・クロックの評価基板
LMK05318BEVM
概要
この製品は、LMK05318B ネットワーク・シンクロナイザ・クロック・デバイスの評価基板 (EVM) です。
迅速な評価、準拠試験、システム・プロトタイピングの目的で、この EVM を、フレキシブルな同期クロック供給源として使用することもできます。50Ω の試験機器とのインターフェイスを確立するために、複数の SMA ポートを通じて、LMK05318B のクロック入力や出力にアクセスすることができます。オンボードの XO (水晶発振器) オプションも付属していますが、お客様側でリワークを実施して XO/TCXO/OCXO の各種フットプリント・オプションを使用することや、代わりにこれらをバイパスして外部 SMA 入力を使用することも可能です。この EVM が搭載している USB ベースのインターフェイスを使用すると、I2C/SPI バスや、LMK05318B の複数の制御ピンにアクセスできます。TICS PRO ソフトウェアの GUI を活用して、LMK05318B のレジスタや EEPROM へのプログラム (書き込み) を行い、カスタム・スタートアップ・クロック設定を格納することができます。
特長
- 帯域幅がプログラマブルな 1 個のデジタル PLL (DPLL) と、2 個の分周アナログ PLL (APLL) を活用すると、フレキシブルなクロック生成が可能
- DPLL への 2 つのリファレンス入力により、無瞬断切り替え (ヒットレス・スイッチング) とホールド・オーバをサポート
- 8 つの出力クロックは、RMS 位相ジッタが 50fs (フェムト秒) (12kHz ~ 20MHz)
- カスタム・スタートアップ・クロックの構成に適したオンチップ EEPROM
- フレキシブルな発振器供給源:オンボード XO (水晶発振器) または外部 SMA オプション
クロック ネットワーク シンクロナイザ
開始する
- LMK05318BEVM のご注文
- TICSPRO-SW のダウンロードとインストール
- LMK05318BEVM user's guide (英語) を読み、ガイドの説明に従って、デフォルト・ジャンパを設定
- TICSRPRO-SW を使用してレジスタを構成
購入と開発の開始
LMK05318BEVM
— ネットワーク・シンクロナイザ・クロックの評価基板
TICSPRO-SW — TICS Pro GUI and Live Programming Tool for Clocking Devices
TICSPRO-SW — TICS Pro GUI and Live Programming Tool for Clocking Devices
TICS Pro 1.7.8.0 installer binary for Windows operating system
製品
クロック・ジェネレータ
クロック・バッファ
発振器
クロック ジッタ クリーナ
クロック ネットワーク シンクロナイザ
RF PLL / シンセサイザ
ハードウェア開発
評価ボード
ドキュメント
TICS Pro 1.7.8.0 Release Notes
TICS Pro 1.7.8.0 Software Manifest
リリース情報
Added
- LMK5C23208A
Improvements
- TCP server returns error descriptions
- TICSPro_TCP.py updated for python ≥ 3.10. Remove type annotations if backward compatibility with older python versions is required.
- LMK5B/5C:
- Warn when GPIOx selects REFx monitor, but REFx is not programmed
- Relative calculation of DPLLx_PH_OFFSET value
- Added fields and improved frequency planning for 1-PPS outputs
- PLLx_RDIV_MUX_SEL only sets recommended values when dropdown is changed; no longer changed by DPLL loop filter calculation or TCS file load
- Advanced Options checkbox added on Getting Started page
- GPIOx descriptions updated for accuracy
- LMK5B12212, LMK5C12212A:
- New step added to Start Page process to reduce current consumption and noise
- SRAM sequence EEPROM generation sets optimized values from new step in Start Page process
- LMK5B33414, LMK5C33414A:
- Simplified programming sequence by combining writes for the output divider synchronization sequence generator
Bug Fixes
- LMK5B12212, LMK5C12212A:
- Some controls which were not register-backed have been updated to be register-backed.
- LMK5B33414, LMK5C33414A:
- Fixed "Set SYNC Enable" buttons on "SYNC/SYSREF/1-PPS" page
Known Issues
- LMK5B and LMK5C family - In some cases, "Assign Selected VCO Settings to Device" and "Apply Output Clock Settings to Device" may need to be pressed twice for certain cascaded configurations to display correctly
- LMK05318 - In some cases, it is necessary to press "Calculate Frequency Plan" twice for correct VCO2 frequency. This issue is resolved in LMK05318B GUI.
- Burst mode page looping requires long delays to halt, and halting may crash the GUI. If possible, do not loop in burst mode.
- User Controls page can sometimes become desynchronized from Raw Registers and other pages. Refer to Raw Registers or other pages for correct values. Saving/Loading and Import/Export of register data is unaffected, and register data will still be written to and read from connected devices correctly.
技術資料
種類 | タイトル | 英語版のダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | EVM ユーザー ガイド (英語) | LMK05318B EVM user's guide | 2020年 6月 3日 | |||
証明書 | LMK05318BEVM EU Declaration of Conformity (DoC) | 2020年 6月 3日 |