データシート
TPS63021
- 1.8V ~ 5.5V の入力電圧範囲で動作
- 出力電圧を 1.2V ~ 5.5V の範囲で変更可能
- VIN > 2.5V、VOUT = 3.3V 時の出力電流 2A
- 全負荷範囲にわたって高効率を実現
- 動作時静止電流:25µA
- モード選択によるパワーセーブ・モード
- 平均電流モード昇降圧アーキテクチャ
- モード間の自動遷移
- 2.4MHz の固定周波数で動作
- 同期が可能
- パワー・グッド出力
- 安全で堅牢な動作を実現する機能
- 過熱、過電圧保護
- シャットダウン中の負荷切断
- WEBENCH Power Designerでカスタム設計を作成
- TPS63020 用 WEBENCH Power Designer
- TPS63021 用 WEBENCH Power Designer
TPS6302x デバイスは、2 セル/3 セルのアルカリ、ニッケルカドミウム、ニッケル水素バッテリ、または 1 セルのリチウム・イオンやリチウム・ポリマー・バッテリ、スーパーキャパシタ、その他の電源レールから給電される製品向けの電源ソリューションを提供します。最大 3A の出力電流がサポートされます。バッテリを使用するとき、2V を下回るまでの放電が可能です。昇降圧コンバータは固定周波数、パルス幅変調 (PWM) コントローラを基礎とし、同期整流を使用して最大効率を実現します。負荷電流が低い時にはコンバータがパワー・セーブ・モードに移行し、広い負荷電流範囲にわたって高効率を維持します。パワー・セーブ・モードを無効にし、コンバータを常に固定スイッチング周波数で動作させることもできます。スイッチの最大平均電流は、標準値4Aに制限されています。出力電圧は外付けの分圧抵抗を使用してプログラムすることも、チップ内部で固定された電圧を使用することもできます。コンバータをディスエーブルにすれば、バッテリの消耗を最小限に抑えることができます。シャットダウン時には、バッテリーから負荷が切断されます。
TPS6302xデバイスは空気中において、-40℃~85℃の温度範囲で動作します。このデバイスは、3mm × 4mm (DSJ) の 14 ピン VSON パッケージで供給されます。
技術資料
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
11 をすべて表示 設計と開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
シミュレーション・モデル
TPS63021 TINA-TI Transient Reference Design
SLIM274.TSC (670 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル
TPS63021 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)
SLIM141A.ZIP (77 KB) - PSpice Model
計算ツール
| パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
|---|---|---|
| VSON (DSJ) | 14 | Ultra Librarian |
購入と品質
記載されている情報:
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
- ファブ拠点
- アセンブリ拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。