ホーム パワー マネージメント AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)

TPS63031

アクティブ

1A スイッチ搭載、高効率シングル インダクタ、昇降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck-Boost Switch current limit (typ) (A) 1 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.8 Vout (max) (V) 3.3 Vout (min) (V) 3.3 Features Enable, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Load Disconnect, Synchronous rectification, UVLO fixed Switching frequency (min) (kHz) 2200 Switching frequency (max) (kHz) 2600 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (µA) 25 Duty cycle (max) (%) 100 Type Converter
Rating Catalog Topology Buck-Boost Switch current limit (typ) (A) 1 Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 1.8 Vout (max) (V) 3.3 Vout (min) (V) 3.3 Features Enable, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Load Disconnect, Synchronous rectification, UVLO fixed Switching frequency (min) (kHz) 2200 Switching frequency (max) (kHz) 2600 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (µA) 25 Duty cycle (max) (%) 100 Type Converter
WSON (DSK) 10 6.25 mm² 2.5 x 2.5
  • 最大効率96%
  • 3.3V時出力電流800mA(降圧モード、VIN = 3.6V~ 5.5V)
  • 3.3V時最大出力電流500mA(昇圧モード、VIN > 2.4V)
  • 降圧モード及び昇圧モード間を自動的に移行
  • デバイス静止時電流:50µA 未満
  • 入力電圧範囲:1.8V~5.5V
  • 固定/ 可変出力電圧:1.2V~5.5V
  • パワーセーブ・モードによる低出力電流時の効率 改善
  • 固定周波数動作/外部クロック同期動作が可能
  • シャットダウン時電源と負荷を切断
  • 過熱保護
  • 小型10ピンQFNパッケージ(2.5mm × 2.5mm)
  • アプリケーション
    • 2セル、3セルのアルカリ、ニッカド、ニッケル水素バッテリー、または単セルのリチウム・バッテ リーを電源とする製品
    • ポータブル・オーディオ・プレーヤ
    • PDA
    • 携帯電話
    • 家庭用医療機器
    • 白色LED

  • 最大効率96%
  • 3.3V時出力電流800mA(降圧モード、VIN = 3.6V~ 5.5V)
  • 3.3V時最大出力電流500mA(昇圧モード、VIN > 2.4V)
  • 降圧モード及び昇圧モード間を自動的に移行
  • デバイス静止時電流:50µA 未満
  • 入力電圧範囲:1.8V~5.5V
  • 固定/ 可変出力電圧:1.2V~5.5V
  • パワーセーブ・モードによる低出力電流時の効率 改善
  • 固定周波数動作/外部クロック同期動作が可能
  • シャットダウン時電源と負荷を切断
  • 過熱保護
  • 小型10ピンQFNパッケージ(2.5mm × 2.5mm)
  • アプリケーション
    • 2セル、3セルのアルカリ、ニッカド、ニッケル水素バッテリー、または単セルのリチウム・バッテ リーを電源とする製品
    • ポータブル・オーディオ・プレーヤ
    • PDA
    • 携帯電話
    • 家庭用医療機器
    • 白色LED

TPS6303xは、2セル/3セルのアルカリ、ニッカド、ニッケル 水素バッテリー、或いは1セルのリチウム・イオン、リチウム・ ポリマー・バッテリーを電源とする製品の電源ソリューション を提供する製品です。出力電流は1セルのリチウム・イオンまた はリチウム・ポリマー・バッテリー使用時600mAを出力可能で、 セル電圧が2.5Vまたはそれ以下の電圧まで動作します。昇降圧 型コンバータは、固定周波数のパルス幅変調(PWM)コントロー ラと最大の効率を実現するため同期整流作用を使用していま す。負荷電流が低い時、コンバータは広い負荷電流範囲にわ たって高効率を維持するためパワーセーブ・モードになります。 パワーセーブ・モードはディスエーブルにすることができ、そ の場合コンバータは固定のスイッチング周波数で動作します。 スイッチの最大平均電流は1000mA(Typ)に制限されています。 出力電圧は外付けの抵抗デバイダを使用した可変出力、もしく はチップ内部で固定された固定電圧になっています。コンバータ はバッテリーの浪費を最小限に抑えるためディスエーブルにす ることができます。シャットダウン時負荷はバッテリーから切 り離されます。このデバイスは2.5mm × 2.5mmの10ピンQFN PowerPAD™パッケージ(DSK)で供給されています。

TPS6303xは、2セル/3セルのアルカリ、ニッカド、ニッケル 水素バッテリー、或いは1セルのリチウム・イオン、リチウム・ ポリマー・バッテリーを電源とする製品の電源ソリューション を提供する製品です。出力電流は1セルのリチウム・イオンまた はリチウム・ポリマー・バッテリー使用時600mAを出力可能で、 セル電圧が2.5Vまたはそれ以下の電圧まで動作します。昇降圧 型コンバータは、固定周波数のパルス幅変調(PWM)コントロー ラと最大の効率を実現するため同期整流作用を使用していま す。負荷電流が低い時、コンバータは広い負荷電流範囲にわ たって高効率を維持するためパワーセーブ・モードになります。 パワーセーブ・モードはディスエーブルにすることができ、そ の場合コンバータは固定のスイッチング周波数で動作します。 スイッチの最大平均電流は1000mA(Typ)に制限されています。 出力電圧は外付けの抵抗デバイダを使用した可変出力、もしく はチップ内部で固定された固定電圧になっています。コンバータ はバッテリーの浪費を最小限に抑えるためディスエーブルにす ることができます。シャットダウン時負荷はバッテリーから切 り離されます。このデバイスは2.5mm × 2.5mmの10ピンQFN PowerPAD™パッケージ(DSK)で供給されています。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS631000 アクティブ 1.5A 出力電流、高い電力密度、昇降圧コンバータ TPS631000 is a newer version with 8-uA Iq and smaller SOT package

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート 1.0A スイッチ付き 高効率 単一インダクタ 昇降圧型コンバータ データシート (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.D) PDF | HTML 2009年 8月 5日
アプリケーション・ノート QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) PDF | HTML 2023年 12月 6日
アプリケーション・ノート 4 スイッチ昇降圧電力段の基本的な計算 (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.B) 2023年 10月 4日
アプリケーション・ノート 4스위치 벅 부스트 전력 단계의 기본 계산 (Rev. C) PDF | HTML 2023年 10月 2日
アプリケーション・ノート Layer Design for Reducing Radiated EMI of DC to DC Buck-Boost Converters (Rev. A) PDF | HTML 2021年 6月 9日
アプリケーション・ノート Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
アプリケーション・ノート Understanding Undervoltage Lockout in Power Devices (Rev. A) 2018年 9月 19日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
アプリケーション・ノート Basic Calculations of a 4 Switch Buck-Boost Power Stage (Rev. B) 2018年 7月 9日
ホワイト・ペーパー Power Management Solutions for Ultra-Low-Power 16-Bit MSP430 MCUs (Rev. D) 2012年 3月 28日
Analog Design Journal IQ: What it is, what it isn’t, and how to use it 2011年 6月 17日
アプリケーション・ノート Minimizing Ringing at the Switch Node of a Boost Converter 2006年 9月 15日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

TPS63031 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVMBA5A.ZIP (63 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLVC808 Battery Lifetime Estimator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC および DC/DC コンバータ (FET 内蔵)
  • TPS63000 1.8A 電流スイッチ搭載、3x3 QFN 封止、高効率、昇降圧コンバータ
  • TPS63000-Q1 車載向け、1.8V ~ 5.5V の入力範囲、1.8A、高効率、昇降圧コンバータ
  • TPS63001 1.7A の電流スイッチ搭載、3.3V 固定出力電圧、3x3 QFN 封止、96% 昇降圧コンバータ
  • TPS63002 1.7A の電流スイッチ搭載、5V 固定出力電圧、3x3 QFN 封止、96% 昇降圧コンバータ
  • TPS63010 2A スイッチ搭載、高効率シングル インダクタ、昇降圧コンバータ
  • TPS63011 2A スイッチ搭載、高効率シングル インダクタ、昇降圧コンバータ
  • TPS63012 2A スイッチ搭載、高効率シングル インダクタ、昇降圧コンバータ
  • TPS63020 4A スイッチ付き、高効率、シングル インダクタ、昇降圧コンバータ
  • TPS63020-Q1 高効率、車載向け、4A スイッチ付き、シングル インダクタ、昇降圧コンバータ
  • TPS63021 4A スイッチ付き、高効率、シングル インダクタ、昇降圧コンバータ
  • TPS63024 高効率 1.5A シングル インダクタ昇降圧コンバータ
  • TPS630241 高効率 1.5A シングル インダクタ昇降圧コンバータ
  • TPS630242 高効率 1.5A シングル インダクタ昇降圧コンバータ
  • TPS630250 3.7mm² の DSBGA パッケージ封止、4A スイッチのシングル インダクタ昇降圧コンバータ
  • TPS630251 WCSP パッケージ封止、4A スイッチ シングルインダクタ昇降圧コンバータ
  • TPS630252 WCSP パッケージ封止、4A スイッチ シングルインダクタ昇降圧コンバータ
  • TPS63027 高効率、4.5A スイッチ、シングル インダクタ昇降圧コンバータ
  • TPS63030 1A スイッチ搭載、高効率シングル インダクタ、昇降圧コンバータ
  • TPS63031 1A スイッチ搭載、高効率シングル インダクタ、昇降圧コンバータ
  • TPS63036 1A スイッチ搭載、高効率シングル インダクタ、昇降圧コンバータ
  • TPS63050 TPS6305x 1A スイッチと可変ソフト スタート機能搭載のシングル インダクタ昇降圧コンバータ
  • TPS63051 超小型、シングル インダクタ、昇降圧コンバータ
  • TPS63060 入力電圧 2.5V ~ 12V、効率 93%、2.25A スイッチ電流制限付き昇降圧コンバータ
  • TPS63060-EP 2A スイッチ電流機能付き、高入力電圧昇降圧コンバータ
  • TPS63061 入力電圧 2.5V ~ 12V、効率 93%、2.25A スイッチ電流制限付き昇降圧コンバータ
  • TPS63070 広い入力電圧範囲(2V ~ 16V)の昇降圧コンバータ
  • TPS63700 3x3 QFN 封止、可変、-15V 出力反転 DC/DC コンバータ
  • TPS63710 3x3 WSON パッケージ封止、低ノイズ、1A、反転型同期整流降圧コンバータ
  • TPS63802 QFN/DFN パッケージ封止、2A、高効率、静止電流 11μA、昇降圧コンバータ
  • TPS63805 超小型ソリューション サイズ、2A、高効率、静止電流 11μA、昇降圧コンバータ
  • TPS63806 最適化済みの負荷ステップ応答、超小型 WCSP に封止、2.5A 高効率昇降圧コンバータ
  • TPS63807 2A、静止電流が 11μA の昇降圧コンバータ
  • TPS63810 ダイナミック電圧スケー向け、I²C インターフェイス搭載、2.5A 高効率の昇降圧コンバータ
  • TPS63811 ダイナミック電圧スケー向け、I²C インターフェイス搭載、2.5A 高効率の昇降圧コンバータ
  • TPS63900 入力電流制限機能とダイナミック電圧スケーリング機能搭載、1.8V ~ 5.5V、75nA の静止電流 (IQ)、昇降圧コンバータ
リファレンス・デザイン

TIDM-AIRQUALITYSENSOR — MSP430FR4133 マイコン大気環境センサのリファレンスデザイン

このリファレンス デザインでは、シンプルな大気品質モニタが粒状物質 2.5 レベルを使用して作成および実装されます。この設計は、MSP430FR4133 マイコン (MCU) および Sharp™ DN7C3CA006 PM2.5 センサを使用します。DN7C3CA006 の統合型アナログと MSP430™ マイコンを組み合わせたこの超低消費電力重視の設計により、空気サンプルのキャプチャと大気汚染指数 (AQI) の計算を実行します。定期的な PM2.5 サンプルから AQI が計算され、8 文字の 14 セグメント LCD を使用して表示されます。
ユーザー ガイド: PDF
回路図: PDF
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DSK) 10 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ