ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS63061

アクティブ

入力電圧 2.5V ~ 12V、効率 93%、2.25A スイッチ電流制限付き昇降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck-Boost Vin (max) (V) 12 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 8 Vout (min) (V) 2.5 Switch current limit (typ) (A) 2.25 Features Enable, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Load Disconnect, Power good, Synchronous rectification, UVLO fixed Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00003 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck-Boost Vin (max) (V) 12 Vin (min) (V) 2.5 Vout (max) (V) 8 Vout (min) (V) 2.5 Switch current limit (typ) (A) 2.25 Features Enable, Frequency synchronization, Light-load efficiency, Load Disconnect, Power good, Synchronous rectification, UVLO fixed Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.00003 Duty cycle (max) (%) 100
WSON (DSC) 10 9 mm² 3 x 3
  • 入力電圧範囲:2.5V~12V
  • 効率:最大 93%
  • 5V (V IN < 10V) のときの出力電流: 降圧モードで 2A
  • 5V (V IN > 4V) のときの出力電流: 昇圧モードで 1.3A
  • ステップダウンと昇圧モードとの自動遷移
  • 標準デバイス静止電流:30µA 未満
  • 2.5V~8V の固定および可変出力電圧オプション
  • パワー・セーブ・モードによる低出力電力時の効率向上
  • 2.4MHz 固定周波数動作および同期動作が可能
  • パワー・グッド出力
  • 昇降圧オーバーラップ制御™
  • シャットダウン中の負荷切断
  • 過熱保護
  • 過電圧保護
  • 入力電圧範囲:2.5V~12V
  • 効率:最大 93%
  • 5V (V IN < 10V) のときの出力電流: 降圧モードで 2A
  • 5V (V IN > 4V) のときの出力電流: 昇圧モードで 1.3A
  • ステップダウンと昇圧モードとの自動遷移
  • 標準デバイス静止電流:30µA 未満
  • 2.5V~8V の固定および可変出力電圧オプション
  • パワー・セーブ・モードによる低出力電力時の効率向上
  • 2.4MHz 固定周波数動作および同期動作が可能
  • パワー・グッド出力
  • 昇降圧オーバーラップ制御™
  • シャットダウン中の負荷切断
  • 過熱保護
  • 過電圧保護

TPS6306x デバイスは、3 セルから最大 6 セルのアルカリ、ニッカド、ニッケル水素バッテリー、または 1 セル / 2 セルのリチウム・イオン、リチウム・ポリマー・バッテリを電源とする製品の電源ソリューションを提供する製品です。2 セルのリチウム・イオンまたはリチウム・ポリマー・バッテリから最大 2A の電流を出力でき、5V またはそれ以下まで放電できます。この昇降圧コンバータは、固定周波数のパルス幅変調 (PWM) コントローラを基礎とし、同期整流を使用して最大の効率を実現しています。負荷電流が低い時には、コンバータはパワー・セーブ・モードに移行し、広い負荷電流範囲にわたって高効率を維持します。パワー・セーブ・モードを無効にし、コンバータを常に固定スイッチング周波数で動作させることもできます。スイッチの最大平均電流は、標準値 2.25A に制限されています。出力電圧は、外付けの抵抗デバイダを使用してプログラムすることも、チップ内部で固定することもできます。バッテリの消耗を最小限に抑えるために、コンバータをディセーブルにできます。シャットダウン中は、バッテリーから負荷が切断されます。

これらのデバイスは、3mm x 3mm、10 ピンの WSON (DSC) パッケージで供給されます。

TPS6306x デバイスは、3 セルから最大 6 セルのアルカリ、ニッカド、ニッケル水素バッテリー、または 1 セル / 2 セルのリチウム・イオン、リチウム・ポリマー・バッテリを電源とする製品の電源ソリューションを提供する製品です。2 セルのリチウム・イオンまたはリチウム・ポリマー・バッテリから最大 2A の電流を出力でき、5V またはそれ以下まで放電できます。この昇降圧コンバータは、固定周波数のパルス幅変調 (PWM) コントローラを基礎とし、同期整流を使用して最大の効率を実現しています。負荷電流が低い時には、コンバータはパワー・セーブ・モードに移行し、広い負荷電流範囲にわたって高効率を維持します。パワー・セーブ・モードを無効にし、コンバータを常に固定スイッチング周波数で動作させることもできます。スイッチの最大平均電流は、標準値 2.25A に制限されています。出力電圧は、外付けの抵抗デバイダを使用してプログラムすることも、チップ内部で固定することもできます。バッテリの消耗を最小限に抑えるために、コンバータをディセーブルにできます。シャットダウン中は、バッテリーから負荷が切断されます。

これらのデバイスは、3mm x 3mm、10 ピンの WSON (DSC) パッケージで供給されます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS63070 アクティブ 広い入力電圧範囲(2V ~ 16V)の昇降圧コンバータ TPS63070 has higher Iout

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
12 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS6306x 高入力電圧、降昇圧コンバータ、2A スイッチ電流機能付き データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2023年 5月 25日
アプリケーション・ノート QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) PDF | HTML 2023年 12月 6日
アプリケーション・ノート 4 スイッチ昇降圧電力段の基本的な計算 (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.B) 2023年 10月 4日
アプリケーション・ノート 4스위치 벅 부스트 전력 단계의 기본 계산 (Rev. C) PDF | HTML 2023年 10月 2日
アプリケーション・ノート Layer Design for Reducing Radiated EMI of DC to DC Buck-Boost Converters (Rev. A) PDF | HTML 2021年 6月 9日
アプリケーション・ノート Performing Accurate PFM Mode Efficiency Measurements (Rev. A) 2018年 12月 11日
アプリケーション・ノート Understanding Undervoltage Lockout in Power Devices (Rev. A) 2018年 9月 19日
セレクション・ガイド 電源 IC セレクション・ガイド 2018 (Rev. R 翻訳版) 英語版 (Rev.R) 2018年 9月 13日
アプリケーション・ノート Basic Calculations of a 4 Switch Buck-Boost Power Stage (Rev. B) 2018年 7月 9日
アプリケーション・ノート Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs 2011年 9月 19日
Analog Design Journal IQ: What it is, what it isn’t, and how to use it 2011年 6月 17日
アプリケーション・ノート Minimizing Ringing at the Switch Node of a Boost Converter 2006年 9月 15日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

シミュレーション・モデル

TPS63061 TINA-TI Transient Reference Design

SLVM580.TSC (156 KB) - TINA-TI Reference Design
シミュレーション・モデル

TPS63061 TINA-TI Transient Spice Model

SLVM581.ZIP (44 KB) - TINA-TI Spice Model
シミュレーション・モデル

TPS63061 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. A)

SLVM478A.ZIP (38 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLVC808 Battery Lifetime Estimator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

ガーバー・ファイル

TPS63060EVM-619 Gerber Files

SLVC409.ZIP (378 KB)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DSC) 10 Ultra Librarian