ホーム パワー マネージメント DC/DC switching regulators DC/DC converters

TPS63710

アクティブ

3x3 WSON パッケージ封止、低ノイズ、1A、反転型同期整流降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Inverting, Inverting Buck Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 14 Vin (min) (V) 3.1 Vout (max) (V) -1 Vout (min) (V) -5.5 Switch current limit (typ) (A) 2.1 Features Enable, Output discharge, Power good, Synchronous Rectification, UVLO Fixed Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.015 Duty cycle (max) (%) 70
Rating Catalog Topology Inverting, Inverting Buck Iout (max) (A) 1 Vin (max) (V) 14 Vin (min) (V) 3.1 Vout (max) (V) -1 Vout (min) (V) -5.5 Switch current limit (typ) (A) 2.1 Features Enable, Output discharge, Power good, Synchronous Rectification, UVLO Fixed Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.015 Duty cycle (max) (%) 70
WSON (DRR) 12 9 mm² 3 x 3
  • 入力電圧範囲: 3.1V~14V
  • 出力電流: 1A
  • 最高91%の効率
  • 出力電圧精度: ±1.5%
  • 同期整流
  • 低1/fノイズのリファレンス・システム
  • ノイズ: 22µVRMS (10Hz~100kHz)
  • 出力電圧: -1V~-5.5V
  • |VOUT| < 0.7 × VIN
  • 1.5MHz固定周波数のPWMモード
  • サーマル・シャットダウン
  • シャットダウン電流5µA
  • 3mm×3mmのWSONパッケージ
  • WEBENCH® Power Designerにより、TPS63710を使用するカスタム設計を作成
  • 入力電圧範囲: 3.1V~14V
  • 出力電流: 1A
  • 最高91%の効率
  • 出力電圧精度: ±1.5%
  • 同期整流
  • 低1/fノイズのリファレンス・システム
  • ノイズ: 22µVRMS (10Hz~100kHz)
  • 出力電圧: -1V~-5.5V
  • |VOUT| < 0.7 × VIN
  • 1.5MHz固定周波数のPWMモード
  • サーマル・シャットダウン
  • シャットダウン電流5µA
  • 3mm×3mmのWSONパッケージ
  • WEBENCH® Power Designerにより、TPS63710を使用するカスタム設計を作成

TPS63710は反転降圧型のDC/DCコンバータであり、最低で-5.5Vまでの負の出力電圧を生成します。入力電圧と出力電圧の比率に応じて、最大1Aの出力電流を供給できます。フィルタ処理されるリファレンス電圧システムにより、高性能のテレコミュニケーション・システムで要求される低1/fノイズを実現します。

TPS63710は固定周波数のPWM制御トポロジで動作します。内部的な電流制限とサーマル・シャットダウンを備えています。TPS63710の入力電圧範囲は3.1V~14Vであり、絶対値が高い正の入力電圧から負の出力電圧を生成する各種アプリケーションに使用できます。

同期整流により、高性能DACおよびADCの負の電源電圧として一般的に使用される、-1.8Vなどの小さい出力電圧で特に高い効率が得られます。スイッチング周波数は1.5MHz固定で、小型の外付け部品を使用でき、ソリューション全体のサイズも小さくなります。

TPS63710は3mm×3mmのWSONパッケージで供給され、周囲温度が高い環境で実行されるアプリケーションにおいて、優れた熱性能を実現します。

TPS63710は反転降圧型のDC/DCコンバータであり、最低で-5.5Vまでの負の出力電圧を生成します。入力電圧と出力電圧の比率に応じて、最大1Aの出力電流を供給できます。フィルタ処理されるリファレンス電圧システムにより、高性能のテレコミュニケーション・システムで要求される低1/fノイズを実現します。

TPS63710は固定周波数のPWM制御トポロジで動作します。内部的な電流制限とサーマル・シャットダウンを備えています。TPS63710の入力電圧範囲は3.1V~14Vであり、絶対値が高い正の入力電圧から負の出力電圧を生成する各種アプリケーションに使用できます。

同期整流により、高性能DACおよびADCの負の電源電圧として一般的に使用される、-1.8Vなどの小さい出力電圧で特に高い効率が得られます。スイッチング周波数は1.5MHz固定で、小型の外付け部品を使用でき、ソリューション全体のサイズも小さくなります。

TPS63710は3mm×3mmのWSONパッケージで供給され、周囲温度が高い環境で実行されるアプリケーションにおいて、優れた熱性能を実現します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能
LM2766 アクティブ 200kHz のスイッチト キャパシタ電圧増倍機能 Simple charge pump based inverter with up to 200 mA.
LM27761 アクティブ LDO 内蔵、低ノイズ、レギュレーション済みインバータ A simple, low noise charge pump based inverter with up to 250 mA with integrated LDO.
TPS60400 アクティブ 可変スイッチング周波数、60mA チャージ ポンプ電圧インバータ A simple charge pump based inverter with up to 60 mA output current.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS63710 低ノイズ同期整流、反転降圧コンバータ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2018年 8月 6日
アプリケーション・ノート QFN and SON PCB Attachment (Rev. C) PDF | HTML 2023年 12月 6日
アプリケーション・ノート Quick Reference Guide To TI Buck Switching DC/DC Application Notes (Rev. B) PDF | HTML 2022年 5月 23日
アプリケーション・ノート Understanding Undervoltage Lockout in Power Devices (Rev. A) 2018年 9月 19日
技術記事 How to modify a step-down converter to the inverting buck-boost topology PDF | HTML 2018年 5月 17日
ホワイト・ペーパー Measuring various types of low-frequency noise in DC/DC switching converters 2018年 2月 1日
技術記事 What is a low noise inverting buck converter? PDF | HTML 2017年 10月 30日
アプリケーション・ノート Understanding the Absolute Maximum Ratings of the SW Node (Rev. A) 2012年 1月 13日
アプリケーション・ノート Choosing an Appropriate Pull-up/Pull-down Resistor for Open Drain Outputs 2011年 9月 19日
アプリケーション・ノート QFN/SON の PCB 実装 (Rev. A 翻訳版) 最新英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2010年 9月 30日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS63710EVM-811 — TPS63710 低ノイズ、同期整流反転降圧コンバータの評価基板

TPS63710EVM-811 評価基板 (EVM) は、TPS63710 低ノイズ、1A 反転降圧コンバータを評価します。この EVM は、3.1V ~ 14V の入力電圧から、最大 1A の出力電流時に -1.8V の出力を生成します。TPS63710 は、特殊な低 1/f ノイズ回路を使用した強制 PWM モードで動作し、データコンバータなどの敏感なアナログ回路にクリーンな電力を供給します。
ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

TPS63710 Unencrypted PSpice Transient Model Package (Rev. C)

SLVMC91C.ZIP (86 KB) - PSpice Model
計算ツール

SLVC808 Battery Lifetime Estimator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
DC/DC converters
  • TPS63000 1.8A 電流スイッチ搭載、3x3 QFN 封止、高効率、昇降圧コンバータ
  • TPS63000-Q1 車載向け、1.8V ~ 5.5V の入力範囲、1.8A、高効率、昇降圧コンバータ
  • TPS63001 1.7A の電流スイッチ搭載、3.3V 固定出力電圧、3x3 QFN 封止、96% 昇降圧コンバータ
  • TPS63002 1.7A の電流スイッチ搭載、5V 固定出力電圧、3x3 QFN 封止、96% 昇降圧コンバータ
  • TPS63010 2A スイッチ搭載、高効率シングル インダクタ、昇降圧コンバータ
  • TPS63011 2A スイッチ搭載、高効率シングル インダクタ、昇降圧コンバータ
  • TPS63012 2A スイッチ搭載、高効率シングル インダクタ、昇降圧コンバータ
  • TPS63020 4A スイッチ付き、高効率、シングル インダクタ、昇降圧コンバータ
  • TPS63020-Q1 高効率、車載向け、4A スイッチ付き、シングル インダクタ、昇降圧コンバータ
  • TPS63021 4A スイッチ付き、高効率、シングル インダクタ、昇降圧コンバータ
  • TPS63024 高効率 1.5A シングル インダクタ昇降圧コンバータ
  • TPS630241 高効率 1.5A シングル インダクタ昇降圧コンバータ
  • TPS630242 高効率 1.5A シングル インダクタ昇降圧コンバータ
  • TPS630250 3.7mm² の DSBGA パッケージ封止、4A スイッチのシングル インダクタ昇降圧コンバータ
  • TPS630251 WCSP パッケージ封止、4A スイッチ シングルインダクタ昇降圧コンバータ
  • TPS630252 WCSP パッケージ封止、4A スイッチ シングルインダクタ昇降圧コンバータ
  • TPS63027 高効率、4.5A スイッチ、シングル インダクタ昇降圧コンバータ
  • TPS63030 1A スイッチ搭載、高効率シングル インダクタ、昇降圧コンバータ
  • TPS63031 1A スイッチ搭載、高効率シングル インダクタ、昇降圧コンバータ
  • TPS63036 1A スイッチ搭載、高効率シングル インダクタ、昇降圧コンバータ
  • TPS63050 TPS6305x 1A スイッチと可変ソフト スタート機能搭載のシングル インダクタ昇降圧コンバータ
  • TPS63051 超小型、シングル インダクタ、昇降圧コンバータ
  • TPS63060 入力電圧 2.5V ~ 12V、効率 93%、2.25A スイッチ電流制限付き昇降圧コンバータ
  • TPS63060-EP 2A スイッチ電流機能付き、高入力電圧昇降圧コンバータ
  • TPS63061 入力電圧 2.5V ~ 12V、効率 93%、2.25A スイッチ電流制限付き昇降圧コンバータ
  • TPS63070 広い入力電圧範囲(2V ~ 16V)の昇降圧コンバータ
  • TPS63700 3x3 QFN 封止、可変、-15V 出力反転 DC/DC コンバータ
  • TPS63710 3x3 WSON パッケージ封止、低ノイズ、1A、反転型同期整流降圧コンバータ
  • TPS63802 QFN/DFN パッケージ封止、2A、高効率、静止電流 11μA、昇降圧コンバータ
  • TPS63805 超小型ソリューション サイズ、2A、高効率、静止電流 11μA、昇降圧コンバータ
  • TPS63806 最適化済みの負荷ステップ応答、超小型 WCSP に封止、2.5A 高効率昇降圧コンバータ
  • TPS63807 2A、静止電流が 11μA の昇降圧コンバータ
  • TPS63810 ダイナミック電圧スケー向け、I²C インターフェイス搭載、2.5A 高効率の昇降圧コンバータ
  • TPS63811 ダイナミック電圧スケー向け、I²C インターフェイス搭載、2.5A 高効率の昇降圧コンバータ
  • TPS63900 入力電流制限機能とダイナミック電圧スケーリング機能搭載、1.8V ~ 5.5V、75nA の静止電流 (IQ)、昇降圧コンバータ
ガーバー・ファイル

TPS63710 Gerber

SLVC699.ZIP (347 KB)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
WSON (DRR) 12 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ