ホーム パワー マネージメント DC/DC スイッチング レギュレータ DC/DC コンバータ

TPS63810

アクティブ

ダイナミック電圧スケー向け、I²C インターフェイス搭載、2.5A 高効率の昇降圧コンバータ

製品詳細

Rating Catalog Topology Buck-Boost Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.2 Vout (max) (V) 5.2 Vout (min) (V) 1.8 Switch current limit (typ) (A) 5.8 Features Dynamic voltage scaling, Enable, I2C interface, Light-load efficiency, Load Disconnect, Output discharge, Power good, Prebias startup, Synchronous rectification, UVLO fixed Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000013 Duty cycle (max) (%) 100
Rating Catalog Topology Buck-Boost Vin (max) (V) 5.5 Vin (min) (V) 2.2 Vout (max) (V) 5.2 Vout (min) (V) 1.8 Switch current limit (typ) (A) 5.8 Features Dynamic voltage scaling, Enable, I2C interface, Light-load efficiency, Load Disconnect, Output discharge, Power good, Prebias startup, Synchronous rectification, UVLO fixed Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iq (typ) (A) 0.000013 Duty cycle (max) (%) 100
DSBGA (YFF) 15 3.08000000000000022 mm² 1.4000000000000001 x 2.2
  • 入力電圧範囲:2.2V~5.5V
  • 出力電圧範囲: 1.8V~5.2V
    • 動作中およびシャットダウン中に I2C で設定可能
    • VSEL ピンで 2 つのプリセット出力電圧を切り替え可能
  • 出力電流
    • VI ≥ 2.5V、VO = 3.3V で最大 2.5A
    • VI ≥ 2.8V、VO = 3.5V で最大 2.5A
  • 全負荷範囲にわたって高効率を実現
    • 低い動作時静止電流:13µA
    • 自動パワーセーブ・モードと強制 PWM モード (I2C で設定可能)
  • ピーク電流モード昇降圧アーキテクチャ
    • 降圧、昇降圧、昇圧動作間の遷移を定義済み
    • 順方向および逆方向電流動作
    • あらかじめ出力にバイアスを印加した状態で起動
  • 安全で堅牢な動作を実現する機能
    • ソフトスタート内蔵
    • 過熱保護および過電圧保護
    • シャットダウン時に負荷を完全に切断
    • 順方向および逆方向の電流制限
  • 2 つのデバイス・オプション
    • TPS63810:出力電圧を事前設定済み (3.3V、3.45V)
    • TPS63811:起動前に出力電圧を設定
  • 20mm2 未満のソリューション・サイズ、わずか 4 つの外付け部品
  • 入力電圧範囲:2.2V~5.5V
  • 出力電圧範囲: 1.8V~5.2V
    • 動作中およびシャットダウン中に I2C で設定可能
    • VSEL ピンで 2 つのプリセット出力電圧を切り替え可能
  • 出力電流
    • VI ≥ 2.5V、VO = 3.3V で最大 2.5A
    • VI ≥ 2.8V、VO = 3.5V で最大 2.5A
  • 全負荷範囲にわたって高効率を実現
    • 低い動作時静止電流:13µA
    • 自動パワーセーブ・モードと強制 PWM モード (I2C で設定可能)
  • ピーク電流モード昇降圧アーキテクチャ
    • 降圧、昇降圧、昇圧動作間の遷移を定義済み
    • 順方向および逆方向電流動作
    • あらかじめ出力にバイアスを印加した状態で起動
  • 安全で堅牢な動作を実現する機能
    • ソフトスタート内蔵
    • 過熱保護および過電圧保護
    • シャットダウン時に負荷を完全に切断
    • 順方向および逆方向の電流制限
  • 2 つのデバイス・オプション
    • TPS63810:出力電圧を事前設定済み (3.3V、3.45V)
    • TPS63811:起動前に出力電圧を設定
  • 20mm2 未満のソリューション・サイズ、わずか 4 つの外付け部品

TPS63810 および TPS63811 は、I2C を介して完全にプログラム可能な高効率、大出力電流の昇降圧コンバータです。入力電圧に応じて自動的に昇圧モード、降圧モード、革新的な 4 サイクル昇降圧モード (入力電圧が出力電圧とほぼ等しい場合) で動作します。

モード間の遷移は定義されたスレッショルドで行い、出力電圧リップルを減らすためモード間の不要なトグルは行いません。

I2C を介して 2 つのレジスタで出力電圧を設定し、アクティブにする出力電圧レジスタを VSEL ピンで選択します。これにより、動的な電圧スケーリングをサポートできます。動作中に出力電圧レジスタを変更する (VSEL ピンを切り替える) と、定義されたプログラム可能なランプ・レートで遷移します。

TPS63810 および TPS63811 は、I2C を介して完全にプログラム可能な高効率、大出力電流の昇降圧コンバータです。入力電圧に応じて自動的に昇圧モード、降圧モード、革新的な 4 サイクル昇降圧モード (入力電圧が出力電圧とほぼ等しい場合) で動作します。

モード間の遷移は定義されたスレッショルドで行い、出力電圧リップルを減らすためモード間の不要なトグルは行いません。

I2C を介して 2 つのレジスタで出力電圧を設定し、アクティブにする出力電圧レジスタを VSEL ピンで選択します。これにより、動的な電圧スケーリングをサポートできます。動作中に出力電圧レジスタを変更する (VSEL ピンを切り替える) と、定義されたプログラム可能なランプ・レートで遷移します。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品
TPS631010 アクティブ 3A のピーク電流、高効率、超小型ソリューション サイズの昇降圧コンバータ Upgraded product with 8-µA IQ and smaller WCSP package
TPS63805 アクティブ 超小型ソリューション サイズ、2A、高効率、静止電流 11μA、昇降圧コンバータ Non-I2C replacement
TPS63901 アクティブ 動作時静止電流 (IQ) 75nA、WCSP パッケージ封止、5.5V 昇降圧コンバータ Lower IQ and smaller size
比較対象デバイスと類似の機能
TPS631000 アクティブ 1.5A 出力電流、高い電力密度、昇降圧コンバータ Upgraded product with 8-uA IQ and smaller SOT package.

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
19 をすべて表示
上位の文書 タイプ タイトル フォーマットオプション 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート TPS63810 および TPS63811 - I2C インターフェイス付き 2.5A 昇降圧コンバータ データシート (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.C) PDF | HTML 2020年 6月 26日
アプリケーション・ノート 4 スイッチ昇降圧電力段の基本的な計算 (Rev. C 翻訳版) PDF | HTML 最新英語版 (Rev.B) 2023年 10月 4日
アプリケーション・ノート 4스위치 벅 부스트 전력 단계의 기본 계산 (Rev. C) PDF | HTML 2023年 10月 2日
アプリケーション・ノート Selecting a DC/DC Converter for Maximum Battery Life in Pulsed-Load Applications (Rev. A) 2021年 7月 26日
アプリケーション・ノート A Topical Index of TI Low-Power Buck-Boost Converter Application Notes (Rev. A) PDF | HTML 2021年 6月 9日
アプリケーション・ノート Layer Design for Reducing Radiated EMI of DC to DC Buck-Boost Converters (Rev. A) PDF | HTML 2021年 6月 9日
ホワイト・ペーパー Enabling Higher Data Rates for Optical Modules With Small and Efficient Power 2021年 3月 22日
ユーザー・ガイド BOOSTXL-TECDRV BoosterPack User's Guide PDF | HTML 2020年 11月 12日
証明書 TPS63810EVM EU Declaration of Conformity (DoC) 2020年 4月 17日
技術記事 Is there a universal tool for DC/DC voltage conversion? PDF | HTML 2019年 9月 30日
アプリケーション概要 Improve Efficiency in TWS Earbuds with Buck-Boost Converter 2019年 9月 18日
アプリケーション・ノート Using Non-Inverting Buck-Boost Converter for Voltage Stabilization 2019年 8月 1日
アプリケーション概要 光学モジュールで電源関連の課題を解決する昇降圧コンバータ 英語版 2019年 7月 5日
アプリケーション概要 Buck-boost Converter Battery Life Time Estimation for Wireless Network Cameras (Rev. A) 2019年 5月 28日
アプリケーション概要 Precise Delayed Start-up with Precise Threshold Enable-pin 2019年 4月 15日
アプリケーション概要 Prevent Battery Overdischarge with Precise Threshold Enable Pin 2019年 4月 2日
アプリケーション・ノート Selecting the right DC/DC converter for maximum battery life 2019年 2月 8日
アプリケーション概要 Supercapacitor backup power supply with TPS63802 2019年 1月 21日
アプリケーション・ノート Basic Calculations of a 4 Switch Buck-Boost Power Stage (Rev. B) 2018年 7月 9日

設計と開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

TPS63810EVM — TPS63810 高効率、大出力電流、I²C 制御、昇降圧コンバータの評価基板

TPS63810EVM は TPS63810 昇降圧コンバータの動作や機能の評価とテストを開発ユーザーが容易に実施できる設計を採用しています。この EVM は、2.2V ~ 5.5V の入力電圧および 1.825V ~ 5V の出力電圧、降圧モードで最大 2.5A の出力電流、昇圧モードで最大 2A の出力電流で動作します。出力電圧、パワー セーブ モード、スルーレート、電圧ランプのモードなどのパラメータは I²C インターフェイス経由でプログラムできます。
ユーザー ガイド: PDF
評価基板 (EVM) 向けの GUI

SLVC782 TPS6381xEVM GUI Windows

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

評価基板 (EVM) 向けの GUI

SLVC783 TPS6381xEVM GUI Linux

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

評価基板 (EVM) 向けの GUI

SLVC784 TPS6381xEVM GUI Mac

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

計算ツール

SLVC808 Battery Lifetime Estimator

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
DSBGA (YFF) 15 Ultra Librarian